Excavadoras medianas 326 Rendimiento superior con tecnologías fáciles de usar

Características de un vistazo

RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD
TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO
TRABAJE CON COMODIDAD
OPERACIÓN FÁCIL
COSTOS DE MANTENIMIENTO MÁS BAJOS
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD INCORPORADAS

Especificaciones del producto para 326

Motor

Sistema hidráulico

Mecanismo de giro

Pesos

Capacidades de llenado de servicio

Dimensiones

Radios de acción y fuerzas

326 Equipos estándar

NOTA

  • No todas las funciones están disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor Cat local para conocer la disponibilidad específica de ofertas en su área.

CABINA

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")

TECNOLOGÍAS CAT

  • Cat Product Link™
  • Cat GRADE con 2D (optativo en máquinas equipadas con una pluma de alcance muy largo)
  • Cat GRADE con Assist (optativo en máquinas equipadas con una pluma de alcance muy largo)
  • Cat PAYLOAD (optativo en máquinas equipadas con una pluma de alcance muy largo)
  • Sistema delimitador 2D (optativo en máquinas equipadas con una pluma de alcance muy largo)

MOTOR

  • Tres modalidades seleccionables de potencia
  • Velocidad baja en vacío de un toque con control automático de velocidad del motor
  • Parada en vacío automática del motor
  • Capacidad de enfriamiento para temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F) con reducción de potencia
  • Capacidad de arranque en frío de –18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Ventiladores de enfriamiento reversibles eléctricos
  • Capacidad para biodiésel hasta B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Calentamiento automático hidráulico
  • Dos velocidades de desplazamiento automáticas
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo y de la pluma

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Puntos de amarre en el bastidor de base
  • Contrapeso de 4.600 kg (10.141 lb)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Dos baterías de 1.000 CCA que no requieren mantenimiento
  • Luces de trabajo LED con tiempo de demora programable
  • Luz LED del chasis, luces a la izquierda y a la derecha de la pluma, luces de la cabina

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Orificios de muestreo para el análisis programado de aceite (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Varillas de medición de aceite del motor en el nivel del suelo y en el nivel de la plataforma

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Cámara retrovisora
  • Lift Assist (optativo en máquinas equipadas con una pluma de alcance muy largo)
  • Interruptor de parada del motor en el nivel del suelo
  • Pasamanos y agarradera en el lado derecho
  • Bocina de señalización/advertencia

326 Equipos opcionales

CABINA

  • Cabina Comfort con ROPS y asiento con suspensión mecánica
  • ROPS (Roll Over Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos), insonorización estándar, asiento con calefacción y suspensión neumática ajustable (solo Deluxe)
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")

TECNOLOGÍAS CAT

  • Cat GRADE con Advanced 2D (optativo en máquinas equipadas con una pluma de alcance muy largo)
  • Cat GRADE con 3D (optativo en máquinas equipadas con una pluma de alcance muy largo)

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío de –32 °C (–25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas de retención de bajada de la pluma y del brazo
  • Circuito de filtro de retorno para el martillo
  • Control de la herramienta combinado (dos bombas, flujo de alta presión unidireccional o bidireccional)

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma de Alcance HD de 5,9 m (19' 4"), Brazo de Alcance HD de 2,95 m (9' 8"), tren de rodaje largo
  • Pluma de alcance de 5,9 m (19' 4"), brazo de alcance de 2,5 m (8' 2"), tren de rodaje largo
  • Pluma de alcance muy largo de 10,2 m (33' 6"), brazo de alcance muy largo de 7,85 m (25' 9"), tren de rodaje largo

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas con garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas con garra triple de 700 mm (28")
  • Zapatas con garra triple de 790 mm (31")
  • Zapatas con garra triple de 900 mm (35")
  • Contrapeso de 6.700 kg (14.771 lb)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Iluminación 360°

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Bomba eléctrica para el reabastecimiento de combustible con corte automático

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Cámara de visualización del lado derecho
  • Visibilidad de 360° (requiere un monitor de 254 mm [10"])

Vea cómo 326 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Lift Assist para excavadoras

    Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.

  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador 2D de Cat es una característica de seguridad de la excavadora que mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos riesgos como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos por el operador.

Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.

El sistema delimitador 2D de Cat es una característica de seguridad de la excavadora que mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos riesgos como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos por el operador.

  • API 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.

  • Cat App

    La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • Localizador de Accesorios PL161 Cat

    El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro activo del que desee hacer un seguimiento.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

  • VisionLink de Cat

    Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.

La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro activo del que desee hacer un seguimiento.

My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

Explorar las ofertas vigentes para  326

Ver más ofertas