Miniexcavadoras 307.5 Miniexcavadoras inspiradas en nuestros clientes

Características de un vistazo

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA
FÁCIL DE OPERAR
MODALIDAD DE DESPLAZAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL BRAZO
GRAN RENDIMIENTO EN UN MINIDISEÑO
SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO
SERVICIO SENCILLO QUE PERMITE MENOS TIEMPO DE INACTIVIDAD
MENORES COSTOS DE OPERACIÓN

Especificaciones del producto para 307.5

Motor

Pesos

Hoja

Sistema hidráulico

Dimensiones: brazo largo

Sistema de desplazamiento

Aumento de peso de la configuración mínima

Dimensiones: brazo estándar

Capacidades de llenado de servicio

Ruido

Sistema de rotación

Certificación: cabina

307.5 Equipos estándar

MOTOR

  • Desplazamiento automático de dos velocidades
  • Parada automática del motor
  • Sello radial: filtro de aire de elemento doble
  • Motor Diésel Cat C2.4 (Stage III de China para uso fuera de carretera, MAR-1 de Brasil, equivalente a Stage IIIA de la Unión Europea: regulador eléctrico y turbocompresor)
  • Funcionamiento en vacío automático del motor
  • Separador de combustible/agua con indicador
  • Freno de la rotación automático
  • Refrigerante de larga duración a -37 °C (-35 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Acumulador certificado
  • Potencia proporcional a la demanda
  • Sistema hidráulico de flujo compartido y detección de carga
  • Bomba electrónica de tecnología inteligente
  • Bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Aceite hidráulico HYDO Advanced
  • Monitoreo de la temperatura hidráulica

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Alfombra de piso lavable extraíble
  • Espacio de almacenamiento superior de la ventana delantera asistida
  • Controles de traba hidráulica
  • Tomacorriente de 12 V
  • Posamuñecas ajustables
  • Gancho para ropa
  • Protector superior: ISO 10262:1998 (Level II)
  • Mazas de montaje para los protectores delanteros y superiores
  • Control de crucero
  • Apoyapiés moldeados
  • Cinturón de seguridad retráctil (75 mm/3")
  • Presión acústica en los oídos del operador 72 dB(A) ISO 6396
  • Cabina sellada y presurizada
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Pantalla de cristal líquido) en color
    – Indicador de combustible y medidor de temperatura del refrigerante
    – Mantenimiento y supervisión de la máquina
    – Rendimiento y ajustes de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Listo para uso de cámara
    – Horómetro con interruptor de activación
    – Interfaz del control selector de la palanca
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Cambiador del patrón de control
  • Posavasos
  • Iluminación interior con LED
  • TOPS (Tip Over Protection Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos): ISO 12117:1997
  • Llave Cat con opción de contraseña
  • Modalidad de dirección del brazo
  • Radio: Bluetooth®, USB, auxiliar, micrófono
  • Asiento con suspensión de respaldo alto y tapizado de tela
  • Tragaluz
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning; Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) con control automático de temperatura
  • Ventana delantera inferior integrada
  • Salida de emergencia por la ventana trasera
  • Portadocumentos

TREN DE RODAJE

  • Cáncamos de amarre en el bastidor de cadena
  • Cadena engrasada y lubricada
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Hoja topadora
  • Posición libre de la hoja topadora
  • Borde de desgaste reversible empernado
  • Cadenas de acero (450 mm/17,7" de ancho)

PLUMA, BRAZO Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (3.700 mm/145,7")
  • Brazo estándar (1.665 mm/65,6") o brazo largo (2.200 mm/86,6")
  • Capacidad de pala frontal (con pasador/acoplador manual/acoplador hidráulico: no disponible en todas las regiones)
  • Listo para instalación de tenaza (no disponible en todas las regiones)
  • Cáncamo de levantamiento certificado (no disponible en todas las regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 60 amperios
  • Batería de 900 CCA libre de mantenimiento
  • Interruptor de la batería
  • Interruptor de llave de encendido para parada
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Product Link™ Elite Lite (normas aplicables)
  • Alarma de desplazamiento

307.5 Equipos opcionales

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Visera para lluvia
  • Asiento calefaccionado y con suspensión neumática

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baliza giratoria
  • Cámara de visión trasera

OTROS

  • Varillaje del cucharón con cáncamo de levantamiento
  • Válvulas de retención contra estallido de la manguera de la pluma y el brazo
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias con drenaje de la caja
  • Cadena de acero con tacos de caucho
  • Cadenas de acero anchas (600 mm/23,6")
  • Entre los accesorios se incluyen cucharones, sinfines y martillos
  • Guías de cadenas
  • Calentador de las camisas de agua
  • Bomba de reabastecimiento de combustible
  • Protección de la cabina

Vea cómo 307.5 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Comparar con productos de la competencia

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explorar las ofertas vigentes para  307.5

Ver más ofertas