Miniexcavadora 307
NUEVO

Miniexcavadoras 307

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat C2.4T
Cat C2.4T
Potencia neta
48.9 hp
36 kW
Peso en orden de trabajo
16535 lb
7500 kg

Descripción general

La Cat® Miniexcavadora Hidráulica 307 con diseño de cola estándar y pluma fija ofrece un alto rendimiento con bajo consumo de combustible. La estructura duradera y confiable lo ayuda a trabajar en aplicaciones con alta productividad con un bajo costo de operación.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Comodidad durante todo el día

Comodidad durante todo el día

La cabina sellada está equipada con un sistema de aire acondicionado mejorado y radio. Un asiento con suspensión neumática mejorado le permite trabajar cómodamente durante todo el día. El monitor de pantalla táctil permite visualizar y controlar fácilmente los datos de rendimiento de la máquina.
Fácil de operar

Fácil de operar

Los controles son fáciles de usar con una palanca universal ergonómica. Los controles completamente piloto y un sistema hidráulico con detección de carga ofrecen un rendimiento uniforme y potente.
Cat

Gran rendimiento en un minidiseño

  • La elevación, el giro, el desplazamiento y el rendimiento multifuncional mejorados lo ayudan a realizar el trabajo más eficientemente.
  • El diseño estructural resistente garantiza la durabilidad y confiabilidad de la máquina.
  • El contrapeso se extiende a ambos lados de la máquina y proporciona una estabilidad mejorada.
Cat

Seguridad en el sitio de trabajo

Su seguridad es nuestra prioridad. La miniexcavadora Cat está diseñada para ayudar a mantenerlo seguro en el trabajo. Las luces de trabajo de cortesía y un cinturón de seguridad fluorescente son solo algunas de las características de seguridad que incorporamos en la máquina.
Cat

Servicio sencillo que permite menos tiempo de inactividad

El mantenimiento es rápido y sencillo en la miniexcavadora Cat. Los puntos de revisión de rutina son de fácil acceso a nivel del suelo a través de las puertas laterales. Todas las máquinas están equipadas con GPS para una fácil gestión remota en el sitio.
Cat

Menores costos de operación

  • El Cat® Motor C2.4T y el sistema hidráulico con bomba electrónica de desplazamiento variable ofrecen una excelente eficiencia del combustible.
  • Equipada con cadenas engrasadas y lubricadas para aumentar significativamente su vida útil, la miniexcavadora Cat está diseñada con el objetivo de reducir sus costos de operación.

Especificaciones del producto para 307

Modelo de motor Cat C2.4T Cat C2.4T
Potencia neta 48.9 hp 36 kW
Potencia bruta: SAE J1995:2014 49.6 hp 36.5 kW
Calibre 3.4 pulg 87 mm
Carrera 4 pulg 102.4 mm
Cilindrada 146.5 pulg³ 2.4 L
Nota Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil.
Nota (1) La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a la velocidad nominal de 2.200 rpm y tiene instalado el ventilador, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador (todos con la configuración de fábrica) y una carga mínima del alternador. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a la velocidad nominal de 2.200 rpm y tiene instalado el ventilador, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador (todos con la configuración de fábrica) y una carga mínima del alternador.
Peso en orden de trabajo 16535 lb 7500 kg
Peso en orden de trabajo: con cabina 16535 lb 7500 kg
Nota El peso máximo se basa en el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo estándar, el cucharón (854 mm/0,33 m³) y la hoja. El peso máximo se basa en el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo estándar, el cucharón (854 mm/0,33 m³) y la hoja.
Capacidad del cucharón: brazo estándar 11.7 pie³ 0.33 m³
Ancho del cucharón: brazo estándar 33.6 pulg 854 mm
Velocidad de giro de la máquina 10.5 rpm 10.5 rpm
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga y con bomba de pistones de desplazamiento variable Sistema hidráulico con detección de carga y con bomba de pistones de desplazamiento variable
Flujo de la bomba a 2.400 rpm 38.8 gal EE.UU./min 147 L/min
Presión de operación: equipo 4134 lb/pulg² 28500 kPa
Presión de operación: desplazamiento 4134 lb/pulg² 28500 kPa
Presión de operación: giro 3481 lb/pulg² 24000 kPa
Circuito auxiliar principal: flujo en la bomba* 30.4 gal EE.UU./min 115 L/min
Circuito auxiliar principal: presión máxima en la bomba* 4134 lb/pulg² 285 bar
Fuerza de excavación: brazo: estándar 8161 lbf 36.3 kN
Fuerza de excavación: cucharón 11960 lbf 53.2 kN
Nota * El flujo y la presión no se pueden combinar. Bajo carga, a medida que el flujo sube, la presión baja. * El flujo y la presión no se pueden combinar. Bajo carga, a medida que el flujo sube, la presión baja.
Ancho 90.6 pulg 2300 mm
Altura 14.3 pulg 364 mm
Velocidad de desplazamiento: alta 2.7 milla/h 4.3 km/h
Velocidad de desplazamiento: baja 1.6 milla/h 2.5 km/h
Presión sobre el suelo: peso máximo 4.9 lb/pulg² 34.3 kPa
Rendimiento en pendientes: máximo 30° 30°
Sistema de enfriamiento 2.6 gal (EE.UU.) 10 L
Aceite del motor 2.7 gal (EE.UU.) 10.2 L
Tanque de combustible 43.6 gal (EE.UU.) 165 L
Tanque hidráulico 13.5 gal (EE.UU.) 51 L
Sistema hidráulico 26.9 gal (EE.UU.) 102 L
Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Presión acústica dinámica de operación (ISO 6396:2008) <80 dB(A) <80 dB(A)
Presión acústica exterior promedio (ISO6395:2008) <90 dB(A) <90 dB(A)
Facilidad de reciclaje 96% 96%
Pluma 145.7 pulg 3700 mm
Brazo estándar 65.6 pulg 1665 mm
Profundidad de excavación 13.3 pies 4067 mm
Pared vertical 11.5 pies 3490 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 20.2 pies 6159 mm
Alcance máximo 20.7 pies 6297 mm
Espacio libre máximo de descarga 17.1 pies 5195 mm
Altura máxima de excavación 23.8 pies 7240 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.2 pies 372 mm
Radio de giro de la cola 5.7 pies 1750 mm
Altura máxima de la hoja 1.4 pies 413 mm
Profundidad máxima de la hoja 1.1 pies 326 mm
Altura de la cabina 8.3 pies 2540 mm
Altura del cojinete de rotación 2.5 pies 774 mm
Longitud total de la cadena 9.1 pies 2760 mm
Longitud total de embarque 19.9 pies 6076 mm
Ancho de la zapata de cadena 1.5 pies 450 mm
Ancho total de envío 7.2 pies 2200 mm
Altura de la pluma en posición de embarque 8.6 pies 2634 mm
Alcance de la pluma 5.6 pies 1713 mm
Nota La gama de trabajo y las dimensiones son para un brazo estándar. La gama de trabajo y las dimensiones son para un brazo estándar.

307 Equipos estándar

MOTOR

  • Cat® Motor Diésel C2.4T (MAR-1 de Brasil)
  • Bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Control de velocidad baja en vacío de un toque
  • Desplazamiento de dos velocidades con cambio manual
  • Separador de agua del combustible
  • Silenciador con tapa
  • Filtro de aire de sello radial con elemento doble
  • Sistema de seguridad de una sola llave

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula hidráulica auxiliar (1 vía/2 vías)
  • Sistema hidráulico de flujo compartido y detección de carga
  • Acumulador
  • Tuberías hidráulicas auxiliares

ENTORNO DEL OPERADOR

  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • Cabina con aire acondicionado
  • Traba hidráulica: todos los controles
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Monitor
  • Horómetro
  • Asiento con suspensión mecánica
  • Cinturón de seguridad estático (46 mm de ancho)
  • Parabrisas delantero con posibilidad de apertura y dispositivo de asistencia
  • Parabrisas inferior extraíble
  • Lava y limpiaparabrisas
  • Iluminación interior
  • Gancho para ropa
  • Radio
  • Dos altavoces estéreo
  • Antena
  • Posavasos
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Montaje para protección frontal y superior (saliente de montaje)
  • Alfombra de piso lavable

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Batería de 12 voltios que no requiere mantenimiento
  • Desconexión de la batería
  • Alarma de desplazamiento
  • Bocina de advertencia
  • Product Link™ PLCN1
  • Grupo de luces
  • Tomacorriente de 12V

TREN DE RODAJE

  • Cadena engrasada y lubricada
  • Zapatas de cadena de garra triple de 450 mm con orificios (para pisones de caucho)
  • Hoja con cuchilla (2.300 mm)
  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base

PLUMA, BRAZO Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (3.700 mm)
  • Brazo estándar (1.665 mm)

OTROS

  • Caja de almacenamiento de herramientas
  • Cerraduras de puertas y cerraduras de tapas
  • Espejo retrovisor
  • Soporte para latas de grasa

Vea cómo 307 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Miniexcavadora Hidráulica 307

Miniexcavadora Hidráulica 307

Miniexcavadora Hidráulica 307
Miniexcavadora Hidráulica 307