Miniexcavadora 310

Miniexcavadoras 310 - Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta
71.5 hp
53.3 kW
Peso en orden de trabajo
22447 lb
10182 kg
Profundidad de excavación
205 pulg
5211 mm

Descripción general

Miniexcavadoras inspiradas en nuestros clientes

La Miniexcavadora 310Cat® proporciona una potencia y un rendimiento máximos en un tamaño pequeño para que pueda trabajar en una amplia variedad de aplicaciones.

Beneficios

4 Características pioneras en la industria

Características exclusivas de Cat en una miniexcavadora

Hasta 10% Costos totales de propiedad reducidos

con una mejor eficiencia del combustible e intervalos de servicio más prolongados

Hasta 20% Más rendimiento

con ajustes del operador personalizables y mejoras en cuanto a levantamiento, giro, desplazamiento y rendimiento multifuncional

Especificaciones del producto para 310 - Tier 3

Potencia neta 71.5 hp 53.3 kW
Cilindrada 203 pulg³ 3.33 L
Calibre 3.7 pulg 94 mm
Potencia neta nominal: 2.200 rpm - Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalente a Stage IIIA de la Unión Europea - ISO 9249/EEC 80/1269 71.5 hp 53.3 kW
Potencia bruta: SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Modelo de motor C3.3B Cat C3.3B Cat
Peso en orden de trabajo 22447 lb 10182 kg
Peso en orden de trabajo mínimo con cabina* 21166 lb 9601 kg
Peso en orden de trabajo máximo con cabina** 22447 lb 10182 kg
Nota (1) *El peso mínimo se basa en las cadenas de acero, sin contrapeso, el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo largo y la hoja, sin cucharón. *El peso mínimo se basa en las cadenas de acero, sin contrapeso, el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo largo y la hoja, sin cucharón.
Nota (2) **El peso máximo se basa en las cadenas de acero con tacos de caucho, el contrapeso, el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo largo y la hoja, sin cucharón. **El peso máximo se basa en las cadenas de acero con tacos de caucho, el contrapeso, el operador, el tanque de combustible lleno, el brazo largo y la hoja, sin cucharón.
Profundidad de excavación 205 pulg 5211 mm
Ancho de la zapata/correa de la cadena 18 pulg 450 mm
Pared vertical 192 pulg 4873 mm
Altura máxima de excavación 314 pulg 7970 mm
Espacio libre sobre el suelo 14 pulg 356 mm
Giro de la cola sin contrapeso 71 pulg 1800 mm
Profundidad máxima de la hoja 26 pulg 671 mm
Espacio libre máximo de descarga 230 pulg 5829 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 296 pulg 7518 mm
Altura de la cabina 103 pulg 2607 mm
Alcance de la pluma 90 pulg 2272 mm
Altura de transporte 114 pulg 2884 mm
Longitud del brazo 98 pulg 2500 mm
Ancho de cadena total 97 pulg 2470 mm
Longitud total de embarque 259 pulg 6579 mm
Alcance máximo 301 pulg 7644 mm
Altura del cojinete de rotación 32 pulg 822 mm
Largo total del tren de rodaje 126 pulg 3200 mm
Altura máxima de la hoja 14 pulg 355 mm
Giro de la cola con contrapeso 79 pulg 1995 mm
Altura 17 pulg 431 mm
Ancho: estándar 97 pulg 2470 mm
Ancho: grande 104 pulg 2640 mm
Presión acústica exterior promedio (ISO6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Presión acústica para el operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Presión de operación: equipo 4134 lb/pulg² 285 bar
Flujo de la bomba a 2.400 rpm 62 gal/min 233 L/min
Presión de operación: rotación 3336 lb/pulg² 230 bar
Presión de operación: desplazamiento 4134 lb/pulg² 285 bar
Fuerza de excavación: cucharón 17459 lb 77.7 kN
Fuerza de excavación: brazo 11060 lb 49.2 kN
Circuito auxiliar: primario: presión 4134 lb/pulg² 285 bar
Circuito auxiliar: primario: flujo 35 gal/min 131 L/min
Circuito auxiliar: secundario: flujo 9 gal/min 33 L/min
Tipo Sistema hidráulico con detección de carga y con bomba de pistones de desplazamiento variable Sistema hidráulico con detección de carga y con bomba de pistones de desplazamiento variable
Circuito auxiliar: secundario: presión 4134 lb/pulg² 285 bar
Sistema hidráulico 37 gal (EE.UU.) 140 L
Tanque hidráulico 14 gal (EE.UU.) 53 L
Sistema de enfriamiento 2.6 gal (EE.UU.) 10 L
Aceite del motor 3 gal (EE.UU.) 11.2 L
Tanque de combustible 38 gal (EE.UU.) 145 L
Hoja 794 lb 360 kg
Cadenas de acero con tacos 728 lb 330 kg
Contrapeso 552 lb 250 kg
Presión sobre el suelo: peso mínimo 6 lb/pulg² 41.68 kPa
Fuerza máxima de tracción: velocidad alta 6497 lb 28.9 kN
Velocidad de desplazamiento: baja 1.6 milla/h 2.6 km/h
Velocidad de desplazamiento: alta 3.1 milla/h 4.9 km/h
Fuerza máxima de tracción: velocidad baja 19064 lb 84.8 kN
Presión sobre el suelo: peso máximo 6 lb/pulg² 44.2 kPa
Rendimiento en pendientes: máximo 30 grados 30 grados
Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protector superior ISO 10262:1998 (Nivel II) ISO 10262:1998 (Nivel II)
Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Velocidad de rotación de la máquina 10.6 rpm 10.6 rpm

310 - Tier 3 Equipos estándar

MOTOR

  • Refrigerante de larga duración a -37°C (-35°F)
  • Drenaje ecológico
  • Sello radial: filtro de aire de elemento doble
  • Parada automática del motor
  • Motor Diésel Cat C3.3B (Stage III de China para uso fuera de carretera y equivalente a Stage IIIA de la Unión Europea: regulador eléctrico y turbocompresor)
  • Funcionamiento en vacío automático del motor
  • Freno de la rotación automático
  • Desplazamiento automático de dos velocidades
  • Separador de combustible/agua con indicador

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Potencia según demanda
  • Sistema hidráulico de flujo compartido y detección de carga
  • Control de la temperatura hidráulica
  • Bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Acumulador certificado
  • Aceite hidráulico HYDO Advanced
  • Bomba electrónica de tecnología inteligente

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cabina sellada y presurizada
  • Llave Cat con opción de contraseña
  • Mazas de montaje para los protectores delanteros y superiores
  • Ventana delantera inferior integrada
  • Tragaluz
  • Asiento con suspensión de respaldo alto y tapizado de tela
  • Apoyapiés moldeados
  • Posavasos
  • Posamuñecas ajustables
  • Portadocumentos
  • Modalidad de dirección del brazo
  • Cambiador del patrón de control
  • Iluminación interior con LED
  • Cinturón de seguridad retráctil (75 mm/3")
  • Control de crucero
  • Gancho para ropa
  • Protector superior: ISO10262:1998 (LevelII)
  • Salida de emergencia por la ventana trasera
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Radio: Bluetooth®, USB, auxiliar, micrófono
  • Espacio de almacenamiento superior de la ventana delantera asistida
  • Alfombra de piso lavable extraíble
  • TOPS (Tip Over Protection Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos): ISO12117:1997
  • HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning; Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) con control automático de temperatura
  • Controles de traba hidráulica
  • Monitor LCD en color
    – Indicador de combustible y medidor de temperatura del refrigerante
    – Mantenimiento y supervisión de la máquina
    – Rendimiento y ajustes de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Listo para uso de cámara
    – Horómetro con interruptor de activación
    – Interfaz del control selector de la palanca
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Tomacorriente de 12V
  • Presión acústica en los oídos del operador 72dB(A) ISO6396

TREN DE RODAJE

  • Cadena engrasada y lubricada
  • Cáncamos de amarre en el bastidor de cadena
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Hoja topadora
  • Posición libre de la hoja topadora
  • Borde de desgaste reversible empernado
  • Cadenas de acero (450 mm/17,7" de ancho)

PLUMA, BRAZO Y VARILLAJES

  • Pluma de una pieza (4.300 mm/169,3")
  • Brazo largo (2.500 mm/98,4")
  • Capacidad de pala frontal con pasador/acoplador manual/acoplador hidráulico (no disponible en todas las regiones)
  • Listo para la instalación de tenaza (no disponible en todas las regiones)
  • Cáncamo de levantamiento certificado (no disponible en todas las regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 60 amperios
  • Batería de 900CCA que no requiere mantenimiento
  • Desconexión de la batería
  • Interruptor de llave de encendido para parada
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Product Link™ Elite Lite (normas aplicables)
  • Alarma de desplazamiento

310 - Tier 3 Equipos opcionales

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Asiento calefaccionado y con suspensión neumática
  • Visera para lluvia

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baliza giratoria
  • Cámara retrovisora

OTROS

  • Varillaje del cucharón con cáncamo de levantamiento
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias con drenaje de la caja
  • Cadena de acero con tacos de caucho
  • Entre los accesorios se incluyen cucharones, sinfines y martillos
  • Válvulas de retención contra estallido de la manguera de la pluma y el brazo
  • Cadenas de acero anchas (600 mm/23,6")
  • Guías de cadenas
  • Calentador de las camisas de agua
  • Bomba de reabastecimiento de combustible
  • Protección de la cabina

Vea cómo 310 - Tier 3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Miniexcavadora Hidráulica 310

Miniexcavadora Hidráulica 310

Miniexcavadora Hidráulica 310

Miniexcavadora Hidráulica 310

Miniexcavadora Hidráulica 310

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Miniexcavadora Hidráulica 310
Miniexcavadora Hidráulica 310
Miniexcavadora Hidráulica 310
Miniexcavadora Hidráulica 310
Miniexcavadora Hidráulica 310
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología