313 GC

Excavadoras pequeñas 313 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
95 HP
70.6 kW
Peso en orden de trabajo
27200 lb
12400 kg
Profundidad máxima de excavación
18.3 pie
5570 mm

Descripción general

MÁS CONFIABLE Y MEJOR RENDIMIENTO

Si necesita confiabilidad, durabilidad, alta productividad y bajos costos, la Excavadora Hidráulica Cat® 313 GC es su mejor opción. Esta excavadora tiene el diseño, la fabricación y el respaldo único para que alcance el éxito rápidamente.

Beneficios

MAYOR RENDIMIENTO

La 313 GC mejora la productividad hasta en un 5 %. Una mayor fuerza de desprendimiento y más par de giro lo ayudan a realizar más trabajo todos los días.

HASTA UN 20% MENOS COSTOS DE MANTENIMIENTO

Con intervalos de mantenimiento prolongados sincronizados, aumentará su producción con un costo más bajo.

DISEÑO PARA EL TRABAJO DIARIO

Es sencillo ser propietario de la 313 GC. Además, es fácil de operar y proporciona la confiabilidad y durabilidad que espera de los productos Cat®.

Especificaciones del producto para 313 GC

Potencia neta: ISO 9249 95 HP 70.6 kW
Modelo de motor Cat® C3.6 Cat® C3.6
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 96 hp (métrico) 96 hp (métrico)
Potencia del motor: ISO 14396 100 HP 74.4 kW
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 101 hp (métrico) 101 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 98 mm
Carrera 5 pulg 120 mm
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, comuníquese con su distribuidor Cat.** Los combustibles con menor intensidad de carbono no reducen de manera significativa los GHG (greenhouse gas, gases de efecto invernadero). ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, comuníquese con su distribuidor Cat.** Los combustibles con menor intensidad de carbono no reducen de manera significativa los GHG (greenhouse gas, gases de efecto invernadero).
Sistema principal: flujo máximo 247l/min (65gal EE.UU./min) 247l/min (65gal EE.UU./min)
Presión máxima: equipo 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Velocidad de giro 11.5 rpm 11.5 rpm
Par de giro máximo 31641 pie·lbf 43 kN·m
Peso en orden de trabajo 27200 lb 12400 kg
Capacidad del tanque de combustible 62.6 gal (EE.UU.) 237 L
Sistema de enfriamiento 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Aceite del motor 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Mando final: cada uno 0.8 gal (EE.UU.) 3 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 38.3 gal (EE.UU.) 145 L
Tanque hidráulico 20.3 gal (EE.UU.) 77 L
Pluma Alcance de 4,65m (15'3") Alcance de 4,65m (15'3")
Brazo Alcance de 2,5 m (8' 2") Alcance de 2,5 m (8' 2")
Cucharón GD0,53m³ (0,69yd³) GD0,53m³ (0,69yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 9.1 pie 2780 mm
Altura del pasamanos 9.3 pie 2820 mm
Longitud de transporte 25.3 pie 7700 mm
Radio de giro de la cola 7.3 pie 2200 mm
Espacio libre del contrapeso 2.9 pie 890 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.4 pie 430 mm
Longitud de la cadena 11.5 pie 3490 mm
Longitud hasta el centro de los rodillos 9.1 pie 2780 mm
Entrevía de cadena 6.5 pie 1990 mm
Ancho de transporte 8.1 pie 2490 mm
Profundidad máxima de excavación 18.3 pie 5570 mm
Pluma Alcance de 4,65m (15'3") Alcance de 4,65m (15'3")
Brazo Alcance de 2,5 m (8' 2") Alcance de 2,5 m (8' 2")
Cucharón GD0,53m³ (0,69yd³) GD0,53m³ (0,69yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 26.9 pie 8210 mm
Altura máxima de corte 27.9 pie 8530 mm
Altura máxima de carga 19.9 pie 6070 mm
Altura mínima de carga 6.5 pie 1980 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 17.6 pie 5370 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 16.5 pie 5040 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 21510 lbf 95.7 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 15330 lbf 68.2 kN

313 GC Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMA Y BRAZOS

  • Pluma de alcance de 4,65 m (15' 3")

CABINA

  • Insonorización con soportes viscosos
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Asiento ajustable mecánicamente con posacabeza
  • Aire acondicionado automático de dos niveles
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Consolas ajustables montadas en el suelo
  • Palanca universal de 1 botón
  • Radio AM/FM con puerto USB y puerto auxiliar
  • Toma de corriente de 24 V CC
  • Portavasos y compartimientos de almacenamiento
  • Parabrisas de cristal templado 70/30
  • Limpia/lavaparabrisas superior radial
  • Escotilla de acero abatible
  • Luz de techo
  • Alfombra de piso lavable

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat Product Link

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de 750 CCA que no requieren mantenimiento (2)
  • Interruptor de desconexión eléctrica
  • Luces LED del chasis y la pluma del lado izquierdo

MOTOR

  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y económica
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -18 °C (0 °F)
  • Capacidad para biodiésel hasta B20
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Sistema de filtrado de combustible de dos etapas
  • Filtro de aire de elemento doble sellado con antefiltro

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula electrónica de control principal
  • Bomba de control electrónico
  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Desplazamiento automático de dos velocidades
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Revestimiento antideslizante con pernos avellanados
  • Pasamanos y agarradera
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Paquete de espejos
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Palanca de traba hidráulica

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada de los filtros
  • Rejilla del radiador
  • Orificios de muestreo S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Análisis Programado de Aceite)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Protector de guía de la cadena central
  • Eslabones de cadenas lubricados con grasa
  • Protectores inferiores
  • Protectores del motor de desplazamiento
  • Contrapeso de 2,25 toneladas métricas (4.960 lb)
  • Puntos de amarre

313 GC Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMA Y BRAZOS

  • Brazo de alcance de 2,5 m (8' 2")
  • Brazo de alcance 3,0 m (9' 8")

CABINA

  • Palanca universal con un control deslizante

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luz LED derecha de la pluma

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío de -25 °C (-13 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Líneas de martillo
  • Kit de pedal para martillos

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Cámara retrovisora
  • Alarma de giro
  • Alarma de desplazamiento con interruptor de cancelación

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas con garras triples de 500mm (20")
  • Zapatas de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas con garras triples de 700 mm (28") con pasos adicionales
  • Zapatas con garras triples de 770 mm (30") con pasos adicionales
  • Protector de la unión giratoria

Vea cómo 313 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

313 GC

313 GC

313 GC

313 GC

313 GC

313 GC
313 GC
313 GC
313 GC
313 GC

Dirección del brazo para excavadoras Cat®

Dirección del brazo para excavadoras Cat®

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del 313 GC

Comenzar el recorrido del modelo 313 GC
close

Explorar las ofertas vigentes para  313 GC

Ver más ofertas