Motor
Potencia del motor: ISO 9249 | 104 HP 77.3 kW |
Modelo de motor | C3.6 C3.6 |
Potencia del motor: ISO 14396 | 110 HP 82 kW |
Calibre | 4 in 98 mm |
Carrera | 5 in 120 mm |
Cilindrada | 220 in³ 3.6 l |
Iniciar sesión
¡Le damos la bienvenida! Inicie sesión para personalizar su experiencia de Cat.com
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Registrarse ahora
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Si necesita confiabilidad, durabilidad, alta productividad y bajos costos, la Excavadora Hidráulica Cat® 316 GC es su mejor opción. Esta excavadora tiene el diseño, la fabricación y el respaldo único para que alcance el éxito rápidamente.
Más potencia del motor y mayores fuerzas de desprendimiento le ofrecen la capacidad de mejorar su productividad.
Con intervalos de mantenimiento prolongados y más sincronizados, aumentará su producción a un costo menor.
Es sencillo ser propietario de la 316 GC. Además, es fácil de operar y proporciona la confiabilidad y durabilidad que espera de los productos Cat®.
Potencia del motor: ISO 9249 | 104 HP 77.3 kW |
Modelo de motor | C3.6 C3.6 |
Potencia del motor: ISO 14396 | 110 HP 82 kW |
Calibre | 4 in 98 mm |
Carrera | 5 in 120 mm |
Cilindrada | 220 in³ 3.6 l |
Sistema principal: flujo máximo | 268 L/min (71 gal EE.UU./min) 268 L/min (71 gal EE.UU./min) |
Presión máxima: equipo | 5076 psi 35000 kPa |
Presión máxima de desplazamiento | 5076 psi 35000 kPa |
Presión máxima de giro | 3770 psi 26000 kPa |
Cilindro de la pluma: calibre | 4 in 105 mm |
Cilindro de la pluma: carrera | 40 in 1015 mm |
Cilindro del brazo: carrera | 47 in 1197 mm |
Cilindro del cucharón: carrera | 37 in 939 mm |
Cilindro del brazo: calibre | 5 in 120 mm |
Cilindro del cucharón: calibre | 4 in 100 mm |
Velocidad de giro | 11.5 r/min 11.5 r/min |
Par de giro máximo | 31634 ft·lbf 43 kN·m |
Peso en orden de trabajo | 31500 lb 14300 kg |
Capacidad del tanque de combustible | 62.6 gal (US) 237 l |
Sistema de enfriamiento | 2.9 gal (US) 11 l |
Aceite del motor | 2.9 gal (US) 11 l |
Mando final: cada uno | 0.8 gal (US) 3 l |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | 38.3 gal (US) 145 l |
Tanque hidráulico | 20.3 gal (US) 77 l |
Pluma | Servicio pesado 4,65 m (15' 3") Servicio pesado 4,65 m (15' 3") |
Brazo | Servicio pesado 2,5 m (8' 2") Servicio pesado 2,5 m (8' 2") |
Cucharón | Servicio general 0,65 m³ (0,85 yd³) Servicio general 0,65 m³ (0,85 yd³) |
Altura de transporte: parte superior de la cabina | 9.1 ft 2780 mm |
Altura del pasamanos | 9.3 ft 2830 mm |
Longitud de transporte | 25.5 ft 7770 mm |
Radio de giro de la cola | 7.5 ft 2290 mm |
Espacio libre del contrapeso | 2.9 ft 900 mm |
Espacio libre sobre el suelo | 1.4 ft 425 mm |
Longitud de la cadena | 12.3 ft 3750 mm |
Longitud hasta el centro de los rodillos | 9.9 ft 3040 mm |
Entrevía de cadena | 6.5 ft 1990 mm |
Ancho de transporte | 8.2 ft 2490 mm |
Longitud: centro de los rodillos | 10 ft 3040 mm |
Profundidad máxima de excavación | 18.1 ft 5530 mm |
Pluma | Servicio pesado 4,65 m (15' 3") Servicio pesado 4,65 m (15' 3") |
Brazo | Servicio pesado 2,5 m (8' 2") Servicio pesado 2,5 m (8' 2") |
Cucharón | Servicio general 0,65 m³ (0,85 yd³) Servicio general 0,65 m³ (0,85 yd³) |
Alcance máximo a nivel del suelo | 26.8 ft 8180 mm |
Altura máxima de corte | 27.9 ft 8500 mm |
Altura máxima de carga | 20 ft 6110 mm |
Altura mínima de carga | 6.6 ft 2020 mm |
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') | 17.5 ft 5330 mm |
Profundidad máxima de excavación vertical | 15.9 ft 4860 mm |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 24500 lbf 109 kN |
Fuerza de excavación del brazo: ISO | 16860 lbf 75 kN |
Peso en orden de trabajo | 31500 lb 14300 kg |
Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.