M320D2

Excavadoras de ruedas M320D2

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat® C7.1
Cat® C7.1
Potencia neta
169 HP
124 kW
Velocidad máxima de desplazamiento
23 milla/h
37 km/h

Descripción general

Cómoda, silenciosa y eficiente

La cabina silenciosa, los sistemas de potencia eficientes y las tecnologías inteligentes se traducen en operadores más felices y mayor ganancia en cada tarea llevada a cabo mediante la Excavadora de Ruedas Cat® M320D2. La M320D2 está lista para enfrentar las condiciones más adversas, y ofrece configuraciones y accesorios opcionales para satisfacer prácticamente cualquier necesidad en el sitio de trabajo.

Beneficios

Menor consumo de combustible

El control de velocidad del motor automático y la modalidad Eco reducen el consumo de combustible sin impactar en tu productividad.

Fácil mantenimiento

Reduce los costos de posesión y operación, con un mantenimiento rápido y sencillo de realizar.

Mayor versatilidad

Las configuraciones de máquina flexibles y una variedad de accesorios le permiten personalizar la máquina para adaptarla a sus necesidades.

Especificaciones del producto para M320D2

Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potencia neta 169 HP 124 kW
Calibre 4.13 pulg 105 mm
Carrera 5.31 pulg 135 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7.01 L
Par máximo: 1.400 rpm 635.8 lb/pie 862 N·m
Potencia neta: máxima: ISO 14396 a 2.000 rpm (bruta) 173 HP 128.8 kW
Potencia neta: máximo: ISO 9249 a 1.800 rpm 169 HP 124 kW
Potencia bruta del motor (máxima) - ISO 14396 173 HP 128.8 kW
Potencia nominal 2000 rpm 2000 rpm
Normas de emisiones Normas de emisiones equivalentes a la Unión Europea IIIA, Tier 3 EPA de EE.UU. y China III para vehículos no viales Normas de emisiones equivalentes a la Unión Europea IIIA, Tier 3 EPA de EE.UU. y China III para vehículos no viales
Potencia neta: nominal: ISO 9249/SAE J1349 166 HP 123.5 kW
Potencia neta: máxima: 80/1269/CEE 166 HP 123.5 kW
Potencia bruta del motor (máxima) - ISO 14396 - Métrica 175 HP 128.8 kW
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349: métrica 168 HP 123.5 kW
Potencia neta (máxima): ISO 9249/SAE J1349 (métrica) 168 HP 123.5 kW
Potencia neta: nominal: 80/1269/CEE 166 HP 123.5 kW
Potencia neta máxima: ISO 9249/SAE J1349 166 HP 123.5 kW
Cantidad de cilindros 6 6
Peso en orden de trabajo 19.000 a 19.800 kg (41.888 a 43.652 lb) 19.000 a 19.800 kg (41.888 a 43.652 lb)
Peso: contrapeso: estándar 8818 lb 4000 kg
Peso: pluma VA: hoja topadora delantera, estabilizadores traseros 43652 lb 19800 kg
Peso: brazos: largos (2.800 mm) 2138 lb 970 kg
Peso: pluma de una sola pieza: hoja topadora delantera, estabilizadores traseros 42549 lb 19300 kg
Peso: brazos: medianos (2.500 mm) 2050 lb 930 kg
Velocidad de giro 9.2 rpm 9.2 rpm
Par de giro 32010.2 lb/pie 43.4 kN·m
Flujo máximo: mecanismo de giro 29.59 gal/min 112 L/min
Presión máxima - Circuito auxiliar - Mecanismo de giro 4496 lb/pulg² 310 bar
Presión máxima: circuito auxiliar: presión media 2683 lb/pulg² 185 bar
Flujo máximo: circuito de implemento/desplazamiento 73.97 gal/min 280 L/min
Presión máxima: circuito auxiliar: alta presión 5076 lb/pulg² 350 bar
Presión máxima, circuito del implemento, circuito de desplazamiento 5076 lb/pulg² 350 bar
Capacidad del tanque 44.91 gal (EE.UU.) 170 L
Sistema 71.33 gal (EE.UU.) 270 L
Flujo máximo: circuito auxiliar: presión media 12.94 gal/min 49 L/min
Presión máxima: circuito de implemento, normal 5076 lb/pulg² 350 bar
Presión máxima, circuito de implemento, levantamiento pesado 5366 lb/pulg² 370 bar
Flujo máximo: circuito auxiliar: alta presión 66.04 gal/min 250 L/min
Tracción de la barra de tiro 22256 lb 99 kN
Pendiente máxima 60% 60%
Velocidad ultralenta: 1ª marcha 2 milla/h 3 km/h
Velocidad ultralenta: 2ª marcha 8 milla/h 13 km/h
Avance/retroceso: 1ª marcha 5 milla/h 8 km/h
Avance/retroceso: 2ª marcha 23 milla/h 37 km/h
Cárter del motor 4.89 gal (EE.UU.) 18.5 L
Mando final 0.66 gal (EE.UU.) 2.5 L
Servotransmisión 0.66 gal (EE.UU.) 2.5 L
Eje trasero: caja (diferencial) 3.7 gal (EE.UU.) 14 L
Sistema de enfriamiento 9.64 gal (EE.UU.) 36.5 L
Eje de la dirección delantero: diferencial 2.77 gal (EE.UU.) 10.5 L
Tanque de combustible: capacidad total 101.71 gal (EE.UU.) 385 L
Estándar 10,00-20 (neumático doble) 10,00-20 (neumático doble)
Espacio libre sobre el suelo 14.57 pulg 370 mm
Ángulo máximo de dirección 35° 35°
Radio de giro mínimo: eje estándar: extremo de la pluma de una sola pieza 326.77 pulg 8300 mm
Eje del ángulo de oscilación ±8.5° ±8.5°
Radio de giro mínimo: eje estándar: extremo de la pluma VA 275.59 pulg 7000 mm
Radio de giro mínimo: eje estándar: exterior del neumático 251.97 pulg 6400 mm
Capacidades del cucharón 0,35 a 1,18 m3 (0,46 a 1,54 yd3) 0,35 a 1,18 m3 (0,46 a 1,54 yd3)
Profundidad máxima de excavación 20.3 pie 6200 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 31 pie 9450 mm
Velocidad máxima de desplazamiento 23 milla/h 37 km/h
Ancho 100.39 pulg 2550 mm
Giro de la hoja contra vuelcos 22.68 pulg 576 mm
Tipo de hoja Paralela Paralela
Nivel de ruido para el operador: 2000/14/EC 74 dB(A) 74 dB(A)
Ruido para el espectador: 2000/14/EC 103 dB(A) 103 dB(A)
Cabina: FOPS La cabina con FOPS cumple con las normas ISO 10262:1998 y SAE J1356:2008 FOPS La cabina con FOPS cumple con las normas ISO 10262:1998 y SAE J1356:2008 FOPS
Niveles de ruido/cabina Cumple con las normas correspondientes como se indica en "niveles de ruido" Cumple con las normas correspondientes como se indica en "niveles de ruido"
Nota *No está disponible en todos los mercados. Disponible solo para África, Oriente Medio y Eurasia. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles. *No está disponible en todos los mercados. Disponible solo para África, Oriente Medio y Eurasia. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles.
Cabina/ROPS* La cabina ROPS (Roll Over Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) que ofrece Caterpillar cumple con los criterios ISO 12117-2:2008 de la ROPS La cabina ROPS (Roll Over Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) que ofrece Caterpillar cumple con los criterios ISO 12117-2:2008 de la ROPS
Niveles de vibración: factor de transmisibilidad del asiento: ISO 7096:2000: clase espectral EM6 Inferior a 0,7 m/s2 Inferior a 0,7 m/s2
Fluidos (optativos): biodiésel hasta B20 Cumple con las normas EN14214 o ASTM D6751 con EN590 o ASTM D975 de combustibles diésel de minerales estándar. Cumple con las normas EN14214 o ASTM D6751 con EN590 o ASTM D975 de combustibles diésel de minerales estándar.
Emisiones del motor Cumple con las normas de emisiones China III para vehículos no viales. Cumple con la norma de emisiones equivalente a Tier 3/Stage IIIA Cumple con las normas de emisiones China III para vehículos no viales. Cumple con la norma de emisiones equivalente a Tier 3/Stage IIIA
Niveles de vibración: máximo en toda la carrocería*: ISO/TR 25398:2006 Inferior a 0,5 m/s2 Inferior a 0,5 m/s2
Niveles de vibración: mano/brazo máximo: ISO 5349:2001 Inferior a 2,5 m/s2 Inferior a 2,5 m/s2

M320D2 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 75 amperios
  • Luces: – Luces de trabajo halógenas
    • Montaje en la cabina: Dos delanteros, uno trasero
    • Pluma
    – Luces de desplazamiento por carretera
    • Luces halógena delanteras
    • Luces LED traseras
    – Luz interior halógena
  • Interruptor principal de apagado
  • Dos baterías Cat para servicio pesado, sin mantenimiento
  • Bocina de señal/advertencia

MOTOR

  • La Cat C7.1 cumple con las normas de emisiones China III para vehículos no viales y con la norma de emisiones equivalentes a Tier 3/Stage IIIA
  • Control automático de velocidad del motor con botón para velocidad baja en vacío de un toque
  • Auxiliar de arranque automático
  • Selector de modalidad de potencia (Eco y estándar)
  • Capacidad de altitud: 3.000 m
  • Separador de agua del combustible con indicador de nivel, bomba de cebado de combustible, interruptor de nivel de agua y un indicador visual de restricción

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Mangueras Cat XT-6 ES
  • Detección hidráulica ajustable
  • Enfriador de aceite
  • Válvula antideslizante del cilindro del cucharón
  • Aceite mineral hidráulico, Cat HYDO™ Advanced 10
  • Modalidad de levantamiento pesado
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Bomba de giro por separado
  • Circuito de recuperación del brazo

ESTACIÓN DEL OPERADOR

  • La estructura reforzada de la cabina cumple con la Directiva 2006/42/EC (probada según la norma ISO 12117-2:2008) (no está disponible en todos los mercados. Disponible solo para África, Oriente Medio y Eurasia. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información).
  • Depósito del lavaparabrisas
  • Iluminación interior
  • Palancas universales operadas por piloto
  • Compartimiento para documentos detrás del asiento
  • Elementos necesarios para el montaje de la radio y los altavoces
  • Posabrazos ajustables
  • Aire acondicionado, calentador y descongelador con control automático de temperatura
  • Cenicero con encendedor de cigarrillos (24 voltios)
  • Portabebidas/portatazas
  • Apta para protecciones empernadas
  • Portabotellas
  • Sistema de limpieza paralela intermitente montado en la parte inferior que cubre el vidrio del parabrisas superior e inferior
  • La cámara montada en el contrapeso se muestra en el monitor de la cabina
  • Gancho para ropa
  • Alfombrilla lavable, con compartimiento de almacenamiento
  • Panel de instrumentos y medidores, con pantalla completamente a color: – Mensajes de información y advertencia en idioma local – Indicadores para el nivel de combustible, el refrigerante del motor y la temperatura del aceite hidráulico – Intervalo de cambio de filtros o fluidos – Indicadores para faros, señal de giro, bajo nivel de combustible, ajuste del selector del motor – Reloj con batería de respaldo que dura 10 días
  • Parabrisas delantero laminado
  • Consola izquierda inclinable con trabas para todos los controles
  • Portadocumentos en el panel lateral derecho de la cabina
  • Soporte para teléfono celular
  • Freno de estacionamiento
  • Ventilación filtrada positiva, velocidad variable
  • Suministro de corriente de 12 V, 7 A
  • Salida de emergencia de la ventana trasera
  • Cinturón de seguridad retráctil, 51 mm
  • Tragaluz
  • Ventanas de la puerta deslizante
  • Columna de dirección inclinable
  • Área de almacenamiento adecuada para una lonchera
  • Visera para parabrisas y claraboya
  • Traba de la velocidad de desplazamiento

TREN DE RODAJE

  • Transmisión hidrostática, dos velocidades
  • Velocidad del movimiento ultralento
  • Dirección hidráulica máxima con capacidad de emergencia
  • Tracción en las cuatro ruedas
  • Eje motriz de dos piezas
  • Ejes para servicio pesado con sistema de freno de disco avanzado y motor de desplazamiento con fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante y trabable con punto de engrase remoto
  • Escalones, anchos, izquierda y derecha
  • Caja de herramientas, izquierda y derecha

OTROS EQUIPOS

  • Freno de la rotación automática
  • Contrapeso, 4.000 kg
  • Espejos en el bastidor y la cabina
  • Cat Product Link
  • Capacidad para agregar otros circuitos hidráulicos auxiliares
  • Capacidad de enlace de datos y Técnico Electrónico de Caterpillar
  • Cerraduras de las puertas y la cabina con sistema de seguridad Caterpillar de una sola llave
  • Válvulas de muestreo rápido S∙O∙S para aceite del motor, aceite hidráulico y refrigerante

M320D2 Equipos opcionales

CONTROLES Y TUBERÍAS AUXILIARES

  • Tuberías auxiliares de la pluma y el brazo
  • Circuitos de control básico: – Presión media
    • Circuito de presión media de dos direcciones para las herramientas giratorias o de inclinación
    – Control de herramientas/Multifunción
    • Alta presión unidireccional o bidireccional para la aplicación del martillo o la apertura y cierre de una herramienta
    • Flujo y presión programables para hasta 10 herramientas; la selección se realiza mediante el monitor
    • Control de acoplador rápido
  • Cambiador de patrón

VARILLAJE DELANTERO

  • Plumas: – Pluma de una pieza de 5.350 mm – Pluma VA (dos piezas) de 5.260 mm
  • Varillaje del cucharón con válvula de reparto (estándar para África, Medio Oriente y Eurasia)
  • Brazos: – 2.500, 2.800 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Dispositivo de advertencia de sobrecarga (estándar para África, Medio Oriente y Eurasia)
  • Dispositivos de control de descenso de la pluma y del brazo (estándar para África, Medio Oriente y Eurasia)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de desplazamiento con tres modalidades seleccionables o sin estas
  • Bomba de reabastecimiento de combustible
  • Luces: – Baliza giratoria sobre la cabina

ESTACIÓN DEL OPERADOR

  • Protectores delanteros y superiores
  • Radio CD/MP3 (12 V) en la ubicación trasera, incluidos los altavoces y el convertidor de 12 V
  • Parabrisas: – Una pieza: dividido en 70/30 con posibilidad de apertura y visera para la protección contra lluvia
  • Asientos: – Suspensión mecánica vertical con ajuste de peso manual y soporte lumbar mecánico – Suspensión neumática vertical, suspensión horizontal, ajuste de peso automático, soporte lumbar mecánico, sistema climático pasivo, ajuste del ángulo y la longitud del cojín del asiento y calentador del asiento
  • Pedal auxiliar de alta presión

TREN DE RODAJE

  • Trenes de rodaje: – Hoja delantera/estabilizadores traseros – Estabilizadores delanteros/hoja trasera – Estabilizadores delanteros y traseros (no disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información).
  • Neumáticos: – Neumáticos: dobles 10,00-20: caucho sólido doble 10,00-20 (No disponible en todos los mercados. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información). – Espaciador de anillos para neumáticos: guardabarros (No disponible en todos los mercados. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información).

OTROS EQUIPOS

  • Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS, Machine Security System) de Cat
  • Escalones de acceso al portador superior con caja de herramientas integrada
  • Protectores de la cabina, delanteros y superiores

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología
  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador 2D de Cat® mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos peligros, como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El sistema delimitador 2D de Cat® mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos peligros, como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos.

Explore la tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo M320D2 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Explorar las ofertas vigentes para  M320D2

Ver más ofertas