Motor
Modelo de motor | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Potencia neta | 164 HP 122 kW |
Calibre | 4.13 pulg 105 mm |
Carrera | 5.31 pulg 135 mm |
Cilindrada | 427.8 pulg³ 7.01 L |
Par máximo a 1.400 rpm | 640.2 lb/pie 868 N·m |
Potencia nominal | 2000 rpm 2000 rpm |
Potencia (máxima) - ISO 14396 a 2.000 rpm | 173 HP 128.8 kW |
Potencia bruta del motor (máxima) - ISO 14396 | 173 HP 128.8 kW |
Potencia (máxima) - ISO 9249 a 1.700 rpm | 164 HP 122 kW |
Normas de emisiones | Normas de emisiones Stage III de China para uso no viales, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea Normas de emisiones Stage III de China para uso no viales, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea |
Potencia neta: nominal: ISO 9249/SAE J1349 | 164 HP 122 kW |
Potencia neta: nominal: 80/1269/CEE | 164 HP 122 kW |
Potencia bruta del motor (máxima) - ISO 14396 - Métrica | 128,8 kW/175 hp (PS) 128,8 kW/175 hp (PS) |
Potencia neta máxima: ISO 9249/SAE J1349 | 164 HP 122 kW |
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349: métrica | 122 kW/166 hp (PS) 122 kW/166 hp (PS) |
Biodiésel hasta B20 | Cumple con las normas EN 14214 o ASTM D6751 con EN590 o ASTM D975 de combustibles diésel de minerales estándar. Cumple con las normas EN 14214 o ASTM D6751 con EN590 o ASTM D975 de combustibles diésel de minerales estándar. |
Cat Bio HYDO™ Advanced | Con certificación de etiqueta ecológica EU Flower de fácil biodegradabilidad Con certificación de etiqueta ecológica EU Flower de fácil biodegradabilidad |
Potencia neta: máxima: 80/1269/CEE | 164 HP 122 kW |
Emisiones del motor | Stage III de China para uso fuera de carretera y equivalentes a Tier 3/Stage IIIA Stage III de China para uso fuera de carretera y equivalentes a Tier 3/Stage IIIA |
Potencia neta (máxima): ISO 9249/SAE J1349 (métrica) | 122 kW/166 hp (PS) 122 kW/166 hp (PS) |