M317D2

Excavadoras de ruedas M317D2

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat C4.4
Cat C4.4
Potencia neta
137 HP
101 kW
Velocidad máxima de desplazamiento
21.1 milla/h
34 km/h

Descripción general

Haga más con menos máquinas

Consiga más con menos máquinas, menos combustible y en menor tiempo. Solo con la Excavadora de ruedas Cat M317D2. Las tecnologías Cat, los controles mejorados y los sistemas de motor avanzados aseguran que la máquina tenga un rendimiento óptimo con la menor cantidad de combustible.

Beneficios

Fácil mantenimiento

Reduce los costos de posesión y operación, con un mantenimiento rápido y sencillo de realizar.

Hasta 7% Mayor potencia de levantamiento.

La modalidad levantamiento pesado maximiza el rendimiento al potenciar la capacidad de levantamiento de la máquina.

Fácil mantenimiento

Reduce los costos de posesión y operación, con un mantenimiento rápido y sencillo de realizar.

Especificaciones del producto para M317D2

Modelo de motor Cat C4.4 Cat C4.4
Potencia neta 137 HP 101 kW
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 L
Par máximo: 1.400 rpm 406 pie·lbf 550 N·m
Potencia nominal 2000 rpm 2000 rpm
Potencia neta del motor: ISO 9249/SAE J1349: métrica 101 kW (137 hp) 101 kW (137 hp)
Potencia neta del motor: ISO 14396: métrica 108 kW (147 hp) 108 kW (147 hp)
Número de cilindros: en línea 4 4
Emisiones Cumple con las normas de emisiones Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 3/Stage IIIA. Cumple con las normas de emisiones Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 3/Stage IIIA.
Peso en orden de trabajo 15.300 a 17.500 kg (33.731 a 38.581 lb) 15.300 a 17.500 kg (33.731 a 38.581 lb)
Nota * El peso incluye brazo mediano, contrapeso de 3.900 kg, tanque de combustible lleno, operador y sin accesorios. El peso varía según la configuración. * El peso incluye brazo mediano, contrapeso de 3.900 kg, tanque de combustible lleno, operador y sin accesorios. El peso varía según la configuración.
Peso: pluma de una pieza*: hoja delantera y estabilizadores traseros 35913 lb 16290 kg
Peso: pluma VA*: hoja delantera y estabilizadores traseros 37016 lb 16790 kg
Pesos: brazos largos (2.600 mm) 1168 lb 530 kg
Peso: brazos medianos (2.400 mm) 1133 lb 514 kg
Peso: contrapeso estándar 7716 lb 3500 kg
Peso: contrapeso optativo 8598 lb 3900 kg
Velocidad máxima de giro 9 rpm 9 rpm
Par de giro máximo 30978 pie·lbf 42 kN·m
Mecanismo de rotación 5366 lb/pulg² 370 bar
Capacidad del tanque 35.7 gal (EE.UU.) 135 L
Presión máxima: circuito auxiliar: presión media 2683 lb/pulg² 185 bar
Presión máxima: circuito del implemento: circuito de desplazamiento y normal 5076 lb/pulg² 350 bar
Flujo máximo: circuito auxiliar: presión media 10.6 gal/min 40 L/min
Flujo máximo: circuito de implemento/desplazamiento 58.1 gal/min 220 L/min
Sistema 67.4 gal (EE.UU.) 255 L
Presión máxima, circuito de implemento, levantamiento pesado 5439 lb/pulg² 375 bar
Presión máxima: circuito auxiliar: alta presión 5076 lb/pulg² 350 bar
Flujo máximo: mecanismo de giro 20.6 gal/min 78 L/min
Flujo máximo: circuito auxiliar: alta presión 58.1 gal/min 220 L/min
Tracción de la barra de tiro 21806 lbf 97 kN
Avance/retroceso máximos: 2ª marcha 21.1 milla/h 34 km/h
Rendimiento máximo en pendiente (16.500 kg/36.380 lb) 69% 69%
Cárter del motor 2.1 gal (EE.UU.) 8 L
Sistema de enfriamiento 8.7 gal (EE.UU.) 33 L
Tanque de combustible: capacidad total 63.4 gal (EE.UU.) 240 L
Espacio libre del eje 14.6 pulg 370 mm
Ángulo máximo de dirección 35° 35°
Eje del ángulo de oscilación ±8.5° ±8.5°
Velocidad máxima de desplazamiento 21.1 milla/h 34 km/h
Profundidad de excavación 18.7 pie 5690 mm
Alcance a nivel del suelo 29.4 pie 8970 mm
Fuerzas del brazo: ISO 6015 17310 lbf 77 kN
Altura de descarga 20 pie 6110 mm
Fuerzas del cucharón: ISO 6015 25628 lbf 114 kN
Nota (2) Los valores de la fuerza del cucharón y del brazo se calculan con el levantamiento pesado activado y una cuchilla de 1.237 mm. Los valores de la fuerza del cucharón y del brazo se calculan con el levantamiento pesado activado y una cuchilla de 1.237 mm.
Nota (1) Los valores de alcance se calculan con un acoplador rápido y un cucharón de 1.100 mm/0,83 m3 con un radio de punta de 1.574 mm. Los valores refieren a la clavija de la nariz del brazo. Los valores de alcance se calculan con un acoplador rápido y un cucharón de 1.100 mm/0,83 m3 con un radio de punta de 1.574 mm. Los valores refieren a la clavija de la nariz del brazo.
Altura de excavación 29.8 pie 9070 mm
Alcance a nivel del suelo 30.2 pie 9190 mm
Fuerzas del brazo: ISO 6015 17310 lbf 77 kN
Altura de descarga 23.4 pie 7140 mm
Profundidad de excavación 19.3 pie 5890 mm
Fuerzas del cucharón: ISO 6015 25628 lbf 114 kN
Nota (2) Los valores de la fuerza del cucharón y del brazo se calculan con el levantamiento pesado activado y una cuchilla de 1.237 mm. Los valores de la fuerza del cucharón y del brazo se calculan con el levantamiento pesado activado y una cuchilla de 1.237 mm.
Altura de excavación 33.6 pie 10230 mm
Nota (1) Los valores de alcance se calculan con un acoplador rápido y un cucharón de 1.100 mm/0,83 m3 con un radio de punta de 1.574 mm. Los valores refieren a la clavija de la nariz del brazo. Los valores de alcance se calculan con un acoplador rápido y un cucharón de 1.100 mm/0,83 m3 con un radio de punta de 1.574 mm. Los valores refieren a la clavija de la nariz del brazo.
Profundidad de excavación 20 pie 6090 mm
Nota (2) Los valores de la fuerza del cucharón y del brazo se calculan con el levantamiento pesado activado y una cuchilla de 1.237 mm. Los valores de la fuerza del cucharón y del brazo se calculan con el levantamiento pesado activado y una cuchilla de 1.237 mm.
Nota (1) Los valores de alcance se calculan con un acoplador rápido y un cucharón de 1.100 mm/0,83 m3 con un radio de punta de 1.574 mm. Los valores refieren a la clavija de la nariz del brazo. Los valores de alcance se calculan con un acoplador rápido y un cucharón de 1.100 mm/0,83 m3 con un radio de punta de 1.574 mm. Los valores refieren a la clavija de la nariz del brazo.
Altura de excavación 34.1 pie 10380 mm
Fuerzas del brazo: ISO 6015 16411 lbf 73 kN
Fuerzas del cucharón: ISO 6015 25628 lbf 114 kN
Alcance a nivel del suelo 30.8 pie 9380 mm
Altura de descarga 24 pie 7300 mm
Altura de descarga 20.4 pie 6230 mm
Fuerzas del cucharón: ISO 6015 25628 lbf 114 kN
Alcance a nivel del suelo 30.1 pie 9170 mm
Altura de excavación 30.2 pie 9190 mm
Fuerzas del brazo: ISO 6015 16411 lbf 73 kN
Profundidad de excavación 19.3 pie 5890 mm
Nota (1) Los valores de alcance se calculan con un acoplador rápido y un cucharón de 1.100 mm/0,83 m3 con un radio de punta de 1.574 mm. Los valores refieren a la clavija de la nariz del brazo. Los valores de alcance se calculan con un acoplador rápido y un cucharón de 1.100 mm/0,83 m3 con un radio de punta de 1.574 mm. Los valores refieren a la clavija de la nariz del brazo.
Nota (2) Los valores de la fuerza del cucharón y del brazo se calculan con el levantamiento pesado activado y una cuchilla de 1.237 mm. Los valores de la fuerza del cucharón y del brazo se calculan con el levantamiento pesado activado y una cuchilla de 1.237 mm.

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • API 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.

  • Cat App

    La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

  • VisionLink de Cat

    Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.

Explore la tecnología

La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

Explore la tecnología

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

Explore la tecnología

Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

Explore la tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología
  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador 2D de Cat® mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos peligros, como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El sistema delimitador 2D de Cat® mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos peligros, como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos.

Explore la tecnología
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.

Explore la tecnología

Vea cómo M317D2 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Explorar las ofertas vigentes para  M317D2

Ver más ofertas