Motor
Potencia del motor: ISO 14396 | 121 HP 90 kW |
Modelo de motor | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Calibre | 3.9 pulg 98 mm |
Cilindrada | 221 in³ 3.6 l |
Carrera | 5 pulg 120 mm |
Emisiones del motor | Cumple con las normas de emisiones Tier 3 y Stage IIIA. Cumple con las normas de emisiones Tier 3 y Stage IIIA. |
Nota (1) | La Excavadora M315 cumple con las normas de emisiones Tier 3 y Stage IIIA. La potencia neta se prueba según la norma ISO 9249:2007. Vigentes en el momento de fabricación. Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador con una velocidad del motor a 2.000rpm. La Excavadora M315 cumple con las normas de emisiones Tier 3 y Stage IIIA. La potencia neta se prueba según la norma ISO 9249:2007. Vigentes en el momento de fabricación. Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador con una velocidad del motor a 2.000rpm. |
Nota (2) | No se requiere una reducción de potencia del motor por debajo de una altitud de 3.000m (9.843'). No se requiere una reducción de potencia del motor por debajo de una altitud de 3.000m (9.843'). |
Nota (3) | Se recomienda su uso hasta en 3.000m (9.843') de altitud con reducción de potencia del motor sobre 3.000m (9.843'). Se recomienda su uso hasta en 3.000m (9.843') de altitud con reducción de potencia del motor sobre 3.000m (9.843'). |
Nota (4) | Velocidad nominal a 2.000rpm. Velocidad nominal a 2.000rpm. |