Máquinas forestales 558

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat C7.1
Cat C7.1
Potencia neta al volante
239 HP
178 kW
Potencia bruta
239 HP
178 kW

Descripción general

OPTIMICE SUS OPERACIONES FORESTALES

El rendimiento y la disponibilidad describen a la Máquina Forestal Cat® 558. La máquina fue construida con fines específicos y cuenta con bastidores de componentes para labores extremas que permiten controlar el potente motor y los sistemas hidráulicos de la máquina, lo que garantiza la productividad, la durabilidad y los bajos costos de operación. Hay opciones disponibles para adaptar la 538 a sus tareas forestales específicas.

Beneficios

Hasta 35% el par de giro más alto

Un par de giro mayor permite que el operador arrastre troncos o cargue y descargue camiones de manera más eficiente, lo cual incrementa la producción general de la máquina.

Hasta 12% mayor capacidad de enfriamiento

Mayor vida útil de los componentes a través del nuevo paquete de enfriamiento, que presenta un espaciado de aleta más grueso para mejorar el flujo de residuos y la capacidad de servicio.

Hasta 12% menos de consumo de combustible

Potencia y sistema hidráulico optimizados para lograr la máxima productividad y la máxima eficiencia de combustible.

Especificaciones del producto para 558

Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potencia neta al volante 239 HP 178 kW
Potencia bruta 239 HP 178 kW
Cilindrada 428 pulg³ 7.01 L
Velocidad del motor: operación 1750 rpm 1750 rpm
Velocidad del motor: desplazamiento 1800 rpm 1800 rpm
Potencia bruta a 2200 rpm 239 HP 178 kW
Cantidad de cilindros 6 6
Peso en orden de trabajo estimado sin accesorios: aplicaciones forestales generales (alcance) 85239 lb 38664 kg
Sistema de enfriamiento 7.9 gal (EE.UU.) 30 L
Mando de giro 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Tanque hidráulico 46.2 gal (EE.UU.) 175 L
Mando final: cada uno 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Sistema hidráulico total 81.9 gal (EE.UU.) 310 L
Tanque de combustible (cwt) 261.4 gal (EE.UU.) 989.3 L
Cárter del motor 6.3 gal (EE.UU.) 24 L
Tanque del DEF 12.2 gal (EE.UU.) 46 L
Bomba auxiliar - alcance con rotación: relación del engranaje de mando de la bomba 1.28:1 1.28:1
Bomba auxiliar - alcance con rotación: flujo máximo 37.2 gal/min 141 L/min
Bombas principales - Flujo máximo: ambas bombas 126.8 gal/min 480 L/min
Presión máxima del sistema: modo de elevación pesada 5511 lb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima del sistema: desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Bombas principales - Flujo máximo: por bomba 63.4 gal/min 240 L/min
Bomba auxiliar - Alcance con rotación: presión máxima 1499 lb/pulg² 10335 kPa
Presión máxima del sistema: giro 4641 lb/pulg² 32000 kPa
Presión máxima del sistema: implementos 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Velocidad máxima: tortuga 1.5 milla/h 2.4 km/h
Velocidad máxima de giro (GF) 7.5 rpm 7.5 rpm
Par de giro (GF) 74494 pie·lbf 101 kN·m
Velocidad máxima: conejo 2.3 milla/h 3.7 km/h
Impulso máximo de la barra de tiro 72164 lbf 321 kN
Paso del tren de rodaje 8.5 pulg 215.9 mm
Longitud de la cadena 199.7 pulg 5072 mm
Entrevía de cadena 115 pulg 2921 mm
Espacio libre sobre el suelo 29.5 pulg 749 mm
Espacio libre sobre el suelo 29.5 pulg 749 mm
Ancho: con zapatas de 700 mm (28'') 142.6 pulg 3621 mm
Longitud total (alcance) 499.2 pulg 12680 mm
Longitud de la cadena 199.7 pulg 5072 mm
Entrevía de cadena 115 pulg 2921 mm
Radio de giro de la cola 143.8 pulg 3653 mm
Altura de la pluma 146.5 pulg 3720 mm
Altura de la cabina de entrada lateral inclinada 137.7 pulg 3498 mm
Altura total 164.5 pulg 4178 mm
Distancia entre la rueda guía y la línea central de la rueda motriz 158.2 pulg 4019 mm

Vea cómo 558 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Explorar las ofertas vigentes para  558

Ver más ofertas