Máquinas forestales 548

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
C7.1 Cat
C7.1 Cat
Potencia bruta
204 HP
152 kW
Potencia bruta: 1.800 rpm
204 HP
152 kW

Descripción general

PROCESAMIENTO DE MÁS ÁRBOLES

Obtenga un mayor rendimiento forestal con la Máquina Forestal Cat® 548. Diseñada especialmente para trabajos del nivel de producción, la 548 tiene un motor, sistema hidráulico, tecnología y controles optimizados que ofrecen una eficiencia y una productividad de máximo nivel. El sistema hidráulico mejorado, las versiones y herramientas especializadas significan que puede equipar esta máquina para realizar tareas forestales específicas.

Beneficios

Hasta 19% Par de giro más alto

El par de giro aumentado permite al operador cargar o descargar camiones o cargar troncos con una pala de manera más eficiente, lo que aumenta la producción total de la máquina.

Hasta 28% Menor consumo de combustible

La potencia y el sistema hidráulico han sido optimizados para ofrecer una productividad pico y la máxima eficiencia de combustible.

Hasta 12% Mayor capacidad de enfriamiento

El modelo cuenta con una vida útil del componente extendida gracias al nuevo paquete de enfriamiento que tiene un espacio entre las aletas más grueso para un mejor flujo de residuos y facilidad de servicio.

Especificaciones del producto para 548

Modelo de motor C7.1 Cat C7.1 Cat
Potencia bruta 204 HP 152 kW
Potencia bruta: 1.800 rpm 204 HP 152 kW
Velocidad del motor: operación 1600 r/min 1600 r/min
Velocidad del motor: desplazamiento 1800 r/min 1800 r/min
Cilindrada 428 in³ 7.01 l
Cantidad de cilindros 6 6
Tanque de combustible: CWT 261.4 gal (US) 989.3 l
Sistema de enfriamiento 7.9 gal (US) 30 l
Mando final: cada uno 2.9 gal (US) 11 l
Tanque hidráulico 46.2 gal (US) 175 l
Sistema hidráulico: total 75.3 gal (US) 285 l
Tanque del DEF 12.2 gal (US) 46 l
Cárter del motor 6.3 gal (US) 24 l
Mando de giro 2.4 gal (US) 9 l
Bombas principales: flujo máximo, por bomba 59.7 gal/min 226 l/min
Bombas principales: flujo máximo, ambas bombas 119.4 gal/min 452 l/min
Presión máxima del sistema: implementos 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima del sistema: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima del sistema: rotación 4424 psi 30500 kPa
Presión máxima del sistema: modalidad de levantamiento pesado 5511 psi 38000 kPa
Bomba auxiliar: alcance con rotación Relación de engranaje de mando de bomba 1.28:1 1.28:1
Bomba auxiliar: alcance con rotación Flujo máximo 34.1 gal/min 129 l/min
Bomba auxiliar: alcance con rotación Presión máxima 1499 psi 10335 kPa
Máxima velocidad: tortuga 1.6 mile/h 2.6 km/h
Velocidad máxima: conejo 3 mile/h 4.8 km/h
Tracción máxima en la barra de tiro 70320 lbf 313 kN
Par de giro (GF) 64441 ft·lbf 87.4 kN·m
Velocidad máxima de giro (GF) 9.3 r/min 9.3 r/min
Inclinación vertical del tren de rodaje 8.5 in 215.9 mm
Entrevía de cadena 110.6 in 2809 mm
Longitud de la cadena 198.2 in 5035 mm
Espacio libre sobre el suelo 30.5 in 774 mm
Peso en orden de trabajo estimado sin accesorios: aplicaciones forestales en general, procesador 77942 lb 35354 kg
Altura de la cabina de entrada lateral inclinada 137 in 3479 mm
Altura de la pluma 147.4 in 3745 mm
Altura total 164 in 4166 mm
Longitud total (alcance) 495.7 in 12592 mm
Radio de giro de la cola 137.8 in 3501 mm
Distancia entre la línea central de la rueda guía y de la rueda motriz 158.2 in 4019 mm
Longitud de la cadena 198.2 in 5035 mm
Espacio libre sobre el suelo 30.5 in 774 mm
Entrevía 110.6 in 2809 mm
Ancho: con zapatas de 700 mm (28") 138.1 in 3509 mm

Vea cómo 548 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing