< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La Motoniveladora 120K Cat® es la máquina con la que usted puede contar para realizar el trabajo. Las motoniveladoras Cat lo ayudan a aprovechar al máximo su inversión, al entregar los niveles más altos de productividad y de durabilidad. El Motor C7 ACERT™ Cat, la servotransmisión de mando directo y el sistema hidráulico con detección de carga trabajan juntos para garantizar que la potencia y la precisión que necesita estén ahí cuando las necesite.

Motor

Unidades:
Potencia base (1ª marcha): neta 125.0 HP 93.0 kW Less
Modelo de motor C7 ACERT Cat C7 ACERT Cat Less
Cilindrada 439.0 pulg³ 7.2 l Less
Calibre 4.1 in 105.0 mm Less
Carrera 5.0 in 127.0 mm Less
Capacidad para temperatura ambiente alta 122.0 °F 50.0 °C Less
Nota (1) La potencia neta se prueba según las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes al momento de la fabricación. La potencia neta se prueba según las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes al momento de la fabricación. Less
Nota (2) La potencia neta publicada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, con filtro de aire, con silenciador y con alternador. La potencia neta publicada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, con filtro de aire, con silenciador y con alternador. Less
Gama de VHP: neta 108-118 kW (145-158 hp) 108-118 kW (145-158 hp) Less
Nota (3) Par de apriete máximo medido a 1.000 rpm en las marchas 4 a 8. Par de apriete máximo medido a 1.000 rpm en las marchas 4 a 8. Less
Par máximo 571.0 lb-pie 774.0 N·m Less
Potencia base: neta 125.0 HP 93.0 kW Less
Reducción de potencia por altitud 10000.0 pies 3048.0 m Less
Reserva de par 50 % 50 % Less
Velocidad a potencia nominal 2000.0 rpm 2000.0 rpm Less
Velocidad del ventilador a temperatura ambiente alta: máxima 1575.0 rpm 1575.0 rpm Less

Vertedera

Ancho de la hoja 12.0 pies 3.7 m Less
Radio del arco 16.3 in 413.0 mm Less
Espacio libre de paso 2.3 in 58.0 mm Less
Broca del extremo: ancho 6.0 in 152.0 mm Less
Broca del extremo: grosor 0.6 in 16.0 mm Less
Cuchilla: ancho 6.0 in 152.0 mm Less
Cuchilla: grosor 0.6 in 16.0 mm Less
Vertedera: altura 24.0 in 610.0 mm Less
Vertedera: grosor 0.9 in 22.0 mm Less

Alcance de la cuchilla

Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha 75.9 in 1928.0 mm Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda 69.4 in 1764.0 mm Less
Cambio central del círculo: derecho 25.8 in 656.0 mm Less
Cambio central del círculo: izquierdo 25.8 in 658.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha 26.0 in 663.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda 20.2 in 512.0 mm Less
Gama de la punta de la hoja: avance 40° 40° Less
Gama de la punta de la hoja: hacia atrás Less
Levantamiento máximo sobre el suelo 16.1 in 410.0 mm Less
Profundidad máxima de corte 30.5 in 775.0 mm Less

Bastidor

Círculo: diámetro exterior 60.2 in 1530.0 mm Less
Círculo: grosor de la viga de la hoja 1.2 in 30.0 mm Less
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha 18° 18° Less
Eje delantero: oscilación total por lado 32° 32° Less

Pesos

Peso bruto del vehículo: equipado normalmente 31614.0 lb 14340.0 kg Less
Peso bruto del vehículo, base: eje delantero 7217.0 lb 3274.0 kg Less
Peso bruto del vehículo, base: eje trasero 20876.0 lb 9469.0 kg Less
Peso bruto del vehículo, base: total 28093.0 lb 12743.0 kg Less
Peso bruto del vehículo, equipado normalmente: eje delantero 9266.0 lb 4203.0 kg Less
Peso bruto del vehículo, equipado normalmente: eje trasero 22348.0 lb 10137.0 kg Less
Peso bruto del vehículo, equipado normalmente: total 31614.0 lb 14340.0 kg Less
Peso en orden de trabajo, máximo: eje delantero 11456.0 lb 5197.0 kg Less
Peso en orden de trabajo, máximo: eje trasero 26022.0 lb 11803.0 kg Less
Peso en orden de trabajo, máximo: total 37478.0 lb 17000.0 kg Less

Rendimiento

  • El Motor C7 ACERT Cat cumple las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE o Tier 2/Stage II, según las normas de emisiones del país específico.
  • La servotransmisión del contraeje se adapta al motor para aumentar al máximo la potencia sobre el suelo.

Eficiencia

  • El control electrónico del acelerador ayuda a mejorar la productividad mediante la optimización de los caballos de fuerza y del par para adaptarse a las demandas de potencia de la aplicación.
  • El ángulo dinámico de la hoja, la curvatura optimizada de la vertedera y el gran espacio libre de paso permiten que el material ruede con mayor libertad a lo largo de la hoja, lo que mejora la eficiencia.
  • El ventilador hidráulico proporcional a la demanda permite ajustar de forma automática la velocidad de acuerdo con los requisitos de enfriamiento, lo que aumenta al máximo la potencia sobre el suelo y mejora la eficiencia del combustible.
  • Hay disponible una parada del motor en vacío que permite apagar el motor después de un período determinado, lo que disminuye el consumo de combustible y produce menos emisiones.

Facilidad de operación

  • La compensación proporcional de prioridad de presión (PPPC, Proportional Priority Pressure-Compensating) entrega un sistema hidráulico con detección de carga con un control superior, un mejor rendimiento y eficiencia.
  • La transmisión automática optativa mejora la facilidad de operación y aumenta al máximo la productividad mediante cambios automáticos de la transmisión en los puntos de cambio óptimos.
  • Los interruptores basculantes y de control son fáciles de alcanzar.
  • Los controles convencionales comprobados proporcionan una sensación y un patrón de control estándar de la industria para obtener un movimiento preciso de la cuchilla.

Facilidad de servicio

  • Los casquillos antidesgaste de un compuesto de nilón durable aumentan al máximo el par del círculo y la vida útil de los componentes.
  • Las bandas de desgaste de bronce del riel lateral de la vertedera entre el grupo de montaje de la hoja y la vertedera se pueden ajustar y reemplazar fácilmente.
  • El acceso por el lado izquierdo a las áreas de servicio a nivel del suelo agiliza el mantenimiento y garantiza que el servicio de rutina se realice a tiempo.

Confiabilidad

  • El uso de procesos rigurosos para la validación de la máquina y el diseño de componentes proporciona fiabilidad, durabilidad y alta disponibilidad inigualables.
  • Los componentes están diseñados y fabricados según los estándares de calidad de Caterpillar en todas las instalaciones de Caterpillar.

Comodidad

  • El sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning, Calefacción, ventilación y aire acondicionado), el ventilador descongelador y el parasol entregan comodidad mientras los tomacorrientes ubicados de forma conveniente mantienen los dispositivos de comunicación adicionales cargados y listos.

Tecnología

  • AccuGrade™ Cat optativo utiliza las tecnologías de posicionamiento y orientación, los sensores de la máquina y el control automático de la hoja para ayudar a nivelar con más rapidez, facilidad y eficiencia.
  • Cat Product Link™ optativo lo ayuda en la administración de los equipos con capacidades de monitoreo remoto.
  • Se puede pedir una opción lista para la instalación de accesorio AccuGrade (ARO, AccuGrade Ready Option) como opción instalada de fábrica o por el distribuidor, a fin de hacer que la instalación del sistema de control de rasante AccuGrade sea más fácil y rápida.

Seguridad

  • Los frenos ubicados en cada rueda en tándem ofrecen el área de superficie de frenos total más grande en la industria, lo que proporciona potencia de parada fiable.
  • El embrague deslizante del motor de giro protege la barra de tiro, el círculo y la vertedera de las cargas de impacto cuando la hoja se encuentra con un objeto inamovible.
  • La parada del motor a nivel del suelo permite que cualquier persona cerca pueda apagar la máquina en caso de una emergencia.
  • Válvulas de retención con traba incorporada
  • La visibilidad clara de la base de la vertedera y los neumáticos en tándem mejoran la productividad y la operación segura.
  • Los acumuladores de levantamiento de la hoja ayudan a absorber las cargas de impacto en la vertedera, lo que permite el desplazamiento vertical de la hoja.