< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La motoniveladora de la serie M se ha convertido en el estándar de la industria en cuanto a eficiencia operativa y productividad general. Desde la construcción de caminos hasta su mantenimiento, las motoniveladoras de la serie M están diseñadas para ayudarle a trabajar más en menos tiempo. La comodidad del operador y la facilidad de servicio sin precedentes ayudan a maximizar el rendimiento de su inversión.

Tren de fuerza

Unidades:
Marchas de avance y retroceso 8 velocidades de avance y 6 de retroceso 8 velocidades de avance y 6 de retroceso Less
Transmisión Mando directo, servotransmisión, contraeje Mando directo, servotransmisión, contraeje Less
Frenos: servicio Discos múltiples en aceite Discos múltiples en aceite Less
Frenos: servicio, área de superficie 3.565 pulg² 23.0 cm² Less
Frenos: estacionamiento Discos múltiples en aceite Discos múltiples en aceite Less
Frenos: secundarios Sistema de control del circuito doble Sistema de control del circuito doble Less

Especificaciones de operación

Velocidad máxima: avance 29.5 millas/h 47.4 km/h Less
Velocidad máxima: retroceso 23.3 millas/h 37.4 km/h Less
Radio de giro: neumáticos delanteros exteriores 24.93 pies 7.6 m Less
Gama de dirección: izquierda o derecha 47,5 grados 47,5 grados Less
Ángulo de articulación: izquierda o derecha 20 grados 20 grados Less
Avance: 1ª 2.5 millas/h 4.1 km/h Less
Avance: 2ª 3.5 millas/h 5.6 km/h Less
Avance: 3ª 5.0 millas/h 8.1 km/h Less
Avance: 4ª 7.0 millas/h 11.2 km/h Less
Avance: 5ª 10.8 millas/h 17.4 km/h Less
Avance: 6ª 14.7 millas/h 23.7 km/h Less
Avance: 7ª 20.3 millas/h 32.6 km/h Less
Avance: 8ª 29.5 millas/h 47.4 km/h Less
Retroceso: 1ª 2.0 millas/h 3.3 km/h Less
Retroceso: 2ª 3.8 millas/h 6.1 km/h Less
Retroceso: 3ª 5.5 millas/h 8.8 km/h Less
Retroceso: 4ª 8.5 millas/h 13.7 km/h Less
Retroceso: 5ª 16.0 millas/h 25.7 km/h Less
Retroceso: 6ª 23.3 millas/h 37.4 km/h Less

Llenado de servicio

Capacidad de combustible 110.0 gal EE.UU. 416.0 l Less
Sistema de enfriamiento 10.6 gal EE.UU. 40.0 l Less
Sistema hidráulico: depósito 16.9 gal EE.UU. 64.0 l Less
Aceite del motor 7.9 gal EE.UU. 30.0 l Less
Transmisión, diferencial, mandos finales 17.2 gal EE.UU. 65.0 l Less
Caja en tándem: cada una 21.1 gal EE.UU. 80.0 l Less
Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.13 gal EE.UU. 0.5 l Less
Caja de motor de giro 1.8 gal EE.UU. 7.0 l Less

Bastidor

Círculo: diámetro 61.1 in 1.553 mm Less
Círculo: grosor de la viga de la hoja 1.6 in 40.0 mm Less
Círculo: altura 6.3 in 160.0 mm Less
Barra de tiro: altura 6.0 in 152.0 mm Less
Barra de tiro: ancho 3.0 in 76.2 mm Less
Estructura del bastidor delantero: altura 12.0 in 305.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: ancho 12.0 in 305.0 mm Less
Estructura del bastidor delantero: grosor 0.6 in 16.0 mm Less
Eje delantero: altura al centro 22.5 in 571.0 mm Less
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha 18° 18° Less
Eje delantero: oscilación total por lado 32° 32° Less

Tándem

Altura 22.5 in 572.0 mm Less
Ancho 8.0 in 204.0 mm Less
Grosor de la pared lateral: interno 1.0 in 25.0 mm Less
Grosor de la pared lateral: externo 0.7 in 18.0 mm Less
Paso de la cadena impulsora 2.0 in 50.8 mm Less
Separación del eje de la rueda 60.0 in 1.523 mm Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba 15 grados 15 grados Less
Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo 25 grados 25 grados Less

Alcance de la cuchilla

Cambio central del círculo: derecho 28.7 in 728.0 mm Less
Cambio central del círculo: izquierdo 27.4 in 695.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha 37.4 in 950.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda 32.3 in 820.0 mm Less
Ángulo máximo de posición de la hoja 90 grados 90 grados Less
Gama de la punta de la hoja: hacia delante 40° 40° Less
Gama de la punta de la hoja: hacia atrás Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha 89.7 in 2.278 mm Less
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda 82.3 in 2.09 mm Less
Levantamiento máximo sobre el suelo 17.8 in 452.0 mm Less
Profundidad máxima de corte 29.5 in 750.0 mm Less

Desgarrador

Profundidad de desgarramiento: máxima 16.8 in 428.0 mm Less
Soportes del vástago del desgarrador 5 5 Less
Separación del soporte del vástago del desgarrador 21.0 in 533.0 mm Less
Fuerza de penetración 20.54 lb 9.317 kg Less
Fuerza de dislocación 26.259 lb 11.911 kg Less
Aumento de la longitud de la máquina, viga elevada 39.2 in 995.0 mm Less

Escarificador

Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: ancho de trabajo 47.4 in 1.205 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: profundidad máxima de escarificación 18.4 in 467.0 mm Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: soportes del vástago del escarificador 5, 11 5, 11 Less
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: separación de soportes del vástago del escarificador 4.6 in 116.0 mm Less
Tipo V medio: ancho de trabajo 46.6 in 1.184 mm Less
Tipo V medio: profundidad máxima de escarificación 11.5 in 292.0 mm Less
Tipo V medio: soportes del vástago del escarificador 11 11 Less
Tipo V medio: separación del soporte del vástago del escarificador 4.6 in 116.0 mm Less
Trasero: ancho de trabajo 91.0 in 2.3 mm Less
Trasero: profundidad máxima de escarificación 10.5 in 266.0 mm Less
Trasero: soportes del vástago del escarificador 9 9 Less
Trasero: separación del soporte del vástago del escarificador 10.5 in 267.0 mm Less

Dimensiones

Altura hasta la parte superior de la cabina 130.0 in 3.308 mm Less
Altura: Product Link de la parte superior de la cabina 133.0 in 3.378 mm Less
Altura: centro del eje delantero 23.5 in 596.0 mm Less
Longitud: entre ejes en tándem 60.0 in 1.523 mm Less
Longitud: desde el eje delantero hasta la vertedera 100.0 in 2.552 mm Less
Longitud: desde el eje delantero hasta el tándem medio 241.0 in 6.123 mm Less
Longitud: desde el neumático delantero hasta la parte trasera de la máquina 344.0 in 8.754 mm Less
Longitud: desde la placa de empuje hasta el desgarrador 399.0 in 10.136 mm Less
Longitud: desde la placa de empuje hasta el desgarrador retraído 386.0 in 9.818 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: eje trasero 13.3 in 339.0 mm Less
Altura: parte superior de los cilindros 119.0 in 3.04 mm Less
Altura: hasta el tubo de escape vertical 128.0 in 3.256 mm Less
Ancho: líneas centrales de los neumáticos 84.0 in 2.14 mm Less
Ancho: neumáticos traseros exteriores 98.0 in 2.511 mm Less
Ancho: neumáticos delanteros exteriores 98.0 in 2.511 mm Less

Potencia neta: VHP Plus

Marcha: 1ª de avance 213.0 HP 159.0 kW Less
Marcha: 2ª de avance 218.0 HP 162.0 kW Less
Marcha: 3ª de avance 223.0 HP 166.0 kW Less
Marcha: 4ª de avance 228.0 HP 170.0 kW Less
Marcha: 5ª de avance 233.0 HP 174.0 kW Less
Marcha: 6ª de avance 238.0 HP 177.0 kW Less
Marcha: 7ª de avance 243.0 HP 181.0 kW Less
Marcha: 8ª de avance 248.0 HP 185.0 kW Less
Marcha: 1ª de retroceso 213.0 HP 159.0 kW Less
Marcha: 2ª de retroceso 218.0 HP 162.0 kW Less
Marcha: 3ª a 6ª de retroceso 223.0 HP 166.0 kW Less

Motor

Potencia base (1.ª marcha): neta 213.0 HP 159.0 kW Less
Modelo de motor C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Emisiones Emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. Emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. Less
Potencia base (1ª marcha): neta: métrica 216.0 HP 159.0 kW Less
Gama de VHP Plus: neta 159 a 185 kW (213 a 248 hp) 159 a 185 kW (213 a 248 hp) Less
Gama de VHP Plus: neta: métrica 159-185 kW (216-251 hp) 159-185 kW (216-251 hp) Less
Cilindrada 537.0 pulg³ 8.8 l Less
Calibre 4.4 in 112.0 mm Less
Carrera 5.9 in 149.0 mm Less
Reserva de par: VHP Plus 40 % 40 % Less
Par máximo: VHP Plus 912.0 lbf-pie 1.237 N·m Less
Velocidad en potencia nominal 2.000 rpm 2.000 rpm Less
Cantidad de cilindros 6 6 Less
Reducción de potencia por altitud 10.0 pies 3.048 m Less
Estándar: velocidad del ventilador: máxima 1.450 rpm 1.450 rpm Less
Estándar: velocidad del ventilador: mínima 600 rpm 600 rpm Less
Estándar: capacidad ambiental 109.0 °F 43.0 °C Less
Temperatura ambiente: velocidad del ventilador, máxima 1.650 rpm 1.650 rpm Less
Temperatura ambiente: velocidad del ventilador, mínima 600 rpm 600 rpm Less
Capacidad para temperatura ambiente alta 122.0 °F 50.0 °C Less
Nota (1) Par máximo (VHP Plus) medido en 1.000 rpm. Par máximo (VHP Plus) medido en 1.000 rpm. Less
Nota (2) La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes al momento de la fabricación. La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes al momento de la fabricación. Less
Nota (3) La potencia neta publicada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador que se encuentra funcionando a velocidad mínima, un filtro de aire, un silenciador y un alternador. La potencia neta publicada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador que se encuentra funcionando a velocidad mínima, un filtro de aire, un silenciador y un alternador. Less
Nota (4) Potencia declarada según la norma ISO 14396; velocidad nominal = 2.000 rpm; VHP Plus = 186 kW (249 hp) Potencia declarada según la norma ISO 14396; velocidad nominal = 2.000 rpm; VHP Plus = 186 kW (249 hp) Less
Nota (5) No se requiere reducción de potencia del motor hasta 3.048 m (10.000'). No se requiere reducción de potencia del motor hasta 3.048 m (10.000'). Less

Sistema hidráulico

Tipo de circuito Sistema electrohidráulico con detección de carga y centro cerrado Sistema electrohidráulico con detección de carga y centro cerrado Less
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable Less
Rendimiento de la bomba 55.7 gal EE.UU./min 210.0 l/min Less
Presión máxima del sistema 3.5 lb/pulg² 24.15 kPa Less
Presión de respaldo 450.0 lb/pulg² 3.1 kPa Less
Nota Rendimiento de la bomba medido a 2.150 rpm. Rendimiento de la bomba medido a 2.150 rpm. Less

Vertedera

Ancho de la hoja 12.0 pies 3.7 m Less
Vertedera: ancho 12.0 pies 3.7 m Less
Vertedera: altura 24.0 in 610.0 mm Less
Vertedera: grosor 0.87 in 22.0 mm Less
Radio del arco 16.3 in 413.0 mm Less
Espacio libre de paso 3.7 in 95.0 mm Less
Ancho de cuchilla 6.0 in 152.0 mm Less
Grosor de la cuchilla 0.6 in 16.0 mm Less
Cantonera: ancho 6.0 in 152.0 mm Less
Cantonera: grosor 0.6 in 16.0 mm Less
Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo base 24.494 lb 11.11 kg Less
Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo máximo 32.31 lb 14.656 kg Less
Presión descendente: GVW base 16.936 lb 7.682 kg Less
Presión descendente: peso bruto del vehículo (GVW) máximo 28.998 lb 13.153 kg Less
Nota Tracción de la hoja calculada según un coeficiente de tracción de 0,9; lo que equivale a condiciones sin deslizamiento y al peso bruto de la máquina (GVW). Tracción de la hoja calculada según un coeficiente de tracción de 0,9; lo que equivale a condiciones sin deslizamiento y al peso bruto de la máquina (GVW). Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: equipado normalmente 43.465 lb 19.715 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; total 37.082 lb 16.82 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; eje delantero 9.867 lb 4.475 kg Less
Peso bruto del vehículo: base; eje trasero 27.215 lb 12.345 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; total 52.794 lb 23.947 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; eje delantero 16.894 lb 7.663 kg Less
Peso bruto del vehículo: máximo; eje trasero 35.9 lb 16.284 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente 43.465 lb 19.715 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; total 43.465 lb 19.715 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje delantero 12.404 lb 5.626 kg Less
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente; eje trasero 31.061 lb 14.089 kg Less
Nota Peso en orden de trabajo base calculado según la configuración de la máquina estándar con tanque de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador y neumáticos 17.50R25 con llantas de piezas múltiples. Peso en orden de trabajo base calculado según la configuración de la máquina estándar con tanque de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador y neumáticos 17.50R25 con llantas de piezas múltiples. Less

Normas

ROPS/FOPS ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Nivel II ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Nivel II Less
Dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Frenos ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Ruido ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 Less
Nota (1) El nivel de presión acústica estática en los oídos del operador es de 73 dB(A) cuando se utiliza la norma "ISO 6394:2008" para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. La cabina se instaló correctamente y recibió el mantenimiento establecido. El nivel de presión acústica estática en los oídos del operador es de 73 dB(A) cuando se utiliza la norma "ISO 6394:2008" para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. La cabina se instaló correctamente y recibió el mantenimiento establecido. Less
Nota (2) El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del espectador es de 107 dB(A) cuando se utiliza la norma "ISO 6395:2008" para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del espectador es de 107 dB(A) cuando se utiliza la norma "ISO 6395:2008" para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. Less

Estación del operador

Controles de la dirección y del implemento

Motor

Tren de fuerza

Estructuras y vertedera circular de la barra de tiro

Sistema hidráulico

Herramientas y accesorios

Tecnologías integradas

Seguridad

Facilidad de servicio y respaldo al cliente

Sostenibilidad

160M Equipos estándar

TREN DE FUERZA
  • Filtro de aire, de dos etapas, de tipo seco, diesel con reducción automática de la potencia del motor y expulsor de polvo automático, indicador de servicio a través del Messenger de Cat
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Tensor automático con correa y serpentina
  • Frenos hidráulicos con discos en aceite en las cuatro ruedas
  • Ventilador proporcional a la demanda hidráulico
  • Diferencial automático con traba o sin traba
  • Drenaje de aceite del motor, ecológico
  • Protección electrónica contra exceso de velocidad
  • Motor Cat C9 con tecnología ACERT, diesel, con reducción automática de potencia del motor y control de velocidad en vacío. Nota: Emisiones equivalentes a Tier 3 y Stage IIIA.
  • Parada del motor en vacío (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Tanque de combustible de 416 L (110 gal EE.UU.), con acceso a nivel del suelo y drenaje de sedimentos
  • Separador de agua y combustible
  • Silenciador debajo del capó
  • Freno de estacionamiento de discos múltiples, sellado y enfriado por aceite
  • Bomba de cebado de combustible
  • Eje trasero modular
  • Drenaje de sedimentos en el tanque de combustible
  • Mando del tándem
  • Servotransmisión, 8 de avance/6 de retroceso, con mando directo
  • Motor con potencia variable adicional (VHP Plus)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador sellado de 80 amperios
  • Baterías de servicio pesado libres de mantenimiento de 1.125 CCA
  • Tablero del disyuntor accesible a nivel del suelo
  • Mazo de cables de la cabina y válvulas electrohidráulicas
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Listo para instalación de control de rasante - Mazo de cables de la cabina, software, válvulas electrohidráulicas, bujes y soportes
  • Luces montadas en el techo para desplazamiento por carreteras, retroceso, LED de parada y cola
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Motor de arranque eléctrico

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Acelerador
  • Aire acondicionado con calentador
  • Posamuñecas y apoyabrazos regulables electrónicamente
  • Articulación con regreso al centro automático
  • Sistema de información del operador Cat Messenger
  • Indicador del pasador del cambio central
  • Gancho para ropa
  • Posavasos
  • Pantalla con marchas y velocidades digitales
  • Puertas izquierda y derecha con limpiaparabrisas
  • Medidor del nivel de la máquina
  • Grupo de medidores (analógicos): combustible, articulación, temperatura del refrigerante del motor, rpm del motor, temperatura del aceite hidráulico
  • Horómetro digital
  • Controles hidráulicos con palanca universal de levantamiento de la hoja derecha o izquierda con posición libre, motor de giro, desplazamiento lateral y punta de la hoja, cambio central, inclinación de las ruedas delanteras, articulación y dirección
  • Palanca universal con apoyabrazos regulables
  • Selección de marchas con palanca universal
  • Servodirección hidráulica con palanca universal
  • Escaleras de la cabina a la izquierda y a la derecha
  • Luces para uso nocturno en la cabina
  • Espejo retrovisor interno con ángulo amplio
  • Toma de corriente de 12 V
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento
  • Cabina ROPS insonorizada
  • Asiento cómodo con suspensión y tapizado con tela
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Compartimiento de almacenamiento para enfriador o lonchera
  • Control electrónico del acelerador
  • Ventanas, vidrio laminado: - delantera fija con limpiaparabrisas intermitente - laterales y traseras (3)

FLUIDOS
  • Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración a -35 °C (-30 °F)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • Se incluye una deducción parcial para los neumáticos en llantas de varias piezas de 254 × 607 mm (10 × 24") en el precio y peso base de la máquina

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Pintura antideslumbrante
  • Parachoques trasero con enganche integrado
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Cuchillas: - 152 × 16 mm (6 × 5/8") - curvas de acero DH-2 - pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Puertas (3) del compartimiento del motor con mecanismo de traba
  • Barra de tiro - 6 zapatas con bandas antidesgaste reemplazables
  • Válvulas electrohidráulicas con tuberías hidráulicas para 8 funciones básicas
  • Cantoneras: - acero DH-2 de 16 mm (5/8") - pernos de montaje de 19 mm (3/4")
  • Revisión de fluidos a nivel del suelo
  • Bastidor articulado y con traba de seguridad
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Llenado de combustible a nivel del suelo
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Tuberías hidráulicas para funciones básicas
  • Bloqueo del implemento hidráulico (para el desplazamiento por carreteras y el servicio)
  • Vertedera: 3.658 × 610 × 22 mm (12' × 24" × 7/8")
  • Montaje de accesorios en el techo de la cabina
  • Bomba hidráulica de alta capacidad de 98 cm³ (6 pulg³)
  • Radiador con acceso de limpieza
  • Dirección secundaria
  • Facilidad de servicio del lado izquierdo
  • Orificios S·O·S℠: motor, sistema hidráulico, transmisión, refrigerante, combustible
  • Pasarela o protectores del tándem
  • Caja de herramientas
  • Enganche de remolque

160M Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 150 amperios: 2 kg (5 lb)
  • Baterías: servicio extremo de 1.400 CCA: 14 kg (30 lb)
  • Convertidor de comunicación (CB): 5 kg (11 lb)
  • Luces: faros, altos: 5 kg (11 lb)
  • Luces: faros, bajos: 5 kg (11 lb)
  • Luces de trabajo básicas: 9 kg (20 lb)
  • Luces de trabajo adicionales: 10 kg (22 lb)
  • Luces de advertencia: baliza o estroboscópica: 2 kg (5 lb)
  • Luces: montaje para luz de advertencia: 5 kg (11 lb)

PROTECTORES
  • Protección de articulación: 13 kg (30 lb)
  • Protección de la manguera del eje: 7 kg (15 lb)
  • Guardabarros delanteros: 56 kg (123 lb)
  • Guardabarros trasero: 156 kg (344 lb)
  • Protección contra ruidos (inferior): 110 kg (243 lb)
  • Protector de la transmisión: 141 kg (311 lb)

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Radio de lujo con CD, con tecnología MP3 y Bluetooth
  • Ventilador, desempañador, ventana trasera: 2 kg (4 lb)
  • Espejos exteriores con calefacción: 24 V - 15 kg (33 lb)
  • Espejos exteriores montados: 15 kg (33 lb)
  • Antefiltro, HVAC: 5 kg (10 lb)
  • Lista para instalación de radio AM/FM: 9 kg (20 lb)
  • Asiento de tela con suspensión neumática: 2 kg (5 lb)
  • Parasol: 2 kg (5 lb)
  • Limpia/lavaparabrisas trasero: 2 kg (4 lb)

TREN DE FUERZA
  • Antefiltro de nieve o suciedad: 2 kg (4,4 lb)
  • Transmisión automática: 2 kg (5 lb)

OTROS ACCESORIOS
  • AccuGrade ARO: 39 kg (85 lb)
  • Acumuladores, levantamiento de la hoja: 77 kg (170 lb)
  • Cámara retrovisora: 9 kg (20 lb)
  • Cat Grade Control con pendiente transversal: 75 kg (165 lb)
  • Cat Product Link 321 (satélite): 13 kg (29 lb)
  • Cat Product Link 522 (celular): 13 kg (29 lb)
  • Compresor/tanque de aire: 27 kg (50 lb)
  • Calentador de refrigerante del motor: 120 V - 1 kg (3 lb)
  • Calentador de refrigerante del motor: 240 V - 1 kg (3 lb)
  • Las configuraciones hidráulicas con una o más válvulas hidráulicas adicionales están disponibles para el desgarrador, el topador, las alas para nieve, el grupo de levantamiento delantero y el escarificador de montaje medio
  • Sistema de seguridad: 5 kg (11 lb)
  • Montaje del escarificador de montaje medio: 111 kg (245 lb)
  • Insonorización: 15 kg (33 lb)
  • Auxiliar de arranque, éter: 0,5 kg (1 lb)

HERRAMIENTAS/HERRAMIENTA DE CORTE
  • Extensión de la hoja izquierda de 610 mm (2'): 113 kg (249 lb)
  • Cantoneras recubiertas: 24 kg (52 lb)
  • Grupo de levantamiento delantero, montaje: 5 kg (11 lb)
  • Grupo de levantamiento delantero: 680 kg (1.500 lb)
  • Paquete del escarificador de montaje medio: 942 kg (2.077 lb)
  • Montaje del escarificador de montaje medio: 57 kg (125 lb)
  • Vertedera: 4.267 × 610 × 22 mm (14' × 24" × 7/8"): 100 kg (220 lb)
  • Vertedera: 4.267 × 686 × 25 mm (14' × 27" × 1"): 257 kg (567 lb)
  • Vertedera: 4.877 × 686 × 25 mm (16' × 27" × 1"): 472 kg (1.041 lb)
  • Placa de empuje: 885 kg (1.950 lb)
  • Montaje del desgarrador: 32 kg (70 lb)
  • Desgarrador trasero: 962 kg (2.120 lb)
  • Diente del desgarrador: 28 kg (61 lb)
  • Escarificador delantero: 434 kg (956 lb)

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA
  • Configuración para nieve

CONFIGURACIONES OPTATIVAS DE LOS NEUMÁTICOS
  • Tamaño de la llanta: 10 x 24; Grupo de rueda: múltiples piezas; Neumáticos: 14.00-24
  • Tamaño de la llanta: 10 x 24; Grupo de rueda: múltiples piezas; Neumáticos: 14.00R24
  • Tamaño de la llanta: 14 x 25; Grupo de rueda: múltiples piezas; Neumáticos: 17.5R25