Motoniveladoras 12K Potencia, eficiencia, comodidad y tecnología

Características de un vistazo

MAXIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO
MUEVA MÁS, QUEME MENOS
DISEÑADO PARA LOS OPERADORES
AHORRO DE TIEMPO DE MANTENIMIENTO
VALOR Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO
PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGÍA
SEGURIDAD DÍA A DÍA

Especificaciones del producto para 12K

Motor

Vertedera

Alcance de la cuchilla

Bastidor

Pesos

12K Equipos estándar

Eléctrico

  • Alternador de 115 amperios
  • Alarma de retroceso, luces de retroceso
  • Baterías, no requieren mantenimiento, 750 CCA
  • Bloque de fusibles común
  • Sistema eléctrico de 24 voltios
  • Bocina eléctrica
  • Pantalla de indicación
  • Luces de parada y de cola
  • Arranque del motor
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Luces de trabajo

Entorno del operador

  • Acelerador
  • Consola de control ajustable
  • Grupo de medidores (incluye voltímetro, articulación, temperatura del refrigerante del motor, presión del freno de aire y nivel de combustible)
  • Rieles protectores, estación del operador
  • Controles hidráulicos, detección de carga (levantamiento de la hoja derecho o izquierdo, mando del círculo, cambio central, cambio lateral, inclinación de las ruedas delanteras y articulación)
  • Luces indicadoras (incluye luces altas, viraje hacia la derecha y hacia la izquierda, baja presión del aceite de motor, traba del acelerador, motor de retención, derivación y comprobación del filtro de transmisión, pasador del cambio central, presión de aire de frenado, freno de estacionamiento activado y cambios automáticos)
  • Interruptor de arranque o parada con llave
  • Horómetro
  • Servodirección hidráulica
  • Asiento estático cubierto de vinilo
  • Cinturón de seguridad
  • Volante de dirección inclinable y ajustable
  • Compartimiento para almacenamiento, enfriador o lonchera
  • Control electrónico del acelerador

Tren de fuerza

  • Filtro de aire, sello radial tipo seco con indicador de servicio y expulsor de polvo automático
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC, Air to air after cooler)
  • Ventilador soplador
  • Frenos de discos en aceite, accionados por aire en las cuatro ruedas
  • Diferencial con traba o sin traba
  • Modalidad Eco
  • Parada del motor en vacío
  • Motor Cat C7 diésel, con reducción automática de potencia del motor y control de velocidad en vacío: emisiones equivalentes a Tier 3/Stage IIIA
  • Separador de agua del combustible
  • Silenciador debajo del capó
  • Diseño de filtro de última generación
  • Freno de estacionamiento: discos múltiples, sellado y enfriado por aceite
  • Antefiltro especial
  • Bomba de cebado de combustible de montaje flexible
  • Drenaje de sedimentos en el tanque de combustible
  • Mando del tándem
  • Transmisión, 8 velocidades de avance y 6 velocidades de retroceso, servotransmisión, mando directo con control electrónico de cambios y protección contra exceso de velocidad
  • VHP (Variable Horse Power, potencia variable)

Otro equipo estándar

  • Posición libre de la hoja
  • Parachoques trasero
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Embrague deslizante del motor de giro
  • Cuchillas curvas de acero DH-2 de 152 mm × 16 mm (6" x 5/8")
  • Puertas del compartimiento del motor
  • Barra de tiro, 6 bandas de desgaste de un compuesto de nilón reemplazables de zapata
  • Cantoneras de acero DH-2 de 16 mm (5/8")
  • Bastidor articulado y con traba de seguridad
  • Tanque de combustible de 305 L (80,6 gal EE.UU.)
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Barra de varillaje de 7 posiciones
  • Orificios para S·O·S, motor, sistema hidráulico, transmisión y enfriamiento
  • Caja de herramientas con candado
  • Protección contra vandalismo: lo que incluye trabas protectoras para el tanque hidráulico, tapa de acceso al radiador, tanque de combustible, comprobación o llenado de aceite del motor y de la transmisión, y compartimientos con traba para la batería

Anticongelante

  • Refrigerante de larga duración a -35 °C (-30 °F)

12K Equipos opcionales

Protectores

  • Protector de la transmisión

Entorno del operador

  • Aire acondicionado con calentador
  • Calentador de cabina

Cabina/techo

  • Cabina, ROPS
  • Cabina sin ROPS
  • Techo ROPS
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Asiento con contorno de tela
  • Ventilador, desempañador, ventana delantera
  • Ventilador, desempañador, ventana trasera
  • Parasol, trasero
  • Limpia/lavaparabrisas trasero
  • Limpiaparabrisas, frontal intermitente
  • Limpiaparabrisas, dobles interiores
  • Espejo, con calefacción
  • Espejos exteriores montados
  • Tomacorriente auxiliar de 12 voltios
  • Radio Bluetooth
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento
  • Cámara de visión trasera
  • Tacómetro/velocímetro

Desgarrador/escarificador

  • Desgarrador/escarificador, montado en la parte posterior
  • Escarificador tipo V de montaje intermedio

Luces

  • Montadas en la barra, bajas, direccionales y faros
  • Luz de baliza
  • Faros combinados
  • Montadas en la cabina y la barra, altas, direccionales, faros y luces de trabajo
  • Luces de la cabina orientadas hacia la parte trasera

Tren de fuerza

  • Cambios automáticos

Otros accesorios

  • Indicador de pendiente transversal
  • Product Link
  • Product Link Elite
  • Montaje de alas para nieve, listo para instalación de bastidor
  • AccuGrade ARO
  • Secador de aire
  • Placa de empuje con contrapeso
  • Acumulador, levantamiento de la hoja
  • Batería de larga duración (1.400 CCA)
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Calentador, refrigerante del motor, 220 voltios
  • Circle Saver
  • Paquete de remolque del desgarrador

Sistema hidráulico

  • Bomba hidráulica, alta capacidad, (210 L/min, 55,7 gal EE.UU./min)
  • Las disposiciones hidráulicas con una o más válvulas hidráulicas adicionales están disponibles para el desgarrador trasero, el escarificador de montaje intermedio, el topador, la hoja para la nieve y el ala para nieve

Hojas, vertederas

  • Vertedera: hoja de 4.267 mm × 610 mm × 22 mm (14' x 24" x 7/8")
  • Vertedera, barra de tiro de ajuste superior, círculo
  • Hoja delantera
  • Cuchilla, 203 mm × 19 mm (8" × 3/4"): para usar con una hoja de 4,3 m (14')
  • Cantoneras, cubierta, par reversible para uso con cuchillas de 203 mm (8")

Vea cómo 12K se compara otros productos consultados con frecuencia.

Comparar con productos de la competencia

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.


Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • API 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.

  • Cat App

    La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

  • VisionLink de Cat

    Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.

La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

Explorar las ofertas vigentes para  12K

Ver más ofertas