Motor
Potencia base (1.ª marcha): neta | 186 HP 139 kW |
Modelo de motor | Cat C7 Cat C7 |
Cilindrada | 439 pulg³ 7.2 L |
Calibre | 4.1 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Capacidad para temperatura ambiente alta | 122 °F 50 °C |
Nota (2) | La potencia neta publicada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta publicada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. |
Altitud de reducción de potencia | 10000 pie 3048 m |
Nota (3) | Par de apriete máximo medido a 1.000 rpm en las marchas 4 a 8. Par de apriete máximo medido a 1.000 rpm en las marchas 4 a 8. |
Gama de VHP: neta | 139-154 kW (186-206 hp) 139-154 kW (186-206 hp) |
Reserva de par | 46% 46% |
Cantidad de cilindros | 6 6 |
Par máximo | 794 pie-lb 1076 N·m |
Nota (1) | La potencia neta se prueba según las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes al momento de la fabricación. La potencia neta se prueba según las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes al momento de la fabricación. |