Motor
Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 | 171 HP 128 kW |
Par máximo | 544 lb/ft 738 N·m |
Modelo de motor | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
Calibre | 4.1 in 105 mm |
Cilindrada | 268.5 in³ 4.4 l |
Aumento de par: ISO 9294 | 21 % 21 % |
Carrera | 5 in 127 mm |
Altitud de reducción de potencia | 9842 ft 3000 m |
Emisiones | Cumple con las normas de emisiones CEV Stage V de la India Cumple con las normas de emisiones CEV Stage V de la India |
Nota (1) | La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Potencia declarada según la norma ISO 14396. La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Potencia declarada según la norma ISO 14396. |