Motoniveladora 120 GC

Motoniveladoras 120 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349
171 hp
128 kW
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual
31424 lb
14254 kg
Ancho de la hoja
12 pies
3.7 m

Descripción general

Confiabilidad y comodidad con un costo más bajo

La Motoniveladora Cat® 120 GC es fácil de poseer y operar. Un ventilador proporcional a la demanda y la modalidad Eco estándar reducen el consumo de combustible. Al mismo tiempo, el acceso abierto a los puntos de mantenimiento hace que el servicio sea rápido y sencillo. Controle la hoja con una precisión constante mediante los controles de palanca desde la comodidad de la cabina.

Beneficios

Operación cómoda

Aumente la productividad y la comodidad con un asiento ajustable y una opción de sistema de ventilación.

Operación de bajo costo por hora

Mantenga bajos los costos con ciclos de mantenimiento prolongados y la opción de usar un ventilador de inversión mientras ahorra combustible con la modalidad Eco.

Rendimiento fiable

El movimiento preciso de la hoja y la potencia del Motor C4.4 ayudan a terminar el trabajo a tiempo y dentro del presupuesto.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Productividad y economía

Productividad y economía

  • Aumente la economía de combustible hasta un 5 % con la modalidad ECO estándar.
  • El ventilador proporcional a la demanda reduce el consumo de combustible y el calor debajo del capó para prolongar la vida útil de los componentes.
  • Mejore la productividad con el control electrónico del acelerador, que adapta la potencia y el par del motor a los requisitos de la aplicación.
  • La servotransmisión y el diseño equilibrado de la máquina garantizan la máxima potencia de la barra de tiro sobre el suelo con el Motor Cat C4.4.
  • El sistema hidráulico hace que las máquinas sean más precisas y predecibles para alcanzar una nivelación uniforme.
  • La opción del medidor digital de inclinación de la hoja muestra la pendiente. De esta manera, no son necesarias las verificaciones manuales de las pendientes.
  • Product Link™ proporciona la ubicación, las horas de uso de la máquina, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío, los códigos de diagnóstico y otros datos de la máquina a pedido mediante la interfaz en línea VisionLink®. Esto permite mejorar la eficiencia en el sitio de trabajo con menores costos de operación.
Comodidad en la cabina todo el día

Comodidad en la cabina todo el día

  • Elija el nivel de comodidad en la cabina que desea con un asiento estándar con suspensión mecánica o neumática.
  • Ajuste fácilmente la consola de control y el volante de dirección.
  • La opción del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) de alta capacidad hace circular aire fresco, previene la entrada de polvo y evita que las ventanas se empañen.
  • Agregue una radio en la cabina sin inconvenientes con la opción de ubicación de montaje incorporada.
Rendimiento fiable

Rendimiento fiable

  • La vertedera circular de la barra de tiro se mantiene ajustada de fábrica para ofrecer una nivelación precisa pasada tras pasada.
  • La estructura de la máquina está diseñada para ofrecer una larga vida útil. Además, está diseñada para usarse con varios tipos de herramientas, como una hoja frontal.
  • La opción de embrague deslizante protege el mando circular si la máquina golpea un objeto inmóvil.
  • El eje delantero maximiza la vida útil de los cojinetes. Al mismo tiempo, minimiza el mantenimiento.
  • Disminuya los requisitos de engrase diarios y las costosas reparaciones del círculo y el piñón con la opción Circle Saver.
Volver a casa sanos y salvos cada día

Volver a casa sanos y salvos cada día

  • Visualice los objetos detrás de la máquina con la opción de cámara trasera. La pantalla exclusiva puede estar siempre encendida para garantizar un entorno de trabajo seguro.
  • Ante el calado del motor, puede utilizar la opción del sistema de dirección secundario para detener la máquina de manera segura.
  • Use tres puntos de contacto al entrar y salir de la máquina con las pasarelas y los pasamanos estratégicamente ubicados.
  • Un interruptor de parada del motor a nivel del suelo detiene todo el suministro de combustible hacia el motor cuando se activa y apaga la máquina.
  • Visualice la parte trasera de la máquina con los espejos retrovisores y laterales.
  • Trabaje después de la puesta del sol gracias a las luces colocadas estratégicamente para ofrecer visibilidad nocturna.
Mantenimiento más fácil

Mantenimiento más fácil

  • Los filtros, como los de combustible, aire del motor y aceite, están agrupados para facilitar el acceso y el mantenimiento preventivo.
  • La vertedera circular de la barra de tiro estándar aumenta la durabilidad mediante el uso de dientes circulares endurecidos e insertos de desgaste reemplazables para ayudar a mantener el ajuste de fábrica.
  • Los ajustes de los frenos no requieren mantenimiento y son de fácil acceso.
  • El protector inferior estándar protege la transmisión y el filtro. Las protecciones optativas le permiten proteger la máquina de los daños en aplicaciones exigentes.
  • Dedique menos tiempo a limpiar el sistema de enfriamiento con la opción de ventilador de inversión, que reduce los costos cuando se limpia una vez por semana y aumenta el tiempo de trabajo.
Accesorios para satisfacer sus necesidades

Accesorios para satisfacer sus necesidades

  • Mejore el rendimiento y la eficiencia de la máquina con la opción del bloque de empuje.
  • Hay opciones de desgarrador y escarificador disponibles para ayudar a nivelar suelos duros.
  • Agregue la opción de hoja frontal para esparcir más material más rápido.
  • El enganche de remolque optativo le permite remolcar equipos o implementos detrás de la máquina.

Especificaciones del producto para 120 GC

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 171 hp 128 kW
Nota (1) La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO9249, SAEJ1349 y EEC80/1269 vigentes en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Potencia declarada según la norma ISO 14396. La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO9249, SAEJ1349 y EEC80/1269 vigentes en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Potencia declarada según la norma ISO 14396.
Carrera 5 pulg 127 mm
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Par máximo 544 lb/pie 738 N·m
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Aumento de par: ISO 9294 21% 21%
Emisiones Cumple con las normas de emisiones Stage V de CEV India Cumple con las normas de emisiones Stage V de CEV India
Altitud de reducción de potencia 9,842 pies 3000 m
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 L
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual 31424 lb 14254 kg
Ancho de la hoja 12 pies 3.7 m
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Ancho de la cuchilla 6 pulg 152 mm
Espacio libre de la garganta 4.7 pulg 112 mm
Altura de la hoja 20 pulg 580 mm
Ancho de la cantonera 152 pulg 6 mm
Ancho 94.6 pulg 2402 mm
Altura máxima 149.1 pulg 3787.8 mm
Longitud de la máquina* 391.4 pulg 9941 mm
Nota * Generalmente equipada con bloque de empuje y desgarrador. * Generalmente equipada con bloque de empuje y desgarrador.
Desplazamiento lateral de la vertedera izquierda 20.2 pulg 512 mm
Desplazamiento central del círculo derecho 25.8 pulg 656 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera derecha 26.1 pulg 663 mm
Levantamiento máximo sobre el suelo 16.1 pulg 410 mm
Desplazamiento central del círculo izquierdo 25.8 pulg 656 mm
Alcance de la punta de la hoja hacia atrás
Profundidad máxima de corte 30.5 pulg 775 mm
Alcance de la punta de la hoja hacia delante 40° 40°
Mando de círculo sin embrague deslizante 0.4 gal (EE.UU.) 1.5 L
Sistema hidráulico 14.5 gal (EE.UU.) 55 L
Mando de círculo con embrague deslizante 1.8 gal (EE.UU.) 7 L
Sistema de enfriamiento 10.3 gal (EE.UU.) 39 L
Transmisión 4.5 gal (EE.UU.) 17 L
Cárter del motor 2 gal (EE.UU.) 7.6 L
Tanque de combustible 71 gal (EE.UU.) 269 L
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas.

120 GC Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

  • Asiento estándar
  • Volante de dirección/controles de palanca
  • Pantalla de información
  • Product Link

MOTOR

  • Cat® C4.4
  • Modalidad ECO
  • Ventilador proporcional a la demanda

VERTEDERA DE GIRO DE LA BARRA DE TIRO

  • Estándar

SEGURIDAD

  • Freno de estacionamiento
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Espejo retrovisor
  • Frenos hidráulicos
  • Espejos laterales
  • Pasarelas y pasamanos

120 GC Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

  • Asiento con suspensión mecánica
  • Asiento con suspensión neumática
  • ROPS/FOPS
  • Sistema de calefacción/enfriamiento de la cabina
  • Limpiaparabrisas trasero
  • Cabina base
  • Techo
  • Cabina Plus
  • Cabina de bajo perfil
  • Luces halógenas
  • Lista para radio de entretenimiento
  • Pantalla de la ventana trasera
  • Limpiaparabrisas delanteros
  • Medidor digital de inclinación de la hoja

MOTOR

  • Ventilador reversible

VERTEDERA DE GIRO DE LA BARRA DE TIRO

  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Circle Saver

SEGURIDAD

  • Cámara retrovisora
  • Sistema de dirección secundaria

ACCESORIOS

  • Bloque de empuje
  • Desgarrador
  • Escarificador
  • Hoja delantera
  • Enganche de remolque

Vea cómo 120 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Motoniveladora 120 GC

Motoniveladora 120 GC

Motoniveladora 120 GC

Motoniveladora 120 GC

Motoniveladora 120 GC

Motoniveladora 120 GC

Motoniveladora 120 GC
Motoniveladora 120 GC
Motoniveladora 120 GC
Motoniveladora 120 GC
Motoniveladora 120 GC
Motoniveladora 120 GC