Las Motoniveladoras Cat® 120 están diseñadas para ofrecer precisión de nivelación y máximo rendimiento.

Motoniveladoras 120 Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349
130 hp
97 kW
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual
36,500 lb
16 556 kg
Ancho de la hoja
12 pies
3.7 m

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 7

CARACTERÍSTICAS MÁS RECIENTES

CARACTERÍSTICAS MÁS RECIENTES

Modernización de la cabina
        
  1. La marcha de acabado adicional le permite lograr un mejor trabajo de nivelación fina sin utilizar el pedal de avance lento o los frenos de servicio para controlar la velocidad.
  2.     
  3. La palanca de cambios rediseñada con F-N-R mejora el cambio de marchas y proporciona una mejor ergonomía para el operador.
  4.     
  5. Cámara retrovisora integrada de alta definición (HD)
  6.     
  7. Remote Flash ejecutado en pantalla
  8.     
  9. El operador puede optar por mantener la cámara retrovisora encendida todo el tiempo o hacer que aparezca en pantalla de manera automática cuando se acciona la marcha de retroceso.
  10.     
  11. Pantalla de pendiente transversal más grande
  12.     
  13. Sincronización de alertas del mantenimiento planificado (PM) en pantalla
  14.     
  15. Se pueden identificar las aplicaciones de forma rápida gracias a una vista de lista en formato de cuadrícula, los nombres abreviados de las aplicaciones y las opciones del menú categorizado.
  16.     
  17. Un nuevo centro de notificaciones hace que la información importante sea visible para el operador y muestra mensajes sin interferir con la vista de la cámara.
  18.     
  19. Las notificaciones codificadas por colores hacen que los mensajes importantes se muestren separados del resto.
  20.     
  21. Las luces de advertencia integradas optativas en los 4 lados de la cabina mejoran la visibilidad y protegen las luces contra daños.
Actualice al desgarrador/escarificador trasero de servicio pesado para obtener un mayor rendimiento.

No todas las funciones están disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor Cat local la disponibilidad de ofertas específicas en su región. El número de fabricación 15A representa cambios únicamente en las configuraciones de la palanca.
MUEVA MÁS MATERIAL CON MENOS COMBUSTIBLE

MUEVA MÁS MATERIAL CON MENOS COMBUSTIBLE

        
  • Trabaje en el sitio con un peso equilibrado y la potencia del Motor Cat C7.1.
  •     
  • Aumente el ahorro de combustible con la modalidad Eco en aplicaciones más livianas.
  •     
  • Cat® Grade con Cross Slope Indicate ayuda a los operadores a alcanzar la nivelación objetivo más rápido y mejora la precisión de nivelación, la eficiencia y la productividad en el sitio de trabajo.
  •     
  • La servotransmisión trabaja arduamente con equilibrio de la máquina para garantizar la potencia de la barra de tiro sobre el suelo.
  •     
  • Los componentes del tren de fuerza están fabricados específicamente para reconstruirse.
FABRICADO PARA RENDIR AL MÁXIMO

FABRICADO PARA RENDIR AL MÁXIMO

        
  • Elija el nivel de comodidad en la cabina con las opciones Standard, Comfort Plus y Premium Plus.
  •     
  • Revise la información de su máquina, desde los niveles de combustible hasta las opciones de Grade con Cross Slope Indicate y las alertas de la máquina. La pantalla antirreflejos facilita la lectura independientemente de la cantidad de luz que haya.
  •     
  • El sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) de alta capacidad deshumedece y presuriza la cabina, permite que el aire fresco circule, previene la entrada de polvo y evita que las ventanas se empañen.
  •     
  • Conecte su teléfono con las opciones de Bluetooth® o cable auxiliar para escuchar música y pódcast durante la jornada de trabajo.
  •     
  • Agregue una radio en la cabina fácilmente con la ubicación de montaje incorporada.
  •     
  • Reduzca el desorden con más áreas de almacenamiento en la cabina.
  •     
  • Con la opción de climatización automatizada, puede establecer la temperatura ideal.
  •     
  • Mantenga el teléfono cargado con el puerto de carga USB optativo, además de un espacio diseñado para guardarlo.
TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

        
  • La motoniveladora de última generación incorpora tecnologías Grade actualizadas, que se muestran en la pantalla táctil a color de 254 mm (10") optativa (LVR [Lever, Palanca]) o en la pantalla táctil de 203 mm (8") (JOY [Joystick, Palanca universal]).
  •     
  • Utilice el medidor digital de inclinación de la hoja para alcanzar la inclinación sin depender de medidores de inclinación manuales.
  •     
  • La opción Cat Grade con Cross Slope Indicate proporciona una lectura en tiempo real de la pendiente transversal y se puede adaptar para el movimiento automático de la hoja.
  •     
  • La opción lista para la instalación de accesorios (ARO, Attachment Ready Option) de Cat GRADE le proporciona las conexiones que necesita para agregar tecnologías de control de pendiente.
  •     
  • Stable Blade detecta los rebotes de la hoja antes que usted para reducir el uso del acelerador manual y la duplicación de trabajo en el sitio.
  •     
  • VisionLink™ le permite monitorear, supervisar y gestionar su motoniveladora al compartir datos y resultados con la organización.
  •     
  • Actualice el software de la máquina con los servicios remotos sin sacar la máquina de servicio.
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD INCORPORADAS

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD INCORPORADAS

  • La lente con calefacción mantiene la cámara retrovisora despejada.
  • Ante el calado del motor, se activará la opción del sistema de dirección secundario para detener la máquina de manera segura.
  • Disponga de tres puntos de contacto al entrar y salir de la máquina gracias a las pasarelas y los pasamanos estratégicamente ubicados.
  • Un interruptor de parada del motor a nivel del suelo detiene todo el suministro de combustible hacia el motor cuando se activa y apaga la máquina.
  • Vea la parte trasera de la máquina gracias a las ventanas conectadas.
  • Trabaje hasta tarde con la opción de luces LED que ofrece una mayor visibilidad durante la noche.
  • Mantenga el sitio de trabajo más seguro con la tecnología Cat Grade, que reduce la necesidad de verificar manualmente la pendiente con las máquinas en funcionamiento.
  • Elija el arnés de seguridad optativo de 4 puntos para mayor seguridad del operador.
AHORRO EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO

AHORRO EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Los filtros, como los de combustible, aire del motor y aceite, están agrupados para facilitar el acceso y el mantenimiento preventivo.
  • Los filtros de última generación ayudan a reducir los costos de filtración.
  • Realice tareas de mantenimiento de caminos con la vertedera circular de la barra de tiro estándar que cuenta con dientes circulares endurecidos para ofrecer una mayor durabilidad.
  • Para una nivelación de acabado precisa, considere la opción de barra de tiro de ajuste superior para las aplicaciones que requieran la máxima exactitud. Ofrece costos de mantenimiento más bajos en comparación con la opción estándar.
  • Los frenos hidráulicos están engrasados adecuadamente para no requerir mantenimiento.
  • Reduzca las costosas reparaciones del círculo y el piñón con Circle Saver.

Especificaciones del producto para 120

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 130 hp 97 kW
Modelo de motor Cat 7.1 Cat 7.1
Emisiones Normas de emisiones Stage III de China para uso fuera de la carretera y MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE Normas de emisiones Stage III de China para uso fuera de la carretera y MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE
Nota (1) La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes al momento de la fabricación. La potencia neta se prueba de acuerdo con las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes al momento de la fabricación.
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual 36,500 lb 16 556 kg
Nota *El equipamiento habitual incluye hoja cruciforme de 3,7 m (12'), neumáticos, placa de empuje, desgarrador, protector inferior, operador y tanques de fluidos llenos. *El equipamiento habitual incluye hoja cruciforme de 3,7 m (12'), neumáticos, placa de empuje, desgarrador, protector inferior, operador y tanques de fluidos llenos.
Ancho de la hoja 12 pies 3.7 m
Transmisión Servotransmisión de mando directo, contraeje Servotransmisión de mando directo, contraeje
Marchas de avance/retroceso 9 velocidades de avance y 6 de retroceso 9 velocidades de avance y 6 de retroceso
Tanque de combustible 65 gal (EE.UU.) 246 L
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de dióxido de carbono de 2,288 toneladas métricas (2,521 tons EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de dióxido de carbono de 2,288 toneladas métricas (2,521 tons EE.UU.).
Facilidad de reciclaje 96% 96%

120 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Cabina

  • Asiento de vinilo
  • Estructura ROPS con insonorización estándar
  • Sistema de calefacción/enfriamiento de la cabina
  • Cabina base
  • Pantalla de información híbrida de 254 mm (10")
  • Luces halógenas

Tecnología Cat

  • Product Link

Motor

  • Cat C7.1
  • Modalidad Eco
  • Ventilador hidráulico proporcional a la demanda

VERTEDERA CIRCULAR DE LA BARRA DE TIRO

  • Estándar
  • Embrague deslizante del mando del círculo

Seguridad

  • Freno de estacionamiento
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Espejo retrovisor
  • Frenos hidráulicos
  • Sistema de dirección secundaria
  • Espejos laterales
  • Pasarelas y pasamanos

120 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Cabina

  • Asiento de tela o cuero
  • Volante de dirección/controles de palanca
  • Controles de palanca universal
  • Limpiaparabrisas trasero
  • Comfort Plus
  • Premium Plus
  • Indicador de cinturón de seguridad
  • Asiento con calefacción o enfriamiento
  • Radio Bluetooth/auxiliar
  • Iluminación LED
  • Pantalla de la ventana trasera

Tecnología Cat

  • Cat GRADE con medidor digital de inclinación de la hoja
  • Cat GRADE con Cross Slope Indicate
  • Cat Grade con Cross Slope
  • Cat Grade con opción lista para la instalación de accesorio (ARO)
  • Stable Blade (Hoja estable)
  • Servicios remotos

Motor

  • Tracción en todas las ruedas (AWD)

VERTEDERA CIRCULAR DE LA BARRA DE TIRO

  • Ajuste superior
  • Circle Saver

Seguridad

  • Cámara de visión trasera

Versatilidad

  • Contrapeso
  • Bloque de empuje
  • Desgarrador
  • Escarificador
  • Grupo de levantamiento delantero
  • Hoja delantera
  • Hoja delantera
  • Desgarrador HD

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La opción Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.

Explore la tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras lograr la pendiente deseada de forma más rápida y precisa mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja. Esto, además, permite que el operador haga más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Otros beneficios de ahorro de costos del sistema incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de material.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 120 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120

Explorar las ofertas vigentes para  120

Ver más ofertas