Aumente la productividad con la Motoniveladora Cat 140. Diseñada para ofrecer precisión, eficiencia de combustible y comodidad al operador, es ideal para la construcción y el mantenimiento de caminos.

140 Motoniveladoras Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349
248 hp
174 kW
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual
41332 lb
18748 kg
Ancho de la hoja
12 pies
4267 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Cabina rediseñada

Cabina rediseñada

Cabina rediseñada

La cabina rediseñada ofrece una mejor visibilidad del suelo, botones de control agrupados para facilitar las operaciones, mejoras optativas del asiento y personalizaciones de comodidad para el operador.
Seguridad

Seguridad

Seguridad

 
        
  • El monitor de detección de presencia del operador mantiene el freno de estacionamiento accionado y los implementos hidráulicos desactivados hasta que el operador se sienta y la máquina está lista para la operación.
  •     
  • La pintura antideslumbrante facilita la operación nocturna..   
  •     
  • El reabastecimiento de combustible a nivel del suelo no requiere subirse a la máquina para llenar el tanque.    
  •     
  • Use tres puntos de contacto al entrar y salir de la máquina gracias a las pasarelas y los pasamanos ubicados estratégicamente.    
  •     
  • Trabaje incluso después del atardecer con la opción del paquete de luces LED para aumentar la visibilidad nocturna.. 
  •     
  • La dirección sensible a la velocidad se vuelve menos sensible a medida que aumenta la velocidad de desplazamiento para una mayor confianza y control del operador.   
  •     
  • La bomba electrohidráulica del sistema de dirección secundario estándar se acciona automáticamente en caso de pérdida de presión de la dirección a fin de garantizar que el operador pueda conducir la máquina hasta un lugar propicio para detenerla.    
  •     
  • La traba hidráulica deshabilita todas las funciones del implemento sin dejar de proporcionar control de dirección de la máquina. Esto es especialmente útil durante el desplazamiento. 
  •     
  • Se han colocado frenos en cada rueda del tándem para eliminar las cargas del frenado sobre el tren de fuerza. Los sistemas redundantes de frenos cuentan con acumuladores que permiten parar la máquina en caso de falla.  
  •     
  • Las pasarelas de acero perforadas del tándem y los convenientes pasamanos constituyen una plataforma sólida para desplazarse sobre la máquina y fuera y alrededor de ella. 
  •     
  • El embrague deslizante del mando circular estándar protege la barra de tiro estándar, el círculo y la vertedera de cargas de impacto cuando la hoja se encuentra con un objeto inamovible, y también reduce la posibilidad de cambios de dirección abruptos cuando las condiciones de tracción son deficientes. Los acumuladores de levantamiento de la hoja optativos ayudan a absorber las cargas de impacto al permitir el desplazamiento vertical de la hoja. Esta característica optativa reduce el desgaste y la carga de impacto para mejorar la seguridad del operador.
Tecnología

Tecnología

Tecnología

Gracias al uso de los datos de las máquinas equipadas con tecnología, se puede obtener más información y una mejor comprensión de los equipos y las operaciones.       
        
  1. Tecnología de administración de equipos                    
              
    1. Cat® VisionLink™ proporciona información útil sobre todos los activos (independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo). * Revise los datos del equipo desde su computadora o dispositivo móvil para maximizar el tiempo de trabajo y optimizar el uso de los activos. Los paneles proporcionan datos como las horas, las millas, la ubicación, el tiempo de funcionamiento en vacío y el consumo de combustible. Tome decisiones informadas para reducir los costos, simplificar el mantenimiento y mejorar la seguridad y la protección en su sitio de trabajo.        
    2.         
    3. VisionLink Productivity recopila y resume los datos telemáticos de la máquina y del sitio de trabajo de todos sus equipos, independientemente del fabricante*. Obtenga información útil, como el tiempo de funcionamiento en vacío, el consumo de combustible, la ubicación, la carga útil, los recuentos de la carga, los ciclos totales y más para mejorar la eficiencia, la productividad y la utilización de la máquina. Acceda a los datos desde cualquier lugar a través de un dispositivo móvil, una tableta o un equipo de escritorio, dentro o fuera del sitio de trabajo.       
    4.         
    5. Cat® Inspect es una aplicación móvil que le permite realizar con facilidad verificaciones digitales de mantenimiento preventivo (PM, preventative maintenance), inspecciones y recorridos diarios. Las inspecciones se pueden integrar con facilidad con otros sistemas de datos Cat, como VisionLink, para que pueda seguir de cerca su flota.        
    6.         
    7. Cat® Remote Troubleshoot es una aplicación móvil que permite que el distribuidor Cat lleve a cabo pruebas de diagnóstico a distancia en su máquina conectada con el fin de garantizar que se resuelvan los problemas con rapidez y que, en consecuencia, haya menos tiempo de inactividad.        
    8.         
    9. El sistema Attachment Ready Option (ARO) de Cat Grade es la base de todas las tecnologías de motoniveladoras Cat.                        
                    
      1. Cat Grade con 3D
        Cat Grade con 3D para motoniveladoras, también conocida como la opción "sin mástil", es un sistema de control de pendiente integrado en la máquina que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero. El sistema delimitador viene calibrado por completo de fábrica.
                
      2.             
      3. Cross Slope Assist
        Ahora, el asistente de pendiente transversal Cross Slope Assist incluye un cilindro de cambio con detección de posición (PSC, Position Sensing Shift Cylinder), sistema de evitación de la hoja del sistema delimitador y dos sensores para simplificar las actualizaciones a opciones sin mástil. Esto permite al operador controlar de forma manual un extremo de la vertedera, mientras que el sistema controla el otro.
                
      4.             
      5. Opción lista para la instalación de accesorio
        El sistema ARO cuenta con montajes giratorios compatibles con sensores para agilizar la instalación posventa de la herramienta.
            
      6.         
              
    10.     
        
Potencia al suelo

Una nueva estrategia de potencia

Potencia al suelo

Ahora se dispone de una nueva especificación para las motoniveladoras Cat® de última generación que muestra el desempeño real de la potencia sobre el suelo. Cat actualizó la estrategia de potencia (llamada Power to the Ground) para que la máquina ahora proporcione potencia constante en todas las condiciones: clima cálido o frío, o carga pesada o liviana. Esto significa que la motoniveladora se siente más estable, más predecible y más fácil de controlar, especialmente cuando se realiza una nivelación fina. 
Seguirá obteniendo la misma productividad en el mundo real, con un funcionamiento más uniforme y una mejor eficiencia del combustible.

Potencia sobre el suelomás consistente
Con una potencia neta real constante, la máquina proporciona una potencia constante independientemente de la temperatura o la carga, lo que proporciona un desempeño de nivelación más predecible y una mejor sensación y control de la máquina, especialmente para la nivelación fina.

Calidad de nivelación mejorada con tecnologíasde control integradas
Una curva de potencia más estable permite que Cat Grade con Cross Slope, Stable Blade y 3D Grade opere con mayor precisión, lo que mejora la respuesta del control automatizado de la hoja con una potencia constante y predecible.

Sin pérdida de productividaden el mundo real
Las motoniveladoras Cat motor de próxima generación ofrecen la misma desempeño legendaria para la construcción de caminos, la preparación del sitio, la excavación de zanjas y la remoción de nieve, ahora con la última evolución en el diseño.

Mejor eficienciadel combustible
La potencia sobre el suelo permite un funcionamiento más uniforme y un menor consumo de combustible al evitar picos de potencia innecesarios, lo que permite que la máquina funcione con potencia optimizada con más frecuencia.
Menos costos de mantenimiento

Menos costos de mantenimiento

Menos costos de mantenimiento

        
  1. Filtros y puntos de acceso agrupados que facilitan las tareas de los operadores
  2.     
  3. Active la modalidad Eco para reducir el consumo de combustible.    
  4.     
  5. Los filtros, como los de aceite hidráulico y de aire del motor, se encuentran agrupados para facilitar el acceso y el mantenimiento preventivo. Los filtros de última generación ayudan a reducir los costos de filtros y fluidos.    
  6.     
  7. Dedique menos tiempo a limpiar el sistema de enfriamiento con la opción de ventilador de inversión, que ayuda a reducir los costos cuando se limpia una vez por semana, lo que aumenta el tiempo de actividad.   
  8.     
  9. El círculo de alto rendimiento ayuda a eliminar las horas de mantenimiento mensual planificado para la inspección frecuente, el reemplazo de la banda de desgaste y los ajustes de la zapata del círculo asociados con los círculos convencionales. Entre sus ventajas se incluyen un mayor par del círculo, un mayor rendimiento y una mayor durabilidad. Proporciona una rotación suave y sin esfuerzo de la hoja y ayuda a cumplir la tolerancia de elevación de la pendiente en el diseño de caminos.    
  10.     
  11. Realice tareas de mantenimiento de caminos con la vertedera circular de la barra de tiro estándar que cuenta con dientes circulares endurecidos para ofrecer una mayor durabilidad. Para una nivelación de acabado precisa, considere la opción de barra de tiro de ajuste superior para las aplicaciones que requieran la máxima exactitud. Además, reduzca hasta un 45 % el costo de mantenimiento en comparación con la opción estándar.
Sostenibilidad

Sostenibilidad

Sostenibilidad

        
  • El motor Cat cumple con las normas de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU.    
  •     
  • Los motores Cat diésel deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono hasta: un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Comuníquese con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más información.    
  •     
  • El cronómetro de parada del motor en vacío apaga la máquina luego de un período de funcionamiento en vacío prestablecido para reducir el consumo de combustible, las emisiones de gas de efecto invernadero y el tiempo de funcionamiento en vacío.     
  •     
  • Cat® GRADE ayuda a reducir el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero al permitirle alcanzar las pendientes de forma más rápida y precisa mediante la automatización de las acciones de la hoja.    
  •     
  • Los intervalos de mantenimiento extendidos no solo reducen el tiempo de inactividad, sino que también disminuyen la cantidad de fluido y filtros que se reemplazan durante la vida útil de la máquina.    
  •     
  • VisionLink™ muestra las emisiones de CO2 de los activos monitoreados, calculadas por tipo de combustible para el consumo de combustible del tiempo de funcionamiento cada día en un intervalo de fechas seleccionado.     
  •     
  • No desperdicie combustible con la máquina funcionando en vacío. El monitoreo de flotas en línea Cat VisionLink lo ayuda a administrar el tiempo de funcionamiento en vacío y reducir el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero.     
  •     
  • Las piezas Cat® Reman son una opción sostenible. Las piezas Cat nuevas están diseñadas para ofrecer más de una vida útil, por lo que las piezas Cat Reman son realmente remanufacturadas, no solo reparadas, reconstruidas o reacondicionadas. Debido a que el proceso garantiza que se incorporen los cambios de diseño más recientes en las piezas Cat Reman, obtendrá una calidad como la de una pieza nueva y un rendimiento excepcional a un costo menor.    
*Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat.

Especificaciones del producto para 140

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 248 hp 174 kW
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 1.9 gal EE.UU. 7.01 L
Cantidad de cilindros 6 6
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual 41332 lb 18748 kg
Ancho de la hoja 12 pies 4267 mm
Altura: parte superior de la cabina 136 pulg 3454 mm
Altura al centro del eje delantero 24.1 pulg 612 mm
Altura hasta la parte superior de los cilindros 119.8 pulg 3044 mm
Altura hasta el tubo de escape vertical 130.4 pulg 3313 mm
Longitud: de la placa de empuje al desgarrador 405.4 pulg 10297 mm
Longitud desde el neumático delantero hasta la parte trasera de la máquina 350.8 pulg 8911 mm
Longitud: entre ejes en tándem 59 pulg 1498 mm
Ancho de las líneas centrales de los neumáticos 82.2 pulg 2087 mm
Espacio libre sobre el suelo: eje trasero 13.1 pulg 333 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se aplican a todas las configuraciones de la Motoniveladora 140 (sin AWD [All-Wheel drive, Tracción en todas las ruedas], con AWD, con palanca y con palanca universal) a menos que se indique lo contrario. Todas las dimensiones son aproximadas y se aplican a todas las configuraciones de la Motoniveladora 140 (sin AWD [All-Wheel drive, Tracción en todas las ruedas], con AWD, con palanca y con palanca universal) a menos que se indique lo contrario.
Nota El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global: 1.430), el sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 a 2,288 toneladas métricas (2,521 tons EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global: 1.430), el sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 a 2,288 toneladas métricas (2,521 tons EE.UU.).
Marchas de avance/retroceso 9 velocidades de avance y 6 de retroceso 9 velocidades de avance y 6 de retroceso
Transmisión Servotransmisión del convertidor de par del contraeje Servotransmisión del convertidor de par del contraeje
Frenos de servicio Sistema hidráulico de doble circuito Sistema hidráulico de doble circuito
Frenos secundarios Sistema hidráulico de doble circuito Sistema hidráulico de doble circuito
Frenos de estacionamiento Aplicación por resorte y liberación hidráulica Aplicación por resorte y liberación hidráulica
Tipo de circuito Paralelo Paralelo
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable
Rendimiento de la bomba* 3503 lb/pulg² 24150 Pa
Presión máxima del sistema 3698 lb/pulg² 25500 Pa
Capacidad del tanque de depósito 15.9 gal EE.UU. 60 L
Nota * Rendimiento de la bomba medido a una velocidad nominal de 2.000 RPM * Rendimiento de la bomba medido a una velocidad nominal de 2.000 RPM
Sistema de enfriamiento 11.4 gal EE.UU. 43 L
Tanque de fluido de escape diésel (solo Tier 4) 6.6 gal EE.UU. 25 L
Cárter del motor 5.3 gal EE.UU. 20 L
Tanque de combustible 98 gal EE.UU. 371 L
Sistema hidráulico 15.9 gal EE.UU. 60 L
Transmisión y diferencial 18 gal EE.UU. 68 L
Nota (1) * El peso en orden de trabajo con equipamiento habitual se calcula con el tanque de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador, bloque de empuje, protector de la transmisión, desgarrador/escarificador trasero, neumáticos 14.0R24 con llantas de varias piezas y otros equipos. * El peso en orden de trabajo con equipamiento habitual se calcula con el tanque de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador, bloque de empuje, protector de la transmisión, desgarrador/escarificador trasero, neumáticos 14.0R24 con llantas de varias piezas y otros equipos.
Dirección ISO 3449:2005, nivel II ISO 3449:2005, nivel II
Frenos ISO 3450:2011; AIS-143:2018 ISO 3450:2011; AIS-143:2018
Ruido ISO 6396: ISO 6395 ISO 6396: ISO 6395

140 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Volante de dirección/controles de palanca ajustables
  • Cinturón de seguridad
  • Control del acelerador eléctrico
  • Cabina totalmente rediseñada con insonorización y Estructura de Protección en caso de Vuelcos (ROPS) y Sistema de Protección contra la Caída de Objetos (FOPS) integrados
  • Pantalla táctil de cristal líquido completamente a color de 10" (254 mm)
  • Áreas de almacenamiento adicionales
  • Pantalla de información
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento:
  • Posavasos
  • Soporte para teléfono celular
  • Luz interior de techo
  • Gancho para ropa
  • Limpiaparabrisas delanteros

SEGURIDAD

  • Alarma de retroceso
  • Pasamanos
  • Frenos hidráulicos
  • Sistema hidráulico con dispositivo integrado de bajada del implemento en caso de que el motor deje de funcionar
  • Sistema hidráulico con alivio de presión del orificio de trabajo integrado
  • Freno de estacionamiento
  • Espejo retrovisor
  • Espejos laterales
  • Bocina de señalización/advertencia

TREN DE FUERZA

  • Motor diésel C7.1 Cat
  • Modalidad Eco
  • Ventilador proporcional a la demanda
  • Capacidad estándar de 43 °C (109 °F)

VERTEDERA DE GIRO DE LA BARRA DE TIRO

  • Vertedera de giro de la barra de tiro estándar
  • Embrague deslizante del mando de giro

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces de retroceso
  • Panel de disyuntores
  • Baterías de servicio estándar de 900 CCA
  • Motor de arranque eléctrico
  • Luces traseras con iluminación LED
  • Luces halógenas

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Los filtros de aceite del motor y de combustible están ubicados por grupo
  • Refrigerante de larga duración
  • Filtros de última generación para combustible y aceite del motor

PROTECTORES

  • Transmisión

140 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Limpiaparabrisas delanteros inferiores
  • Asiento con suspensión mecánica
  • Asiento con suspensión neumática y calefacción/enfriamiento
  • Sistema de calefacción/enfriamiento de la cabina
  • Ventiladores de descongelación
  • Limpiaparabrisas trasero
  • Cabina Plus
  • Pantalla de la ventana trasera
  • Medidor digital de inclinación de la hoja
  • Product Link

SEGURIDAD

  • Cinturón de seguridad de arnés de 4 puntos
  • Sistema de detección de presencia del operador
  • Cámara de visión trasera
  • Sistema de dirección secundaria
  • Pasarelas
  • Baliza de advertencia

TREN DE FUERZA

  • Motor de arranque de servicio pesado
  • Transmisión con cambio automático

VERTEDERA DE GIRO DE LA BARRA DE TIRO

  • Barra de tiro ajustable superior
  • Círculo de alto rendimiento
  • Embrague deslizante del mando de giro
  • Circle Saver
  • Lubricación remota del piñón
  • Vertedera de 4,9 m (16 pies)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador con escobillas de 145 A
  • Baterías de servicio pesado de 1.400 CCA

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Listo para el llenado rápido de combustible
  • Luz debajo del capó

PROTECTORES

  • Guardabarros
  • Cubierta, plataforma debajo de la cabina
  • Protectores del cilindro de dirección

INIGUALABLE

  • Enganche de remolque
  • Neumáticos L3
  • Antefiltro Sy-Klone

ACCESORIOS

  • Escarificador central (MMS)
  • Desgarrador/escarificador trasero
  • Vertederas
  • Hoja delantera
  • Alas para nieve
  • Grupos de levantamiento
  • Arado en V
  • Círculo de alto rendimiento
  • Contrapeso
  • Arado recto
  • Bloque de empuje
  • Cepillos

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La opción Cat GRADE con 3D para motoniveladoras es un sistema de control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero.

Explore la tecnología

Cat® GRADE con Cross Slope es un sistema integrado que permite a los operadores de motoniveladoras lograr la pendiente deseada de forma más rápida y precisa mediante la automatización de la pendiente transversal de la hoja. Esto, además, permite que el operador haga más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Otros beneficios de ahorro de costos del sistema incluyen un menor consumo de combustible y hasta un 40 % menos de uso de material.

Explore la tecnología

Vea cómo 140 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Dibujo por computadora de una motoniveladora con un bloque de empuje en la parte delantera de la máquina y un desgarrador de tierra en la parte trasera. Esta máquina tiene un sistema de control de palanca universal.

Motoniveladora 140 trabajando en la nivelación de un camino de tierra oscura con bordes de hormigón instalados. Esta máquina tiene un sistema de control con palanca y volante.

Motoniveladora 140 empujando acumulaciones de nieve de seis pies de altura. La máquina tiene un ala para la nieve en posición vertical y un arado en V en la parte delantera que mueve la nieve.

Motoniveladora 140 empujando nieve con un ala para nieve en el lateral y un arado en V en el frente.

Motoniveladora 140 en tarea de nivelación de tierra de color rojo oscuro. Esta máquina tiene un sistema de control con palanca y volante.

Motoniveladora 140 en el desierto. La máquina tiene la vertedera central apoyada en el suelo y no está en movimiento. Hay un desgarrador trasero, un contrapeso delantero y configuración de control con palanca universal.

Dibujo por computadora de una motoniveladora con un bloque de empuje en la parte delantera de la máquina y un desgarrador de tierra en la parte trasera. Esta máquina tiene un sistema de control de palanca universal.
Motoniveladora 140 trabajando en la nivelación de un camino de tierra oscura con bordes de hormigón instalados. Esta máquina tiene un sistema de control con palanca y volante.
Motoniveladora 140 empujando acumulaciones de nieve de seis pies de altura. La máquina tiene un ala para la nieve en posición vertical y un arado en V en la parte delantera que mueve la nieve.
Motoniveladora 140 empujando nieve con un ala para nieve en el lateral y un arado en V en el frente.
Motoniveladora 140 en tarea de nivelación de tierra de color rojo oscuro. Esta máquina tiene un sistema de control con palanca y volante.
Motoniveladora 140 en el desierto. La máquina tiene la vertedera central apoyada en el suelo y no está en movimiento. Hay un desgarrador trasero, un contrapeso delantero y configuración de control con palanca universal.

Descubra la última generación de Motoniveladoras Cat® 140

El futuro de la potencia en nivelación: presentamos Potencia al suelo Cat®

Descubra la última generación de Motoniveladoras Cat® 140
El futuro de la potencia en nivelación: presentamos Potencia al suelo Cat®

Explorar las ofertas vigentes para  140

Ver más ofertas