Gracias al uso de los datos de las máquinas equipadas con tecnología, se puede obtener más información y una mejor comprensión de los equipos y las operaciones.
La Opción lista para la instalación de accesorio (ARO, Attachment Ready Option) de Cat Grade es la base de todas las tecnologías de motoniveladoras Cat.
Cat VisionLink proporciona información útil sobre todos los activos (independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo).* Revise los datos del equipo desde su computadora o dispositivo móvil para maximizar el tiempo de disponibilidad y optimizar el uso de los activos. Los paneles proporcionan datos como las horas, las millas, la ubicación, el tiempo de funcionamiento en vacío y el consumo de combustible. Tome decisiones informadas para reducir los costos, simplificar el mantenimiento y mejorar la seguridad y la protección en su sitio de trabajo.
Cat Inspect es una aplicación móvil que le permite realizar con facilidad verificaciones digitales de mantenimiento preventivo (PM, preventative maintenance), inspecciones y recorridos visuales diarios. Las inspecciones se pueden integrar con facilidad con otros sistemas de datos Cat, como VisionLink, para que pueda seguir de cerca su flota.
Remote Troubleshoot es una aplicación móvil que permite que el distribuidor Cat lleve a cabo pruebas de diagnóstico a distancia en su máquina conectada, con el fin de garantizar que se resuelvan los problemas con rapidez y que, en consecuencia, haya menos tiempo de inactividad.
Cat Grade con 3D para motoniveladoras, también conocida como la opción "sin mástil", es un sistema de control de nivelación integrado en la máquina que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero. El sistema delimitador viene calibrado por completo de fábrica.
Cross Slope Assist ahora incluye un cilindro de cambio con detección de posición (PSC, Position Sensing Shift Cylinder), la evitación de la hoja del sistema delimitador y dos sensores para simplificar las actualizaciones a opciones sin mástil. Esto permite al operador controlar de forma manual un extremo de la vertedera, mientras que el sistema controla el otro. La Opción lista para la instalación de accesorio (ARO) cuenta con montajes giratorios compatibles con sensores para agilizar la instalación posventa de la herramienta.