Motoniveladoras Cat® 160: diseñadas para los terrenos de nivelación más exigentes

Última generación 160 Motoniveladoras

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349
240 hp
179 kW
Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual
45838 lb
20792 kg
Ancho de la hoja
14 pies
4267 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Cabina rediseñada

Cabina rediseñada

Cabina rediseñada

La cabina rediseñada ofrece una mejor visibilidad del suelo, botones de control agrupados para facilitar las operaciones, mejoras optativas del asiento y personalizaciones de comodidad para el operador. La Motoniveladora Cat 160 cuenta con un control de dirección por palanca universal (JOY, por "joystick") fácil de aprender que ayuda a reducir la fatiga por el movimiento del brazo del operador.

Seguridad

Seguridad

  • El monitor de detección de presencia del operador mantiene el freno de estacionamiento accionado y los implementos hidráulicos desactivados hasta que el operador se sienta y la máquina está lista para la operación.
  • La pintura antideslumbrante alivia la fatiga visual debido a la operación nocturna.
  • El reabastecimiento de combustible a nivel del suelo no requiere subirse a la máquina para llenar el tanque.
  • Disponga de tres puntos de contacto al entrar y salir de la máquina gracias a las pasarelas y los pasamanos ubicados estratégicamente.
  • Trabaje incluso después del atardecer con la opción del paquete de luces LED para aumentar la visibilidad nocturna.
  • La dirección sensible a la velocidad se vuelve menos sensible a medida que aumenta la velocidad de desplazamiento para una mayor confianza y control del operador.
  • La bomba electrohidráulica del sistema de dirección secundario estándar se acciona automáticamente en caso de pérdida de presión de la dirección a fin de garantizar que el operador pueda conducir la máquina hasta un lugar propicio para detenerla.
  • La traba hidráulica deshabilita todas las funciones del implemento sin dejar de proporcionar control de dirección de la máquina. Esto es especialmente útil durante el desplazamiento.
  • Se han colocado frenos en cada rueda del tándem para eliminar las cargas del frenado sobre el tren de fuerza. Los sistemas redundantes de frenos cuentan con acumuladores que permiten parar la máquina en caso de falla.
  • Las pasarelas de acero perforadas del tándem y los convenientes pasamanos constituyen una plataforma sólida para desplazarse sobre la máquina y fuera y alrededor de ella.
  • El embrague deslizante del mando circular estándar protege la barra de tiro estándar, el círculo y la vertedera de cargas de impacto cuando la hoja se encuentra con un objeto inamovible, y también reduce la posibilidad de cambios de dirección abruptos cuando las condiciones de tracción son deficientes. Los acumuladores de levantamiento de la hoja optativos ayudan a absorber las cargas de impacto al permitir el desplazamiento vertical de la hoja. Esta característica optativa reduce el desgaste y la carga de impacto para mejorar la seguridad del operador.
  • Tecnología

    Tecnología

    Tecnología

    Gracias al uso de los datos de las máquinas equipadas con tecnología, se puede obtener más información y una mejor comprensión de los equipos y las operaciones.
          
    • La Opción lista para la instalación de accesorio (ARO, Attachment Ready Option) de Cat Grade es la base de todas las tecnologías de motoniveladoras Cat.
    •     
    • Cat VisionLink proporciona información útil sobre todos los activos (independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo).* Revise los datos del equipo desde su computadora o dispositivo móvil para maximizar el tiempo de disponibilidad y optimizar el uso de los activos. Los paneles proporcionan datos como las horas, las millas, la ubicación, el tiempo de funcionamiento en vacío y el consumo de combustible. Tome decisiones informadas para reducir los costos, simplificar el mantenimiento y mejorar la seguridad y la protección en su sitio de trabajo.
    •     
    • Cat Inspect es una aplicación móvil que le permite realizar con facilidad verificaciones digitales de mantenimiento preventivo (PM, preventative maintenance), inspecciones y recorridos visuales diarios. Las inspecciones se pueden integrar con facilidad con otros sistemas de datos Cat, como VisionLink, para que pueda seguir de cerca su flota.
    •     
    • Remote Troubleshoot es una aplicación móvil que permite que el distribuidor Cat lleve a cabo pruebas de diagnóstico a distancia en su máquina conectada, con el fin de garantizar que se resuelvan los problemas con rapidez y que, en consecuencia, haya menos tiempo de inactividad.
    •     
    • Cat Grade con 3D para motoniveladoras, también conocida como la opción "sin mástil", es un sistema de control de nivelación integrado en la máquina que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El control automático de la hoja reduce las intervenciones del operador y la cantidad de pasadas necesarias para completar el trabajo. Esto le permite ahorrar tiempo y dinero. El sistema delimitador viene calibrado por completo de fábrica.
    •     
    • Cross Slope Assist ahora incluye un cilindro de cambio con detección de posición (PSC, Position Sensing Shift Cylinder), la evitación de la hoja del sistema delimitador y dos sensores para simplificar las actualizaciones a opciones sin mástil. Esto permite al operador controlar de forma manual un extremo de la vertedera, mientras que el sistema controla el otro.
    Menos costos de mantenimiento

    Menos costos de mantenimiento

    Menos costos de mantenimiento

          
    • Filtros y puntos de acceso agrupados que facilitan las tareas de los operadores
    •     
    • Active la modalidad Eco para reducir el consumo de combustible.
    •     
    • Los filtros, como los de aceite hidráulico, del aire del motor y de DEF, se encuentran agrupados para facilitar el acceso y el mantenimiento preventivo. Los filtros de última generación ayudan a reducir los costos de filtros y fluidos.
    •     
    • Dedique menos tiempo a limpiar el sistema de enfriamiento con la opción de ventilador de inversión, que ayuda a reducir los costos cuando se limpia una vez por semana, lo que aumenta el tiempo de actividad.
    •     
    • El círculo de alto rendimiento ayuda a eliminar las horas de mantenimiento mensual planificado para la inspección frecuente, el reemplazo de la banda de desgaste y los ajustes de la zapata del círculo asociados con los círculos convencionales. Entre sus ventajas se incluyen un mayor par del círculo, un mayor rendimiento y una mayor durabilidad. Proporciona una rotación suave y sin esfuerzo de la hoja y ayuda a cumplir la tolerancia de elevación de la pendiente en el diseño de caminos.
    •     
    • Realice tareas de mantenimiento de caminos con la vertedera circular de la barra de tiro estándar que cuenta con dientes circulares endurecidos para ofrecer una mayor durabilidad. Para una nivelación de acabado precisa, considere la opción de barra de tiro de ajuste superior para las aplicaciones que requieran la máxima exactitud. Además, reduzca hasta un 45 % el costo de mantenimiento en comparación con la opción estándar.
    Sostenibilidad

    Sostenibilidad

    Sostenibilidad

          
    • Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono hasta: un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Comuníquese con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más información.
    •     
    • El cronómetro de parada del motor en vacío apaga la máquina luego de un período de funcionamiento en vacío prestablecido para reducir el consumo de combustible, las emisiones de gas de efecto invernadero y el tiempo de funcionamiento en vacío.
    •     
    • Cat Grade ayuda a reducir el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero al permitirle completar la nivelación de forma más rápida y precisa mediante la automatización de las acciones de la hoja.
    •     
    • Los intervalos de mantenimiento extendidos no solo reducen el tiempo de inactividad, sino que también disminuyen la cantidad de fluido y filtros que se reemplazan durante la vida útil de la máquina.
    •     
    • VisionLink muestra las emisiones de CO2 de los activos monitoreados, calculadas por tipo de combustible para el consumo de combustible del tiempo de funcionamiento cada día en un intervalo de fechas seleccionado.
    •     
    • No desperdicie combustible con la máquina funcionando en vacío. El monitoreo de flotas en línea Cat VisionLink lo ayuda a gestionar el tiempo de funcionamiento en vacío y reducir el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero.
    •     
    • Las piezas Cat Reman son una opción sostenible. Las piezas Cat nuevas están diseñadas para ofrecer más de una vida útil, por lo que las piezas Cat Reman son realmente remanufacturadas, no solo reparadas, reconstruidas o reacondicionadas. Debido a que el proceso garantiza que se incorporen los cambios de diseño más recientes en las piezas Cat Reman, obtendrá una calidad como la de una pieza nueva y un rendimiento excepcional a un costo menor.
    * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat.

    Especificaciones del producto para Última generación 160

    Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 240 hp 179 kW
    Modelo de motor Cat® C9.3B Cat® C9.3B
    Peso en orden de trabajo con equipamiento habitual 45838 lb 20792 kg
    Ancho de la hoja 14 pies 4267 mm
    Marchas de avance/retroceso 9 velocidades de avance y 6 de retroceso 9 velocidades de avance y 6 de retroceso
    Tanque de fluido de escape diésel (solo Tier 4) 88.2 gal EE.UU. 40 L
    Tanque de combustible 98 gal EE.UU. 371 L
    Nota (1) * El peso en orden de trabajo con equipamiento habitual se calcula con el tanque de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador, bloque de empuje, protector de la transmisión, desgarrador/escarificador trasero, neumáticos 14.0R24 con llantas de varias piezas y otros equipos. * El peso en orden de trabajo con equipamiento habitual se calcula con el tanque de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador, bloque de empuje, protector de la transmisión, desgarrador/escarificador trasero, neumáticos 14.0R24 con llantas de varias piezas y otros equipos.

    Última generación 160 Equipos estándar

    NOTA

    • El equipo estándar puede variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles.

    ENTORNO DEL OPERADOR

    • Cabina básica
    • Almacenamiento en la cabina
    • Soporte para teléfono celular
    • Posavasos
    • Traba del diferencial automático
    • Climatización automática
    • Luces interiores en el techo
    • Listo para la instalación de radio
    • Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS)/Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (FOPS)
    • Cinturón de seguridad
    • Asiento con suspensión neumática
    • Limpiaparabrisas delantero y de puerta

    SEGURIDAD

    • Alarma de retroceso
    • Pasamanos
    • Frenos hidráulicos
    • Sistema hidráulico con dispositivo integrado de bajada del implemento en caso de que el motor deje de funcionar
    • Sistema hidráulico con alivio de presión del orificio de trabajo integrado
    • Soporte para patente
    • Bloqueo hidráulico
    • Espejo retrovisor
    • Sistema de detección de presencia del operador
    • Freno de estacionamiento
    • Bocina de señalización/advertencia
    • Dirección secundaria
    • Caja de herramientas en el tándem
    • Pasarelas del tándem

    TREN DE FUERZA

    • Motor Cat® C9.3B
    • Modalidad Eco
    • Drenaje ecológico
    • Parada del motor en vacío
    • Ventilador reversible
    • Transmisión de 9 velocidades

    VERTEDERA DE GIRO DE LA BARRA DE TIRO

    • Embrague deslizante del mando de giro
    • Círculo, ajuste superior
    • Vertedera de 14"

    SISTEMA ELÉCTRICO

    • Batería de 1125 CCA
    • Alternador de 150 A
    • Luces LED: luces traseras
    • Luces de retroceso

    SERVICIO Y MANTENIMIENTO

    • Luz de servicio del motor
    • Refrigerante de larga duración
    • Llenado de DEF y combustible a nivel del suelo
    • Los filtros de aceite del motor y de combustible están ubicados por grupo
    • Filtros de fluidos de última generación
    • Puertas de servicio con bisagras tipo barril
    • Puertas de servicio, panel inferior con desmontaje sin herramientas

    Última generación 160 Equipos opcionales

    NOTA

    • El equipo optativo puede variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles.

    ENTORNO DEL OPERADOR

    • Cabina Plus (ventanas laterales deslizantes)
    • Soporte de montaje para radio CB con convertidor
    • Vidrio calefaccionado
    • AM/FM, Bluetooth®, banda meteorológica
    • Radio satelital
    • Rejilla, parasol trasero
    • Cinturón de seguridad con indicador
    • Asiento calefaccionado y ventilado Premium
    • Limpiaparabrisas en ventanas laterales y traseras

    SEGURIDAD

    • Soportes para baliza (2)
    • Caja de herramientas de la barra de tiro
    • Espejos en pilar B
    • Espejos, vista lateral
    • Insonorización, inferior
    • Insonorización del motor

    TREN DE FUERZA

    • Tracción en todas las ruedas (AWD)
    • Paquete para climas fríos
    • Paquete para climas fríos Plus
    • Drenaje de aceite del motor de alta velocidad
    • Transmisión con cambio automático

    VERTEDERA DE GIRO DE LA BARRA DE TIRO

    • Acumuladores de levantamiento de la hoja
    • Circle Saver
    • Círculo de alto rendimiento con protector de círculo
    • Cuchillas de la vertedera
    • Puntas de vertedera
    • Puntas de motoniveladora para vertedera
    • Vertedera de 16"

    SISTEMA ELÉCTRICO

    • Batería de 1.400 CCA
    • Alternador de 200 A
    • Luces traseras abatibles y señales de viraje
    • Luces LED: ala para nieve
    • Luces de trabajo LED básicas: luces en la zona media frontal y en la zona posterior
    • Luces de trabajo LED Plus: luces en la zona media frontal, en la zona posterior, dirigidas hacia el desgarrador y de circulación en la cabina
    • Barras de luz baja y luz alta

    ACCESORIOS

    • Arado angular
    • Cepillos
    • Contrapeso
    • Hoja frontal estrecha
    • Hoja frontal estándar
    • Grupos de levantamiento
    • Escarificador central (MMS)
    • Arado unidireccional
    • Bloque de empuje
    • Desgarrador/escarificador trasero
    • Ala para nieve
    • Arado recto
    • Enganche de remolque
    • Arado con borde retráctil
    • Arado en U-V
    • Arado en V

    Vea cómo Última generación 160 se compara otros productos consultados con frecuencia.

    Galería de medios

    Motoniveladora 160

    Motoniveladora 160

    Motoniveladora 160

    Motoniveladora 160
    Motoniveladora 160
    Motoniveladora 160