140 GC/140 GC AWD

Motoniveladoras 140 GC/140 GC AWD

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Gama de potencia neta (Tier 3)
176 HP
131 kW
Peso*
38.338 lb
17.39 kg
Ancho de la hoja
12 pie
3.7 m

Descripción general

Comodidad y eficiencia a un costo bajo por hora.

La nueva Motoniveladora Cat® 140 GC combina un buen rendimiento con una propiedad y operación rentables. Realizar el mantenimiento de la máquina es fácil gracias a los filtros agrupados. Las opciones Comfort, que incluyen un asiento con sistema de calefacción y enfriamiento o un asiento con suspensión neumática, lo mantienen productivo durante todo el día.

Beneficios

Operación de bajo costo por hora

Los ciclos de mantenimiento prolongados y el ventilador proporcional a la demanda mantienen bajos los costos generales.

Cabina diseñada para proporcionar comodidad

Aumente la productividad y la eficiencia con las opciones de cabinas Confort.

El rendimiento que necesita

Obtenga un movimiento preciso y uniforme de la hoja con el Motor Cat C7.1, el sistema hidráulico y los controles.

Especificaciones del producto para 140 GC/140 GC AWD

Gama de potencia neta (Tier 3) 176 HP 131 kW
Cilindrada 427.8 pulg³ 7.01 L
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Modelo de motor Cat 7.1 Cat 7.1
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.200 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.200 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Par máximo ISO 9249 656 lb/pie 889 N·m
Capacidad estándar 109 °F 43 °C
Nota (4) El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,86 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,86 toneladas métricas.
Altitud de reducción de potencia 14.764 pie 4.5 m
Cantidad de cilindros 6 6
Emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea
Nota (3) Potencia declarada según la norma ISO 14396. Potencia declarada según la norma ISO 14396.
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.200 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible para una velocidad nominal de 2.200 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Aumento de par: ISO 9294 40 % 40 %
RPM del motor 2.200 2.200
Peso* 38.338 lb 17.39 kg
Nota Peso en orden de trabajo normalmente equipado calculado con tanque de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador, bloque de empuje, cabina cerrada ROPS, desgarrador/escarificador trasero, hoja de 4,3 m (14 pies), neumáticos 17.5-25 MP en llantas de varias piezas y otros equipos. Peso en orden de trabajo normalmente equipado calculado con tanque de combustible lleno, refrigerante, lubricantes, operador, bloque de empuje, cabina cerrada ROPS, desgarrador/escarificador trasero, hoja de 4,3 m (14 pies), neumáticos 17.5-25 MP en llantas de varias piezas y otros equipos.
Ancho de la hoja 12 pie 3.7 m
Espacio libre de la garganta 4.4 pulg 112 mm
Altura de la hoja 20 pulg 509 mm
Cantonera 6 pulg 152 mm
Ancho de la cuchilla 6 pulg 152 mm
Radio del arco 16.3 pulg 413 mm
Mando de círculo sin embrague deslizante 0.4 gal (EE.UU.) 1.5 L
Mando de círculo con embrague deslizante 2 gal (EE.UU.) 7.5 L
Transmisión 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Sistema de enfriamiento 40 L 10.6 gal (EE.UU.)
Sistema hidráulico 11.9 gal (EE.UU.) 45 L
Tanque de combustible 78.5 gal (EE.UU.) 297 L
Cárter del motor 5.6 gal (EE.UU.) 21 L
Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda 26.1 pulg 663 mm
Profundidad máxima de corte 29 pulg 735 mm
Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha 20.2 pulg 512 mm
Alcance máximo del resalto: derecha 76 pulg 1.928 mm
Levantamiento máximo sobre el suelo 18.9 pulg 480 mm
Desplazamiento central del círculo: izquierdo 29.6 pulg 752 mm
Alcance máximo del resalto: izquierda 69.4 pulg 1.764 mm
Alcance de la punta de la hoja: hacia atrás 5 5
Desplazamiento central del círculo: derecho 28.7 pulg 728 mm
Alcance de la punta de la hoja: hacia delante 40 40
Alcance de la punta de la hoja: hacia delante 40 40
Alcance de la punta de la hoja: hacia atrás 5 5
Ancho 95.6 pulg 2.428 mm
Altura máxima 151.1 pulg 3.839 mm
Longitud de la máquina* 406.7 pulg 10.322 mm
Nota * Generalmente equipada con bloque de empuje y desgarrador. * Generalmente equipada con bloque de empuje y desgarrador.
Nota El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,86 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,86 toneladas métricas.

140 GC/140 GC AWD Equipos estándar

NOTA

  • El equipo optativo y estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Cabina

  • Asiento estándar
  • Volante de dirección/controles de palanca
  • Cabina base
  • Pantalla de información
  • Luces halógenas
  • Lista para radio de entretenimiento
  • Product Link

Motor

  • Cat C7.1
  • Modalidad ECO
  • Ventilador proporcional a la demanda

VERTEDERA CIRCULAR DE LA BARRA DE TIRO

  • Estándar

Seguridad

  • Freno de estacionamiento
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Espejo retrovisor
  • Frenos hidráulicos
  • Espejos laterales
  • Pasarelas y pasamanos
  • Pasarelas y pasamanos

VERSATILIDAD

  • Soporte delantero

140 GC/140 GC AWD Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo optativo y estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Cabina

  • Asiento con suspensión mecánica
  • Asiento con suspensión neumática
  • ROPS/FOPS
  • Sistema de calefacción/enfriamiento de la cabina
  • Limpiaparabrisas trasero
  • Techo
  • Cabina Plus
  • Pantalla de la ventana trasera
  • Limpiaparabrisas delanteros
  • Medidor digital de inclinación de la hoja

VERTEDERA CIRCULAR DE LA BARRA DE TIRO

  • Embrague deslizante del mando del círculo
  • Circle Saver

Seguridad

  • Cámara de visión trasera
  • Sistema de dirección secundaria

Versatilidad

  • Contrapeso
  • Bloque de empuje
  • Desgarrador
  • Escarificador
  • Grupo de levantamiento delantero
  • Hoja delantera
  • Hoja delantera

SEGURIDAD

  • Cat Detect con sistema de visión

VERSATILIDAD

  • Contrapeso
  • Bloque de empuje
  • Grupo de levantamiento delantero
  • Tipo de mástil: ala para nieve
  • Sin mástil: ala para nieve
  • Desgarrador/escarificador
  • Tuberías hidráulicas auxiliares
  • Extensión de la vertedera
  • Hoja delantera

Motor

  • Tracción en todas las ruedas (AWD)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología

Vea cómo 140 GC/140 GC AWD se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del 140 GC/140 GC AWD

Comenzar el recorrido del modelo 140 GC/140 GC AWD
close

Explorar las ofertas vigentes para  140 GC/140 GC AWD

Ver más ofertas