160K

160K

Potencia base (1.ª marcha): neta
186.0 HP
139.0 kW
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente
40289.0 lb
18275.0 kg
Ancho de la hoja
14.0 pies
4.3 m

Especificaciones del producto para 160K

Motor

Tren de fuerza

Especificaciones en orden de trabajo

Especificaciones de operación

Sistema hidráulico

Vertedera

Alcance de la cuchilla

Gama de la hoja

Desgarrador

Escarificador

Bastidor

Tándem

Llenado de servicio

Pesos

Dimensiones

Dimensions

Normas

Standards

Pesos: equipados comúnmente

160K Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • • Alternador de 115 amperios
  • • Alarma de retroceso, luces de retroceso
  • • Baterías, no requieren mantenimiento, 750 CCA
  • • Sistema eléctrico de 24 voltios
  • • Bocina eléctrica
  • • Luces de parada y de cola
  • • Arranque del motor
  • • Listo para la instalación de Product Link
  • • Luces de trabajo

ENTORNO DEL OPERADOR

  • • Acelerador
  • • Consola de control ajustable
  • • Grupo de medidores (incluye voltímetro, articulación, temperatura del refrigerante del motor, presión del freno de aire y nivel de combustible)
  • • Rieles protectores, estación del operador
  • • Controles hidráulicos, detección de carga (levantamiento de la hoja derecho o izquierdo, mando del círculo, cambio central, cambio lateral, inclinación de las ruedas delanteras y articulación)
  • • Luces indicadoras (incluye luces altas, viraje hacia la derecha y hacia la izquierda, baja presión del aceite de motor, traba del acelerador, motor de retención, derivación y comprobación del filtro de transmisión, pasador del cambio central, presión de aire de frenado, freno de estacionamiento activado y cambios automáticos)
  • • Interruptor de arranque o parada con llave
  • • Horómetro
  • • Servodirección hidráulica
  • • Asiento estático cubierto de vinilo
  • • Cinturón de seguridad
  • • Volante de dirección inclinable y ajustable
  • • Compartimiento para almacenamiento, enfriador o lonchera
  • • Control electrónico del acelerador

TREN DE FUERZA

  • • Filtro de aire, sello radial tipo seco con indicador de servicio y expulsor de polvo automático
  • • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC, Air to air after cooler)
  • • Ventilador soplador
  • • Frenos de discos en aceite, accionados por aire en las cuatro ruedas
  • • Diferencial con traba o sin traba
  • • Motor Cat C7 con tecnología ACERT diesel, con reducción automática de potencia del motor y control de velocidad en vacío. Cumple con las normas de emisión no actualizadas Tier 2 de la EPA de los EE.UU. y Stage II de la Unión Europea.
  • • Separador de agua del combustible
  • • Silenciador debajo del capó
  • • Freno de estacionamiento: discos múltiples, sellado y enfriado por aceite
  • • Antefiltro especial
  • • Bomba de cebado de combustible de montaje flexible
  • • Drenaje de sedimentos en el tanque de combustible
  • • Mando del tándem
  • • Transmisión, 8 velocidades de avance y 6 velocidades de retroceso, servotransmisión, mando directo con control electrónico de cambios y protección contra exceso de velocidad
  • • VHP (Variable Horse Power, potencia variable)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • • Parachoques trasero
  • • Manual de piezas en CD ROM
  • • Embrague deslizante del motor de giro
  • • Cuchillas curvas de acero DH-2 de 152 mm x 16 mm (6 pulg. x 5/8 pulg.)
  • • Puertas del compartimiento del motor
  • • Barra de tiro, 6 bandas de desgaste de un compuesto de nilón reemplazables de zapata
  • • Cantoneras de 16 mm (5/8 pulg.) de acero DH-2
  • • Bastidor articulado y con traba de seguridad
  • • Tanque de combustible, 344 L (91 gal EE.UU.)
  • • Parada del motor a nivel del suelo
  • • Barra de varillaje de 7 posiciones
  • • Vertedera con hoja de 4.267 mm × 686 mm × 25 mm (14' × 27" × 1") con desplazamiento lateral e inclinación hidráulicos
  • • Orificios para S·O·S, motor, hidráulico, transmisión y enfriamiento
  • • Caja de herramientas con candado
  • • Protección contra vandalismo: lo que incluye trabas protectoras para el tanque hidráulico, tapa de acceso al radiador, tanque de combustible, comprobación o llenado de aceite del motor y de la transmisión, y compartimientos con traba para la batería

ANTICONGELANTE

  • • Refrigerante de larga duración a –35 °C (–30 °F)

160K Equipos opcionales

PROTECTORES

  • Protector de la transmisión

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado con calentador
  • Calentador de cabina

CABINA/TECHO

  • Cabina ROPS*
  • Cabina sin ROPS*
  • Techo ROPS*
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Asiento con contorno de tela
  • Ventilador, desempañador, ventana delantera
  • Ventilador, desempañador, ventana trasera
  • Parasol, trasero
  • Limpia/lavaparabrisas trasero
  • Limpiaparabrisas, frontal intermitente
  • Limpiaparabrisas, dobles interiores
  • Espejos exteriores montados
  • Tomacorriente auxiliar de 12 voltios
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento
  • Tacómetro/velocímetro
  • *El peso del desgarrador y la placa de empuje se incluye en el peso típicamente equipado.

DESGARRADOR/ESCARIFICADOR

  • Desgarrador/escarificador, montado en la parte posterior*
  • Vástago del desgarrador (incluye uno)
  • Escarificador tipo V de montaje intermedio
  • *El peso del desgarrador y la placa de empuje se incluye en el peso típicamente equipado.

LUCES

  • Montadas en la barra, bajas, direccionales y faros
  • Montadas en la cabina y la barra, altas, direccionales, faros y luces de trabajo

TREN DE FUERZA

  • Cambios automáticos

OTROS ACCESORIOS

  • Product Link
  • Montaje de alas para nieve, listo para instalación de bastidor
  • AccuGrade ARO
  • Secador de aire
  • Plancha de empuje, contrapeso*
  • Acumulador, levantamiento de la hoja
  • Batería de larga duración (1.400 CCA)
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Calentador, refrigerante del motor, 220 voltios
  • *El peso del desgarrador y la placa de empuje se incluye en el peso típicamente equipado.

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba hidráulica, alta capacidad, (210 L/min 55,7 gal EE.UU./min)
  • Las disposiciones hidráulicas con una o más válvulas hidráulicas adicionales están disponibles para el desgarrador trasero, el escarificador de montaje intermedio, el topador, la hoja para la nieve y el ala para nieve.

HOJAS, VERTEDERAS

  • Vertedera: hoja de 4.267 mm × 610 mm × 22 mm (14' × 24" × 7/8")
  • Hoja delantera
  • Cuchilla de 203 mm × 19 mm (8" × 3/4"). Para uso con hoja de 14'
  • Cantoneras, cubierta, par reversible para uso con cuchillas de 203 mm (8")

Vea cómo 160K se compara otros productos consultados con frecuencia.

Comparar con productos de la competencia

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.


Explorar las ofertas vigentes para  160K

Ver más ofertas