< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Ya sea que acarree cobre, carbón, oro, mineral de hierro o escombros, el modelo 797F le proporciona el mejor costo por unidad de producción en su clase. Las mejoras en seguridad, productividad, facilidad de servicio y comodidad que ofrece el modelo 797F le demostrarán por qué este modelo es líder en la industria de su clase. Combine estas características con el inigualable servicio de respaldo del distribuidor y descubrirá la razón por la que más sitios de minería eligen los camiones mineros Cat para sus necesidades de producción.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C175-20 Cat C175-20 Less
Gross Power - SAE J1995 4000.0 HP 2983.0 kW Less
Calibre 6.9 in 175.0 mm Less
Carrera 8.7 in 220.0 mm Less
Cilindrada 6469.0 pulg³ 106.0 l Less

Pesos: aproximados

Gama de los pesos de las cajas 41.368-61.235 kg (91.200-135.000 lb) 41.368-61.235 kg (91.200-135.000 lb) Less
Gama de los pesos del chasis 210.630 a 219.146 kg (464.359 a 483.134 lb) 210.630 a 219.146 kg (464.359 a 483.134 lb) Less
Peso en orden de trabajo bruto de la máquina (Gross Machine Weight, GMW) 1375000.0 lb 623690.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidad de carga útil nominal 400.0 tons métricas 363.0 tons métricas Less
Ángulo de dirección 40.0 Grados 40.0 Grados Less
Capacidad colmada SAE (2:1) 240 a 267 m3 (314 a 350 yd3) 240 a 267 m3 (314 a 350 yd3) Less
Diámetro de giro de espacio libre de la máquina 138.0 pies 42.0 m Less

Operating Specifications

Velocidad máxima: cargado 42.0 millas/h 67.6 km/h Less

Mandos finales

Relación de diferencial 1,276:1 1,276:1 Less
Relación de engranajes planetarios 16,67:1 16,67:1 Less
Relación de reducción total 21,26:1 21,26:1 Less

Transmission

1 de avance 7.0 millas/h 11.3 km/h Less
Avance 2 9.5 millas/h 15.2 km/h Less
3 de avance 12.7 millas/h 20.5 km/h Less
Avance: 4 17.2 millas/h 27.7 km/h Less
Avance 5 23.1 millas/h 37.2 km/h Less
7 de avance 42.0 millas/h 67.6 km/h Less
Retroceso 7.4 millas/h 11.9 km/h Less

Transmisión

Forward 6 31.2 millas/h 50.3 km/h Less

Suspensión

Oscilación del eje trasero ±4,0 grados ±4,0 grados Less
Carrera de cilindro efectiva - delantero 12.3 in 313.6 mm Less
Carrera de cilindro efectiva - trasero 6.5 in 165.1 mm Less

Dispositivos de levantamiento de cajas

Tiempo de bajada de la caja a velocidad alta en vacío: posición libre 19.0 Segundos 19.0 Segundos Less

Levantamientos de la caja

Ajuste de la válvula de alivio: levantar 3510.0 lb/pulg² 24200.0 kPa Less
Body Raise Time - High Idle 25.0 Segundos 25.0 Segundos Less
Flujo de la bomba: velocidad alta en vacío 317.0 gal EE.UU./min 1200.0 l/min Less

Frenos

Diámetro externo 42.0 in 1067.0 mm Less
Normas J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450-1996 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450-1996 Less
Superficie de freno 51243.0 pulg² 330517.0 cm² Less

Capacidad: MSD II; factor de llenado del 100 %

A ras 188 a 213 m3 (246 a 290 yd3) 188 a 213 m3 (246 a 290 yd3) Less
Colmada (SAE 2:1) 240 a 267 m3 (314 a 350 yd3) 240 a 267 m3 (314 a 350 yd3) Less

Service Refill Capacities

Sistema de enfriamiento 306.0 gal EE.UU. 1160.0 l Less
Cárter 84.0 gal EE.UU. 319.0 l Less
Tanque de dirección 67.0 gal EE.UU. 254.0 l Less
Sistema de dirección (incluye tanque) 94.0 gal EE.UU. 355.0 l Less
Mando final: cada cual 49.0 gal EE.UU. 185.0 l Less
Sistema del dispositivo de levantamiento de los frenos (incluye tanque) 441.0 gal EE.UU. 1600.0 l Less
Tanque de combustible 1000.0 gal EE.UU. 3785.0 l Less

Capacidades de llenado de servicio

Diferenciales 311.0 gal EE.UU. 1176.0 l Less
Ruedas delanteras, cada una 16.0 gal EE.UU. 61.0 l Less
Sumidero del convertidor de par 80.0 gal EE.UU. 303.0 l Less
Tanque con frenos/dispositivo de levantamiento 203.0 gal EE.UU. 770.0 l Less
Tuberías hidráulicas de frenos/dispositivo de levantamiento 219.0 gal EE.UU. 830.0 l Less
Sistema de transmisión/convertidor de par (incluye sumidero) 166.0 gal EE.UU. 629.0 l Less

Neumáticos:

Neumáticos 59/80R63 - Michelin o Bridgestone 59/80R63 - Michelin o Bridgestone Less

Dimensiones

Altura del techo delantero - vacío 25.33 pies 7709.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la ROPS - vacío 21.4 pies 6526.0 mm Less
Espacio libre del eje trasero: cargado 3.08 pies 947.0 mm Less
Espacio libre del protector del motor: cargado 3.33 pies 1025.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo con carga 2.58 pies 786.0 mm Less
Longitud interior de la caja 32.75 pies 9976.0 mm Less
Longitud total 49.5 pies 15080.0 mm Less
Eje trasero a la cola 12.9 pies 3944.0 mm Less
Espacio libre de descarga 6.58 pies 2017.0 mm Less
Ancho total del techo 29.91 pies 9116.0 mm Less
Inside Body Width 27.91 pies 8513.0 mm Less

Dimensions

Altura de carga – vacío 23.0 pies 6998.0 mm Less
Altura total - caja levantada 51.5 pies 15701.0 mm Less
Profundidad interior de la caja - máxima 11.0 pies 3363.0 mm Less
Longitud total de la caja 48.6 pies 14802.0 mm Less
Distancia entre los ejes 23.58 pies 7195.0 mm Less
Centerline Front Tire Width 21.41 pies 6534.0 mm Less
Ancho exterior de la caja 32.0 pies 9755.0 mm Less
Ancho del neumático doble trasero de la línea de centro 20.41 pies 6233.0 mm Less
Ancho total entre neumáticos 31.25 pies 9529.0 mm Less

ROPS

Normas de ROPS ISO 3471-1994 ISO 3471-1994 Less

Sonido

Normas de sonido (1) SAE J919:1995, ANSI/SAE J166:2008, ISO 6394:2008, ISO 6396:2008, ISO 6393:2008, ISO 6395:2008, SAW J88:2006 SAE J919:1995, ANSI/SAE J166:2008, ISO 6394:2008, ISO 6396:2008, ISO 6393:2008, ISO 6395:2008, SAW J88:2006 Less

Dirección

Normas para la dirección SAE J1511 OCT90, ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90, ISO 5010:1992 Less