Especificaciones de operación
Capacidad de carga útil nominal | 360.0 tons métricas 327.0 t |
Ángulo de dirección | 39.0 Grados 39.0 Grados |
Velocidad máxima: cargado | 40.0 millas/h 64.0 km/h |
Radio mínimo de giro | 53.0 pies 16.2 m |
Nota (1) | La carga útil asume la ausencia de suciedad, opciones adicionales o accesorios. La carga útil asume la ausencia de suciedad, opciones adicionales o accesorios. |
Nota (2) | Consulte la política de sobrecarga 10/10/20 del camión minero Cat (AEXQ0250) para obtener información sobre las limitaciones de peso bruto máximo de la máquina. Consulte la política de sobrecarga 10/10/20 del camión minero Cat (AEXQ0250) para obtener información sobre las limitaciones de peso bruto máximo de la máquina. |