Camiones mineros 798 AC Mayor carga útil Mayores velocidades Frenado superior

Características de un vistazo

Motor de alto rendimiento
Enfoque en la seguridad
Facilidad de servicio mejorada
Sistema de mando eléctrico de CA confiable
Cabina cómoda
Opciones de caja del camión

Especificaciones del producto para 798 AC

Motor

Pesos: aproximados

Especificaciones de operación

Mandos finales

Sistema de mando de CA

Neumáticos

Sistema de frenos

Distribuciones del peso: aproximadas

Capacidad: caja HE: factor de llenado del 100 %

Capacidades de llenado de servicio

ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos)

Ruido

Dirección

Dimensiones (aproximadas)

798 AC Equipos estándar

TREN DE FUERZA

  • Motor Diésel C175-16
    - Con turbocompresión (4)/posenfriado
    - Posenfriador aire a aire (ATAAC)
    - Filtro de aire (4) con antefiltro
    - Detección de presión del aceite de puntos múltiples
    - Prelubricación/motor
  • Sistema de frenado:
    - Remolque con liberación de frenos
    - Enfriado por aceite, de discos múltiples (delanteros y traseros) (servicio, retardo, estacionamiento y secundario)
    - Control de retardo automático
    - Retardo dinámico eléctrico de baja velocidad combinado
    - Material del disco de frenos de larga duración
  • Tren de impulsión de CA Cat:
    - Motores de inducción de CA controlados por IGBT
    - Generador de CA
    - Rejilla radial enfriada por CA
  • Neutralizador de retroceso con la caja levantada
  • Velocidad máxima programable
  • Lubricación/filtración continua del eje trasero
  • Enfriador de aceite del eje trasero
  • Inhibidor de cambio en marcha de retroceso
  • Administración de los cambios direccionales
  • Acumulador estándar, con certificación de Australia y Canadá
  • Inhibidor de deslizamiento en neutral
  • Inhibidor de cambios de marcha con la caja levantada
  • Inhibidor de arranque en neutral

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de retroceso
  • Alternador sin escobillas, carga de 225 A
  • Baterías: 12 V (8), 90 A/h
  • Convertidor eléctrico de 12 V
  • Sistema eléctrico de 24 V, fusibles y disyuntores de 10, 15 y 20 A
  • Receptáculo de carga de la batería
  • Iluminación, señales/servicio:
    - Paquete de luces LED
    - Luces de peligro y retroceso
    - Señales de dirección (LED delanteras y traseras)
    - Acceso a la escalera delantera y plataforma de servicio
    - Luces de parada y traseras (LED)
    - Compartimiento del motor
    - Luces de advertencia LED de energía del inversor

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado
  • Suministro de corriente de 12 VCC (1)
  • Posavasos (2)
  • Orificio de conexión de diagnóstico
  • Luz interior en el techo
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento:
    - Convertidor de memoria de 10 A/con interruptor de 20 A
    -Parlantes y mazos de cables
  • Medidores/indicadores
  • Tablero de medidores:
    - Temperatura del aceite hidráulico
    - Temperatura del refrigerante del motor
    - Nivel de combustible
    - Indicador de fallas del control eléctrico del motor
    - Horómetro eléctrico
    - Velocímetro
    - Tacómetro
    - Advisor del centro de mensajes VIMS
  • Calentador/descongelador
  • Espacio de almacenamiento detrás del asiento
  • Cabina ROPS, aislada/con insonorización
  • Asiento, operador, suspensión neumática
  • Cinturón de seguridad, operador, tres puntos
  • Asiento, instructor, con suspensión neumática
  • Cinturón de seguridad de dos puntos del instructor
  • Volante de dirección inclinable y telescópico
  • Vidrios polarizados
  • Ventana eléctrica del operador/pasajero
  • Limpia y lavaparabrisas de control intermitente
  • Escalera de acceso fijo

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración a -35 °C (-30 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Sistema de control de tracción
  • Conexión rápida auxiliar para descarga simultánea con otro dúmper
  • Conexión rápida auxiliar de dirección (remolque)
  • Protectores de los componentes giratorios
  • Sistema de combustible de reabastecimiento rápido (derecho)
  • Filtro de combustible con separador de agua
  • Traba de la batería a nivel del suelo
  • Traba de la máquina
  • Traba del arranque del motor
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Expulsores de rocas (cadena)
  • Ganchos de remolque y pasador (delanteros)
  • Pasador de remolque (trasero) (solo camión vacío)
  • Guardabarros
  • Sistema de lubricación automático
  • Puntos de muestreo S·O·SSM (sistema hidráulico, enfriamiento, motor)
  • Indicador rojo/verde de carga útil
  • Sistema de radar y cámara Cat DETECT
  • Product Link™ Elite
  • Tanque de combustible de 4.922 L (1.300 gal) y sistema de llenado rápido (derecho)

798 AC Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Configuración de 2.312 kW (3.100 hp) disponible
  • Traba del acelerador
  • Cronómetro de parada del motor
  • Escape de calor de la caja
  • Luces antiniebla
  • Luces de trabajo LED
  • Medidores en sistema inglés o métrico
  • Carga útil, pantalla digital
  • Escalera de acceso accionada
  • Plataforma del inversor
  • Sistema de combustible de llenado rápido (delantero e izquierdo)
  • Llantas: de seis (6) posiciones y cambio rápido
  • Instrucciones de servicio ANSI e ISO
  • Luz indicadora de retardo
  • Accesorio de remolque central del parachoques delantero
  • Herramienta indicadora de desgaste del freno
  • Refrigerante -50 °C (-58 °F)
  • Camisa de la caja para rocas de la caja del camión HE
  • Espejos con calefacción (izquierdo y derecho)
  • Calzos para ruedas (ANSI e ISO)
  • Extintor de incendios portátil
  • Indicador Murphy
  • Caja del camión de alta eficiencia
    - Caja de 1.530 kg/m³ (2.580 lb/yd³) de densidad
    - Caja de 1.650 kg/m³ (2.780 lb/yd³) de densidad
    - Caja de 1.770 kg/m³ (2.980 lb/yd³) de densidad
  • Iluminación del perfil lateral
  • Servicio central

Vea cómo 798 AC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.


Explorar las ofertas vigentes para  798 AC

Ver más ofertas