775 (08)

775 (08) Camiones de obras

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat® C27
Cat® C27
Velocidad máxima con carga
41.6 milla/h
67 km/h
Velocidad nominal del motor
2000 rpm
2000 rpm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 7

LOGRE UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

LOGRE UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

LOGRE UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

• Transporte más material por ciclo, más rápido, y consuma menos combustible por ciclo.
• Diseño de bastidor pionero en la industria que reduce el peso sin carga y ofrece el potencial de mayores cargas útiles y menor consumo de combustible.
• Caja compuesta de material laminado con un 10 % más de volumen para optimizar la carga útil de objetivo.
• El diseño de suspensión delantera doble tipo A impacta significativamente en la comodidad del operador, con un desplazamiento y una maniobrabilidad muy superiores para lograr ciclos más rápidos.
• Alto tiempo de disponibilidad mecánica comprobado gracias a la sólida continuidad de los componentes del tren de fuerza de alto valor de la generación probada de máquinas de la serie 775, lo que permite más horas de operación por año.
ÓPTIMA EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

ÓPTIMA EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

ÓPTIMA EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

• La reducción del peso sin carga de la máquina mejora la capacidad de carga útil por litro/galón de combustible durante los ciclos con carga y disminuye el consumo de combustible durante los ciclos sin carga, lo que mejora la eficiencia general del combustible.
• La optimización en el desplazamiento y la maniobrabilidad permite mayores velocidades en curvas y la conducción en marchas más altas, lo que reduce directamente el consumo de combustible durante los ciclos.
• La APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy, estrategia de control electrónico de productividad avanzada) permite una comunicación de alto nivel entre el motor y la transmisión, y mejora el aprovechamiento de la potencia y el par.
• Optimice el uso de combustible con la modalidad de economía adaptativa, que reduce el consumo mientras mantiene la productividad y se activa con un solo botón,
• Mejore la eficiencia del combustible con el funcionamiento en vacío neutro automático.
• Opere el camión a una velocidad de motor y una selección de marchas que maximicen la eficiencia de combustible, incorporando medidas de limitación de velocidad.
• La función integrada de apagado del motor en funcionamiento en vacío ahorra combustible al activarse automáticamente cuando el camión está estacionado y ha permanecido en velocidad en vacío durante un período predeterminado.
DISEÑO PARA LA SEGURIDAD

DISEÑO PARA LA SEGURIDAD

DISEÑO PARA LA SEGURIDAD

• Mejoras en la accesibilidad con acceso seguro a nivel del suelo a los puntos de llenado de combustible y mantenimiento diario.
• Disponga de tres puntos de contacto al entrar y salir de la máquina gracias a las pasarelas y los pasamanos estratégicamente ubicados.
• El rendimiento de frenos superior cumple con las normas de frenado más recientes: ISO 3450:2011.
• Un interruptor de parada del motor a nivel del suelo detiene todo el suministro de combustible hacia el motor cuando se activa y apaga la máquina de manera segura.
• La robusta cabina montada en 4 puntos cumple con el estándar de la Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)/Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure).
• El cinturón de seguridad de cuatro puntos proporciona mayor seguridad al operador.
• El indicador del cinturón de seguridad proporciona alertas visuales y audibles cuando el cinturón no está abrochado y también está equipado con una baliza externa del cinturón de seguridad.
• Las funciones de bloqueo ayudan al técnico de servicio a realizar trabajos de mantenimiento en la máquina con la modalidad segura.
• La dirección secundaria se activa automáticamente en caso de falla del sistema primario.
• El limitador de velocidad por sobrecarga funciona con el sistema de carga útil del camión para reducir automáticamente la velocidad de la máquina cuando el camión está sobrecargado.
• La función Hill Start Assist de asistencia de arranque en pendiente con sistema antirretroceso evita que el camión se mueva en pendientes. Impide que el camión ruede en la dirección incorrecta cuando usted cambia de marcha y ayuda a reducir posibles accidentes.
TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

• Mejoras en la visibilidad que amplían las vistas del área de trabajo y sus alrededores.
• Mayor conectividad y mejor organización con más áreas de almacenamiento gracias al nuevo diseño de la cabina.
• Disfrute del fácil cambio de marchas de calidad automovilística con los nuevos controles de la transmisión.
• Controles automáticos de temperatura de la cabina.
• El asiento de lujo de próxima generación Cat está diseñado para mejorar la comodidad del operador. También se encuentra disponible como accesorio un asiento prémium optativo de cuero con funciones de calefacción y enfriamiento.
TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

• Sistemas integrados que le permiten tomar decisiones oportunas y basadas en hechos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos.
• Obtenga una valiosa información sobre el rendimiento de la máquina mediante la supervisión continua y la recopilación de datos vitales de la máquina a través de la pantalla Advisor con el software del Sistema de Administración de Información Vital (VIMS™). Aplicable a máquinas que cumplen con las normas Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE o normas equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU.
• El sistema de carga útil Cat Payload registra de manera confiable los pesos de los materiales, almacena hasta 2.400 ciclos de carga útil y genera informes sobre el peso, el tiempo de ciclo de acarreo y la distancia con sellos de fecha y hora.
• Las luces indicadoras externas optativas de carga útil y el marcador externo proporcionan alertas claras al cargador sobre cuándo detener la carga, lo que reduce la probabilidad de sobrecargar la máquina.
• El sistema Product Link™ se conecta a cada máquina de forma inalámbrica, lo que le permite supervisar la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de inactividad y los códigos de diagnóstico.
• VisionLinkTM se conecta de manera inalámbrica al equipo. Así, puede acceder a la información esencial que necesita para manejar el negocio.
• El Cat 775 está preparado para MineStar™ e incluye los sistemas Cat Product Link Elite y VIMS para optimizar la administración de los equipos, las capacidades de supervisión remota, la disponibilidad de la máquina y la vida útil de los componentes, al tiempo que se reducen tanto los costos de reparación como el riesgo de fallas catastróficas.
• El sistema de gestión de neumáticos, que mide toneladas-kilómetro por hora o toneladas-milla por hora (TKPH/TMPH), opera junto con el Sistema Monitor de presión de los neumáticos (TPMS, tire pressure monitoring system) para ayudar a mantener la vida útil de los neumáticos.
MENORES COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS

MENORES COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS

MENORES COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS

• Puntos de servicio agrupados.
• Controle la materia particulada con dos recipientes de catalizadores de oxidación para combustible diésel montados en el motor. (Tier 4)
• La tecnología del sistema de reducción de NOx (NRS, NOx Reduction System) reemplaza una parte del aire de admisión con gases de escape para controlar las temperaturas de combustión y la producción de NOx. (Tier 4)
• Intercambiabilidad de piezas con otros equipos Cat.
• Resuelva los problemas antes de que se produzca una falla con las notificaciones del VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Administración de Información Vital).
• El calado del convertidor de par (calado automático) permite alcanzar las temperaturas de operación rápidamente para una mejor vida útil.
• Todas las luces LED proporcionan una vida útil más larga, una iluminación más brillante, consumen menos energía y son más resistentes a las vibraciones o los daños por agua. 

Especificaciones del producto para 775 (08)

Modelo de motor Cat® C27 Cat® C27
Velocidad nominal del motor 2000 rpm 2000 rpm
Potencia bruta: SAE J1995:2014 825 hp 615 kW
Potencia neta - SAE J1349:2011 749 hp 551 kW
Potencia neta: ISO 9249 749 hp 551 kW
Par neto 2788 pie-lb 3781 N·m
Par máximo: velocidad 1300 rpm 1300 rpm
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6 pulg 152 mm
Cilindrada 1648 pulg³ 27 L
Nota (1) Las clasificaciones de potencia se aplican a 2.000rpm cuando se prueban según las condiciones indicadas para la norma especificada. Las clasificaciones de potencia se aplican a 2.000rpm cuando se prueban según las condiciones indicadas para la norma especificada.
Nota (2) Clasificaciones basadas en las condiciones de aire estándar según la norma SAE J1995 a 25 °C (77 °F) y 100 kPa (29,61 Hg) de presión barométrica. La potencia está basada en el combustible que tiene una gravedad API de 35 a 16° C (60° F) y un LHV de 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) cuando se utiliza el motor a 30° C (86° F). Clasificaciones basadas en las condiciones de aire estándar según la norma SAE J1995 a 25 °C (77 °F) y 100 kPa (29,61 Hg) de presión barométrica. La potencia está basada en el combustible que tiene una gravedad API de 35 a 16° C (60° F) y un LHV de 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) cuando se utiliza el motor a 30° C (86° F).
Nota (3) No se necesita reducción de la potencia del motor hasta los 3.810m (12.500') para cumplir con la norma Tier2 equivalente. No se necesita reducción de la potencia del motor hasta los 3.810m (12.500') para cumplir con la norma Tier2 equivalente.
Velocidad máxima con carga 41.6 milla/h 67 km/h
Capacidad de la caja (SAE2:1) 55.23 yd³ 42.23 m³
Carga útil de objetivo (100 %) 71.3 ton (EE.UU.) 64.6 t
Carga útil de trabajo máxima (110 %) 78.3 ton (EE.UU.) 71.1 t
Carga útil máxima permitida (120 %)* 85.5 ton (EE.UU.) 77.5 t
Nota (2) * Consulte la política de carga útil 10/10/20 de Caterpillar para obtener información sobre las limitaciones del peso bruto máximo de la máquina. * Consulte la política de carga útil 10/10/20 de Caterpillar para obtener información sobre las limitaciones del peso bruto máximo de la máquina.
Eje delantero: vacío 50 % 50 %
Eje delantero: con carga 34 % 34 %
Eje trasero: vacío 48 % 48 %
Eje trasero: con carga 66 % 66 %
Normas de ruido (1) El nivel de presión acústica equivalente (Leq) para el operador es de 76dB(A) cuando se utiliza la norma SAE J1166 FEB2008 para medir el valor en una cabina cerrada. Este es el nivel de exposición al ruido durante un ciclo de trabajo. La cabina se instaló correctamente y tuvo un mantenimiento adecuado. La prueba se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. El nivel de presión acústica equivalente (Leq) para el operador es de 76dB(A) cuando se utiliza la norma SAE J1166 FEB2008 para medir el valor en una cabina cerrada. Este es el nivel de exposición al ruido durante un ciclo de trabajo. La cabina se instaló correctamente y tuvo un mantenimiento adecuado. La prueba se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas.
Normas de ruido (2) El nivel de presión acústica exterior para la máquina estándar, medido a una distancia de 15m (49') de acuerdo con los procedimientos de prueba especificados en la norma SAEJ88:2008, con la máquina operando a una marcha intermedia, es de 86dB(A). El nivel de presión acústica exterior para la máquina estándar, medido a una distancia de 15m (49') de acuerdo con los procedimientos de prueba especificados en la norma SAEJ88:2008, con la máquina operando a una marcha intermedia, es de 86dB(A).
Normas de ruido (3) Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con una cabina y una estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido. Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con una cabina y una estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido.
Normas de ROPS/FOPS La cabina con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)/Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple con la norma ISO 3471:2008 para el operador y con la norma ISO 13459:2012 para el instructor. La FOPS cumple con la norma ISO 3449:2005 Level II para el operador y con la norma ISO 13459:2012 Level II para el instructor. La cabina con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)/Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple con la norma ISO 3471:2008 para el operador y con la norma ISO 13459:2012 para el instructor. La FOPS cumple con la norma ISO 3449:2005 Level II para el operador y con la norma ISO 13459:2012 Level II para el instructor.
Normas de ROPS La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) para la cabina que ofrece Caterpillar cumple los criterios ISO 3471:2008 ROPS. La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) para la cabina que ofrece Caterpillar cumple los criterios ISO 3471:2008 ROPS.
Normas de FOPS La estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple con las normas ISO 3449:2005 Level II FOPS. La estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple con las normas ISO 3449:2005 Level II FOPS.
Avance: 1 6.7 milla/h 10.8 km/h
Avance: 2 9.4 milla/h 15.1 km/h
Avance: 3 12.7 milla/h 20.4 km/h
Avance: 4 17 milla/h 27.4 km/h
Avance: 5 23 milla/h 37 km/h
Avance: 6 31.1 milla/h 50.1 km/h
Avance: 7 42 milla/h 67.6 km/h
Retroceso 8.8 milla/h 14.1 km/h
Nota Velocidades máximas de desplazamiento con neumáticos 24.00R35 (E4) estándar. Velocidades máximas de desplazamiento con neumáticos 24.00R35 (E4) estándar.
Carrera del cilindro delantero sin carga/con carga 9.2 pulg 234 mm
Carrera del cilindro trasero sin carga/con carga 5.8 pulg 149 mm
Eje trasero: oscilación 8.1° 8.1°
Relación diferencial 3.64:1 3.64:1
Relación planetaria 4.80:1 4.80:1
Relación de reducción total 17.49:1 17.49:1
Superficie de freno: delantera 257 pulg² 655 cm²
Superficie de freno: trasera 9497 pulg² 61269 cm²
Normas de los frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Tanque de combustible 210 gal (EE.UU.) 795 L
Sistema de enfriamiento 40.6 gal (EE.UU.) 154 L
Diferencial: mandos finales 37 gal (EE.UU.) 140 L
Sistema de dirección: incluye tanque 14 gal (EE.UU.) 54 L
Cárter 24 gal (EE.UU.) 90 L
Flujo de la bomba: velocidad alta en vacío 118 gal EE.UU./min 448 L/min
Ajuste de la válvula de alivio: levantada 2502 lb/pulg² 17250 kPa
Ajuste de válvula de alivio: bajada 500 lb/pulg² 3450 kPa
Tiempo de levantamiento de la caja: velocidad alta en vacío 9.5 s 9.5 s
Tiempo de bajada de la caja: posición libre 12.5 s 12.5 s
Neumático estándar 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4)
Nota (1) En determinadas condiciones de trabajo, debido a la capacidad de producción del Camión 775G, se podría exceder la capacidad de los neumáticos estándar u optativos de TKPH (tonelada-kilómetro por hora) (TMPH [tonelada métrica-milla por hora]) y, por lo tanto, se limitaría la producción. En determinadas condiciones de trabajo, debido a la capacidad de producción del Camión 775G, se podría exceder la capacidad de los neumáticos estándar u optativos de TKPH (tonelada-kilómetro por hora) (TMPH [tonelada métrica-milla por hora]) y, por lo tanto, se limitaría la producción.
Nota (2) Caterpillar recomienda que el cliente analice todas las condiciones de trabajo y consulte a su proveedor habitual de neumáticos para que le ayude a elegir los más adecuados. Caterpillar recomienda que el cliente analice todas las condiciones de trabajo y consulte a su proveedor habitual de neumáticos para que le ayude a elegir los más adecuados.
Normas de dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Ángulo de dirección 31 ° 31 °
Diámetro de giro: delantero 77.1 pies 23.5 m
Diámetro del espacio libre del radio de giro 85.6 pies 26.1 m

775 (08) Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TREN DE FUERZA

  • Motor Diésel Cat C27 equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE:
    – Filtro de aire con antefiltro (2)
    – Posenfriador aire a aire (ATAAC)
    – Arranque eléctrico
    – Parada del motor en vacío
    – Auxiliar de arranque con éter
    – Silenciador de escape
    – Radiador NGMR
  • Sistema de frenado
    :– Frenos de vida útil extendida
    – Control automático del retardador (ARC, Automatic Retarder Control)
    – Retardador manual (utiliza frenos traseros de discos múltiples enfriados por aceite)
    – Motor de liberación de frenos (remolque)
    – Frenos de disco secos (delanteros)
    – Interruptor de desconexión de freno delantero (delantero)
    – Frenos de discos múltiples enfriados por aceite (trasero)
    – Indicador de desgaste del freno (trasero)
    – Freno de estacionamiento
    – Freno secundario
    – Freno de servicio
  • Solo para regiones no reguladas:
    – Ventilador de mando directo
    – Sistema de combustible MEUI-A
  • Transmisión:
    – Servotransmisión automática de 7 velocidades con:
    • control electrónico de presión del embrague (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control);
    • Estrategia de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

    – Funcionamiento en vacío neutral automático
    – Calado automático
    – Arranque en segunda marcha

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

  • Suspensión delantera y trasera (cumple con las normas de la UE)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de retroceso
  • Alternador, 120amp
  • Listo para la instalación de suministro de corriente de lubricación automática
  • Baterías sin mantenimiento, 12V (2), 1.400CCA combinado
  • Sistema eléctrico de 25Amp, convertidor de 24V a 12V
  • Sistema de iluminación:
    – Luz de retroceso (halógena)
    – Señales de dirección/advertencia de peligro (LED delantera y trasera)
    – Luz para el compartimiento del motor
    – Faros (halógenos) con intensidad luminosa
    – Luces de cortesía para acceso del operador
    – Luces de perfil laterales
    – Luces de parada/traseras (LED)
  • El centro de servicio incluye lo siguiente:
    – Arranque auxiliar de la batería
    – Disyuntores con fusibles de repuesto
    – Interruptor de traba
    – Orificios, ET y VIMS
    – Interruptor de traba de servicio (arranque del motor sin potencia)

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

  • Modalidades de economía, estándar y adaptativas
  • Product Link, celular o satelital
  • Sistema de control de tracción (TCS)
  • Sistema de administración de producción del camión
  • Sistema de Administración de Información Vital (VIMS)

PROTECTORES

  • Línea de mando
  • Cárter del motor
  • Ventilador

FLUIDOS

  • Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración a –34°C (–30°F)
  • Filtros agrupados a nivel del suelo

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Indicador de caja bajada
  • Pasador de seguridad de la caja (asegura la caja en la posición levantada)
  • Llantas montadas en el centro
  • Tanque de combustible de 795L (210gal EE.UU.)
  • Desconexión de la batería a nivel del suelo
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Conexiones de engrase a nivel del suelo
  • Manual de Operación y Mantenimiento (OMM)
  • Llantas de 17 × 35
  • Expulsores de rocas
  • Dirección secundaria (eléctrica)
  • Cáncamos de sujeción
  • Ganchos de remolque (delanteros)/pasador de remolque (trasero)
  • Cerraduras de protección contra vandalismo

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Luces interiores
  • Asiento para instructor con cinturón de cadera
  • Pantalla del Advisor
    :– Indicador de mantenimiento del filtro de aire
    – Monitoreo de nivel de los fluidos
    – Monitoreo de nivel de combustible
    – Idiomas de la pantalla (según el mercado)
  • Aire acondicionado/calefacción
  • Control automático de temperatura
  • Gancho para ropa
  • Posavasos (4)
  • Orificio de conexión de diagnóstico de 24 V
  • Listo para la instalación de radio de entretenimiento
    – Convertidor de 5A
    – Altavoces
    – Antena
    – Mazo de cables
  • Apoyapiés
  • Medidores/indicadores
    – Medidor de temperatura del aceite del freno
    – Medidor de temperatura del refrigerante
    – Indicador de exceso de velocidad del motor
    – Nivel de combustible
    – Horómetro
    – Velocímetro con odómetro
    – Tacómetro
    – Indicador de marcha de la transmisión
  • Palanca del dispositivo de levantamiento
  • Bocina
  • Luz de techo
  • Espejos, sin calefacción
  • Tomacorriente de 24V y 12V (2)
  • Protección contra vuelcos (ROPS)/protección contra caídas de objetos (FOPS)
  • Asiento, Cat Comfort serie III
    – Suspensión completamente neumática
    – Cinturón de seguridad retráctil de 3 puntos con arnés para hombros
  • Volante inclinable, acolchado, telescópico
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Visera
  • Traba del acelerador
  • Ventana abisagrada, derecha (salida de emergencia)
  • Ventana eléctrica izquierda
  • Limpiaparabrisas intermitente y lavaparabrisas

775 (08) Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles.

EQUIPO OPTATIVO

  • Calor de la caja
  • Revestimiento de la caja
  • Paneles laterales de la caja
  • Antefiltro de la cabina
  • Freno de motor Cat
  • Centro de servicio de llenado de fluidos
  • Luces HID
  • Espejos convexos
  • Llanta de repuesto
  • Paquete de visibilidad (cumple con los requisitos de ISO5006)
  • Calzos para ruedas
  • Sistema de visión de área de trabajo (WAVS, Work Area Vision System)

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cenicero y encendedor

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Potencia de tracción de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la rigidez del suelo. Cuenta con un sistema de mapeo opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

Explore la tecnología

Vea cómo 775 (08) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

775

775

775

775

775

775
775
775
775
775