Medidores y pantalla del Advisor Cat
El grupo de medidores Cat es una pantalla estándar que se ubica en la cabina. Muestra el rendimiento de la máquina y los datos de funcionamiento en tiempo real. Una pantalla opcional del Advisor permite un mayor grado de comunicación con el camión y del camión.
VIMS™
VIMS es el Sistema de Administración de Información Vital Cat. Este sistema de administración de la información está integrado en el motor, el chasis y todos los demás controladores electrónicos para suministrar información sobre el estado y la productividad de la máquina. Este sistema utiliza la pantalla del Advisor para comunicar datos. Los informes de VIMS proporcionan histogramas sobre la operación del camión, las cargas útiles y los tiempos de ciclo. Estos informes le pueden ayudar a administrar la flota y el lugar, y proporcionan niveles de producción.
Product Link™
Cat Product Link permite la monitorización remota del equipo para mejorar la eficacia general de la administración de la flota. Los sucesos y los códigos de diagnóstico, al igual que las horas, el combustible, el tiempo en vacío y otra información detallada, se transmiten a VisionLink™, una aplicación segura basada en la web. VisionLink incluye poderosas herramientas para proporcionar información a nuestros clientes y sus distribuidores, incluidos datos de distribución, tiempo trabajado y tiempo en vacío, nivel de combustible y muchos más. Product Link no está disponible en todas las áreas. Consulte a su distribuidor Cat local.
Sistema de administración de producción del camión
El Sistema de Administración de Producción de Camiones (TPMS, Truck Production Management System) Cat es una herramienta optativa para ayudarle a administrar las operaciones. Las luces indicadoras en el camión informan al operador del cargador que hay cargas adicionales para poner en el camión (luz verde fija) así como una última pasada (luz roja intermitente) y luego cuando el camión está cargado (luz roja fija). El TPMS rastrea las cargas, los tiempos de ciclo y los datos de carga útil, hasta 2.400 ciclos, e informa a través de la pantalla a bordo o de VIMS. El sistema toma dos mediciones de la carga útil; la primera después de cargar y una segunda a medida que el camión se retirará en segunda marcha. Esto se hace para una mayor precisión.
TKPH/TMPH
TKPH/TMPH significa Toneladas kilómetro por hora/Toneladas milla por hora. Esta característica optativa es una herramienta a bordo que toma la clasificación del neumático del fabricante y la compara, en tiempo real, con la temperatura ambiente, la carga útil y la velocidad del camión. Si se calcula que los neumáticos se aproximan a sus límites de temperatura, el operador recibirá una advertencia. Si la condición de temperatura del neumático pasa a ser crítica, el camión se puede configurar para reducir automáticamente (o limitar) la velocidad para permitir su enfriamiento.