Camión de Caja Ancha 707

Camión de Caja Ancha 707 Camiones de caja ancha

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Carga útil máxima
40,234.363 ton (EE.UU.)
66 t
Capacidad
Se ofrecen cajas con capacidades de 40 m³ y 42 m³ en versiones de servicio estándar (Q355B) y de servicio pesado (NM400).
Se ofrecen cajas con capacidades de 40 m³ y 42 m³ en versiones de servicio estándar (Q355B) y de servicio pesado (NM400).
Modelo de motor
Cat® C13B que cumple con Stage IV de China para uso fuera de la carretera o Cat C13 con emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. o Tier 3
Cat® C13B que cumple con Stage IV de China para uso fuera de la carretera o Cat C13 con emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. o Tier 3

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

MAYOR DURABILIDAD Y MÁS TIEMPO DE ACTIVIDAD

MAYOR DURABILIDAD Y MÁS TIEMPO DE ACTIVIDAD

MAYOR DURABILIDAD Y MÁS TIEMPO DE ACTIVIDAD

        
  • Componentes del tren de fuerza Cat totalmente integrados
  •     
  • Motor Cat C13 con freno de motor integrado estándar configurado a alta potencia
  •     
  • Transmisión Cat CX31 totalmente automática con retardador hidráulico integrado optativo
  •     
  • Ejes patentados Cat
  •     
  • Cabina ROPS para camión de obras Cat (accesorio optativo)
  •     
  • Controladores del tren de fuerza Cat integrados
  •     
  • Cableado y mazos de cables eléctricos Cat
DISEÑO PARA EL RENDIMIENTO

DISEÑO PARA EL RENDIMIENTO

DISEÑO PARA EL RENDIMIENTO

        
  • Coordinación de pasadas ideal con herramientas de carga Cat
  •     
  • Cargadores grandes: el modelo 986 de levantamiento alto es el más adecuado para el despeje, mientras que el 988GC es ideal para una óptima coordinación de pasadas.
  •     
  • Excavadoras grandes: la plataforma 350 es ideal para obtener versatilidad, la 374 ofrece un rendimiento óptimo para toda la flota y la 395 proporciona una coordinación de pasadas óptima para una máxima productividad.
  •     
  • Los 3 niveles de freno y retardo con el freno de motor Cat integrado y el retardador hidráulico Cat ofrecen un control superior en pendientes cuesta abajo para ciclos de acarreo más rápidos y seguros.  
FABRICADOS PARA RECONSTRUIRSE

FABRICADOS PARA RECONSTRUIRSE

FABRICADOS PARA RECONSTRUIRSE

        
  • El Cat 707 está diseñado con una filosofía única: está construido para reconstruirse, lo cual ofrece una disponibilidad mecánica constante y durabilidad a través de una segunda vida útil.
  •     
  • Los componentes del tren de fuerza Cat totalmente integrados están montados en un chasis reforzado y duradero. Además, junto con un Convenio de Valor para el Cliente flexible del distribuidor Cat, puede lograr un mayor tiempo de actividad durante la vida útil y realizar un reparo del tren de fuerza en la mitad de su vida útil.
NIVELES SUPERIORES DE SEGURIDAD Y COMODIDAD

NIVELES SUPERIORES DE SEGURIDAD Y COMODIDAD

NIVELES SUPERIORES DE SEGURIDAD Y COMODIDAD

        
  • El rendimiento superior de los frenos cumple con las normas de frenado más recientes: ISO 3450:2011. 
  •     
  • Un interruptor de parada del motor a nivel del suelo detiene todo el suministro de combustible hacia el motor cuando se activa y apaga la máquina de manera segura. 
  •     
  • La robusta cabina montada en 4 puntos cumple con las normas para Estructuras de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS) / Estructuras de Protección contra la Caída de Objetos (FOPS).
  •     
  • La dirección secundaria se activa automáticamente en caso de falla del sistema primario (accesorio optativo).
  •     
  • Cámara de retroceso para maniobras más seguras (accesorio optativo).
  •     
  • La ubicación del asiento del operador en el lado izquierdo, con el asiento para el instructor en el lado derecho optativo disponible, permite una operación más fácil y ofrece comodidad al instructor del operador.
  •     
  • Cambio automático fácil de usar con controles simples de la transmisión de selección de marchas.
  •     
  • Controles de temperatura de la cabina para una mayor comodidad del operador. Calefacción y aire acondicionado estándar.
MENORES COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS

MENORES COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS

MENORES COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS

        
  • Puntos de servicio agrupados.
  •     
  • El camión tiene piezas en común con otros equipos Cat con el mismo Motor C13, la Transmisión CX31 y la cabina común.
  •     
  • Las luces LED tienen una vida útil más larga, proporcionan una iluminación más brillante, consumen menos energía y son más resistentes a las vibraciones o los daños por agua. 
VERSATILIDAD DE APLICACIONES

VERSATILIDAD DE APLICACIONES

VERSATILIDAD DE APLICACIONES

        
  • Obtenga la opción de caja adecuada con una configuración estándar o de servicio pesado. Además, elija entre múltiples tamaños de caja con opciones de 40 o 42 m3 para sus necesidades de material y las del sitio de trabajo. 
  •     
  • Para perfiles de acarreo, lo que incluye pendientes, está disponible un retardador hidráulico optativo, que ofrece excelentes características de retardo del camión.

Especificaciones del producto para Camión de Caja Ancha 707

Carga útil máxima 40,234.363 ton (EE.UU.) 66 t
Velocidad máxima con carga 42 milla/h 38 km/h
Nota (2) * Consulte la política de carga útil 10/10/20 de Caterpillar para obtener información sobre las limitaciones del peso bruto máximo de la máquina. * Consulte la política de carga útil 10/10/20 de Caterpillar para obtener información sobre las limitaciones del peso bruto máximo de la máquina.
Carga útil de objetivo (100 %) 71.3 ton (EE.UU.) 64.6 t
Nota (1) Capacidad con caja con doble declive sin revestimiento. Capacidad con caja con doble declive sin revestimiento.
Capacidad Se ofrecen cajas con capacidades de 40 m³ y 42 m³ en versiones de servicio estándar (Q355B) y de servicio pesado (NM400). Se ofrecen cajas con capacidades de 40 m³ y 42 m³ en versiones de servicio estándar (Q355B) y de servicio pesado (NM400).
Tons EE.UU. 72.7 ton(EE.UU.)/h 66 t
C13B: al ras (SAE) 33 mm³ 43 yd³
C13: al ras (SAE) 35 m³ 45 yd³
Colmada 2:1 (SAE) 10,566.88 gal (EE.UU.) 40 m³
Piso .63 pulg 16 mm
Paredes delanteras .39 pulg 10 mm
Pared trasera del techo .47 pulg 12 mm
Parte superior del techo .23 pulg 6 mm
Modelo de motor Cat® C13B que cumple con Stage IV de China para uso fuera de la carretera o Cat C13 con emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. o Tier 3 Cat® C13B que cumple con Stage IV de China para uso fuera de la carretera o Cat C13 con emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. o Tier 3
Potencia neta 375 hp 359 kW
Velocidad nominal del motor Potencia nominal con Ventilador C13B 400 kw a 2.100 rpm o C13 358 kw a 2.000 rpm Potencia nominal con Ventilador C13B 400 kw a 2.100 rpm o C13 358 kw a 2.000 rpm
Calibre 5.11 pulg 130 mm
Carrera 6.18 pulg 157 mm
Cilindrada .18 gal (EE.UU.) 12.5 L
Par neto 2408 N·m 2408 N·m
Reserva de par neta 37 C13B 37 C13B
Reserva de par neta 35 C13 35 C13
C13B: par neto 2450 N·m 2450 N·m
C13: al ras (SAE) 1896 N·m 1896 N·m
Filtro de aire - Cantidad 2 2
Tipo Seco Seco
Emisiones (1) Stage IV de China para uso fuera de la carretera Stage IV de China para uso fuera de la carretera
Emisiones (2) Emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. / Tier 3 Emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. / Tier 3
Nota (3) No se necesita reducción de la potencia del motor hasta los 3.810m (12.500') para cumplir con la norma Tier2 equivalente. No se necesita reducción de la potencia del motor hasta los 3.810m (12.500') para cumplir con la norma Tier2 equivalente.
Altitud máxima a plena potencia 7.000 C13B 8.700 C13 7.000 C13B 8.700 C13
Nota (2) Clasificaciones basadas en las condiciones de aire estándar según la norma SAE J1995 a 25 °C (77 °F) y 100 kPa (29,61 Hg) de presión barométrica. La potencia está basada en el combustible que tiene una gravedad API de 35 a 16° C (60° F) y un LHV de 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) cuando se utiliza el motor a 30° C (86° F). Clasificaciones basadas en las condiciones de aire estándar según la norma SAE J1995 a 25 °C (77 °F) y 100 kPa (29,61 Hg) de presión barométrica. La potencia está basada en el combustible que tiene una gravedad API de 35 a 16° C (60° F) y un LHV de 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) cuando se utiliza el motor a 30° C (86° F).
Nota (1) Las clasificaciones de potencia se aplican a 2.000rpm cuando se prueban según las condiciones indicadas para la norma especificada. Las clasificaciones de potencia se aplican a 2.000rpm cuando se prueban según las condiciones indicadas para la norma especificada.
Tipo de parte trasera Tipo: accionamiento de tambor (neumático) Tipo: accionamiento de tambor (neumático)
Tipo de estacionamiento Tipo: accionamiento de tambor (resorte) - Capacidad de retención en pendientes: 15 % Tipo: accionamiento de tambor (resorte) - Capacidad de retención en pendientes: 15 %
Secundario Tipo: accionamiento de tambor (resorte) Tipo: accionamiento de tambor (resorte)
Tipo de parte delantera Tipo: accionamiento de tambor - Sistema de frenos neumático: accionamiento neumático - Norma de frenos: ISO 3450:2011 Tipo: accionamiento de tambor - Sistema de frenos neumático: accionamiento neumático - Norma de frenos: ISO 3450:2011
Superficie de freno: delantera 25.7 pulg² 655 cm²
Normas de los frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Superficie de freno: trasera 9497 pulg² 61269 cm²
Tiempo de levantamiento de la caja: velocidad alta en vacío 20 s 20 s
Tiempo de bajada de la caja: posición libre 12.5 s 20 s
Flujo de la bomba: velocidad alta en vacío 118 gal EE.UU./min 448 L/min
Disminución de la potencia de la caja: velocidad alta en vacío 13 s 13 s
Ajuste de la válvula de alivio: levantada 2502 lb/pulg² 17250 kPa
Ajuste de válvula de alivio: bajada 500 lb/pulg² 3450 kPa
Eje delantero: con carga 24 % 24 %
Eje delantero: vacío 35 % 35 %
Eje trasero: con carga 76 % 76 %
Eje trasero: vacío 65 % 65 %
Tanque de combustible 143 gal (EE.UU.) 540 L
Sistema de enfriamiento 14 gal (EE.UU.) 53 L
Diferencial: mandos finales 29 gal (EE.UU.) 111 L
Normas de FOPS La estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple con las normas ISO 3449:2005 Level II FOPS. La estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple con las normas ISO 3449:2005 Level II FOPS.
Normas de ROPS La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) para la cabina que ofrece Caterpillar cumple los criterios ISO 3471:2008 ROPS. La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) para la cabina que ofrece Caterpillar cumple los criterios ISO 3471:2008 ROPS.
Normas de ruido (1) El nivel de presión acústica equivalente (Leq) del operador es de 82 dB(A), medido según las normas ISO 6394:2008 e ISO 6396:2008. Se utiliza para medir el valor en una cabina cerrada. Este es el nivel de exposición al ruido durante un ciclo de trabajo. La cabina se instaló correctamente y tuvo un mantenimiento adecuado. La prueba se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. El nivel de presión acústica equivalente (Leq) del operador es de 82 dB(A), medido según las normas ISO 6394:2008 e ISO 6396:2008. Se utiliza para medir el valor en una cabina cerrada. Este es el nivel de exposición al ruido durante un ciclo de trabajo. La cabina se instaló correctamente y tuvo un mantenimiento adecuado. La prueba se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas.
Normas de ruido (2) El nivel de presión acústica exterior para la máquina estándar, medido a una distancia de 15m (49') de acuerdo con los procedimientos de prueba especificados en la norma SAEJ88:2008, con la máquina operando a una marcha intermedia, es de 86dB(A). El nivel de presión acústica exterior para la máquina estándar, medido a una distancia de 15m (49') de acuerdo con los procedimientos de prueba especificados en la norma SAEJ88:2008, con la máquina operando a una marcha intermedia, es de 86dB(A).
Normas de ruido (3) Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con una cabina y una estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido. Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con una cabina y una estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido.
Radio de giro libre del vehículo 26.3 yd 24.1 m
Diámetro de giro: delantero 25.9 yd 23.7 m
Normas de dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Nota (1) Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener recomendaciones acerca de la caja. Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener recomendaciones acerca de la caja.
Nota (2) * ISO 6483:1980 * ISO 6483:1980
Relación de reducción total 17.49:1 17.49:1
Relación planetaria 4.80:1 4.80:1
Relación diferencial 3.64:1 3.64:1
Nota (2) * ISO 6483:1980 * ISO 6483:1980
Nota (1) Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener recomendaciones acerca de la caja. Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener recomendaciones acerca de la caja.
Nota (2) Caterpillar recomienda que el cliente analice todas las condiciones de trabajo y consulte a su proveedor habitual de neumáticos para que le ayude a elegir los más adecuados. Caterpillar recomienda que el cliente analice todas las condiciones de trabajo y consulte a su proveedor habitual de neumáticos para que le ayude a elegir los más adecuados.
Nota (1) En determinadas condiciones de trabajo, debido a la capacidad de producción del Camión775G, se podría exceder la capacidad de los neumáticos estándar u optativos de TKPH (Ton Kilometer Per Hour, tonelada-kilómetro por hora) (TMPH [Tones Miles Per Hour, tonelada métrica-milla por hora]) y, por lo tanto, se limitaría la producción. En determinadas condiciones de trabajo, debido a la capacidad de producción del Camión775G, se podría exceder la capacidad de los neumáticos estándar u optativos de TKPH (Ton Kilometer Per Hour, tonelada-kilómetro por hora) (TMPH [Tones Miles Per Hour, tonelada métrica-milla por hora]) y, por lo tanto, se limitaría la producción.
Neumático estándar 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4)
Nota Velocidades máximas de desplazamiento con neumáticos 24.00R35(E4) estándar. Velocidades máximas de desplazamiento con neumáticos 24.00R35(E4) estándar.
Eje trasero: oscilación 8.1° 8.1°

Camión de Caja Ancha 707 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TREN DE FUERZA

  • Cat 707 con Motor C13B (cumple con las normas de emisiones Stage IV de China para uso fuera de la carretera) o Cat 707 con Motor C13 (emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU.)
  • Sistema de frenos: frenos de servicio de aire seco, freno de estacionamiento
  • Freno de motor Cat
  • Servotransmisión Cat CX31RT automática de 6 velocidades

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

  • Suspensión delantera y trasera (cumple con las normas de la UE)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces LED
  • Listo para la instalación de radio

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

  • Product Link™

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cabina Cat
  • Cabina Cat con estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS) para operador e instructor
  • Fuente de alimentación de 24 V
  • Asiento del operador Cat con cinturón de seguridad de 2 puntos

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Caja con compuerta trasera de servicio general: 42 m3
  • Paquete para diferentes climas: 2 baterías
  • Aire acondicionado y calefacción

Camión de Caja Ancha 707 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles.

EQUIPO OPTATIVO

  • Retardador hidráulico Cat totalmente integrado en la Transmisión CX31RT
  • Cabina Cat con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) para operador e instructor
  • Luces LED de alto lumen
  • Motor de arranque
  • Radio
  • Asiento del operador Cat con suspensión neumática
  • Asiento del operador Cat con cinturón de seguridad de 3 puntos
  • Cámara de visión trasera
  • Cabina Cat con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) para operador e instructor
  • Asiento del instructor
  • Convertidor CC CC
  • Administrador de red
  • Convertidor de 24 V - 12 V
  • Caja con compuerta trasera de servicio pesado: 40 m3
  • Caja con compuerta trasera de servicio general: 42 m3

OTROS EQUIPOS OPTATIVOS

  • Caja con compuerta trasera de servicio pesado: 40 m3
  • Caja con compuerta trasera de servicio general: 42 m3
  • Caja con compuerta trasera de servicio pesado: 42 m3
  • Paquete para climas fríos: fluidos de alta temperatura ambiente
  • Paquete para climas fríos ligero (CNR4): 2 baterías
  • Paquete para climas fríos (CNR4): 4 baterías
  • Neumático de repuesto (capas cruzadas)
  • Neumático de repuesto: radial
  • Neumático de repuesto: Radial Advance (sin cámara) (16.00R25 GLR29PRO de distancia normal)
  • Neumático de repuesto: Radial Advance (altas TPKH)
  • Neumático de repuesto: Radial Advance (sin cámara) (GLR32 de larga distancia)

Vea cómo Camión de Caja Ancha 707 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

707

707

707

707

707

707

707

707

707

707

707
707
707
707
707
707
707
707
707
707

Explorar las ofertas vigentes para  Camión de Caja Ancha 707

Ver más ofertas