RM500

RM500 Recuperadores de caminos Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo máximo
64753 lb
29372 kg
Ancho de corte/mezcla
96 pulg
2438 mm
Potencia bruta
544.4 hp
406 kW

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

Operación fiable y eficiente

Operación fiable y eficiente

        
  • Un Motor Cat® C15 cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
  •     
  • El ventilador de enfriamiento con velocidad variable funciona en la velocidad más baja para lograr un enfriamiento óptimo.
  •     
  • Maximice la tracción con el sistema estándar de tracción en todas las ruedas controlado electrónicamente, equipado con cuatro bombas y motores de mando independientes para ofrecer un desplazamiento óptimo incluso en las condiciones más extremas.
  •     
  • Cuatro modalidades de dirección proporcionan maniobrabilidad en el sitio de trabajo: solo ruedas delanteras, solo ruedas traseras, dirección tipo cangrejo y dirección coordinada.
Comodidad y visibilidad para el operador a fin de mejorar el rendimiento

Comodidad y visibilidad para el operador a fin de mejorar el rendimiento

        
  • La visibilidad se optimiza gracias a la cabina que se desliza completamente de izquierda a derecha. Esto permite al operador trabajar cómodamente desde cualquiera de los lados de la máquina.
  •     
  • Un asiento con suspensión, calefacción, ajuste longitudinal y función de posicionamiento a 180° mejora la comodidad y la visibilidad del operador.
  •     
  • Para ofrecer un entorno de trabajo cómodo, la cabina incluye calefacción y aire acondicionado como equipo estándar.
  •     
  • Buena visibilidad de la caja del rotor y del material descargado
  •     
  • El rendimiento y la seguridad pueden mejorarse con cámaras cuyas imágenes se visualizan en una pantalla grande dentro de la cabina.
        
  1. La visibilidad hacia delante y hacia atrás se mejora con cámaras montadas en la parte delantera y trasera.
  2.     
  3. Los resultados de la granulometría pueden visualizarse a través de la cámara montada sobre la compuerta trasera de la cámara de mezcla.
Fácil de usar

Fácil de usar

        
  • Intuitivo, fácil de aprender a usar y operar
  •     
  • Los controles están ubicados ergonómicamente y agrupados por función para un acceso rápido y fácil.
  •     
  • Podrá lograr un control preciso de la máquina mediante el volante manual de la dirección.
  •     
  • La pantalla táctil ofrece instrumentos y controles claros.
Sistema de mando del rotor duradero

Sistema de mando del rotor duradero

        
  • Cadenas de mando del rotor de alta resistencia
  •     
  • Servotransmisión automática Cat
  •     
  • Un disco de cizallamiento de alta resistencia o un limitador de par optativo protege la línea de mando del rotor
Calidad superior de la mezcla

Calidad superior de la mezcla

        
  • Trabaje de manera eficiente en una variedad de proyectos de recuperación y estabilización con tres opciones de rotor: universal, combinado y para suelos.
  •     
  • Gestione la granulometría a una amplia variedad de materiales y aplicaciones con tres velocidades del rotor seleccionables.
  •     
  • Los controles electrónicos avanzados con control de carga automático proporcionan una calidad de mezcla ideal al mantener la máquina a una velocidad optimizada para la eficiencia de la producción.
  •     
  • La función de retorno al corte ayuda a los operadores a ahorrar tiempo y mantener la uniformidad con solo pulsar un botón.
  •     
  • La cámara de mezcla de volumen variable permite al operador controlar el tamaño y la granulometría del material.
Los sistemas de rociado optativos ofrecen un funcionamiento preciso.

Los sistemas de rociado optativos ofrecen un funcionamiento preciso.

        
  • Los sistemas de aditivos de agua y emulsión están disponibles para una variedad de aplicaciones en el sitio de trabajo.
  •     
  • La tasa de aplicación de los aditivos se controla con precisión mediante un sistema de dosificación computarizado para garantizar el cumplimiento de las especificaciones del diseño de la mezcla.
  •     
  • El sistema de rociado de agua de flujo ultrabajo está disponible (solo para uso con agua; no apto para emulsiones).
  •     
  • Se pueden instalar sistemas de rociado tanto de agua como de emulsión para permitir el funcionamiento simultáneo o individual de los sistemas.
  •     
  • Se puede optimizar una amplia gama de régimen de flujo variables para diversas aplicaciones:
        
  1. El régimen de flujo de agua es de 114 a 1.136 litros por minuto (30 a 300 gal/min).
  2.     
  3. El régimen de flujo de agua ultrabajo es de 60 a 600 litros por minuto (16 a 160 gal/min).
  4.     
  5. El régimen de flujo de emulsión es de 114 a 946 litros por minuto (30 a 250 gal/min).
        
  • Configure fácilmente el sistema de rociado para administrar los aditivos líquidos de acuerdo con las especificaciones:
        
  1. Manual o automático
  2.     
  3. Volumen por minuto
  4.     
  5. Volumen por m2 (yd2)
  6.     
  7. Porcentaje de densidad del material

Especificaciones del producto para RM500

Peso en orden de trabajo máximo 64753 lb 29372 kg
Nota (1) El peso máximo incluye la máquina base, todas las opciones, ROPS (Roll Over Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos), cabina, refrigerante, lubricantes, rotor universal 16, tanque de combustible lleno, tanque de agua lleno y un operador de 75 kg (165 lb). El peso máximo incluye la máquina base, todas las opciones, ROPS (Roll Over Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos), cabina, refrigerante, lubricantes, rotor universal 16, tanque de combustible lleno, tanque de agua lleno y un operador de 75 kg (165 lb).
Peso en orden de trabajo 58154 lb 26378 kg
Nota (2) El peso en orden de trabajo incluye la máquina base sin opciones, ROPS, cabina, refrigerante, lubricantes, rotor universal 16, tanque de combustible al 50 % de su capacidad, tanque de agua al 50 % de su capacidad y un operador de 75 kg (165 lb). El peso en orden de trabajo incluye la máquina base sin opciones, ROPS, cabina, refrigerante, lubricantes, rotor universal 16, tanque de combustible al 50 % de su capacidad, tanque de agua al 50 % de su capacidad y un operador de 75 kg (165 lb).
Ancho de corte/mezcla 96 pulg 2438 mm
Profundidad máxima de corte/mezcla 20 pulg 508 mm
Nota (1) La profundidad máxima de corte/mezcla varía según el rotor. La profundidad máxima de corte/mezcla varía según el rotor.
Opciones de rotor Universal 16, universal 18, combinado, para suelos (estabilización) Universal 16, universal 18, combinado, para suelos (estabilización)
Mando del rotor Cadena de 3 velocidades Cadena de 3 velocidades
Velocidades del rotor 110 / 152 / 205 rpm 110 / 152 / 205 rpm
Velocidad máxima de desplazamiento 6.5 milla/h 10.5 km/h
Radio de giro interior 14.2 pies 4.33 m
Potencia bruta 544.4 hp 406 kW
Potencia del motor 537.7 hp 401 kW
Modelo de motor Cat® C15 Cat® C15
Emisiones Brasil MAR-1, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE Brasil MAR-1, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE
Número de fabricación 02A 02A
Longitud 33.83 pies 10.32 m
Ancho 9.58 pies 2.98 m
Altura máxima 11.78 pies 3.59 m
Distancia entre ejes 21.33 pies 6.55 m
Espacio libre sobre el suelo 19.9 pulg 506 mm
Capacidad del tanque de combustible 279 gal (EE.UU.) 1056 L
Sistemas de enfriamiento 18.5 gal (EE.UU.) 70 L
Aceite del motor 13.7 gal (EE.UU.) 52 L
Tanque hidráulico 59.2 gal (EE.UU.) 224 L
Facilidad de reciclaje 97% 97%

RM500 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DE OPERACIÓN

  • Posabrazos ajustables
  • Asiento con suspensión y calefacción
  • Estación operativa giratoria 180°
  • Lista para la instalación de audio con altavoces
  • Cabina deslizante de ancho completo con calefacción y aire acondicionado
  • Escaleras de acceso en el lado derecho e izquierdo
  • Cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad
  • Control de dirección con volante pequeño
  • Palanca de propulsión multifunción
  • Guías de dirección
  • Interfaz de operador con pantalla táctil LCD

TREN DE FUERZA

  • Posenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro
  • Refrigerante de larga duración con protección a -37°C (-35°F)
  • Ventilador proporcional a la demanda con función de inversión automática
  • cuatro modalidades de dirección
  • Tracción en todas las ruedas
  • Diferencial electrónico
  • Sistema de freno con baño de aceite
  • Protector del tren de fuerza

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 150A
  • Sistema de carga de 24V
  • Sistema de fusibles de tipo automotriz
  • Receptáculo de arranque remoto y carga
  • Dos baterías sin necesidad de mantenimiento de 1365CCA

SISTEMA DE MANDO DEL ROTOR

  • Ejes motrices sin necesidad de mantenimiento
  • Cadena de rodillos y cojinetes de lubricación automática
  • Protección de la línea de mando del disco de cizallamiento
  • Retorno automático al punto de corte
  • Servotransmisión de 3 velocidades
  • Tres velocidades del rotor
  • Cámara de mezcla de volumen variable

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Filtros agrupados con acceso a nivel del suelo
  • Cat Product Link™: celular
  • Drenajes de acceso remoto
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Mirillas de nivel de fluidos
  • Caja de herramientas

SEGURIDAD

  • Alarma de retroceso
  • Cámaras remotas (delantera, trasera y de la compuerta de la cámara del rotor trasero)
  • Interruptor de parada de emergencia a nivel del suelo
  • Bocina (delantera y trasera)
  • ROPS
  • Pasamanos y barandillas de la plataforma
  • Espejos
  • Luces de trabajo halógenas

RM500 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TREN DE FUERZA

  • Aceite hidráulico biodegradable Cat Bio HYDO™
  • Certificación CE

SISTEMAS DE ROCIADO

  • Sistema de rociado de agua
  • Sistema de rociado de agua de flujo ultrabajo
  • Sistema de rociado de emulsión
  • Barra de empuje telescópica plegable

SISTEMA DE MANDO DEL ROTOR

  • Protección de la línea de mando del limitador de par
  • Rotor universal 16
  • Rotor universal 18
  • Rotor combinado
  • Rotor para suelos (estabilización)
  • Barra rompedora del tamaño del material
  • Contrapeso empernable: 1.600 kg (3.500 lb)

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Caja de herramientas adicional

SEGURIDAD

  • Luces de desplazamiento por carretera
  • Baliza de seguridad LED plegable

Vea cómo RM500 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Recuperador de Caminos / Estabilizador de Suelos RM500

Recuperador de Caminos / Estabilizador de Suelos RM500

Recuperador de Caminos / Estabilizador de Suelos RM500

Recuperador de Caminos / Estabilizador de Suelos RM500

Recuperador de Caminos / Estabilizador de Suelos RM500 en aplicación de recuperación de una carretera de asfalto

Recuperador de Caminos / Estabilizador de Suelos Cat RM500

Recuperador de Caminos / Estabilizador de Suelos Cat RM500

Recuperador de Caminos / Estabilizador de Suelos Cat RM500

Recuperador de Caminos / Estabilizador de Suelos RM500
Recuperador de Caminos / Estabilizador de Suelos RM500
Recuperador de Caminos / Estabilizador de Suelos RM500
Recuperador de Caminos / Estabilizador de Suelos RM500
Recuperador de Caminos / Estabilizador de Suelos RM500 en aplicación de recuperación de una carretera de asfalto
Recuperador de Caminos / Estabilizador de Suelos Cat RM500
Recuperador de Caminos / Estabilizador de Suelos Cat RM500
Recuperador de Caminos / Estabilizador de Suelos Cat RM500

Explorar las ofertas vigentes para  RM500

Ver más ofertas