Equipos 242D3 Cómodo. Rendimiento. Inteligente.

Especificaciones del producto para 242D3

Motor

Especificaciones de operación

Pesos

Dimensiones

Sistema hidráulico

Cabina

Tren de fuerza

Capacidades de llenado de servicio

Nivel de ruido

Sistema de aire acondicionado (si tiene)

242D3 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 80 amperios
  • Interruptor de llave de encendido para arranque y parada
  • Luces: Iluminación de fondo de los medidores, dos luces traseras de cola, dos luces halógenas delanteras y traseras ajustables, luz de techo
  • Alarma de retroceso
  • Batería de servicio pesado de 850 CCA

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Pantalla avanzada con cámara de visión trasera incluida: Pantalla LCD a todo color de 127 mm (5"); sistema de seguridad de operadores múltiples avanzado; ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento
  • Medidores: Nivel de combustible, horómetro
  • Indicadores del sistema de advertencia para el operador: restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite de motor, activación la bujía incandescente, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento conectado, sistema de emisiones del motor
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
  • Sistema de traba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando el posabrazos se levanta: el sistema hidráulico se desactiva, la transmisión hidrostática se desactiva y el freno de estacionamiento se conecta
  • Cabina ROPS abierta, abatible
  • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la Caída de Objetos), nivel I
  • Ventanas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador de mano (esfera), electrónico
  • Controles de la palanca universal ajustables
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
  • Compartimiento de almacenamiento con red

TREN DE FUERZA

  • Cat C3.3B, motor diesel con turbocompresor
  • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
  • Válvula de muestreo S•O•SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo cartucho, hidráulicos
  • Filtros, tipo cartucho, separador de agua y combustible
  • Radiador/enfriador de aceite hidráulico (de lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento, accionados por resorte y desconectados hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática
  • Tracción con cadena en las cuatro ruedas

OTROS

  • Recinto del motor, con traba
  • Anticongelante de larga duración, –36 °C (–33 °F)
  • Puntos de amarre de la máquina (6)
  • Soporte, brazo de levantamiento
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
  • Radiador, botella de expansión
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema auxiliar, sistema hidráulico, flujo continuo
  • Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana con alivio de presión integrado
  • Anillo en D dividido para tender las mangueras de la herramienta a lo largo del brazo de levantamiento izquierdo
  • Salida eléctrica, baliza
  • Limpieza de los bajos del vehículo
  • Ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable
  • Product Link™ PL240, celular

EQUIPO OBLIGATORIO

  • Sistema hidráulico estándar o de flujo alto
  • Acoplador rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad de 50 mm (2 ") o 75 mm (3")
  • Paquete de preparación para la Unión Europea
  • Tren de fuerza: Una velocidad, una velocidad con control de amortiguación sensible a la velocidad, dos velocidades o dos velocidades con control de amortiguación sensible a la velocidad
  • Neumáticos, 12 × 16.5 o 10 × 16.5
  • PAQUETE DE RENDIMIENTO:
    - Paquete de Rendimiento H1: Sistema hidráulico de flujo estándar (sin nivelación automática)
    – Paquete de rendimiento H2: Sistema hidráulico de flujo estándar, autonivelación eléctrica de dirección doble (levantar y bajar), herramienta de retorno a excavación, posicionador de la herramienta y amortiguación eléctrica (levantar y bajar)
    – Paquete de rendimiento H3: Sistema hidráulico de flujo alto, autonivelación eléctrica de dirección doble (levantar y bajar), herramienta de retorno a excavación, posicionador de la herramienta y amortiguación eléctrica (levantar y bajar)
  • PAQUETES DE COMODIDAD
    – ROPS abierta (C0): Asiento estático (sin acelerador de pie, revestimiento, calentador ni puerta)
    – ROPS abierta (C1): Acelerador de pedal, revestimiento, posavasos y elección de asiento (asiento con amortiguación neumática, calefacción, respaldo alto o con suspensión mecánica) (sin calentador ni puerta)
    – ROPS cerrada con calefacción (C2): Acelerador de pedal, revestimiento, calentador y descongelador, ventanas laterales, posavasos, lista para la instalación de radio, opción de asiento (asiento con amortiguación neumática, calefacción, respaldo alto o con suspensión mecánica) y puerta (de vidrio o policarbonato)
    – Estructura ROPS cerrada con calentador (C3): C2 + Aire acondicionado

242D3 Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Controles de mano y pedal
  • Contrapesos externos
  • Baliza, giratoria
  • Calentador del bloque de motor de 120 V
  • Aceite hidráulico, operación en frío
  • Pintura, especial
  • Product Link PL641, celular
  • Radio con Bluetooth® y micrófono (AM/FM/receptor de banda meteorológica con puerto USB y conector de entrada auxiliar)

Vea cómo 242D3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Comparar con productos de la competencia

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  242D3

Ver más ofertas