Caterpillar ha estado fabricando manipuladores telescópicos de alta calidad, siempre diseñados pensando en el operador, desde la década de los 80, cuando produce la serie RT. Los manipuladores telescópicos Cat son verdaderamente el caballo de batalla en cualquier granja, ya que ofrecen fiabilidad, rendimiento competitivo y un entorno del operador de alta calidad. Hay más de 25 años de avances en la calidad excepcional que solo se encuentra en los manipuladores telescópicos Cat de la serie TH D.
Peso en orden de trabajo: con portahorquillas y horquillas* | 18.481 lb 8.383 kg | More |
Nota | * Representa la configuración de la máquina con motor de 96,5 kW (129 hp/bhp) sobre neumáticos estándar de 16 capas 15.5/80-24. * Representa la configuración de la máquina con motor de 96,5 kW (129 hp/bhp) sobre neumáticos estándar de 16 capas 15.5/80-24. | More |
Capacidad nominal de carga | 8.818 lb 4.0 kg | More |
Altura máxima de levantamiento | 24.93 pies 7.6 m | More |
Alcance máximo hacia adelante | 14.11 pies 4.3 m | More |
Capacidad a la altura máxima de levantamiento | 4.464 lb 2.025 kg | More |
Capacidad en alcance máximo hacia delante | 3.086 lb 1.4 kg | More |
Radio de giro exterior: sobre los neumáticos | 12.63 pies 3.85 m | More |
Radio de giro exterior: sobre las horquillas | 14.86 pies 4.53 m | More |
Estándar | Mitas 15.5/80-24 16 ply Mitas 15.5/80-24 16 ply | More |
Opción (1) | Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA | More |
Opción (2) | Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL | More |
Opción (3) | Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL | More |
Opción (4) | Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL | More |
Opción (5) | Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL | More |
Opción (6) | Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload | More |
Opción (7) | Firestone Duraforce Firestone Duraforce | More |
Opción (8) | Neumáticos macizos 13 × 24 Neumáticos macizos 13 × 24 | More |
Tipo de bomba | Flujo variable y pistones axiales Flujo variable y pistones axiales | More |
Tipo de sistema | Detección de carga, de centro cerrado Detección de carga, de centro cerrado | More |
Capacidad máxima de la bomba | 37.0 gal EE.UU./min 140.0 l/min | More |
Flujo hidráulico auxiliar: cabezal de la pluma: continuo | 25.1 gal EE.UU./min 95.0 l/min | More |
Flujo hidráulico auxiliar: cabezal de la pluma: intermitente | 25.1 gal EE.UU./min 95.0 l/min | More |
Flujo hidráulico auxiliar: parte trasera de la máquina | 21.1 gal EE.UU./min 80.0 l/min | More |
Presión del sistema | 3.771 lb/pulg² 260.0 bar | More |
Presión hidráulica auxiliar | 3.553 lb/pulg² 245.0 bar | More |
Subida de la pluma | 7.2 Segundos 7.2 Segundos | More |
Bajada de la pluma | 5.5 Segundos 5.5 Segundos | More |
Retracción telescópica | 5.3 Segundos 5.3 Segundos | More |
Extensión telescópica | 6.0 Segundos 6.0 Segundos | More |
Ataque hacia atrás | 2.9 Segundos 2.9 Segundos | More |
Ataque hacia delante: descarga | 3.5 Segundos 3.5 Segundos | More |
Combinado: hacia abajo y hacia adentro | 8.7 Segundos 8.7 Segundos | More |
Combinado: hacia arriba y hacia fuera | 10.7 Segundos 10.7 Segundos | More |
Freno de estacionamiento | Accionamiento mecánico en frenos de servicio del eje delantero Accionamiento mecánico en frenos de servicio del eje delantero | More |
Frenos de servicio | Disco múltiple sumergido en aceite servoasistido en ambos ejes Disco múltiple sumergido en aceite servoasistido en ambos ejes | More |
Eje delantero | Polarización alta, concentradores de reducción planetaria con diferencial de patinaje limitado Polarización alta, concentradores de reducción planetaria con diferencial de patinaje limitado | More |
Eje trasero | Diferencial abierto concentradores de reducción planetaria Diferencial abierto concentradores de reducción planetaria | More |
Altura total: neumáticos estándar* | 8.12 pies 2.475 mm | More |
Ancho de cabina | 2.95 pies 900.0 mm | More |
Ancho total: neumáticos estándar | 7.81 pies 2.382 mm | More |
Cadena | 6.52 pies 1.988 mm | More |
Distancia entreejes | 10.38 pies 3.165 mm | More |
Espacio libre sobre el suelo | 1.41 pies 430.0 mm | More |
Longitud de la máquina | 17.26 pies 5.26 mm | More |
Longitud total hasta la parte delantera del portador | 17.34 pies 5.286 mm | More |
Nota | * Agregue 200 mm por la baliza. Agregue 40 mm por el protector superior. * Agregue 200 mm por la baliza. Agregue 40 mm por el protector superior. | More |
Proyección | 3.28 pies 1.0 mm | More |
Ángulo de ataque máximo de la horquilla | 24° 24° | More |
Ángulo de descarga máximo de la horquilla | 128° 128° | More |
Ángulo de salida | 60° 60° | More |
Fuerza de desprendimiento de la pluma | 10.341 46.0 kN | More |
Fuerza de desprendimiento del cucharón | 16.186 72.0 kN | More |
Masa remolcable: frenos hidráulicos | 26.455 lb 12.0 kg | More |
Niveles de ruido: en la cabina | 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) | More |
Niveles de ruido: externo | 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) | More |
Rotación del acoplador rápido | 152° 152° | More |
Tracción en la barra de tiro: motor de 106 kW/142 hp | 21.806 97.0 kN | More |
Tracción en la barra de tiro: motor de 83 kW/111 hp | 20.682 92.0 kN | More |
Tracción en la barra de tiro: motor de 92,6 kW/124 hp | 19.783 88.0 kN | More |
Aire acondicionado | El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,2 kg de refrigerante, el que tiene un equivalente de CO2 de 1.575 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,2 kg de refrigerante, el que tiene un equivalente de CO2 de 1.575 toneladas métricas. | More |
Avance - 1 | 4.2 millas/h 6.7 km/h | More |
Avance - 2 | 8.1 millas/h 13.1 km/h | More |
Avance - 3 | 12.0 millas/h 19.3 km/h | More |
Avance - 4 | 18.1 millas/h 29.1 km/h | More |
Nota | * La velocidad de desplazamiento está sujeta a la configuración de la máquina. * La velocidad de desplazamiento está sujeta a la configuración de la máquina. | More |
Retroceso - 1 | 4.2 millas/h 6.7 km/h | More |
Retroceso - 2 | 8.1 millas/h 13.1 km/h | More |
Retroceso - 3 | 18.1 millas/h 29.1 km/h | More |
Tipo | Servotransmisión de 4 velocidades Servotransmisión de 4 velocidades | More |
Elija el motor adecuado para usted: hay tres motores Cat® eficientes en el uso de combustible disponibles para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones.
Diseñado para durabilidad. Los puntos de engrase de fácil acceso implican una prolongada vida útil sin fallas para la máquina. La rotación del acoplador de varillaje de barra en Z ofrece fuerzas de desprendimiento potentes y tiempos de ciclo rápidos.
Una bomba de pistones de desplazamiento variable que se acopla a un flujo de alto rendimiento y comparte las válvulas facilita el funcionamiento múltiple. El sistema de detección de carga significa excelente economía de combustible, puesto que la bomba funciona solamente cuando es necesario.
La cabina se diseñó teniendo en cuenta al operador con una palanca universal multifuncional y un entorno de trabajo cómodo. La característica exclusiva de "Preferencias del operador" permite que la máquina se adapte a los distintos operadores. Las opciones incluyen un asiento calefaccionado con suspensión neumática, una pantalla grande con gráficos de carga precargados, una cámara retrovisora, sensores de marcha atrás y aire acondicionado.