Motor
Modelo de motor | C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ Cat® |
Ag Handler TH357D con manipulador telescópico
Modelo de motor | C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ Cat® |
Peso en orden de trabajo: con portahorquillas y horquillas* | 17538 lb 7955 kg |
Nota | * Representa la configuración de la máquina con motor de 74,5 kW (100 hp/bhp) sobre neumáticos estándar de 16 capas 15.5/80-24. * Representa la configuración de la máquina con motor de 74,5 kW (100 hp/bhp) sobre neumáticos estándar de 16 capas 15.5/80-24. |
Capacidad nominal de carga | 7716 lb 3500 kg |
Altura máxima de levantamiento | 22.97 pies 7 m |
Alcance máximo hacia delante | 11.98 pies 3.65 m |
Capacidad a la altura máxima de levantamiento | 4960 lb 2250 kg |
Radio de giro exterior: sobre los neumáticos | 12.63 pies 3.85 m |
Capacidad en alcance máximo hacia delante | 3307 lb 1500 kg |
Radio de giro exterior: sobre las horquillas | 12.96 pies 3.95 m |
Estándar | Mitas 15.5/80-24 16 ply Mitas 15.5/80-24 16 ply |
Opción (1) | Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA |
Opción (3) | Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL |
Opción (8) | Neumáticos macizos 13 × 24 Neumáticos macizos 13 × 24 |
Opción (5) | Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL |
Opción (6) | Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload |
Opción (4) | Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL |
Opción (7) | Firestone Duraforce Firestone Duraforce |
Opción (2) | Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL |
Tipo de bomba | Flujo variable y pistones axiales Flujo variable y pistones axiales |
Tipo de sistema | Detección de carga, de centro cerrado Detección de carga, de centro cerrado |
Capacidad máxima de la bomba | 37 gal EE.UU./min 140 L/min |
Flujo hidráulico auxiliar: cabezal de la pluma: continuo | 25.1 gal EE.UU./min 95 L/min |
Flujo hidráulico auxiliar: parte trasera de la máquina | 21.1 gal EE.UU./min 80 L/min |
Presión hidráulica auxiliar | 3553 lb/pulg² 245 bar |
Presión del sistema | 3771 lb/pulg² 260 bar |
Flujo hidráulico auxiliar: cabezal de la pluma: intermitente | 25.1 gal EE.UU./min 95 L/min |
Tanque de combustible | 39.1 gal (EE.UU.) 148 L |
Tanque hidráulico | 31.7 gal (EE.UU.) 120 L |
Subida de la pluma | 6.5 s 6.5 s |
Bajada de la pluma | 5.8 s 5.8 s |
Retracción telescópica | 5.5 s 5.5 s |
Extensión telescópica | 5.5 s 5.5 s |
Ataque hacia atrás | 3 s 3 s |
Combinado: hacia arriba y hacia fuera | 10.2 s 10.2 s |
Ataque hacia delante: descarga | 3 s 3 s |
Combinado: hacia abajo y hacia adentro | 8.2 s 8.2 s |
Freno de estacionamiento | Accionamiento mecánico en frenos de servicio del eje delantero Accionamiento mecánico en frenos de servicio del eje delantero |
Frenos de servicio | Disco múltiple sumergido en aceite servoasistido en ambos ejes Disco múltiple sumergido en aceite servoasistido en ambos ejes |
Eje delantero | Polarización alta, concentradores de reducción planetaria con diferencial de patinaje limitado Polarización alta, concentradores de reducción planetaria con diferencial de patinaje limitado |
Eje trasero | Diferencial abierto concentradores de reducción planetaria Diferencial abierto concentradores de reducción planetaria |
Fuerza de desprendimiento del cucharón | 16186 lbf 72 kN |
Niveles de ruido: en la cabina | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Fuerza de desprendimiento de la pluma | 11240 lbf 50 kN |
Masa remolcable: frenos hidráulicos | 26455 lb 12000 kg |
Tracción en la barra de tiro: motor de 92,6 kW/124 hp | 19783 lbf 88 kN |
Tracción en la barra de tiro: motor de 83 kW/111 hp | 20682 lbf 92 kN |
Rotación del acoplador rápido | 152° 152° |
Niveles de ruido: externo | 106 dB(A) 106 dB(A) |
Ángulo de salida | 60° 60° |
Proyección | 3.28 pies 1000 mm |
Ancho total: neumáticos estándar | 7.81 pies 2382 mm |
Cadena | 6.52 pies 1988 mm |
Altura total: neumáticos estándar* | 8.12 pies 2475 mm |
Ángulo de ataque máximo de la horquilla | 24° 24° |
Espacio libre sobre el suelo | 1.41 pies 430 mm |
Longitud total hasta la parte delantera del portador | 16.4 pies 5000 mm |
Longitud de la máquina | 16.4 pies 5000 mm |
Ancho de cabina | 2.95 pies 900 mm |
Distancia entre ejes | 10.38 pies 3165 mm |
Ángulo de descarga máximo de la horquilla | 128° 128° |
Par máximo | 302.4 pie-lbf 410 N·m |
Emisiones | * Emisiones equivalentes a Stage IIIA de la UE. * Emisiones equivalentes a Stage IIIA de la UE. |
Modelo* | Cat C4.4 con tecnología ACERT Cat C4.4 con tecnología ACERT |
Potencia bruta | 74,5 kW (100 hp/bhp) 74,5 kW (100 hp/bhp) |
Retroceso - 2 | 7 milla/h 11.3 km/h |
Avance - 5 | 15.8 milla/h 25.4 km/h |
Avance - 3 | 7 milla/h 11.3 km/h |
Nota | * La velocidad de desplazamiento está sujeta a la configuración de la máquina. * La velocidad de desplazamiento está sujeta a la configuración de la máquina. |
Retroceso - 1 | 3.6 milla/h 5.8 km/h |
Avance - 1 | 3.6 milla/h 5.8 km/h |
Retroceso - 3 | 15.8 milla/h 25.4 km/h |
Avance - 6 | 24.9 milla/h 40 km/h |
Avance - 2 | 5.3 milla/h 8.6 km/h |
Avance - 4 | 10.4 milla/h 16.7 km/h |
Tipo | Servotransmisión de 6 velocidades Servotransmisión de 6 velocidades |
Salida del alternador | 12 V/150 A 12 V/150 A |
Batería | 1 batería de 12 V, 1.000 CCA 1 batería de 12 V, 1.000 CCA |
Potencia bruta | 96,5 kW (129 hp/bhp) 96,5 kW (129 hp/bhp) |
Par máximo | 379.1 pie-lbf 514 N·m |
Emisiones | * Emisiones equivalentes a Stage IIIA de la UE. * Emisiones equivalentes a Stage IIIA de la UE. |
Modelo* | Cat C4.4 con tecnología ACERT Cat C4.4 con tecnología ACERT |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.