Cargador de Ruedas Compacto 914K

914K

Especificaciones del producto para 914K

Motor

Pesos

Cucharones

Cabina

Capacidades de llenado de servicio

Dirección

Sistema hidráulico del cargador

Neumáticos

Motor: Tier 4 final/Stage IV

Ejes

Transmisión

914K Equipos estándar

TREN DE FUERZA

  • Motor Mecánico Cat C4.4 con tecnología ACERT
  • Bomba eléctrica de combustible con filtración de cuatro micrones
  • Orificio S·O·SSM, aceite de la transmisión
  • Transmisión hidrostática, 20 km/h (12,5 mph)
  • Juntas universales lubricadas de por vida
  • Palanca universal con avance, neutral y retroceso
  • Diferenciales de traba de 100 % durante el movimiento
  • Frenos de servicio
    – Protegidos, de disco húmedo y totalmente hidráulicos
  • Freno de estacionamiento (también, freno secundario)
  • Radiador con núcleo reemplazable de plano único
  • Filtro de aire de sello radial, filtros dobles
  • Auxiliar de arranque por medio del calentador de admisión de aire
  • Ventilador de enfriamiento hidráulico
  • Tanque de expansión del radiador
  • Neumáticos, 17,5/25 GY L3, llanta 3PC

CARGADOR

  • Cargador de barra en Z y levantamiento paralelo
  • Puntos de engrase con acceso a nivel del suelo

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Desconexiones de levantamiento automáticas
  • Prioridad de la dirección
  • Sistema hidráulico, dos válvulas, una palanca universal
  • Tomas de presión de diagnóstico del sistema hidráulico
  • Orificio S·O·S, aceite hidráulico
  • Enfriador de aceite hidráulico: plano único
  • Ventilador de enfriamiento impulsado hidráulicamente
  • Bomba, pistón de desplazamiento variable

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 80 amperios
  • Una batería de 1.000 CCA libre de mantenimiento
  • Reflectores halógenos (delanteros y traseros)
  • Señales de dirección (delanteras y traseras)
  • Arranque eléctrico directo de 12 voltios
  • Interruptor de llave de encendido para arranque/parada
  • Interruptor de llave de desconexión de la batería
  • Cableado listo para conexión de Product Link™

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cabina ROPS/FOPS, presurizada e insonorizada
  • Bloqueo de la palanca de control hidráulico
  • Medidores
    – Temperatura del refrigerante del motor
    – Temperatura del aceite hidráulico
    – Nivel del combustible
    – Velocímetro
    – Horómetro digital
  • Indicadores del sistema de advertencia para el operador:
    – Presión de carga baja del freno
    – Desperfecto del motor
    – Freno de estacionamiento activado
    – Voltaje bajo del sistema eléctrico
    – Derivación del filtro del aceite hidráulico
    – Indicador de acción
  • Luz interior
  • Puerta
  • Asiento
    – De tela únicamente
    – Altura, respaldo y apoyabrazos ajustables
    – Cinturón de seguridad retráctil 51 mm (2")
  • Calentador/descongelador
  • Limpia/lavaparabrisas delantero (intermitente)
  • Limpia/lavaparabrisas trasero
  • Vidrio delantero polarizado y laminado
  • Columna de dirección ajustable
  • Espejos retrovisores, exterior (dos)
  • Liberación de la puerta a nivel del suelo

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración anticongelante, aceite hidráulico con protección hasta -36 °C (-33 °F)
  • Cat Advanced HYDO™ 10

CHASIS

  • Guardabarros delantero
  • Recinto del motor: trabable
  • Enganche de recuperación
  • Protección contra vandalismo: puntos de servicio con traba
  • Contrapeso

NORMAS REGIONALES (según sea necesario)

  • Alarma, alarma de retroceso
  • Calzos para ruedas
  • Protector de diente o borde del cucharón

914K Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Configuración del cargador, acoplador estándar
  • Luces de desplazamiento por carretera, pendiente en lado derecho
  • Luces de trabajo de la cabina (cuatro)
  • Paquete de funciones, carga
    – Retorno a la excavación, desconexión de levantamiento, control de la fuerza de tracción, modulación del implemento, agresividad hidrostática, traba del acelerador
  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3")
  • Calentador y aire acondicionado
  • Sistema de seguridad de la máquina
  • Placa del año de fabricación
  • Baliza giratoria
  • Alarma de retroceso
  • Product Link
  • Soporte de la placa patente
  • NOTA: No todas las funciones están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Vea cómo 914K se compara otros productos consultados con frecuencia.

Comparar con productos de la competencia

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.


Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explorar las ofertas vigentes para  914K

Ver más ofertas