990

Cargadores de ruedas grandes 990

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
C27 Cat®
C27 Cat®
Velocidad nominal
1.800/min
1.800/min
Potencia del motor: ISO 14396
752 HP
561 kW

Descripción general

Subimos la vara de productividad y potencia

Los cargadores de ruedas grandes Cat están diseñados con durabilidad incorporada, lo que garantiza una máxima disponibilidad a través de múltiples ciclos de vida útil. Gracias al rendimiento optimizado y a la facilidad de servicio simplificada, nuestras máquinas permiten mover más material con eficiencia y seguridad, a un menor costo por tonelada. El Cargador de ruedas 990 de Cat tiene un rendimiento comprobado en minas, canteras y aplicaciones industriales en todo el mundo. El 990 aporta nuevos niveles de rendimiento, seguridad y comodidad y eficiencia del operador.

Beneficios

HASTA UN 54% MEJOR EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

Mueva más material con menos combustible con la modalidad económica

HASTA UN 10% COSTOS DE MANTENIMIENTO MÁS BAJOS

El mantenimiento de rutina resulta más conveniente con los puntos de servicio agrupados.

HASTA UN 10% MÁS PRODUCTIVIDAD

Aumente la productividad en la mayoría de las aplicaciones de carga de camiones utilizando cucharones de la serie Performance con mayores capacidades.

Especificaciones del producto para 990

Modelo de motor C27 Cat® C27 Cat®
Velocidad nominal 1.800/min 1.800/min
Potencia del motor: ISO 14396 752 HP 561 kW
Potencia bruta: SAE J1995 766 HP 571 kW
Potencia neta - SAE J1349 - Temperatura ambiente estándar 699 HP 521 kW
Potencia neta - SAE J1349 - Temperatura ambiente alta 648 HP 483 kW
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6 pulg 152.4 mm
Cilindrada 1649.5 pulg³ 27.03 L
Par máximo a 1.200 rpm 2624 lb/pie 3557 N·m
Reserva de par 18 % 18 %
Emisiones Normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la Unión Europea o o equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea Normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la Unión Europea o o equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea
Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat
Avance: 1 4.5 milla/h 7.3 km/h
Avance: 2 8.3 milla/h 13.3 km/h
Avance: 3 14.2 milla/h 22.9 km/h
Retroceso: 1 4.9 milla/h 7.9 km/h
Retroceso: 2 9.1 milla/h 14.7 km/h
Retroceso: 3 15.5 milla/h 24.9 km/h
Mando directo: avance 1 Traba desactivada Traba desactivada
Mando directo: avance 2 8.5 milla/h 13.7 km/h
Mando directo: avance 3 15.2 milla/h 24.5 km/h
Mando directo: retroceso 1 5.4 milla/h 8.7 km/h
Mando directo: retroceso 2 9.6 milla/h 15.4 km/h
Mando directo: retroceso 3 16.4 milla/h 26.4 km/h
Nota Velocidades de desplazamiento en neumáticos Michelin 45/65R39 LD D2**L5. Velocidades de desplazamiento en neumáticos Michelin 45/65R39 LD D2**L5.
Peso en orden de trabajo 178517 lb 80974 kg
Carga útil nominal: estándar 17.5 ton (EE.UU.) 15.9 t
Carga útil nominal: levantamiento alto 17.5 ton (EE.UU.) 15.9 t
Gama de capacidades del cucharón 8,6 m³ – 10,0 m³ (11,25 yd³ – 13,0 yd³) 8,6 m³ – 10,0 m³ (11,25 yd³ – 13,0 yd³)
Combinación con camión Cat: estándar 773-775 773-775
Combinación con camión Cat: levantamiento alto 775-777 775-777
Sistema de levantamiento/inclinación: circuito Control de flujo positivo Control de flujo positivo
Sistema de levantamiento/inclinación Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable
Flujo máximo a 1.800 rpm (1) 240 gal/min 910 L/min
Cilindros de doble acción: levantamiento, calibre y carrera 235 mm × 1287 mm (9,3 pulg × 50,7 pulg) 235 mm × 1287 mm (9,3 pulg × 50,7 pulg)
Cilindros de doble acción: inclinación, calibre y carrera 292,1 mm × 820 mm (11,5 pulg × 32,3 pulg) 292,1 mm × 820 mm (11,5 pulg × 32,3 pulg)
Sistema piloto Circuito abierto y reducción de presión Circuito abierto y reducción de presión
Ajuste de la válvula de alivio principal 507 lb/pulg² 3500 kPa
Ajuste de la válvula de alivio: levantamiento/inclinación 4786 lb/pulg² 33000 kPa
Inclinación hacia atrás 4.3 s 4.3 s
Levantamiento 8.2 s 8.2 s
Descarga 2.9 s 2.9 s
Inferior 3.7 s 3.7 s
Descenso libre 3.6 s 3.6 s
Tiempo de ciclo hidráulico total: cucharón vacío 13.8 s 13.8 s
Sistema de dirección: circuito Piloto con detección de carga Piloto con detección de carga
Sistema de dirección: bomba Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable
Flujo máximo a 1,400 rpm 96.2 gal/min 364 L/min
Ajuste de válvula de alivio: dirección 5004 lb/pulg² 34500 kPa
Ángulo de dirección total 70° 70°
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2,7 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 3.861 toneladas métricas (4.256 ton EE. UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2,7 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 3.861 toneladas métricas (4.256 ton EE. UU.).
Delantero Fijo Fijo
Trasero Muñón Muñón
Ángulo de oscilación 8.5° 8.5°
Frenos ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Tanque de combustible 294.3 gal (EE.UU.) 1114 L
Sistema de enfriamiento 54.9 gal (EE.UU.) 208 L
Cárter del motor 20 gal (EE.UU.) 75.7 L
Transmisión 29.1 gal (EE.UU.) 110 L
Diferencial: mandos finales: delanteros 71.6 gal (EE.UU.) 271 L
Diferencial: mandos finales: traseros 68.9 gal (EE.UU.) 261 L
Llenado de fábrica del sistema hidráulico 210 gal (EE.UU.) 795 L
Tanque hidráulico: implemento y ventilador hidráulico 68.9 gal (EE.UU.) 261 L
Tanque hidráulico: dirección y frenado 34.9 gal (EE.UU.) 132 L
Nota En todos los motores diésel para uso fuera de carretera Tier 4 de la EPA de EE.UU. se deben utilizar solo combustibles diésel de contenido ultrabajo de azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. Se aceptan mezclas de biodiésel de hasta B20 (un 20% de mezcla por volumen) cuando se mezclan con ULSD de 15ppm (mg/kg) de azufre o menos. El combustible B20 debe cumplir con las especificaciones de ASTM D7467. La mezcla de biodiésel debe cumplir con las especificaciones de biodiésel Cat, ASTM D6751 o EN 14214. Se requieren aceites Cat DEO‑ULS™ o aquellos que cumplan la especificación Cat ECF-3, API CJ‑4 y ACEA E9. Para obtener más especificaciones y conocer las pautas de fluidos, explore: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf. En todos los motores diésel para uso fuera de carretera Tier 4 de la EPA de EE.UU. se deben utilizar solo combustibles diésel de contenido ultrabajo de azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. Se aceptan mezclas de biodiésel de hasta B20 (un 20% de mezcla por volumen) cuando se mezclan con ULSD de 15ppm (mg/kg) de azufre o menos. El combustible B20 debe cumplir con las especificaciones de ASTM D7467. La mezcla de biodiésel debe cumplir con las especificaciones de biodiésel Cat, ASTM D6751 o EN 14214. Se requieren aceites Cat DEO‑ULS™ o aquellos que cumplan la especificación Cat ECF-3, API CJ‑4 y ACEA E9. Para obtener más especificaciones y conocer las pautas de fluidos, explore: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf.
Nivel de sonido para el operador (ISO 6396:2008) 65.5 dB(A) 65.5 dB(A)
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Nivel de sonido para el operador (ISO 6396:2008) 65.5 dB(A) 65.5 dB(A)
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Capacidades del cucharón 8,6 m³ – 10,0 m³ (11,25 yd³ – 13,0 yd³) 8,6 m³ – 10,0 m³ (11,25 yd³ – 13,0 yd³)

990 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado y calentador con control automático de temperatura
  • Cabina presurizada e insonorizada, estructura de protección (ROPS/FOPS)
  • Puerto de alimentación de 12 V para conectar teléfonos móviles o equipos portátiles
  • Cat Vision, sistema de cámara de visión trasera
  • Encendedor de cigarrillos y cenicero
  • Gancho para ropa
  • Controles de inclinación y levantamiento electrohidráulicos (montados en el asiento)
  • Apoyabrazos rebatible
  • Calentador y descongelador
  • Bocina eléctrica
  • Traba hidráulica del implemento
  • Instrumentos medidores:
    – Temperatura del refrigerante del motor
    – Nivel de combustible
    – Velocidad de desplazamiento
    – Marcha
    – Temperatura del aceite hidráulico
    – Velocímetro/tacómetro
    – Temperatura del convertidor de par
  • Instrumentos, indicadores de advertencia:
    – Sistema de alerta de acción, tres categorías
    – Estado de activación del modelo de la transmisión automática
    – Desperfecto del freno
    – Estado de posición libre del cucharón
    – Estado de parada retrasada del motor
    – Estado de parada del motor en vacío
    – Desperfecto del motor
    – Estado de activación de la modalidad de economía de combustible
    – Traba hidráulica
    – Estado de activación del embrague de traba
    – Nivel bajo de combustible
    – Estado del freno de estacionamiento
    – Estado de activación del control de la fuerza de tracción
    – Advertencia de cinturón de seguridad
    – Dirección secundaria (si tiene)
    – Estado de traba del acelerador
    – Marcha de la transmisión
  • Control de teclado con luces indicadoras:
    – Gama de velocidad de la modalidad de transmisión automática
    – Modalidad de transmisión automática/manual
    – Modalidad de economización de combustible
    – Desconexión del implemento
    – Embrague de traba
    – Fuerza de tracción reducida
    – Traba del acelerador
  • Luz de techo (cabina)
  • Soporte para lonchera y portavasos
  • Espejos retrovisores (montados externamente)
  • Asiento de cuero o tela con suspensión neumática, calefacción o ventilación
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3") de ancho
  • Sistema de control STIC con traba de la dirección
  • Vidrios polarizados
  • Asiento para instructor con cinturón de cadera
  • Sistema de Administración de Información Vital (VIMS, Vital Information Management System) 3G con presentación de información gráfica: puerto de datos externo, perfiles del operador personalizables, cronómetro de ciclos y Cat Production Measurement integral
    – Limpia o lavaparabrisas de brazo húmedo (delantero, trasero y en esquinas), limpiaparabrisas delantero intermitente

TREN DE FUERZA

  • Frenos de discos completamente hidráulicos, cerrados y sumergidos en aceite
  • Frenos de servicio de discos sumergidos en aceite del semieje
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Rejillas de drenaje de la caja
  • Módulo de emisiones limpias Cat (Tier 4 solamente)
  • Ventilador proporcional a la demanda
  • Motor Cat C27
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Corte del motor a nivel del suelo con parachoques
  • Silenciadores (debajo del capó) (equivalente a Tier 2 solamente)
  • Antefiltro de la admisión de aire del motor
  • Radiador de aluminio modular (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema de enfriamiento separado
  • Auxiliar de arranque, anulación manual (éter)
  • Traba del acelerador
  • Convertidor de par, embrague de rodete con embrague de traba y sistema de control de tracción
  • Servotransmisión planetaria de 534 mm (21") (electrónica) (3A/3R)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 150 A
  • Baterías que no requieren mantenimiento (2 de 1.400 CCA)
  • Convertidor de 10/15 amperes, 24 V a 12 V
  • Componentes de conectores Deutsch
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Control electrónico de la transmisión
  • Sistema de iluminación, iluminación halógena (delantera y trasera), escalera de acceso, compartimiento del motor
  • Motor de arranque eléctrico
  • Traba del motor de arranque en el parachoques
  • Receptáculo de arranque para arranque de emergencia
  • Traba de la transmisión en el parachoques

OTROS

  • Desconexiones automáticas de inclinación/levantamiento del cucharón, ajustables electrónicamente desde la cabina
  • Sensor de temperatura del eje
  • Desconexión de la batería y receptáculo de arranque auxiliar, parachoques
  • Acoplamiento de sellos anulares de superficie Caterpillar
  • Modalidad económica con aceleración proporcional a la demanda
  • Salida de emergencia de la plataforma
  • Cárter del motor, intervalo de 500 horas con CH4
  • Funciones de gestión del funcionamiento en vacío del motor:
    – Desconexión automática en vacío
    – Parada retrasada del motor
    – Parada del motor en vacío
  • Guardabarros de acero (delanteros)
  • Protectores del cárter y el tren de fuerza
  • Puntos de lubricación agrupados y etiquetados
  • Enganche, barra de tiro con pasador
  • Mangueras Cat XT™
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Sistema hidráulico de control de flujo positivo
  • Product Link
  • Mirillas: tanques hidráulicos, dirección/ventilador e implemento/freno, y transmisión
  • Escalerilla, acceso trasero izquierdo y derecho
  • Dirección con detección de carga
  • Zócalos
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape Venturi
  • Refrigerante de larga duración premezclado con una concentración del 50 % con protección contra congelamiento a -34 °C (-29 °F)

990 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TREN DE FUERZA

  • Anticongelante –50 °C (–58 °F)
  • Sistema de cambio de aceite del motor, de alta velocidad, Wiggins
  • Calentador del bloque de motor de 120 V o 240 V
  • Enfriamiento para temperatura ambiente alta (software)

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Prefiltro de la cabina, eléctrico
  • Radio con AM/FM/CD/MP3
  • Radio Sirius satelital con Bluetooth
  • Estroboscópica de advertencia con LED
  • Listo para la instalación de radio CB
  • Visera de ventana

ACCESORIOS VARIOS

  • Guardabarros de desplazamiento por carretera delanteros y traseros
  • Sistema de llenado rápido de combustible (Shaw-Aero)
  • Tope de oscilación del eje
  • Montajes de la cabina de servicio pesado

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cargador de Ruedas Grande 990K

Cargador de Ruedas Grande 990K

Cargador de Ruedas Grande 990K

Cargador de Ruedas Grande 990 para aserraderos

Cargador de Ruedas Grande 990 para aserraderos

Cargador de Ruedas Grande 990 para aserraderos

Cargador de Ruedas Grandes 990 para acerías

Cargador de Ruedas Grandes 990 para acerías

Cargador de Ruedas Grandes 990 para acerías

Cargador de Ruedas Grande 990K
Cargador de Ruedas Grande 990K
Cargador de Ruedas Grande 990K
Cargador de Ruedas Grande 990 para aserraderos
Cargador de Ruedas Grande 990 para aserraderos
Cargador de Ruedas Grande 990 para aserraderos
Cargador de Ruedas Grandes 990 para acerías
Cargador de Ruedas Grandes 990 para acerías
Cargador de Ruedas Grandes 990 para acerías

Vea cómo 990 se compara otros productos consultados con frecuencia.