Cargadores de ruedas medianos 980L Establecemos el estándar en cuanto al rendimiento de los cargadores

Características de un vistazo

FIABILIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR
VALOR Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO
FABRICADO PARA RENDIR AL MÁXIMO
MÁS TRABAJO CON MENOS CONSUMO DE COMBUSTIBLE
DISEÑADO PARA LOS OPERADORES
SAFELY HOME EVERY DAY
AHORRO EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO
TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

Especificaciones del producto para 980L

Motor

Pesos

Cucharones

Capacidades de llenado de servicio

Ruido

Transmisión

Especificaciones de operación

Sistema hidráulico

Dimensiones: levantamiento estándar

Dimensiones: levantamiento alto

Capacidades del cucharón

980L Equipos estándar

TREN DE FUERZA

  • El motor C13 de Cat cumple con Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE, o equivalente a Tier 3/Stage II
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Separador de agua/combustible
  • Antefiltro de la admisión de aire del motor
  • Modalidad de economía productiva
  • Servotransmisión planetaria automática (4F/4R)
  • Convertidor de par, embrague de traba con estator de la rueda libre
  • Interruptor, bloqueo del neutralizador de la transmisión
  • Ejes delantero y trasero de diferencial abierto
  • Frenos con discos sumergidos en aceite completamente hidráulicos y herméticos con Sistema integral de frenado (IBS)
  • Indicadores de desgaste del freno
  • Freno de estacionamiento, disco y calibre
  • Ventilador de radiador controlado electrónicamente e impulsado hidráulicamente con detección de temperatura por demanda

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cabina presurizada e insonorizada (ROPS [Rollover Protection Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos]/FOPS [Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección contra la Caída de Objetos])
  • Montajes viscosos
  • Cámara de visión trasera con pantalla táctil LCD en color multifuncional de 18 cm (capacidad para mostrar el estado de la máquina, parámetros de ajuste y del estado de la máquina)
  • Controles EH con función de levantamiento y de inclinación de SAL (single axis lever, palanca de eje único)
  • Dirección, volante de dirección
  • Listo para la instalación de radio (entretenimiento); incluye antena, altavoces y convertidor (12 V, 10 amperios)
  • Aire acondicionado, calentador y descongelador
  • Freno de estacionamiento EH
  • Portavasos (2) con compartimiento de almacenamiento para teléfono celular/reproductor de MP3
  • Traba de la función del cucharón/herramienta
  • Gancho para ropa
  • Filtro de aire de la cabina
  • Escaleras de acceso y pasamanos de la cabina ergonómica
  • Bocina eléctrica
  • Dos luces de techo (cabina)
  • Espejos retrovisores externos con espejos integrados dirigidos a puntos
  • Teclado del interruptor 16 de membrana montados en poste
  • Dos tomacorrientes, 12 V
  • Asiento (tela) con suspensión neumática Comfort Cat
  • Cinturón de seguridad retráctil, 51 mm
  • Visera delantera
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado delantero y trasero, limpiaparabrisas delantero intermitente
  • Ventana deslizante (lados izquierdo y derecho)

SISTEMA MONITOR COMPUTARIZADO

  • Con los siguientes indicadores: Velocímetro/tacómetro; Indicador de gama de marchas digital; Temperatura: refrigerante del motor, aceite hidráulico, aceite de transmisión; Nivel de combustible
  • Con los siguientes indicadores de advertencia: Temperatura: aceite del eje, múltiple de admisión del motor; Presión: aceite del motor, presión del combustible alta/baja, aceite de la dirección principal, aceite de los frenos de servicio; Voltaje de batería alto/bajo; Restricción del filtro de aire del motor; Restricción del filtro de aceite hidráulico; Bajo nivel de aceite hidráulico; Freno de estacionamiento; Derivación del filtro de la transmisión.

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Dos (2) baterías libres de mantenimiento de 1.400 CCA
  • Llave de encendido; interruptor de arranque/parada
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Sistema de iluminación: Cuatro luces de trabajo halógenas (montadas en la cabina); dos luces de visión trasera halógenas (montadas en el capó); dos luces de trabajo montadas en la torreta del cargador; Luces LED traseras de parada/cola
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 145 amperios con escobillas
  • Interruptor de desconexión principal
  • Arranque de receptáculo (los cables no se incluyen)

TECNOLOGÍAS CAT CONNECT

  • Tecnologías Link: Product Link
  • Tecnologías Detect: cámara de visión trasera

VARILLAJE

  • Varilla de barra en Z con tubo transversal fundido/palanca de inclinación
  • Desconexión de levantamiento e inclinación automática (ajustable en la cabina)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Dirección con detección de carga
  • Tapas de presión de diagnóstico remoto
  • Mangueras XT Cat
  • Acoplamientos de sellos anulares de ranura Cat
  • Enfriador de aceite hidráulico (abisagrado)
  • Válvulas de muestreo de aceite

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración premezclado con protección contra congelamiento a -34 °C

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Caja de herramientas
  • Capó, no metálico de inclinación eléctrica
  • Centros de servicio (eléctrico e hidráulico)
  • Parada en vacío automática
  • Guardabarros delantero
  • Drenajes ecológicos para el motor, la transmisión y el sistema hidráulico
  • Parrilla para suciedad en el aire
  • Filtros: combustible, aire del motor, aceite del motor, aceite hidráulico, transmisión
  • Graseras zerk para grasa
  • Enganche, barra de tiro con pasador
  • Tapa contra la lluvia del antefiltro
  • Mirillas: refrigerante del motor, aceite hidráulico y nivel de aceite de transmisión
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

980L Equipos opcionales

TREN DE FUERZA

  • Ejes: Diferenciales de patinaje limitado, delantero o trasero; Enfriador de aceite del eje; Drenajes ecológicos; Sellos de temperatura extrema; Protectores del sello
  • Ventilador, VPF (Variable Pitch Fan, Ventilador de paso variable) con control automático y manual
  • Radiador con alta remoción de suciedad y una mayor separación entre aletas

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Tapa metálica del sistema HVAC
  • Controles electrohidráulicos con 3a función de SAL
  • Controles electrohidráulicos, levantamiento e inclinación de palanca universal: interruptores de rodillo integrados para la 3ª función
  • Espejos retrovisores externos con calefacción con espejos integrados dirigidos a puntos
  • Antefiltro de sistema HVAC
  • Radio con AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth
  • Radio CB (lista para instalación)
  • Asiento con suspensión neumática con calefacción
  • Cubierta del asiento Cat
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm con indicador
  • Techo metálico
  • Dirección secundaria
  • Visera trasera
  • Ventanas, montadas con caucho
  • Ventanas, con protector delantero
  • Ventanas con protectores totales delanteros, traseros y laterales
  • Pantalla de visión trasera de tiempo completo, Sistema de Visión de Área de Trabajo (WAVS, Work Area Vision Systems)

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Cuatro luces halógenas de trabajo auxiliares montadas en la cabina adicionales, o
  • Dos luces LED altas delanteras auxiliares adicionales y dos luces LED de trabajo montadas en la cabina traseras auxiliares adicionales, dos luces LED de trabajo en la parrilla del radiador, señales LED de giro delanteras; reemplazo de las cuatro luces de trabajo halógenas montadas en la cabina estándar con cuatro luces LED de trabajo, luces de desplazamiento LED
  • Luces de desplazamiento halógenas con señales de giro
  • Baliza estroboscópica de advertencia ámbar
  • Dos luces LED de parada, giro y cola

MOTORES DE ARRANQUE, BATERÍAS Y ALTERNADORES

  • Arranque en frío: 240 V

TECNOLOGÍAS CAT CONNECT

  • Tecnologías Link: VIMS
  • Tecnologías PAYLOAD: Cat Production Measurement; Impresora; Cat Production Measurement; Autocarga de áridos
  • Tecnologías Detect: Detección trasera de objetos Cat
  • Sistema de seguridad de la máquina

VARILLAJE

  • Levantamiento alto
  • Explotación forestal
  • Acoplador rápido listo para instalación

HERRAMIENTAS

  • Cucharones de la serie Performance
  • Horquillas, paleta
  • Horquillas madereras

SISTEMA HIDRÁULICO

  • 3ª función con control de amortiguación: Varillaje estándar; Varillaje de levantamiento alto; Varillaje forestal
  • Control de amortiguación de 2 V

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración premezclado con protección contra congelamiento a -50 °C

OTRO EQUIPO OPTATIVO

  • Sistema de lubricación automática Cat
  • Guardabarros de desplazamiento por carretera
  • Protector del tren de fuerza
  • Antefiltro, turbina
  • Antefiltro, basura
  • Plataforma de lavado de ventanas
  • Paquete para tiempo frío: Derivación del filtro de la transmisión; derivación de la bomba del ventilador; Agua de las camisas o calentador del bloque de motor; Listo para auxiliar con éter

OTRAS CONFIGURACIONES OPTATIVAS

  • Manipulador de áridos
  • Manipulador industrial y de basura
  • Fábrica de acero
  • Manipulador de bloques
  • Explotación forestal
  • Portuaria

Vea cómo 980L se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.


Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat PAYLOAD para cargadores de ruedas

    Cat Payload para cargadores de ruedas es un sistema de pesaje a bordo que permite pesar el material sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar objetivos de carga precisos. Haga un seguimiento diario de la productividad desde la cabina con acceso rápido a los pesos objetivo del camión, los conteos de carga y de ciclos, el movimiento del material y los totales diarios.

Cat Payload para cargadores de ruedas es un sistema de pesaje a bordo que permite pesar el material sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar objetivos de carga precisos. Haga un seguimiento diario de la productividad desde la cabina con acceso rápido a los pesos objetivo del camión, los conteos de carga y de ciclos, el movimiento del material y los totales diarios.

  • Detección de objetos traseros para cargadores de ruedas

    El sistema de detección trasera de objetos para los cargadores de ruedas es un sistema de dos partes que ofrece un mejor reconocimiento de los puntos ciegos. Un radar ofrece alertas visuales y auditivas cuando los objetos entran en una zona de proximidad segura. Al mismo tiempo, una cámara permite al operador ver qué hay detrás de la máquina cuando se desplaza en reversa.

El sistema de detección trasera de objetos para los cargadores de ruedas es un sistema de dos partes que ofrece un mejor reconocimiento de los puntos ciegos. Un radar ofrece alertas visuales y auditivas cuando los objetos entran en una zona de proximidad segura. Al mismo tiempo, una cámara permite al operador ver qué hay detrás de la máquina cuando se desplaza en reversa.

  • API 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.

  • Cat App

    La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink de Cat

    Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.

La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

Explorar las ofertas vigentes para  980L

Ver más ofertas