- Autodig con ajuste automático de neumáticos ofrece factores de llenado del cucharón elevados y constantes y hasta un 10 % más de productividad en comparación con el modelo Cat anterior.
- La servotransmisión con embrague de bloqueo aumenta la eficiencia del combustible al tiempo que ofrece un rendimiento óptimo.
- El embrague único y los cambios de traba a traba ofrecen una aceleración y velocidad más rápidas en pendientes.
- Los perfiles de aplicación optimizan la configuración de la máquina para diferentes aplicaciones con solo presionar un botón.
- Los asistentes de trabajo ayudan a los operadores a mejorar y optimizar sus habilidades de operación.
- Los cucharones de la serie Performance utilizan un enfoque basado en el sistema para equilibrar la forma del cucharón con el varillaje de la máquina. Esto da como resultado factores de llenado más altos y una mejor retención de material en comparación con otros cucharones con la misma capacidad nominal.
- El sistema de parada del motor en vacío automático reduce significativamente el tiempo en vacío, el total de horas de operación y el consumo de combustible.
- Los diferenciales de patinaje limitado optativos aumentan la tracción y reducen el resbalamiento de los neumáticos. Esto reduce los costos operativos.
- La configuración optativa del manipulador de áridos ofrece una capacidad de carga útil mayor para la manipulación de áridos sueltos.**
- El motor, el tren de fuerza y los sistemas hidráulicos ampliamente integrados ofrecen una productividad y una eficiencia del combustible inigualables.
** Las configuraciones y los equipos optativos pueden variar según la región y requieren el cumplimiento de la política de carga útil de Caterpillar. Consulte a su distribuidor o representante de Caterpillar para obtener más detalles.
- Las tecnologías Cat estándar permiten monitorear, administrar y mejorar las operaciones en el sitio de trabajo.
– Cat Payload con Assist ofrece un pesaje preciso*** de las cargas útiles del cucharón. Los datos se muestran en tiempo real para mejorar la productividad y la precisión de la carga con inclinación manual.
– Product Link™ conecta de forma inalámbrica la máquina a la oficina. De esta manera, tiene acceso a la información de producción y a datos clave del estado. Así podrá tomar decisiones oportunas y basadas en datos a fin de administrar mejor su negocio.
– La nueva función de Autodig permite al operador automatizar completamente la carga del cucharón para mejorar los factores de llenado y el tiempo de carga.
– El ajuste automático de neumáticos facilita una técnica de carga adecuada y reduce significativamente el resbalamiento y el desgaste de los neumáticos.
– Los asistentes de trabajo y los controles del operador a bordo ayudan a facilitar la operación.
- Cat Advanced Payload optativo con Assist:
– Tip Off Assist automatiza la carga final del cucharón para que coincida con el objetivo de la unidad de acarreo.
– La gestión de listas mejorada, la integración de sitios y las funciones de pesaje ampliadas ayudan a administrar y mejorar la productividad y la rentabilidad de las operaciones.
- La suscripción de Cat Productivity optativa proporciona información detallada y útil completa para ayudarlo a administrar y mejorar la productividad y rentabilidad de las operaciones.
*** No apto para uso comercial.
- Configuraciones específicas para ciertas aplicaciones directamente de fábrica para un rendimiento optimizado y una mayor durabilidad en las aplicaciones más difíciles, que incluyen:
– Los modelos industriales y para desperdicios cuentan con las protecciones y los refuerzos necesarios para el trabajo en estaciones de transferencia, depósitos de reciclaje, depósitos de chatarra y sitios de demolición.
– El modelo forestal aumenta las capacidades de levantamiento e inclinación para un manejo eficiente y productivo de troncos y astillas en industrias de papel, pellets y aserraderos.
– El modelo para acerías está diseñado para el desafiante entorno de trabajo de las acerías y las aplicaciones de manipulación de escoria, e incorpora un nivel adicional de seguridad.
– El modelo manipulador de bloques está construido con la fuerza y la estabilidad para realizar el trabajo en canteras de bloques.