- La nueva función de Autodig con Auto Set Tires permite lograr factores de llenado del cucharón altos y constantes y ofrece hasta un 10 % más de productividad en comparación con el modelo Cat anterior.
- La servotransmisión con embrague de bloqueo aumenta la eficiencia del combustible al tiempo que ofrece un rendimiento óptimo.
- El embrague simple junto con los cambios de traba a traba proporcionan aceleración y velocidad más rápidas en pendientes.
- Los perfiles de aplicación optimizan la configuración de la máquina para diferentes aplicaciones con solo presionar un botón.
- Las ayudas para el trabajo permiten a los operadores mejorar y optimizar sus habilidades de operación.
- Los cucharones de la serie Performance utilizan un enfoque basado en el sistema para equilibrar la forma del cucharón con el varillaje de la máquina. Esto da como resultado factores de llenado más altos y una mejor retención del material en comparación con otros cucharones con la misma capacidad nominal.
- El sistema automático de parada del motor en vacío reduce significativamente el tiempo de funcionamiento en vacío, el total de horas de operación y el consumo de combustible.
- El diferencial abierto o abierto estándar proporciona tracción adicional cuando es necesario. Las trabas delanteras manuales y las trabas delanteras y traseras automáticas están disponibles de forma optativa.
- La configuración optativa del manipulador de áridos ofrece una capacidad de carga útil mayor para la manipulación de áridos sueltos.**
- El motor, el tren de fuerza y los sistemas hidráulicos profundamente integrados garantizan una productividad y una eficiencia del combustible inigualables.
- Con el acoplador rápido Fusion™, puede cambiar los cucharones sin salir de la cabina. Esto permite mover la máquina rápidamente de una tarea a otra.
** Las configuraciones y los equipos optativos pueden variar según la región y requieren el cumplimiento de la política de carga útil de Caterpillar. Consulte a su distribuidor o representante de Caterpillar para obtener más detalles.
- Las tecnologías Cat estándar permiten monitorear, administrar y mejorar sus operaciones en el sitio de trabajo.
- Cat Payload con Assist proporciona un pesaje*** preciso de las cargas útiles del cucharón. Los datos se muestran en tiempo real para mejorar la productividad y la precisión de la carga con inclinación manual.
- Product Link™ conecta de forma inalámbrica la máquina a la oficina. De esta manera, puede acceder a la información clave de producción y de las condiciones de la máquina para tomar decisiones oportunas y basadas en datos a fin de gestionar mejor su negocio.
- La nueva función de Autodig permite al operador automatizar completamente la carga del cucharón para mejorar los factores de llenado y el tiempo de carga.
- Auto Set Tires promueve una técnica de carga adecuada, lo que reduce significativamente el resbalamiento y el desgaste de los neumáticos.
- Las ayudas para el trabajo y los controles del operador a bordo facilitan la operación.
- Cat Advanced Payload con Assist optativo:
- La función de Tip Off Assist automatiza la carga final del cucharón para que coincida con la carga objetivo de la unidad de acarreo.
- La gestión de listas mejorada, la integración del sitio y las funciones de adaptación ampliadas ayudan a administrar y mejorar la productividad y la rentabilidad de las operaciones.
- La suscripción de Cat Productivity optativa proporciona información útil, completa y detallada para ayudarlo a administrar y mejorar la productividad y rentabilidad de las operaciones.
***No apto para uso comercial.
- Las configuraciones específicas para la aplicación disponibles de fábrica ofrecen un rendimiento optimizado y una mayor durabilidad en las aplicaciones más difíciles, que incluyen:
- Los modelos industriales y para desperdicios cuentan con las protecciones y los refuerzos necesarios para el trabajo en estaciones de transferencia, depósitos de reciclaje, depósitos de chatarra y sitios de demolición.
- El modelo forestal ofrece mayores capacidades de levantamiento e inclinación para una manipulación eficiente y productiva de troncos y astillas para fábricas de papel, granuladoras y aserraderos.