950

Cargadores de ruedas medianos 950

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia máxima: 2.100 rpm, ISO 14396
249 HP
186 kW
Peso en orden de trabajo
39851 lb
18076 kg
Modelo de motor
Cat C7.1
Cat C7.1

Descripción general

TRABAJE CON INTELIGENCIA Y AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD

El Cargador de Ruedas Cat 950 ofrece un rendimiento superior con tecnologías incluidas fáciles de usar. Esto aumenta la eficiencia del operador y ofrece factores de llenado del cucharón altos y constantes, lo que da como resultado una mayor productividad. Los intervalos de mantenimiento prolongados reducen los costos de mantenimiento. Esta máquina está diseñada para cumplir las normas de emisiones sin interrumpir el funcionamiento. Las mejoras en el rendimiento, la confiabilidad, la durabilidad y la versatilidad dan como resultado una máquina ideal para satisfacer sus necesidades.

Beneficios

Hasta 35% Menos de costos de mantenimiento*

Ahorre tiempo y dinero con intervalos de mantenimiento extendidos y opciones remotas de actualización y solución de problemas. Vea mejor los puntos de mantenimiento con el sistema optativo de luces de servicio debajo del capó.

*En comparación con los modelos de la serie Cat 950M/L

Máquina inteligente para una operación eficiente

Las tecnologías Cat a bordo, como Cat Payload** con Assist y las ayudas para el trabajo integradas, facilitan la operación de la máquina, con lo que se aumenta la eficiencia en el sitio de trabajo.

** No apto para uso comercial.

Hasta 10% Más productividad*

La nueva función Autodig con Auto Set Tires ofrece carga automatizada, factores de llenado altos y constantes y menor desgaste de los neumáticos. Por su parte, Cat Payload con Assist le permite aumentar la productividad ya que carga hasta alcanzar el objetivo siempre.

*En comparación con los modelos de la serie Cat 950M/L

Especificaciones del producto para 950

Potencia máxima: 2.100 rpm, ISO 14396 249 HP 186 kW
Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potencia bruta máxima: 2.100 rpm - SAE J1995 256 HP 191 kW
Potencia neta máxima: 2.100 rpm, ISO 9249 231 HP 172 kW
Par neto máximo: 1.400 rpm 912 pie·lbf 1236 N·m
Par bruto máximo: 1.400 rpm 927 pie·lbf 1257 N·m
Par neto máximo: 1.300 rpm, ISO 9249 863 pie·lbf 1170 N·m
Cilindrada 427 pulg³ 7 L
Nota El motor Cat cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil y UN ECE R96 Stage IIIA, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE. El motor Cat cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil y UN ECE R96 Stage IIIA, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y postratamiento. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y postratamiento.
Nota (2) Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • Un 100 % biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* • Un 100 % de combustibles diésel renovables tales como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • Un 100 % biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* • Un 100 % de combustibles diésel renovables tales como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat.
Peso en orden de trabajo 39851 lb 18076 kg
Nota Peso basado en una configuración de la máquina con varillaje de barra en Z de elevación paralela, neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3, tanques de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, control de amortiguación, guardabarros para carretera, Product Link, diferencial delantero manual/ejes traseros abiertos, protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 3,1 m³ (4,1 yd³) con BOCE. Peso basado en una configuración de la máquina con varillaje de barra en Z de elevación paralela, neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3, tanques de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, control de amortiguación, guardabarros para carretera, Product Link, diferencial delantero manual/ejes traseros abiertos, protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 3,1 m³ (4,1 yd³) con BOCE.
Avance: 1 4.3 milla/h 6.9 km/h
Avance: 2 7.5 milla/h 12 km/h
Avance: 3 12 milla/h 19.3 km/h
Avance: 4 16 milla/h 25.7 km/h
Avance: 5 24.5 milla/h 39.5 km/h
Retroceso: 1 4.3 milla/h 6.9 km/h
Retroceso: 2 7.5 milla/h 12 km/h
Retroceso: 3 16 milla/h 25.7 km/h
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 787 mm (31") Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 787 mm (31")
Nivel de presión acústica para el operador: ISO 6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Nivel de presión acústica para el operador: ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008 ¹ 104 dB(A) 104 dB(A)
Nota ¹Incluidos los países que adoptan las directivas de la Unión Europea y el Reino Unido. ¹Incluidos los países que adoptan las directivas de la Unión Europea y el Reino Unido.
Nota (1) ¹Nivel de potencia acústica exterior: Directiva de la Unión Europea 2000/14/EC y la Norma Acústica del Reino Unido 2001 No. 1701 ¹Nivel de potencia acústica exterior: Directiva de la Unión Europea 2000/14/EC y la Norma Acústica del Reino Unido 2001 No. 1701
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 tons EE.UU.) El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 tons EE.UU.)
Carga de equilibrio estático, giro máximo de 40°, con deflexión del neumático 24110 lb 10936 kg
Carga de equilibrio estático: giro máximo de 40°, sin deflexión del neumático 25642 lb 11631 kg
Fuerza de desprendimiento 34171 lbf 152 kN
Nota Para una configuración de máquina como se define en "Peso". Para una configuración de máquina como se define en "Peso".
Nota (1) Cumplimiento total de la norma ISO14397-1:2007, secciones 1 a 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. Cumplimiento total de la norma ISO14397-1:2007, secciones 1 a 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas.
Tanque de combustible 68.6 gal (EE.UU.) 259.5 L
Tanque del DEF 4 gal (EE.UU.) 15 L
Sistema de enfriamiento 14.3 gal (EE.UU.) 54 L
Cárter 5.5 gal (EE.UU.) 21 L
Transmisión 11.4 gal (EE.UU.) 43 L
Diferencial: mandos finales: delanteros 11.4 gal (EE.UU.) 43 L
Diferencial: mandos finales: traseros 11.4 gal (EE.UU.) 43 L
Tanque hidráulico 25.6 gal (EE.UU.) 97 L
Sistema del implemento: rendimiento máximo de la bomba a 2.340 rpm 85 gal/min 322 L/min
Sistema del implemento: presión de operación máxima 4047 lb/pulg² 27900 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico: total 9.8 s 9.8 s
Altura: parte superior del capó 8.83 pie 2695 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.33 pie 3456 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.08 pie 354 mm
Distancia entre ejes 11 pie 3350 mm
Longitud total sin cucharón 22.25 pie 6797 mm
Altura del pasador de articulación en altura de acarreo 2 pie 624 mm
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 13 pie 3981 mm
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 11.08 pie 3393 mm
Inclinación hacia atrás: levantamiento máximo 60 ° 60 °
Inclinación hacia atrás: altura de acarreo 49 ° 49 °
Ancho máximo sobre los neumáticos (con carga) 9.33 pie 2824 mm
Ancho de la banda de rodadura 7 pie 2140 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 3,1 m3 (4,1 yd3) con BOCE (Bolt-On Cutting Edge, cuchilla empernada) y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 3,1 m3 (4,1 yd3) con BOCE (Bolt-On Cutting Edge, cuchilla empernada) y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
Altura: parte superior del capó 8.83 pie 2695 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.33 pie 3456 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.08 pie 354 mm
Distancia entre ejes 11 pie 3350 mm
Longitud total sin cucharón 24.5 pie 7462 mm
Altura del pasador de articulación en altura de acarreo 2.42 pie 745 mm
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 14.67 pie 4476 mm
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 12.33 pie 3776 mm
Inclinación hacia atrás: levantamiento máximo 65 ° 65 °
Inclinación hacia atrás: altura de acarreo 54 ° 54 °
Ancho máximo sobre los neumáticos (con carga) 9.33 pie 2824 mm
Ancho de la banda de rodadura 7 pie 2140 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 3,1 m3 (4,1 yd3) con BOCE (Bolt-On Cutting Edge, cuchilla empernada) y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 3,1 m3 (4,1 yd3) con BOCE (Bolt-On Cutting Edge, cuchilla empernada) y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3.

950 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo optativo y el estándar pueden variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema de arranque y carga (24V)
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Luces: halógenas, 4 luces de trabajo, 2 luces en torres delanteras, 2 luces de visión trasera

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema del implemento con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Sistema de dirección con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Válvulas de muestreo de aceite y mangueras Cat XT™

VARILLAJE

  • Levantamiento en paralelo, barra en Z*
  • Desconexiones: levantamiento e inclinación
  • * No todas las configuraciones están disponibles en todas las regiones. Sujeto a disponibilidad.

SISTEMA MONITOR

  • Tablero delantero con indicadores analógicos, pantalla LCD y luces de advertencia
  • Monitor de pantalla táctil principal (Cat Payload, pantallas cuádruples, mensajes y ajustes de la máquina)

TECNOLOGÍAS A BORDO

  • Pesaje de Cat Payload
  • Autodig con Auto Set Tires
  • Identificación del operador y seguridad de la máquina
  • Perfiles de aplicación
  • Ayudas para el trabajo

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cabina presurizada e insonorizada
  • Controles de implementos EH y freno de estacionamiento
  • Volante de dirección HMU
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Pantalla táctil
  • Visibilidad: espejos y cámara de visión trasera
  • Aire acondicionado, calentador, desempañador (temperatura automática y ventilador)
  • Visera frontal retráctil
  • Ventanas frontales laminadas

TREN DE FUERZA

  • MotorC7.1 Cat:
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de agua y combustible y filtro de combustible secundario
  • Antefiltro de aire del motor
  • Ejes diferenciales abiertos/abiertos
  • Servotransmisión automática de contraeje
  • Convertidor de par con traba
  • Frenos de servicio hidráulicos con discos sumergidos en aceite completamente cerrados, indicadores de desgaste y sistema de frenos integrado (IBS)
  • Freno de estacionamiento de accionamiento con resorte y liberación a presión con disco de calibre en los ejes delanteros

950 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo optativo y el estándar pueden variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

EQUIPOS ADICIONALES

  • Sistema de lubricación automática Cat
  • Extensiones de guardabarros o guardabarros para carretera
  • Protecciones: tren de fuerza, cárter, cabina, cilindros, parte posterior
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Acceso trasero a la cabina
  • Caja de herramientas
  • Calzos para ruedas
  • Sistema eléctrico de dirección secundaria**
  • ** Estándar u optativo según la región. Consulte a su distribuidor.

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Arranque en frío de 120 V o 240 V
  • Luces: circulación por carretera con señales de giro
  • Luces LED
  • Baliza de advertencia
  • Luces estroboscópicas de retroceso

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Acumuladores dobles del control de amortiguación
  • Funciones auxiliares de 3ª y 4ª con control de amortiguación
  • Control de acoplador rápido

VARILLAJE

  • Barra en Z de levantamiento estándar*
  • Levantamiento alto disponible con ambos varillajes*
  • * No todas las configuraciones están disponibles en todas las regiones. Sujeto a disponibilidad.

TECNOLOGÍAS A BORDO

  • Ayuda de controles y OMM electrónico
  • Cat Advanced Payload
  • Impresora de Cat Payload

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Puerta con sistema de apertura remoto
  • Palanca universal de dirección
  • Radio de entretenimiento
  • Listo para la instalación de radio CB
  • Asiento de gamuza o tela con suspensión neumática y calefacción
  • Asiento de cuero o tela con suspensión neumática, calefacción o ventilación
  • Sistema de visión múltiple (360°)
  • Sistema de radar trasero Cat Detect
  • Pantalla exclusiva de visión trasera
  • Espejos con calefacción
  • Visera trasera retráctil
  • Plataforma de limpieza de ventanas delantera
  • Ventanas delanteras de servicio pesado
  • Protector completo de la ventana de la cabina

TREN DE FUERZA

  • Antefiltro de aire de la turbina
  • Radiador para gran cantidad de residuos
  • Ventilador de enfriamiento reversible
  • Bloqueos automáticos del diferencial de los ejes delanteros y traseros
  • Ejes con bloqueos delanteros manuales
  • Ejes, drenajes ecológicos, listo para AOC y sellos para temperaturas extremas
  • Enfriador de aceite de los ejes

CONFIGURACIONES ESPECIALES

  • Contrapeso auxiliar
  • Acerías
  • Desperdicios e industrial
  • Explotación forestal
  • Resistencia a la corrosión

Vea cómo 950 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Explorar las ofertas vigentes para  950

Ver más ofertas