962

Cargadores de ruedas medianos 962

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia máxima: 2.100rpm, ISO14396
270 HP
201 kW
Modelo de motor
Cat 7.1
Cat 7.1
Peso en orden de trabajo
41983 lb
19043 kg

Descripción general

Versatilidad. Fiabilidad. Comodidad. Y un rendimiento superior.

El Cargador de Ruedas Cat 962 ofrece un rendimiento superior con tecnologías incluidas fáciles de usar. Esto aumenta la eficiencia del operador y ofrece factores de llenado del cucharón altos y constantes, lo que da como resultado una mayor productividad. Los intervalos de mantenimiento prolongados reducen los costos de mantenimiento. Esta máquina está diseñada para cumplir con las normas de emisiones sin interrumpir el funcionamiento. Las mejoras en el rendimiento, la confiabilidad, la durabilidad y la versatilidad dan como resultado una máquina ideal para satisfacer sus necesidades.

Beneficios

Hasta 35% menos de costos de mantenimiento*

Ahorre tiempo y dinero con intervalos de mantenimiento extendidos y opciones remotas de actualización y solución de problemas. Vea mejor los puntos de mantenimiento con el sistema optativo de luces de servicio debajo del capó.

*En comparación con los modelos de la serie Cat 962M/L

Máquina inteligente para una operación eficiente

Las tecnologías Cat integradas, como Cat Payload** con Assist y las ayudas para el trabajo a bordo, facilitan la operación de la máquina, por lo que el sitio de trabajo es más eficiente.

** No apto para uso comercial.

Hasta 10% más productividad*

La nueva función Autodig con Auto Set Tires ofrece carga automatizada, factores de llenado altos y constantes y menor desgaste de los neumáticos. Por su parte, Cat Payload con Assist le permite aumentar la productividad al cargar hasta alcanzar el objetivo siempre.

*En comparación con los modelos de la serie Cat 962M/L

Especificaciones del producto para 962

Potencia máxima: 2.100rpm, ISO14396 270 HP 201 kW
Modelo de motor Cat 7.1 Cat 7.1
Potencia máxima: 2.100rpm, ISO14396, métrica 274 HP 274 kW
Par neto máximo: 1.400 rpm - ISO 9249 867 pie·lbf 1175 N·m
Potencia neta máxima: 2.100rpm, ISO9249 251 HP 187 kW
Potencia neta máxima: 2.100rpm, ISO9249, métrica 255 mhp 255 mhp
Potencia neta máxima: 2.100rpm, SAEJ1349 251 HP 187 kW
Potencia bruta máxima: 2.100 rpm - SAE J1995 276 HP 206 kW
Potencia bruta máxima: 2.100 rpm - SAE J1995 - Métrica 280 mhp 280 mhp
Par bruto máximo: 1.400rpm 918 pie·lbf 1245 N·m
Par bruto máximo: 1.400 rpm - SAE J1995 933 pie·lbf 1266 N·m
Cilindrada 427 pulg³ 7 L
Nota El motor Cat cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil y UN ECE R96 Stage IIIA, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. El motor Cat cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil y UN ECE R96 Stage IIIA, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y silenciador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y silenciador.
Nota (2) Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • Un 100 % biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* • Un 100 % de combustibles diésel renovables tales como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • Un 100 % biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* • Un 100 % de combustibles diésel renovables tales como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat.
Peso en orden de trabajo 41983 lb 19043 kg
Nota Peso basado en una configuración de la máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3, tanques de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, control de amortiguación, guardabarros para carretera, Product Link, diferencial manual delantero/ejes traseros abiertos, protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,3 yd³) con BOCE. Peso basado en una configuración de la máquina con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3, tanques de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, control de amortiguación, guardabarros para carretera, Product Link, diferencial manual delantero/ejes traseros abiertos, protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,3 yd³) con BOCE.
Avance: 1 4.3 milla/h 6.9 km/h
Avance: 2 7.5 milla/h 12 km/h
Avance: 3 12 milla/h 19.3 km/h
Avance: 4 16 milla/h 25.7 km/h
Avance: 5 24.5 milla/h 39.5 km/h
Retroceso: 1 4.3 milla/h 6.9 km/h
Retroceso: 2 7.5 milla/h 12 km/h
Retroceso: 3 16 milla/h 25.7 km/h
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 787mm (31"). Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 787mm (31").
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Nota ¹Nivel de presión acústica en los oídos del operador: incluidos los países que adoptan las directivas de la UE y el Reino Unido. ¹Nivel de presión acústica en los oídos del operador: incluidos los países que adoptan las directivas de la UE y el Reino Unido.
Nota (1) ¹Nivel de potencia acústica exterior: Directiva de la Unión Europea 2000/14/EC y la Norma Acústica del Reino Unido 2001 n.º 1701 ¹Nivel de potencia acústica exterior: Directiva de la Unión Europea 2000/14/EC y la Norma Acústica del Reino Unido 2001 n.º 1701
Fuerza de desprendimiento 37993 lbf 169 kN
Carga de equilibrio estático, giro máximo de 37°, con deflexión del neumático 26032 lb 11808 kg
Carga de equilibrio estático: giro máximo de 40°, sin deflexión del neumático 27701 lb 12565 kg
Nota Para una configuración de máquina como se define en "Peso". Para una configuración de máquina como se define en "Peso".
Nota (1) Cumplimiento total de la norma ISO14397-1:2007, secciones 1 a 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. Cumplimiento total de la norma ISO14397-1:2007, secciones 1 a 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas.
Tanque de combustible 68.6 gal (EE.UU.) 259.5 L
Sistema de enfriamiento 14.3 gal (EE.UU.) 54 L
Cárter 5.5 gal (EE.UU.) 21 L
Transmisión 11.4 gal (EE.UU.) 43 L
Diferencial: mandos finales: delanteros 11.4 gal (EE.UU.) 43 L
Diferencial: mandos finales: traseros 11.4 gal (EE.UU.) 43 L
Tanque hidráulico 25.6 gal (EE.UU.) 97 L
Sistema del implemento: rendimiento máximo de la bomba a 2.340rpm 85 gal/min 322 L/min
Sistema del implemento: presión de operación máxima 4250 lb/pulg² 29300 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico: total 9.4 s 9.4 s
Altura: parte superior del capó 8.75 pie 2692 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.25 pie 3453 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.08 pie 351 mm
Distancia entre ejes 11 pie 3350 mm
Longitud total sin cucharón 23.17 pie 7052 mm
Altura del pasador de articulación en altura de acarreo 2.08 pie 660 mm
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 13.67 pie 4167 mm
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 11.75 pie 3604 mm
Inclinación hacia atrás: levantamiento máximo 60 ° 60 °
Inclinación hacia atrás: altura de acarreo 49 ° 49 °
Ancho máximo sobre los neumáticos (con carga) 9.33 pie 2825 mm
Ancho de la banda de rodadura 7 pie 2140 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 3,3 m3 (4,3 yd3) con BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Cuchilla empernada) con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 3,3 m3 (4,3 yd3) con BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Cuchilla empernada) con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
Altura: parte superior del capó 8.75 pie 2692 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.25 pie 3453 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.08 pie 351 mm
Distancia entre ejes 11 pie 3350 mm
Longitud total sin cucharón 24.75 pie 7542 mm
Altura del pasador de articulación en altura de acarreo 2.42 pie 744 mm
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 14.67 pie 4473 mm
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 12.33 pie 3773 mm
Ancho máximo sobre los neumáticos (con carga) 9.33 pie 2825 mm
Ancho de la banda de rodadura 7 pie 2140 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 3,3 m3 (4,3 yd3) con BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Cuchilla empernada) con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 3,3 m3 (4,3 yd3) con BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Cuchilla empernada) con neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 tons EE.UU.) El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 tons EE.UU.)

962 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo optativo y el estándar pueden variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cabina presurizada e insonorizada
  • Controles de implementos EH y freno de estacionamiento
  • Volante de dirección HMU
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Pantalla táctil
  • Visibilidad: espejos y cámara de visión trasera
  • Aire acondicionado, calentador, desempañador (temperatura automática y ventilador)
  • Visera frontal retráctil
  • Ventanas frontales laminadas

TECNOLOGÍAS A BORDO

  • Pesaje de Cat Payload
  • Autodig con Auto Set Tires
  • Identificación del operador y seguridad de la máquina
  • Perfiles de aplicación
  • Ayudas para el trabajo

TREN DE FUERZA

  • MotorC7.1 Cat:
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de agua y combustible y filtro de combustible secundario
  • Antefiltro de aire del motor
  • Ejes diferenciales abiertos/abiertos
  • Servotransmisión automática de contraeje
  • Convertidor de par con traba
  • Frenos de servicio hidráulicos con discos sumergidos en aceite completamente cerrados, indicadores de desgaste y sistema de frenos integrado (IBS)
  • Freno de estacionamiento de accionamiento con resorte y liberación a presión con disco de calibre en los ejes delanteros

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema del implemento con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Sistema de dirección con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Válvulas de muestreo de aceite y mangueras Cat XT™

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema de arranque y carga (24V)
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Luces halógenas (4 luces de trabajo, 2 luces en torres delanteras, 2 luces de visión trasera)

SISTEMA MONITOR

  • Tablero delantero con indicadores analógicos, pantalla LCD y luces de advertencia
  • Monitor de pantalla táctil principal (Cat Payload, pantallas cuádruples, mensajes y ajustes de la máquina)

VARILLAJE

  • Levantamiento en paralelo, barra en Z*
  • Desconexiones: levantamiento e inclinación
  • * No todas las configuraciones están disponibles en todas las regiones. Sujeto a disponibilidad.

962 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo optativo y el estándar pueden variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Puerta con sistema de apertura remoto
  • Palanca universal de dirección
  • Radio de entretenimiento
  • Listo para la instalación de radio CB
  • Asiento de gamuza o tela con suspensión neumática y calefacción
  • Asiento de cuero o tela con suspensión neumática, calefacción/ventilación
  • Sistema de visión múltiple (360°)
  • Sistema de radar trasero Cat Detect
  • Pantalla exclusiva de visión trasera
  • Espejos con calefacción
  • Visera trasera retráctil
  • Plataforma de limpieza de ventanas delantera
  • Ventanas delanteras de servicio pesado
  • Protector completo de la ventana de la cabina

TECNOLOGÍAS A BORDO

  • Ayuda de controles y OMM electrónico
  • Cat Advanced Payload
  • Impresora de Cat Payload

TREN DE FUERZA

  • Antefiltro de aire de la turbina
  • Radiador para gran cantidad de residuos
  • Ventilador de enfriamiento reversible
  • Bloqueos automáticos del diferencial de los ejes delanteros y traseros
  • Ejes con bloqueos delanteros manuales
  • Ejes, drenajes ecológicos, listo para AOC y sellos para temperaturas extremas
  • Enfriador de aceite de los ejes

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Acumuladores dobles del control de amortiguación
  • Funciones auxiliares de 3ª y 4ª con control de amortiguación
  • Control de acoplador rápido

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Arranque en frío de 120 V o 240 V
  • Luces: circulación por carretera con señales de giro
  • Luces LED
  • Baliza de advertencia
  • Luces estroboscópicas de retroceso

VARILLAJE

  • Barra en Z de levantamiento estándar*
  • Levantamiento alto disponible con ambos varillajes*
  • * No todas las configuraciones están disponibles en todas las regiones. Sujeto a disponibilidad.

EQUIPOS ADICIONALES

  • Sistema de lubricación automática Cat
  • Extensiones de guardabarros o guardabarros para carretera
  • Protecciones: tren de fuerza, cárter, cabina, cilindros, parte posterior
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Acceso trasero a la cabina
  • Caja de herramientas
  • Calzos para ruedas
  • Sistema eléctrico de dirección secundaria**
  • ** Estándar u optativo según la región. Consulte con su distribuidor.

CONFIGURACIONES ESPECIALES

  • Contrapeso auxiliar
  • Desperdicios e industrial
  • Explotación forestal
  • Resistencia a la corrosión

Vea cómo 962 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Explorar las ofertas vigentes para  962

Ver más ofertas