623

623 Traíllas autocargadoras Elevating Scraper

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia al volante: tractor/traílla
304 kW (407 hp)
304 kW (407 hp)
Capacidad de la traílla: colmada
23 yd³
17.6 m³
Velocidad máxima con carga
33.5 milla/h
53.9 km/h

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD

        
  • Par de elevación adicional.
  •     
  • Mejora en la vida útil de la cadena.
  •     
  • Rueda motriz de mando del elevador mejorada para reducir el desgaste de la cadena. Sistema de tensión de la cadena de estilo tijera mejorado para reducir el desgaste de la rueda motriz y de la cadena y el salto de la cadena.
  •     
  • El Motor C13 Cat ofrece una mayor densidad de potencia con una combinación de sistemas electrónicos probados de combustible y de aire.
  •     
  • Use el control de velocidad de desplazamiento para definir la velocidad máxima deseada y la máquina encontrará la marcha más adecuada para el motor y la transmisión. De esta manera, logrará un menor consumo de combustible.
  •     
  • La función de límite de velocidad de la máquina reemplaza la selección de marcha superior.
  •     
  • El sistema de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) permite establecer una conexión del motor y la transmisión en un nivel superior. Gracias a esta comunicación, la máquina aprovecha mejor la potencia y el par que genera el motor. El resultado neto es la capacidad de mover más material.
  •     
  • El calado automático ayuda a llevar rápidamente la transmisión a la temperatura de operación en el arranque cuando se trabaja en climas más fríos.
  •     
  • El estimador de carga útil Cat para traíllas es una solución de movimiento de tierras para lograr una carga útil y eficiencia óptimas en el sitio de trabajo. Esta solución permite realizar pesajes sobre la marcha utilizando la presión del cilindro de levantamiento de la caja durante el segmento de acarreo con carga. Además, está optimizada para usarse con Sequence Assist. Esto ofrece mayor productividad con menos esfuerzo del operador.
TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

        
  • Reduzca la necesidad del operador de ingresar hasta 14 comandos individuales por ciclo con
    Sequence Assist (accesorio optativo).
  •     
  • Conduzca con menos esfuerzo gracias al sistema de dirección de alta presión
    con un diseño renovado.
  •     
  • Aproveche las mejoras en el interior y un entorno de trabajo
    más ergonómico con una cabina un 21 % más grande que la cabina de la serie G.
  •     
  • Los controles ergonómicos intuitivos mantienen a los operadores concentrados en su trabajo.
  •     
  • Mantenga la temperatura deseada de la cabina con el control de temperatura automático.
    .
DISEÑO PARA LA SEGURIDAD

DISEÑO PARA LA SEGURIDAD

DISEÑO PARA LA SEGURIDAD

 
        
  • Mejore el reconocimiento de los alrededores de un operador con el
    Sistema de Visión de Área de Trabajo (WAVS, Work Area Vision System).
  •     
  • El indicador del cinturón de seguridad proporciona alertas visuales
    y sonoras cuando el cinturón de seguridad no está abrochado.
  •     
  • Un interruptor de parada del motor a nivel del suelo detiene
    todo el suministro de combustible hacia el motor cuando se activa y apaga la máquina.
  •     
  • El enganche de amortiguación avanzado permite que el enganche de amortiguación evite la carrera
    final, ya que cuenta con la capacidad de predecir sucesos de carrera final y
    gestionar la tasa de amortiguación. Esto da como resultado una reducción del mantenimiento del enganche
    y una mejor conducción para el operador en condiciones difíciles.
FÁCIL DE OPERAR

FÁCIL DE OPERAR

FÁCIL DE OPERAR

  • La cabina espaciosa cuenta con controles simples e intuitivos
    y una excelente visibilidad. La cabina proporciona un entorno cómodo para trabajar
    durante todo el día.
  • La suspensión del asiento con administración avanzada de amortiguación (ARM, Advanced Ride Management) Cat reduce
    el movimiento de final de carrera del cilindro de carga para ofrecer un desplazamiento más suave.
  • La protección contra el exceso de velocidad del motor se activará automáticamente sin
    intervención del operador cuando la máquina esté en la octava marcha. La máquina
    ayudará a reducir la velocidad al cancelar la orden del acelerador y
    activar el freno de compresión del motor.
TECNOLOGÍAS CAT INTEGRADAS

TECNOLOGÍAS CAT INTEGRADAS

TECNOLOGÍAS CAT INTEGRADAS

        
  • Monitoree, gestione y mejore las operaciones en el sitio de trabajo.
  •     
  • Alcance la nivelación objetivo más rápido y con más precisión con las tecnologías Cat GRADE. Terminar los trabajos en menos pasadas y con menos esfuerzo del operador le permitirá ahorrar tiempo y aumentar las ganancias.
  •     
  • Product Link™ recopila datos de la máquina que se pueden ver en línea a través de las aplicaciones web y móviles (accesorio optativo).
  •     
  • Acceda a la información en cualquier momento y lugar con VisionLink® y use estos datos a fin de tomar decisiones fundamentadas para aumentar la productividad, reducir los costos, simplificar el mantenimiento y mejorar la seguridad en el sitio de trabajo.
  •     
  • Acorte la curva de aprendizaje para operadores sin experiencia con Load Assist
    (accesorio optativo).
EJECUCIÓN CON EFICIENCIA

EJECUCIÓN CON EFICIENCIA

EJECUCIÓN CON EFICIENCIA

        
  • El ventilador hidráulico proporcional a la demanda del tractor ayuda a reducir el consumo de combustible.
  •     
  • El Motor de Tractor C13 y el Motor de Traílla C9.3 de Cat cumplen
    las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE, o equivalente
    a Tier 2 de la EPA de EE.UU., o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
  •     
  • Cat Grade Control (accesorio optativo) garantiza mediante funciones inteligentes que la máquina no corte por debajo del nivel del suelo en un área de corte ni rellene en exceso en un área de llenado.

Especificaciones del producto para 623

Potencia al volante: tractor/traílla 304 kW (407 hp) 304 kW (407 hp)
Modelo de motor Cat® C13 Cat® C13
Rpm nominales del motor 2000 rpm 2000 rpm
Potencia al volante: tractor 407 hp 304 kW
Nota Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE, o equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU., o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE. Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE, o equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU., o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
Capacidad de la traílla: colmada 23 yd³ 17.6 m³
Velocidad máxima con carga 33.5 milla/h 53.9 km/h
Ancho total 11.8 pies 3.57 m
Altura total de embarque 12.37 pies 3.77 m
Capacidad de la traílla: colmada 23 yd³ 17.6 m³
Capacidad de la traílla al ras 18.8 yd³ 14.4 m³
Carga nominal 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 toneladas métricas (27,6 ton EE.UU.) 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 toneladas métricas (27,6 ton EE.UU.)
Ancho de corte 10.4 pies 3.14 m
Profundidad máxima de corte 10.3 pulg 262 mm
Profundidad máxima de distancia 18.3 pulg 465 mm
Ancho de giro de espacio libre vertical a espacio libre vertical de 180° 38.71 pies 11.8 m
Neumáticos de la traílla 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Neumáticos del mando del tractor 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Abertura máxima del suelo 4.4 pies 1.34 m
Peso en orden de trabajo vacío 88061 lb 39937 kg
Capacidad de recarga del tanque de combustible de la traílla 201 gal (EE.UU.) 763 L
Espaciado de tramos del elevador 20 pulg 520 mm
Número de tramos 15 15
Longitud total 45.18 pies 13.77 m
Extensión del expulsor 6.45 s 6.45 s
Retracción del expulsor 9.7 s 9.7 s
Bajada de la caja 3.5 s 3.5 s
Levantamiento de la caja 3 s 3 s
Velocidad máxima con carga 33.5 milla/h 53.9 km/h
Marcha de la transmisión: primera 3.1 milla/h 5 km/h
Marcha de la transmisión: segunda 5.5 milla/h 8.9 km/h
Marcha de la transmisión: tercera 7.5 milla/h 12.1 km/h
Marcha de la transmisión: cuarta 10.1 milla/h 16.3 km/h
Marcha de la transmisión: quinta 13.6 milla/h 21.9 km/h
Marcha de la transmisión: sexta 18.4 milla/h 29.6 km/h
Marcha de la transmisión: séptima 24.8 milla/h 39.9 km/h
Marcha de la transmisión: octava 33.5 milla/h 53.9 km/h
Marcha de la transmisión: retroceso 5.7 milla/h 9.2 km/h
Diferencial 41.7 pies 158 L
Cárter 9.7 gal (EE.UU.) 37 L
Sistema de la transmisión 25.5 gal (EE.UU.) 97 L
Sistema de enfriamiento 11 gal (EE.UU.) 42 L
Tanque de combustible 216.09 gal (EE.UU.) 818 L
Sistema hidráulico 21.9 gal (EE.UU.) 83 L
Fluido de escape de combustible diésel 8.1 gal (EE.UU.) 30.5 L
Altura: envío general 158.9 pulg 4037 mm
Longitud total de la máquina 542 pulg 13767 mm
Ancho total de la máquina 141.1 pulg 3585 mm
Altura: parte superior de la cabina 142.6 pulg 3621 mm
Altura máxima de la hoja de la traílla 20.5 pulg 520 mm
Ancho del tractor 133.1 pulg 3381 mm
Ancho interior del recipiente 120 pulg 3048 mm
Ancho de los neumáticos traseros exteriores 128.9 pulg 3275 mm
Parte delantera del tractor al eje delantero 122.8 pulg 3119 mm
Distancia entre ejes 329.5 pulg 8370 mm
Eje trasero: parte posterior de la máquina 89.7 pulg 2278 mm
Espacio libre sobre el suelo: tractor 21.9 pulg 557 mm
Eje al pasador de enganche vertical 17 pulg 432 mm
Ancho de las líneas centrales de los neumáticos traseros 90.2 pulg 2290 mm
Altura: parte superior del elevador 148.3 pulg 3768 mm
Ancho total de la máquina con escalera bajada 149.2 pulg 3790 mm
Nivel de sonido exterior El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6395:2008) es de 114 dB(A). El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6395:2008) es de 114 dB(A).
ROPS/FOPS Cumple con las normas ISO Cumple con las normas ISO
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) ISO 3471:2008 para hasta 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 para hasta 17.084 kg (37.664 lb)
Sistema de dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Cinturón de seguridad SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Alarma de retroceso ISO 9533:2010 ISO 9533:2010

623 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TREN DE FUERZA: TRACTOR

  • Cat C13
  • Freno de motor Cat
  • Arranque eléctrico de 24 V
  • Filtro de aire de tipo seco con antefiltro
  • Ventilador hidráulico
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Radiador con núcleo de unidad de aluminio de 9 aletas por pulgada
  • Protector del cárter
  • Silenciador (solamente para una configuración del motor en regiones menos reguladas o no reguladas)
  • Auxiliar de arranque con éter

SISTEMA DE FRENOS

  • Freno de estacionamiento de liberación hidráulica y accionamiento por resorte
  • Primario y secundario, disco sumergido en aceite, hidráulico
  • Traba del acelerador
  • Primario y secundario, disco sumergido en aceite, hidráulico

TRANSMISIÓN

  • Control ECPC
  • Servotransmisión planetaria de 8 velocidades
  • Selección de marcha máxima programable
  • Protección de la traba del diferencial
  • Control de velocidad de desplazamiento
  • Protector del tren de fuerza
  • Reducción de patinaje de los neumáticos estándar
  • Límite de velocidad de la máquina
  • Sujeción de la transmisión
  • Software APECS
  • Traba del diferencial

SISTEMA ELÉCTRICO: TRACTOR

  • Alternador, 150 amp
  • Baterías (4) de 12 V, 1.000 CCA, que no requieren mantenimiento de alto rendimiento
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Enchufe de arranque/carga

SISTEMA DE ILUMINACIÓN: TRACTOR

  • Caja (1)
  • Visión lateral halógena (2)
  • Señales de giro con función de peligro
  • Faros delanteros halógenos
  • Cuchillas (2)
  • Reflectores LED

SISTEMA ELÉCTRICO: TRAÍLLA

  • Alarma de retroceso

SISTEMA DE ILUMINACIÓN: TRAÍLLA

  • Señales de giro con función de peligro LED
  • Luces de freno LED

INTERRUPTORES DEL TECLADO

  • Encendido/apagado de luces de trabajo
  • Modalidad de información en la pantalla de Messenger
  • Limpia/lavaparabrisas
  • Traba del acelerador
  • Selección de nivel de retardo
  • Luces de peligro

INTERRUPTORES BASCULANTES CON LENGÜETA DE SEGURIDAD

  • Control de regeneración
  • Freno de estacionamiento

ENTORNO DEL OPERADOR: TRACTOR

  • Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), calentamiento, AC, descongelamiento
  • Control, termostático del sistema HVAC
  • Gancho para ropa
  • Plataforma para lonchera con correa de sujeción
  • Conexión de diagnóstico (2)
  • Tomas de corriente de 12V (2)
  • Traba del diferencial (1)
  • Luz interior en el techo
  • Bocina eléctrica
  • Control del implemento con manilla en T
  • Espejo retrovisor
  • Listo para la instalación de radio
  • Cabina presurizada con ROPS/FOPS
  • Cinturón de seguridad, fijo de dos piezas
  • Asiento con control de amortiguación avanzado Cat (ARM) Cat Comfort series 3 que gira 30°
  • Volante de dirección, inclinable, telescópico, acolchado
  • Ventanas con salida de emergencia por el lado derecho
  • Ventanas deslizantes
  • Ventanas laminadas con cremallera
  • Limpiaparabrisas en las ventanas delanteras y traseras (incluye lavaparabrisas)
  • Traba de la puerta
  • Pantalla de Messenger

LAS ADVERTENCIAS DEL MEDIDOR INCLUYEN:

  • temperatura del aceite del motor,
  • Expulsor automático
  • Voltaje del sistema
  • Requiere regeneración
  • Sistema de frenos
  • Traba del acelerador
  • Enganche de amortiguación
  • Nivel del combustible
  • Temperatura del aceite hidráulico
  • Selección de marcha
  • Posición libre de la compuerta
  • Velocidad del motor (RPM)
  • Freno de estacionamiento
  • Traba del diferencial (1)
  • Luces altas
  • Luz de acción
  • Sujeción de la transmisión
  • Bajada del gancho
  • Temperatura del refrigerante
  • Traba del implemento
  • Dirección secundaria

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración hasta −37 °C (−34 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR: TRACTOR

  • Enganche de amortiguación avanzado
  • Acumuladores (enganche de amortiguación) con número de registro canadiense (CRN)
  • Rápido cambio de aceite
  • Guardabarros no metálicos
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Llantas (2)
  • Pasador de remolque delantero
  • Cerraduras contra vandalismo
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V

CAJA

  • 13,5 m³ (17,6 yd³) al ras
  • 17,6 m³ (23 yd³) colmada

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR: TRAÍLLA

  • Cerraduras contra vandalismo
  • Elevador con 15 tramos
  • Cilindros hidráulicos de detección de posición (levantamiento de la caja y la compuerta)

623 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CONFIGURACIONES DE LA DIRECCIÓN

  • Configuración de la dirección secundaria

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Configuración de Sequence Assist
  • Product Link
  • Cat Grade Control con Load Assist

OTROS ACCESORIOS

  • Configuración de la cámara: WAVS
  • Traba de la dirección externa
  • Baliza de la cabina
  • Bocina de aire
  • Baliza y bocina de aire
  • Guardabarros de la traílla
  • Grupo de cables
  • Placa del año de fabricación

ACCESORIOS DE LUCES DE TRABAJO

  • Luces de trabajo HID

CONFIGURACIONES DE LA CAPACIDAD PARA TEMPERATURA AMBIENTE

  • Refrigeración para regiones HRC de alta temperatura ambiente
  • Refrigerante de larga duración a −50 °C (−58 °F)
  • Refrigeración para regiones LRC de alta temperatura ambiente
  • Refrigeración para regiones LRC de baja temperatura ambiente

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

  • Colocación de la calcomanía: EE.UU. (ANSI)
  • Colocación de la calcomanía: internacional (ISO)

Vea cómo 623 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

623

623

623

623

623

623

623

623
623
623
623
623
623
623

Explorar las ofertas vigentes para  623

Ver más ofertas