621

621 Traíllas de taza abierta

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia al volante: tractor/traílla
304 kW (407 hp)
304 kW (407 hp)
Capacidad de la traílla: colmada
24 yd³
18.4 m³
Ancho total
11.8 pies
3.57 m

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Aumente la productividad

Aumente la productividad

Aumente la productividad

        
  • La modalidad inteligente ayuda a reducir el consumo de combustible, ya que adapta de forma automática la marcha correcta y la potencia hidráulica según las condiciones de excavación.
  •     
  • El sistema de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) permite establecer una conexión del motor y la transmisión en un nivel superior. Gracias a esta comunicación, la máquina aprovecha mejor la potencia y el par que genera el motor. El resultado neto es la capacidad de mover más material. 
  •     
  • Use el control de velocidad de desplazamiento para definir la velocidad máxima deseada y la máquina encontrará la marcha más adecuada para el motor y la transmisión. De esta manera, logrará un menor consumo de combustible.
  •     
  • La función de limitación de velocidad de la máquina permite que esta mantenga una velocidad máxima establecida en lugar de depender del selector de marcha máxima.
  •     
  • El calado automático ayuda a llevar rápidamente la transmisión a la temperatura de operación en el arranque cuando se trabaja en climas más fríos.
  •     
  • Aumente la productividad mediante el uso del sistema Cat Payload con Sequence Assist.
  •     
  • Cat Payload para traíllas es una solución de movimiento de tierras que permite lograr una carga útil y eficiencia óptimas en el sitio de trabajo. Esta solución permite realizar pesajes sobre la marcha utilizando la presión del cilindro de levantamiento de la caja durante el segmento de acarreo con carga. Además, está optimizada para usarse con Sequence Assist. Esto ofrece mayor productividad con menos esfuerzo del operador.
Trabaje con comodidad

TRABAJE CON COMODIDAD

Trabaje con comodidad

        
  • Reduzca la necesidad del operador de ingresar hasta 14 comandos
    individuales por ciclo con Sequence Assist (accesorio optativo).
    • Conduzca con menos esfuerzo gracias al sistema de dirección de alta presión
    con un diseño renovado.
  •     
  • Aproveche las mejoras en el interior y un entorno de trabajo
    más ergonómico con una cabina un 21 % más grande que la cabina de la serie G.
  •     
  • Los controles ergonómicos intuitivos mantienen a los operadores concentrados en su trabajo.
  •     
  • Mantenga la temperatura deseada de la cabina con el control de temperatura automático.
    .
Diseño para la seguridad

DISEÑO PARA LA SEGURIDAD

Diseño para la seguridad

        
  • Mejore el reconocimiento de los alrededores del sitio para los operadores
    con el Sistema de Visión de Área de Trabajo (WAVS, Work Area Vision System).
  •     
  • El indicador del cinturón de seguridad proporciona alertas visuales
    y sonoras cuando el cinturón de seguridad no está abrochado.
  •     
  • El sistema de enganche de amortiguación avanzado permite que el enganche absorba los impactos y evite el tope final, gracias a que anticipa dichos sucesos y regula la velocidad de amortiguación. Esto da como resultado una reducción del mantenimiento del enganche y una mejor conducción para el operador en condiciones difíciles.


Fácil de operar

FÁCIL DE OPERAR

Fácil de operar

        
  • La cabina espaciosa cuenta con controles simples e intuitivos y una excelente visibilidad
    . La cabina proporciona un entorno cómodo para trabajar durante
    todo el día.
  •     
  • La suspensión del asiento con administración avanzada
    de amortiguación (ARM, Advanced Ride Management) Cat reduce el movimiento de final de carrera del cilindro de carga para ofrecer un desplazamiento más suave.
  •     
  • La protección contra el exceso de velocidad del motor se activará automáticamente sin intervención del operador cuando la máquina esté en la octava marcha. La máquina ayudará a reducir la velocidad ya que cancelará la orden del acelerador y activará el freno de compresión del motor.

Tecnologías Cat integradas

TECNOLOGÍAS CAT INTEGRADAS

Tecnologías Cat integradas

        
  • Monitoree, gestione y mejore las operaciones en el sitio de trabajo.
  •     
  • Alcance la nivelación objetivo más rápido y con mayor precisión con las tecnologías Cat GRADE. Terminar los trabajos en menos pasadas y con menos esfuerzo del operador le permitirá ahorrar tiempo y aumentar las ganancias.
  •     
  • Product Link™ recopila datos de la máquina que se pueden ver en línea a través de las aplicaciones web y móviles (accesorio optativo).
  •     
  • Acceda a la información en cualquier momento y lugar con VisionLink® y use estos datos a fin de tomar decisiones fundamentadas para aumentar la productividad, reducir los costos, simplificar el mantenimiento y mejorar la seguridad
    en el sitio de trabajo.
  •     
  • Acorte la curva de aprendizaje para operadores sin experiencia con
    Sequence Assist y Load Assist (incluidos con el accesorio
    Cat Grade).
Ejecución con eficiencia

EJECUCIÓN CON EFICIENCIA

Ejecución con eficiencia

        
  • El nuevo ventilador hidráulico proporcional a la demanda del tractor ayuda a reducir el consumo de combustible.
  •     
  • El Motor Cat C13 del tractor cumple con las normas de emisiones
    Tier 4 final de la EPA de EE.UU. o Stage V de la UE, o con configuraciones
    sin certificación equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. o Tier 3 de la EPA de EE.UU. o Stage IIIA de la UE, lo que contribuye a reducir el consumo de combustible.
  •     
  • Los protectores contra desbordamiento del brazo de tiro desvían el material del recipiente. Esto evita que el material quede atrapado entre los brazos de tiro y los laterales del recipiente.
  •     
  • Cat Grade Control (accesorio optativo) garantiza mediante funciones inteligentes que la máquina no corte por debajo del nivel del suelo en un área de corte ni rellene en exceso en un área de llenado.

Especificaciones del producto para 621

Potencia al volante: tractor/traílla 304 kW (407 hp) 304 kW (407 hp)
Capacidad de la traílla: colmada 24 yd³ 18.4 m³
Ancho total 11.8 pies 3.57 m
Altura total de embarque 13.22 pies 4.03 m
Capacidad de la traílla al ras 17.1 yd³ 13 m³
Capacidad de la traílla: colmada 24 yd³ 18.4 m³
Carga nominal 26.127 kg (57.600 lb); 26,19 toneladas métricas (28,81 ton EE.UU.) 26.127 kg (57.600 lb); 26,19 toneladas métricas (28,81 ton EE.UU.)
Ancho de corte 10.4 pies 3.14 m
Profundidad máxima de corte 12.4 pulg 315 mm
Profundidad máxima de distancia 21.3 pulg 540 mm
Velocidad máxima con carga 33.5 milla/h 53.9 km/h
Ancho de giro de espacio libre vertical a espacio libre vertical de 180° 38.71 pies 11.8 m
Neumáticos de la traílla 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Neumáticos del mando del tractor 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Capacidad de recarga del tanque de combustible de la traílla 201 gal (EE.UU.) 763 L
Peso en orden de trabajo vacío 79774 lb 36385 kg
Longitud total 45.10 pies 14.02 m
Peso en orden de trabajo vacío 83138 lb 37711 kg
Longitud total con gancho bajado 51.1 pies 15.58 m
Ancho total de la máquina 141.1 pulg 3585 mm
Ancho del tractor 133.1 pulg 3381 mm
Ancho interior del recipiente 120 pulg 3048 mm
Ancho de los neumáticos traseros exteriores 128.9 pulg 3275 mm
Altura: envío general 158.6 pulg 4029 mm
Altura: parte superior de la cabina 142.2 pulg 3612 mm
Espacio libre sobre el suelo: tractor 21.9 pulg 557 mm
Parte delantera del tractor al eje delantero 122.8 pulg 3119 mm
Eje al pasador de enganche vertical 21.3 pulg 540 mm
Altura máxima de la hoja de la traílla 21.3 pulg 540 mm
Distancia entre ejes 314.9 pulg 7998 mm
Eje trasero: parte posterior de la máquina 114.1 pulg 2898 mm
Longitud máxima (empuje y arrastre) 613.2 pulg 15576 mm
Ancho total de la máquina con escalera bajada 149.2 pulg 3790 mm
Longitud total de la máquina estándar 551.8 pulg 14015 mm
Ancho de las líneas centrales de los neumáticos traseros 90.2 pulg 2290 mm
Avance 1 3.1 milla/h 5 km/h
2 de avance 5.5 milla/h 8.9 km/h
Avance 3 7.5 milla/h 12.1 km/h
4 de avance 10.1 milla/h 16.3 km/h
5 de avance 13.6 milla/h 21.9 km/h
6 de avance 18.4 milla/h 29.6 km/h
7 de avance 24.8 milla/h 39.9 km/h
8 de avance 33.5 milla/h 53.9 km/h
Retroceso 5.7 milla/h 9.2 km/h
Velocidad máxima con carga 33.5 milla/h 53.9 km/h
Mando final: cada uno 5 gal EE.UU. 19 L
Limpiaparabrisas 1.3 gal EE.UU. 5 L
Sistema de enfriamiento de la traílla 8.7 gal EE.UU. 33 L
Cárter 9.7 gal (EE.UU.) 37 L
Sistema de la transmisión 25.5 gal (EE.UU.) 97 L
Sistema de enfriamiento 11 gal (EE.UU.) 42 L
Líquido de escape para combustible diésel (DEF) 8.1 gal EE.UU. 30.5 L
Tanque de combustible 216.01 gal (EE.UU.) 818 L
Sistema hidráulico 21.926 gal (EE.UU.) 83 L
RPM nominales del motor del tractor 2000 rpm 2000 rpm
Modelo del motor del tractor Cat® C13 Cat® C13
Potencia al volante: tractor 407 hp 304 kW
Nota Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. o Stage V de la UE, o sin certificación y equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU., o sin certificación y equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE. Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. o Stage V de la UE, o sin certificación y equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU., o sin certificación y equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
ROPS/FOPS Cumple con las normas ISO Cumple con las normas ISO
Nivel de sonido exterior El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6395:2008) es de 114 dB(A). El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6395:2008) es de 114 dB(A).
Alarma de retroceso ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Sistema de dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 3471:2008 para hasta 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 para hasta 17.084 kg (37.664 lb)
Cinturón de seguridad SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Marcha de la transmisión: retroceso 5.7 milla/h 9.2 km/h
Marcha de la transmisión: tercera 7.5 milla/h 12.1 km/h
Marcha de la transmisión: primera 3.1 milla/h 5 km/h
Marcha de la transmisión: séptima 24.8 milla/h 39.9 km/h
Marcha de la transmisión: cuarta 10.1 milla/h 16.3 km/h
Marcha de la transmisión: sexta 18.4 milla/h 29.6 km/h
Marcha de la transmisión: quinta 13.6 milla/h 21.9 km/h
Marcha de la transmisión: segunda 5.5 milla/h 8.9 km/h
Marcha de la transmisión: octava 33.5 milla/h 53.9 km/h
Bajada del gancho 3.2 s 3.2 s
Bajada de la compuerta 3.8 s 3.8 s
Bajada de la caja 3.5 s 3.5 s
Levantamiento del gancho 1.8 s 1.8 s
Retracción del expulsor 6.7 s 6.7 s
Extensión del expulsor 5.2 s 5.2 s
Levantamiento de la compuerta 3 s 3 s
Levantamiento de la caja 3.3 s 3.3 s

621 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TREN DE FUERZA: TRACTOR

  • Cat® C13
  • Freno de motor Cat
  • Arranque eléctrico de 24 V
  • Filtro de aire de tipo seco con antefiltro
  • Ventilador hidráulico
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Radiador con núcleo de unidad de aluminio de 9 aletas por pulgada
  • Protector del cárter
  • Silenciador (solamente para una configuración del motor en regiones menos reguladas o no reguladas)
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Sistema de frenos:
    – Frenos hidráulicos de discos sumergidos en aceite principal y secundario
    – Freno de estacionamiento de liberación hidráulica y accionamiento por resorte
    – Traba del acelerador
  • Transmisión:
    – Servotransmisión planetaria de 8 velocidades
    – Control ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Control electrónico de presión del embrague)
    – Software APECS
    – Selección de marcha máxima programable
    – Posición fija de la transmisión
    – Traba del diferencial
    – Protector del tren de fuerza
    – Reducción de patinaje estándar del neumático
    – Control de velocidad de desplazamiento
    – Límite de velocidad de la máquina
    – Protección de la traba del diferencial

TREN DE FUERZA: TRAÍLLA

  • Sistema de frenos:
    – Primario y secundario; hidráulicos de discos sumergidos en aceite

SISTEMA ELÉCTRICO: TRACTOR

  • Alternador, 150 amp
  • Baterías (4) de 12 V, 1.000 CCA, que no requieren mantenimiento de alto rendimiento
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Sistema de iluminación:
    – Faros halógenos
    – Señales de giro con función de peligro, reflectores LED (2), cuchilla (1) recipiente, luces halógenas laterales (2)
  • Enchufe de arranque/carga

SISTEMA ELÉCTRICO: TRAÍLLA

  • Alarma de retroceso
  • Sistema de iluminación:
    – Luces del freno LED
    – Señales de giro con función de peligro LED

ENTORNO DEL OPERADOR: TRACTOR

  • Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), calentamiento, AC, descongelamiento
  • Control, termostático del sistema HVAC
  • Gancho para ropa
  • Plataforma para lonchera con correa de sujeción
  • Conexión de diagnóstico (2)
  • Tomas de corriente de 12V (2)
  • Traba del diferencial (1)
  • Luz interior en el techo
  • Bocina eléctrica
  • Control del implemento con manilla en T
  • Espejo retrovisor
  • Listo para la instalación de radio
  • Cabina presurizada con ROPS/FOPS
  • Interruptores del teclado:
    – Traba del acelerador
    – Limpia/lavaparabrisas
    – Luces de peligro
    – Selección de nivel de retardo
    – Encendido y apagado de las luces de trabajo
    – Modalidad de información en la pantalla del Messenger
  • Interruptores basculantes con lengüeta de seguridad
  • Cinturón de seguridad, fijo de dos piezas
  • Asiento con control de amortiguación avanzado Cat (ARM) Cat Comfort series 3 que gira 30°
  • Volante de dirección, inclinable, telescópico, acolchado
  • Ventanas con salida de emergencia por el lado derecho
  • Ventanas deslizantes
  • Ventanas laminadas con cremallera
  • Limpiaparabrisas en las ventanas delanteras y traseras (incluye lavaparabrisas)
  • Traba de la puerta
  • Pantalla de Messenger
  • Indicadores y advertencias:
    – Temperatura del refrigerante
    – Temperatura del aceite del motor
    – Temperatura del aceite hidráulico
    – Nivel de combustible
    – Freno de estacionamiento
    – Traba del implemento
    – Sistema de frenos
    – Requiere regeneración
    – Traba del acelerador
    – Voltaje del sistema
    – Dirección secundaria
    – Gancho hacia abajo
    – Expulsor automático
    – Traba del diferencial
    – Posición libre de la compuerta
    – Posición fija de la transmisión
    – Enganche de amortiguación
    – Luces altas
    – Luz de acción
    – Velocidad del motor en rpm
    – Selección de marchas

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración a –37 °C (–34 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR DEL TRACTOR

  • Enganche de amortiguación avanzado
  • Acumuladores (enganche de amortiguación) con número de registro canadiense (CRN)
  • Rápido cambio de aceite
  • Guardabarros no metálicos
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Llantas (2)
  • Pasador de remolque delantero
  • Cerraduras contra vandalismo
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR DE LA TRAÍLLA

  • Recipiente
    – 18,4 m³ (24 yd³), colmado
    – 14,1 m³ (18,4 yd³), al ras
  • Cerraduras contra vandalismo
  • Cilindros hidráulicos de detección de posición (levantamiento de la caja y la compuerta)

621 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CONFIGURACIONES DE LA DIRECCIÓN

  • Configuración de la dirección secundaria

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Configuración de Sequence Assist
  • Asistencia de carga
  • Cat Grade Control con Load Assist

OTROS ACCESORIOS

  • Configuración de la cámara con WAVS
  • Traba de la dirección externa
  • Baliza de la cabina
  • Bocina de aire
  • Baliza y bocina de aire
  • Guardabarros de la traílla
  • Protector de desbordamiento
  • Grupo de cables
  • Placa del año de fabricación

ACCESORIOS DE LUCES DE TRABAJO

  • Luces de trabajo HID

CONFIGURACIONES DE LA CAPACIDAD PARA TEMPERATURA AMBIENTE

  • Refrigeración para regiones HRC de alta temperatura ambiente
  • Refrigeración para regiones HRC de baja temperatura ambiente
  • Refrigeración para regiones LRC de alta temperatura ambiente
  • Refrigeración para regiones LRC de baja temperatura ambiente

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

  • Configuración de película: EE.UU. (ANSI)
  • Colocación de la calcomanía: internacional (ISO)

Vea cómo 621 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Mototraílla 621

Mototraílla 621

Mototraílla 621

Mototraílla 621

Mototraílla 621

Mototraílla 621
Mototraílla 621
Mototraílla 621
Mototraílla 621
Mototraílla 621

Explorar las ofertas vigentes para  621

Ver más ofertas