637

637 Traíllas de taza abierta

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia al volante: tractor/traílla
570 hp
425 kW
Capacidad de la traílla: colmada
34 yd³
26 m³
Velocidad máxima con carga
34.7 milla/h
55.8 km/h

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Aumente la productividad

Aumente la productividad

Aumente la productividad

        
  • El sistema de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) permite establecer una conexión del motor y la transmisión en un nivel superior. Gracias a esta comunicación, la máquina aprovecha mejor la potencia y el par que genera el motor. El resultado neto es la capacidad de mover más material.
  •     
  • Use el control de velocidad de desplazamiento para definir la velocidad máxima deseada y la máquina encontrará la marcha más adecuada para el motor y la transmisión. De esta manera, logrará un menor consumo de combustible.
  •     
  • La función de límite de velocidad de la máquina sustituye a la selección de marcha superior, lo que permite que la máquina encuentre la marcha correcta que mejor funciona para el motor y la transmisión. Tirar de la carga en la marcha correcta significa, en la mayoría de los casos, un menor factor de carga del motor y un menor consumo de combustible.
  •     
  • El calado automático ayuda a llevar rápidamente la transmisión a la temperatura de operación en el arranque cuando se trabaja en climas más fríos.
  •     
  • Cat Payload para traíllas es una solución de movimiento de tierras que permite lograr una carga útil y eficiencia óptimas en el sitio de trabajo. Esta solución permite realizar pesajes sobre la marcha utilizando la presión del cilindro de levantamiento de la caja durante el segmento de acarreo con carga. Además, está optimizada para usarse con Sequence Assist. Esto ofrece mayor productividad con menos esfuerzo del operador. Cat Payload es una función automática cuando el pedido incluye Sequence Assist.











Trabaje con comodidad

Trabaje con comodidad

Trabaje con comodidad

        
  • Con Sequence Assist, se reduce la necesidad del operador de ingresar hasta 14 comandos individuales por ciclo.
  •     
  • Conduzca con menos esfuerzo gracias al sistema de dirección de alta presión con un diseño renovado. Aproveche las mejoras en el interior y un entorno de trabajo más ergonómico con una cabina un 21 % más grande que la cabina de la Serie G.
  •     
  • Los controles ergonómicos intuitivos mantienen a los operadores concentrados en su trabajo.
  •     
  • Mantenga la temperatura deseada de la cabina con el control
    de temperatura automático.




Diseño para la seguridad

Diseño para la seguridad

Diseño para la seguridad


        
  • Mejore el reconocimiento de los alrededores del operador con el Sistema de Visión de Área de Trabajo (WAVS, Work Area Vision System).
  •     
  • Entre y salga de la cabina más fácilmente con el nuevo sistema de escalera de acceso motorizada (accesorio optativo).
  •     
  • El indicador del cinturón de seguridad proporciona alertas visuales y sonoras cuando el cinturónde seguridad no está abrochado.
  •     
  • El sistema de enganche de amortiguación avanzado permite que el enganche evite el final del recorrido al predecir los sucesos de final de carrera y gestionar la velocidad de amortiguación. Esto da como resultado una reducción del mantenimiento del enganche y una mejor conducción para el operador en condiciones difíciles.
  •     
  • Obtenga un acceso fácil a nivel del suelo al llenado de combustible, a los filtros de combustible del tractor y al filtro de aceite del motor del tractor.




Fácil de operar

Fácil de operar

Fácil de operar

        
  • La cabina espaciosa cuenta con controles simples e intuitivos y una excelente visibilidad. La cabina proporciona un entorno cómodo para trabajar durante todo el día.
  •     
  • La suspensión del asiento con administración avanzada de amortiguación (ARM, Advanced Ride Management) Cat reduce el movimiento de final de carrera del cilindro de carga para ofrecer una conducción más uniforme.
  •     
  • La protección contra el exceso de velocidad del motor se activará automáticamente sin intervención del operador cuando la máquina esté en la octava marcha. La máquina ayudará a reducir la velocidad, ya que cancelará la orden del acelerador y activará el freno de compresión del motor.






Tecnologías Cat integradas

Tecnologías Cat integradas

Tecnologías Cat integradas

        
  • Monitoree, gestione y mejore las operaciones en el sitio de trabajo.
  •     
  • Alcance la nivelación objetivo más rápido y con mayor precisión con las tecnologías Cat GRADE. Terminar los trabajos en menos pasadas y con menos esfuerzo del operador le permitirá ahorrar tiempo y ayudará a aumentar las ganancias.
  •     
  • Product Link™ recopila datos de la máquina que se pueden ver en línea
    a través de las aplicaciones web y móviles (accesorio optativo).
  •     
  • Acceda a la información en cualquier momento y lugar con VisionLink™ y use estos datos a fin de tomar decisiones fundamentadas para aumentar la productividad, reducir los costos, simplificar el mantenimiento y mejorar la seguridad
    en el sitio de trabajo.
  •     
  • Acorte la curva de aprendizaje para operadores sin experiencia con
    Sequence Assist y Load Assist (incluidos con el accesorio
    Cat Grade).
  •     







Ejecución con eficiencia

Ejecución con eficiencia

Ejecución con eficiencia

        
  • El nuevo ventilador hidráulico proporcional a la demanda del tractor ayuda a reducir
    el consumo de combustible.
  •     
  • Los protectores contra desbordamiento del brazo de tiro desvían el material del recipiente. Esto evita que el material quede atrapado entre los brazos de tiro
    y los laterales del recipiente.
  •     
  • Cat Grade (accesorio optativo) garantiza mediante funciones inteligentes que la máquina no corte por debajo del nivel del suelo en un área de corte ni rellene en exceso en un área de llenado.






Especificaciones del producto para 637

Potencia al volante: tractor/traílla 570 hp 425 kW
Capacidad de la traílla: colmada 34 yd³ 26 m³
Velocidad máxima con carga 34.7 milla/h 55.8 km/h
Emisiones Los Motores Cat® C9.3 y C18 cumplen con normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. o Stage II de la Unión Europea. Los Motores Cat® C9.3 y C18 cumplen con normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. o Stage II de la Unión Europea.
Modelo del motor del tractor Cat® C18 Cat® C18
RPM nominales del motor del tractor 1900 rpm 1900 rpm
Potencia al volante: tractor 570 hp 425 kW
Modelo del motor de la traílla Cat® C9.3 ACERT Cat® C9.3 ACERT
RPM nominales del motor de la traílla 2150 rpm 2150 rpm
Potencia al volante de la traílla 289 hp 215 kW
Marcha de la transmisión: primera 3.4 milla/h 5.5 km/h
Marcha de la transmisión: segunda 6.2 milla/h 10 km/h
Marcha de la transmisión: tercera 7.7 milla/h 12.4 km/h
Marcha de la transmisión: cuarta 10.5 milla/h 16.9 km/h
Marcha de la transmisión: quinta 14.1 milla/h 22.7 km/h
Marcha de la transmisión: sexta 19 milla/h 30.6 km/h
Marcha de la transmisión: séptima 25.7 milla/h 41.95 km/h
Marcha de la transmisión: octava 34.7 milla/h 55.8 km/h
Marcha de la transmisión: retroceso 6.2 milla/h 9.9 km/h
Ruedas reales (cada una) 2.37 gal (EE.UU.) 9 L
Cárter del tractor 13.7 gal (EE.UU.) 52 L
Sistema de la transmisión del tractor 29 gal (EE.UU.) 110 L
Sistema de enfriamiento del tractor 18,75 gal (EE.UU.) 71 L
Sistema de enfriamiento de la traílla 10.8 gal (EE.UU.) 41 L
Sistema hidráulico 37.5 gal (EE.UU.) 142 L
Cárter de la traílla 6.5 gal (EE.UU.) 24.5 L
Fluido de escape de combustible diésel (DEF)* 8 gal (EE.UU.) 30.5 L
Líquido de escape para combustible diésel (DEF) 5.8 gal (EE.UU.) 22 L
Sistema de la transmisión de la traílla 12.9 gal (EE.UU.) 49 L
Tanque de combustible 370 gal (EE.UU.) 1400 L
Ancho total de la máquina 155 pulg 3937 mm
Ancho total de la máquina con escalera bajada 152.7 pulg 3878 mm
Ancho del tractor 137.8 pulg 3499 mm
Ancho de las líneas centrales de los neumáticos traseros 96.9 pulg 2462 mm
Ancho interior del recipiente 134 pulg 3404 mm
Ancho: taza exterior: ancho de embarque 143.1 pulg 3635 mm
Altura: envío general 163.2 pulg 4145 mm
Altura: parte superior de la cabina 9.8 pulg 3805 mm
Parte delantera del tractor al eje delantero 142.2 pulg 3612 mm
Espacio libre sobre el suelo: tractor 26.1 pulg 664 mm
Eje al pasador de enganche vertical 20 pulg 509 mm
Altura máxima de la hoja de la traílla 20 pulg 510 mm
Distancia entre ejes 346.8 pulg 8808 mm
Longitud total de la máquina estándar 597 pulg 15164 mm
Longitud máxima (empuje y arrastre) 655.1 pulg 16640 mm
Eje trasero: parte posterior de la máquina 90.2 pulg 2292 mm
Bloque de empuje extendido (empuje-arrastre) 108 pulg 2744 mm
Ancho de los neumáticos traseros exteriores 143.2 pulg 3636 mm
Longitud total 49.34 pies 15.04 m
Peso en orden de trabajo vacío 114950 lb 52140 kg
Ancho total 12.93 pies 3.94 m
Altura total de embarque 13.62 pies 4.15 m
Capacidad de la traílla al ras 24 yd³ 18.3 m³
Capacidad de la traílla: colmada 34 yd³ 26 m³
Carga nominal 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 toneladas métricas (41,1 tons EE.UU.) 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 toneladas métricas (41,1 tons EE.UU.)
Ancho de corte 11.50 pies 3.51 m
Profundidad máxima de corte 17.7 pulg 450 mm
Velocidad máxima con carga 34.7 milla/h 55.8 km/h
Profundidad máxima de distancia 21.1 pulg 535 mm
Ancho de giro de espacio libre vertical a espacio libre vertical de 180° 40.12 pies 12.23 m
Neumáticos del tractor 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Neumáticos de la traílla 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Capacidad de recarga del tanque de combustible de la traílla 370 gal (EE.UU.) 1400 L
Peso en orden de trabajo vacío 119060 lb 54005 kg
Longitud total con gancho bajado 54.59 pies 16.64 m
ROPS/FOPS La ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) y la FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos) cumplen con las normas ISO. La ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) y la FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos) cumplen con las normas ISO.
Nivel de sonido exterior El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393) es de 119 dB(A). El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393) es de 119 dB(A).
Cinturón de seguridad SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 3471:2008 para hasta 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 para hasta 21.282 kg (46.919 lb)
Sistema de dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Alarma de retroceso ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Levantamiento de la caja 3.5 s 3.5 s
Bajada de la caja 3.5 s 3.5 s
Levantamiento de la compuerta 4 s 4 s
Bajada de la compuerta 3.8 s 3.8 s
Extensión del expulsor 8.5 s 8.5 s
Retracción del expulsor 8.5 s 8.5 s
Levantamiento del gancho 1.5 s 1.5 s
Bajada del gancho 2.1 s 2.1 s
Tanque de combustible 1400 L 370 gal (EE.UU.)

637 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TREN DE FUERZA: TRACTOR

  • Motor Cat® C18 con MEUI™
  • Freno de compresión del motor
  • Arranque eléctrico de 24V
  • Filtro de aire de tipo seco con antefiltro
  • Ventilador hidráulico
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Radiador con núcleo de unidad de aluminio de 9 aletas por pulgada
  • Protector del cárter
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Sistema de frenos:
    • Primario y secundario, disco sumergido en aceite, accionado hidráulicamente
    • Estacionamiento, liberación hidráulica, con resorte aplicado
  • Traba del acelerador
  • Transmisión:
    • Servotransmisión planetaria de 8 velocidades
    • Control ECPC
    • Software APECS
    • Selección de marcha máxima programable
    • Sujeción de la transmisión
    • Traba del diferencial
    • Protector del tren de fuerza
    • Reducción de patinaje de los neumáticos estándar
    • Control de velocidad de desplazamiento
    • Límite de velocidad de la máquina
    • Protección de la traba del diferencial

TREN DE FUERZA: TRAÍLLA

  • Motor Cat® C9.3:
    • Combustible de riel común de alta presión
    • Freno del motor con levantamiento constante
  • Arranque eléctrico de 24V
  • Filtro de aire de tipo seco con antefiltro
  • Ventilador con impulsión mecánica
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Radiador con núcleo de unidad de aluminio de 9 aletas por pulgada
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Sistema de frenos:
    • Primario y secundario, calibre seco, accionado hidráulicamente
  • Transmisión:
    • 4 velocidades (mando del convertidor de par)
    • Servotransmisión planetaria

SISTEMA ELÉCTRICO: TRACTOR

  • Alternador, 150 amp
  • Baterías (4) de 12 V, 1.000 CCA, que no requieren mantenimiento de alto rendimiento
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Sistema de iluminación:
    • Faros delanteros, LED
    • Señales de giro con función de peligro, reflectores LED (2), cuchilla (1) caja, visión halógena lateral (2)
  • Enchufe de arranque/carga

SISTEMA ELÉCTRICO: TRAÍLLA

  • Alarma de retroceso
  • Baterías (4) de 12 V, 1.000 CCA, que no requieren mantenimiento de alto rendimiento
  • Alternador, 65 amp
  • Sistema eléctrico de 24 V
  • Sistema de iluminación:
    • Luces de freno LED
    • Señales de giro con función de peligro, LED

ENTORNO DEL OPERADOR: TRACTOR

  • Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), calentamiento, AC, descongelamiento
  • Control, termostático del sistema HVAC
  • Gancho para ropa
  • Plataforma para lonchera con correa de sujeción
  • Conexión de diagnóstico (2)
  • Tomas de corriente de 12V (2)
  • Traba del diferencial (1)
  • Luz interior en el techo
  • Bocina eléctrica
  • Control del implemento con manilla en T
  • Espejo retrovisor
  • Listo para la instalación de radio
  • Cabina presurizada con ROPS/FOPS
  • Interruptores del teclado
    • Traba del acelerador
    • Limpia/lavaparabrisas
    • Luces de peligro
    • Selección de nivel de retardo
    • Encendido y apagado de luces de trabajo
    • Modalidad de información en la pantalla de Messenger
  • Interruptores basculantes con lengüeta de seguridad
  • Cinturón de seguridad, fijo de dos piezas
  • Asiento con control de amortiguación avanzado Cat (ARM) Cat Comfort series 3 que gira 30°
  • Volante de dirección, inclinable, telescópico, acolchado
  • Ventanas con salida de emergencia por el lado derecho
  • Ventanas deslizantes
  • Ventanas laminadas con cremallera
  • Limpiaparabrisas en las ventanas delanteras y traseras (incluye lavaparabrisas)
  • Traba de la puerta
  • Pantalla de Messenger
  • Las advertencias de los medidores incluyen:
    • Temperatura del refrigerante
    • temperatura del aceite del motor,
    • Temperatura del aceite hidráulico
    • Nivel del combustible
    • freno de estacionamiento;
    • Traba del implemento
    • Sistema de frenos
    • Traba del acelerador
    • Voltaje del sistema
    • Dirección secundaria
    • Bajada del gancho
    • Expulsor automático
    • Traba del diferencial
    • Posición libre de la compuerta
    • Sujeción de la transmisión
    • Enganche de amortiguación
    • Luces altas
    • Luz de acción
    • Velocidad del motor (RPM)
    • Selección de marcha

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración a –37 °C (–34 °F)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR DEL TRACTOR

  • Enganche de amortiguación avanzado
  • Acumuladores (enganche de amortiguación) con número de registro canadiense (CRN)
  • Rápido cambio de aceite
  • Guardabarros no metálicos
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Llantas (2)
  • Ganchos del remolque, delanteros
  • Cerraduras contra vandalismo
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Trabas de la dirección

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR DE LA TRAÍLLA

  • Caja:
    • 18,3 m3 (24 yd3) al ras
    • 26 m3 (34 yd3) colmada
  • Cerraduras contra vandalismo
  • Guardabarros de traílla
  • Protección contra derrames
  • Rápido cambio de aceite
  • Llantas (2)
  • Cilindros hidráulicos de detección de posición (levantamiento de la caja y la compuerta)

637 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CONFIGURACIONES DE LA DIRECCIÓN

  • Configuración de la dirección secundaria

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Configuración de Sequence Assist con el estimador de carga útil
  • Asistencia de carga
  • Cat Grade Control con Load Assist
  • Reducción avanzada del patinaje de los neumáticos

OTROS ACCESORIOS

  • Configuración de cámara con Sistema de Visión de Área de Trabajo (WAVS)
  • Baliza de la cabina
  • Bocina de aire
  • Baliza y bocina de aire
  • Grupo de cables
  • Empuje-arrastre
  • Placa del año de fabricación

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

  • Colocación de la calcomanía: internacional (ISO)

Vea cómo 637 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Traílla 637 de caja abierta

Traílla 637 de caja abierta

Explorar las ofertas vigentes para  637

Ver más ofertas