3516B (50 Hz) con paquete actualizable

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Paquete de grupo electrógeno Cat

  • Los paquetes de grupo electrógeno Cat son de prototipos completamente probados
  • Aceptan un 100 % de la carga de bloque en un paso y cumplen con otros requisitos de carga de NFPA 110
  • Cumplen con los requisitos ISO 8528-5 de estado estacionario y respuesta transitoria
  • Motor diesel Cat

  • Diseño confiable, resistente, duradero
  • Probado en terreno en miles de aplicaciones en todo el mundo< /li>
  • El motor diesel de ciclo de cuatro tiempos combina un rendimiento constante y una excelente economía de combustible con un peso mínimo
  • Alternador

    SR500

  • La capacidad superior de arranque del motor reduce la necesidad de alternadores de gran tamaño
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores diésel Cat
  • Material aislante resistente clase H
  • Panel de Control EMCP 4

  • Interfaz y navegación fáciles de usar
  • Sistema escalable para satisfacer una amplia variedad de requisitos de instalación
  • Módulos de expansión y programación específica para el sitio para requisitos especiales del cliente
  • Sistema de enfriamiento

  • Diseñado para funcionar en temperaturas ambiente estándar de 50 °C (122 °F)
  • Comuníquese con su distribuidor Cat para conocer las capacidades específicas de ambiente y altitud
  • Certificaciones

  • Certificación sísmica del IBC
  • Declaración de conformidad de la UE
  • Declaración de conformidad de Eurasia (EAC)
  • Su única fuente segura

  • Los componentes usados en un grupo electrógeno se seleccionan de acuerdo con una integración de diseño perfecta para ofrecer el máximo rendimiento
  • El grupo electrógeno se arma completamente en una instalación de Caterpillar de conformidad con nuestras pautas de calidad
  • Todos los paquetes de grupo electrógeno se prueban antes de salir de la instalación de Caterpillar
  • El respaldo al producto de Cat, incluidos el servicio del distribuidor, las piezas y la garantía, cubren todo el sistema de corriente eléctrica Cat
  • Respaldo al producto en todo el mundo

  • Los distribuidores Cat cuentan con más de 1.800 sucursales en 200 países
  • Su distribuidor Cat local ofrece amplia asistencia posventa, incluso contratos de mantenimiento y reparación
  • Respaldo al producto en todo el mundo

    Los distribuidores de Cat tienen más de 1.800 sucursales de distribuidores que operan en 200 países y que ofrecen un completo respaldo pre y posventa, desde disponibilidad de piezas del 98 % en menos de 24 horas hasta convenios de respaldo al cliente (CSA, Customer Support Agreement) personalizados; el distribuidor de Cat siempre proporcionará respaldo.

    Motores diésel Cat

    El motor diésel Cat de cuatro ciclos combina un rendimiento constante con una excelente economía de combustible y respuesta transitoria que cumple o supera la norma ISO 8528-5. Los motores están diseñados y fabricados para una amplia gama de aplicaciones, y pueden optimizarse para menor consumo de combustible, bajas emisiones, o para configuraciones certificadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, Environmental Protection Agency) de EE.UU. Los motores tienen un diseño fiable, resistente y durable, probado en el campo en miles de aplicaciones en todo el mundo, desde instalaciones de respaldo de emergencia hasta plantas de potencia de funcionamiento continuo.

    Paquete de grupo electrógeno Cat

    Los paquetes de grupo electrógeno Cat son de prototipos completamente probados, con informes certificados disponibles de análisis de vibraciones torsionales. Los paquetes están diseñados para aceptar un 100 % de carga en un paso, cumplen con los requisitos de NFPA 110 para carga, y se ajustan a los requisitos ISO 8528-5 de estado estacionario y respuesta transitoria.

    Sistema de enfriamiento

    El sistema de enfriamiento está diseñado para funcionar en temperaturas ambiente estándar de hasta 50 °C (122 °F) con los radiadores de alta temperatura ambiente optativos disponibles. El sistema de enfriamiento instalado de fábrica fue diseñado y probado para garantizar un enfriamiento adecuado del grupo electrógeno, e incluye el radiador, ventilador, correas y todas las protecciones instaladas como estándar. Comuníquese con su distribuidor de Cat para conocer las capacidades específicas de ambiente y altitud.

    Generadores

    Los generadores que se utilizan en los paquetes Cat fueron diseñados y probados para funcionar con el motor Cat. Los generadores están fabricados con un resistente material aislante clase H, y proporcionan una capacidad de arranque del motor líder de la industria. Los generadores de devanado aleatorio proporcionan un buen rendimiento en la mayoría de las aplicaciones, y hay disponible devanado de forma para entornos mecánicos y eléctricos adversos.

    Paneles de control EMCP

    El controlador EMCP cuenta con la fiabilidad y durabilidad que espera de su equipo Cat. El EMCP 4 es una plataforma de control escalable diseñada para garantizar una operación fiable del grupo electrógeno, y que ofrece información completa sobre la salida de energía y el funcionamiento del motor. Los sistemas EMCP 4 se pueden personalizar para satisfacer las necesidades del cliente a través de programación y módulos de expansión.

    3516B (50 Hz) con paquete actualizable Equipos estándar

    Paneles de control
    • EMCP 4.2B
    • Pulsador de emergencia
    • Operación de 24 voltios CC
    • Cara delantera ambientalmente sellada
    • Descripciones de alarma de texto y sucesos
    • Grupo electrógeno montado, orientado hacia atrás
    • Los paquetes de grupo electrógeno incluyen un regulador de voltaje Caterpillar El IVR incluye capacidad de caída reactiva, detección de voltaje trifásico, modalidades KVAR/PF, supresión de RFI, excitador mín./máx. Monitor del diodo excitador y limitador
    • Controles:
    • Ajuste de velocidad
    • Control automático/arranque/parada
    • Cronómetro de enfriamiento del motor
    • Giro de ciclo del motor
    • Reconocimiento de alarma
    • Prueba de luces
    • Función de histograma de carga
    • Función de PLC
    • Pantallas personalizables
    • Medición de CA RMS verdadera 0, trifásica, precisión de +/-2 %
    • Indicación digital para:
    • rpm
    • Voltios CC
    • Horas de funcionamiento
    • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
    • Temperatura del refrigerante
    • Voltios (L-L y L-N): frecuencia (Hz)
    • Frecuencia (Hz)
    • Amperios (por fase y promedio)
    • Factor de potencia (por fase y promedio)
    • kW (por fase, promedio y porcentual)
    • kVA (por fase, promedio y porcentual)
    • KVAr (por fase, promedio y porcentual)
    • KW/h (total)
    • kVAr/h (total)
    • Advertencia y apagado con indicación LED común de paradas en caso de:
    • Baja presión del aceite
    • Alta temperatura del refrigerante
    • Exceso de velocidad
    • Parada de emergencia
    • No hay arranque (exceso de giro)
    • Baja temperatura de refrigerante
    • Bajo nivel de refrigerante
    • Funciones programables de relé de protección:
    • Secuencia de fase del generador
    • Sobre/bajo voltaje (27/59)
    • Sobre y baja frecuencia (81 o/u)
    • Potencia inversa (kW) (32), potencia reactiva inversa (kVAr) (32 RV)
    • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
    • Sobrecorriente (50/51)
    • Comunicaciones:
    • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
    • Enlace de datos del módulo auxiliar
    • Enlace de datos del módulo del anunciador de serie
    • Cat Connect
    • 3 entradas analógicas
    • 6 entradas digitales programables por el cliente
    • La cantidad de E/S varía según las opciones seleccionadas:
    • 4 salidas del relé programables (forma A)
    • 1 salida del relé programable (forma C)
    • 1 salida digital programable

    Generador y accesorios
    • Trifásico sin escobillas, polo saliente
    • 6 conductores
    • Bajo voltaje: devanado aleatorio; excitación interior; detectores de temperatura del devanado; aislamiento clase H NEMA; aumento de temperatura clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C/150 °C en espera); conexiones de barra colectora; montaje en la parte central superior, entrada de cable superior; patrón de orificios estándar NEMA
    • Voltaje medio:
    • Devanado de forma
    • Imán permanente
    • Detectores de temperatura del devanado
    • Aislante clase H NEMA, aumento de temperatura clase H a 40 °C a temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C en espera)
    • Conexiones de barras colectoras, caja de extensión del lado derecho, entrada de cable inferior
    • Patrón de orificios estándar NEMA
    • Alto voltaje:
    • Devanado de forma
    • Imán permanente
    • Detectores de temperatura del devanado
    • Calentador de espacio anticondensación
    • Material aislante clase H, aumento de temperatura clase F a 40 °C de temperatura ambiente (105 °C principal/130 °C de respaldo)

    Sistema de regulación
    • ADEM A3

    Documentos
    • Sistema imperial

    Sistema de arranque
    • Motor de arranque eléctrico de 24 voltios
    • Alternador de carga de 45 A
    • Batería y bastidor de batería con cables
    • Interruptor de desconexión general

    3516B (50 Hz) con paquete actualizable Equipos opcionales

    Sistema de control
    • EMCP 4.3, EMCP 4.4

    Sistema de admisión de aire
    • Filtro de aire; elemento sencillo tipo cartucho
    • Filtro de elemento sencillo
    • Filtro de aire de elemento doble

    Sistema de enfriamiento
    • Radiadores ambientales estándar
    • Radiadores ATAAC ambientales estándar
    • Radiadores instalados optativos
    • Radiadores ATAAC instalados optativos
    • Medidores del interruptor del nivel de agua
    • Refrigerante
    • Certificado PGS estándar proporcionado
    • ATAAC: radiadores del Paquete 3516E enviados instalados

    Sistema de cárter
    • Sin válvulas de alivio de explosión
    • Válvulas de alivio de explosión
    • Sistema de ventilación

    Sistema de escape
    • Codos
    • Expansores de brida y escape
    • Bridas
    • Conexiones flexibles
    • Adaptadores Y
    • Silenciadores
    • Reducción de escape
    • Módulo de emisiones limpias Tier 4
    • Gabinete de dosificación Tier 4
    • Juegos MOD de emisiones limpias Tier 4
    • Piezas de emisiones limpias
    • Múltiple de escape seco
    • Salidas con superficie bridada

    Sistema de combustible
    • Filtro de combustible primario
    • Bombas de cebado de combustible (Tier 4): manuales o eléctricas
    • Filtros de combustible secundarios
    • Enfriador de combustible; no incluido con paquetes sin radiador
    • Tuberías de combustible flexibles, se suministran sueltas
    • Bomba de cebado de combustible

    Uso
    • Emblema USAID
    • Pintura especial (colores distintos del amarillo Caterpillar o pinturas de alto rendimiento)
    • Amarillo Caterpillar con rieles y radiador en negro brillante
    • Servicio por el lado derecho
    • Volante y caja del volante: No. SAE 00
    • Rotación estándar SAE

    Grupos electrógenos y accesorios
    • Bajo voltaje/voltaje medio: 380, 440, 480, 600 voltios, trifásico, 1.800 rpm. RW, IE, No. de conductores = 6, paso = 0,6667: bastidor 1600
    • Bajo voltaje/voltaje medio: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 voltios, trifásico, 1.800 RPM, FW, PM, No. de conductores = 6, paso = 0,6667: bastidor 1600, 1800
    • Alto voltaje: 6.300, 6.600, 6.900 voltios, trifásico, 1.800 rpm, FW, PM, No. de conductores = 6, paso = 0,6667: bastidor 2.700, 3.000
    • Alto voltaje: 12.470, 13.200, 13.800 voltios, trifásico, 1.800 rpm, FW, PM, No. de conductores = 6, paso = 0,6667: bastidor 2.700, 3.000
    • Bajo voltaje/voltaje medio: 380/400/415 voltios, trifásico, 1.500 rpm. RW, IE, No. de conductores = 6, paso = 0,6667: bastidor 1600
    • Bajo voltaje/voltaje medio: 380/400/415 voltios, trifásico, 1.500 rpm. RW, PM, No. de conductores = 6, paso = 0,6667: bastidor 1600 y 1800
    • Calentador de espacio
    • Conversión del generador
    • Termostato para calentadores de espacio
    • Filtro de aire del alternador
    • Transformadores de corriente diferencial (DCT)
    • Transformadores de corriente diferencial (DCT) en clases de 8,7 y 15 KV

    Instrumentos
    • Pirómetro y termopares

    Sistema de lubricación
    • Aceite de lubricación en sumidero estándar
    • Regulador del nivel de aceite
    • Bombas de prelubricación
    • Aceite lubricante
    • Bomba de aceite de lubricación de engranajes
    • Enfriador de aceite de lubricación integral
    • Filtro de aceite, dispositivo de llenado de aceite y varilla de medición
    • Tuberías de drenaje del aceite y válvula
    • Eliminación de vapores

    Sistema de montaje
    • Aisladores de baja eficiencia tipo disco
    • Aisladores antivibratorios tipo resorte
    • Aisladores de vibración IBC
    • Rieles: motor/grupo electrógeno/montaje del radiador
    • Montajes antivibración (suministrados sueltos)
    • Montajes de caucho antivibración (suministrados sueltos)

    Conexiones de potencia
    • Cables de conexión a tierra entre el grupo electrógeno y la caja de terminales
    • Conexiones a tierra neutrales
    • Barra colectora del poste central
    • Conexiones de potencia del lado derecho
    • Conexiones de potencia del lado izquierdo
    • Conexiones de potencia traseras
    • Bastidor 2.700, cuatro conductores, cuatro terminales
    • Disyuntores de bajo voltaje

    Pruebas especiales e informes
    • Certificación de la Asociación Canadiense de Normalización
    • Certificación IBC
    • Certificación OSHPD
    • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
    • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
    • Carga de prueba del motor estándar
    • informe de pruebas del grupo electrógeno
    • Prueba de consumo de combustible
    • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno
    • Informes de análisis de vibraciones torsionales

    Arranque y carga
    • Dispositivo de barreras del motor
    • Conjunto de baterías de 24 voltios: secas
    • Cargadores de batería de 10, 20, 35 y 50 A
    • Motores de arranque eléctrico
    • Motores de arranque neumático
    • Cubierta del motor de arranque
    • Regulador de presión del aire
    • Calentadores de agua de las camisas

    Cobertura de servicio extendido
    • Cobertura de platino, oro y plata

    Información general

    Los Grupos Electrógenos Diésel 3516B están fabricados para cumplir con las aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica fiable de 1.750 a 2.500 kVA a 50 Hz, los grupos electrógenos están diseñados para cumplir con los requisitos ISO 8528-5 de respuesta transitoria y aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Nuestros sistema de control integrado lo mantiene conectado por medio de opciones de monitoreo in situ y remoto. Ofrecemos opciones del panel de control EMCP fáciles de usar, que combinan las herramientas de administración y diagnóstico en una sola. El controlador EMCP 4.4 proporciona al grupo electrógeno capacidad de puesta en paralelo, lo que ofrece la capacidad de agregar grupos electrógenos para satisfacer los requisitos de energía cada vez mayores. No solo la calidad importa, sino también las funciones personalizables: elija entre una amplia variedad de accesorios e implementos empernados de expansión de sistemas. Conozca nuestras opciones de paquetes flexibles que funcionan con sus requisitos de espacio y condiciones ambientales. Nuestros Grupos Electrógenos 3516B están desarrollados para tales prerrequisitos, de modo que pueda satisfacer sus necesidades específicas de suministro de corriente

    Especificaciones de los grupos electrógenos

    Unidades:
    Clasificación mínima 1.750 kVA 1.750 kVA Less
    Clasificación máxima 2.500 kVA 2.500 kVA Less
    Emisiones/estrategia del combustible Bajo consumo de combustible, bajos niveles de emisiones Bajo consumo de combustible, bajos niveles de emisiones Less
    Voltaje De 220 a 4.160 voltios De 220 a 4.160 voltios Less
    Frecuencia 50 Hz 50 Hz Less
    Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm Less
    Ciclo de trabajo De respaldo, esenciales, principales, continuas De respaldo, esenciales, principales, continuas Less

    Especificaciones de los motores

    Modelo de motor C32 TA, V-12, diesel de 4 tiempos enfriado por agua C32 TA, V-12, diesel de 4 tiempos enfriado por agua Less
    Calibre 6.69 in 170.0 mm Less
    Carrera 8.46 in 215.0 mm Less
    Cilindrada 1958.9 pulg³ 32.1 l Less
    Relación de compresión 15,0:1 15,0:1 Less
    Aspiración TA TA Less
    Sistema de combustible MEUI MEUI Less
    Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4 Less

    Dimensiones de los grupos electrógenos

    Longitud máxima 247.3 in 6282.0 mm Less
    Ancho máximo 90.0 in 2286.0 mm Less
    Altura máxima 98.2 in 2494.0 mm Less
    Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 34250.0 lb 15535.0 kg Less