Módulo Fotovoltaico PVC365 MP Cat

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras ofertas

Información general

Los módulos fotovoltaicos de PERC (Passivated Emitter Rear Cell, Celda Posterior del Emisor Pasivado) monocristalinos ofrecen un excelente rendimiento con un bajo coeficiente de temperatura. Los módulos ofrecen una alta eficiencia y potencia por módulo, lo que maximiza la captura de energía.

Resumen técnico

Unidades:
Aplicación Compatible con arquitecturas de plantas de 1.000 V y 1.500 V Compatible con arquitecturas de plantas de 1.000 V y 1.500 V Less
Tipo de módulo PERC monocristalino PERC monocristalino Less
Potencia nominal 365 W por panel 365 W por panel Less

Más eficiencia

El diseño de la serie Performance permite reducir el espacio vacío entre las celdas solares, eliminar las tuberías metálicas reflectantes en las celdas y reducir la resistencia eléctrica entre las celdas, a fin de aumentar la eficiencia en comparación con módulos comerciales convencionales.

Aumente la producción de energía

Un mejor rendimiento energético con un excelente rendimiento de baja irradiancia y bajo coeficiente de temperatura.

Bastidor resistente

La construcción resistente del módulo permite que el módulo instalado resista una carga de viento de 2.400 Pa y hasta 5.400 Pa de carga de nieve.

Garantía

Garantía estándar de 10 años para defectos de material y del fabricante y garantía de rendimiento de potencia de 25 años

Pruebas y Certificaciones

  • Pruebas estándar: UL1703 (calificación contra incendios tipo 2), IEC 61215, IEC 61730 calificado en 1.500 V
  • ISO 9001:2008: ISO Sistema de administración de la calidad
  • ISO 14001:2004: ISO Sistema de administración ambiental
  • TS62941: Pauta para la cualificación del diseño y la aprobación del tipo
  • OHSAS 18001: 2007 Seguridad y Salud Ocupacional
  • Certificación o norma disponible: TUV SUD, CSA, CE
  • Pruebas y Certificaciones

    Pruebas y Certificaciones