< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El ATC-100 es un controlador ATS integral y multifuncional basado en microprocesadores. Es un compacto y autónomo dispositivo montado en el tablero que está diseñado para reemplazar los tradicionales paneles lógicos de estado sólido y relés.El ATC proporciona ajustes fijos y seleccionables por cable puente para permitir una amplia gama de aplicaciones. Funciona con todos los voltajes del sistema entre 120 y 480 Vca, de una sola fase y tres fases a 50 ó 60 Hz. El ATC-100 controla el estado del voltaje entre las tres fases y la frecuencia de las fuentes de potencia del generador y red eléctrica. También se puede configurar para operación de una fase. El ATC-100 proporciona la información necesaria para asegurarse de que el interruptor de transferencia funcione correctamente a través de una serie de funciones seleccionables de detección y sincronización.

Resumen técnico

Unidades:
Gama de clasificación 120 a 480 V, una fase y tres fases a 50/60 Hz 120 a 480 V, una fase y tres fases a 50/60 Hz Less
Tipo de transferencia Depende de la aplicación del interruptor Depende de la aplicación del interruptor Less
Tipo de interruptor Depende de la aplicación del interruptor Depende de la aplicación del interruptor Less

Especificaciones del controlador ATC

Voltaje de control de entrada 95 a 145 Vca, 50/60 Hz 95 a 145 Vca, 50/60 Hz Less
Mediciones de voltaje utilitarios VAB generador VAB
VBC generador VBC
VCA generador VCA
VAB generador VAB
VBC generador VBC
VCA generador VCA
Less
Gama de medición de voltaje 0 a 575 Vca rms (50/60 Hz) 0 a 575 Vca rms (50/60 Hz) Less
Precisión de medición de voltaje ± 1 % de escala completa ± 1 % de escala completa Less
Mediciones de frecuencia de Generador Generador Less
Gama de medición de frecuencia 40 Hz a 70 Hz 40 Hz a 70 Hz Less
Precisión de medición de frecuencia ±0,3 Hz en toda la gama de medición ±0,3 Hz en toda la gama de medición Less
Desconexión de subvoltaje 80 % del voltaje nominal del sistema 80 % del voltaje nominal del sistema Less
Alcance de subvoltaje 90 % del voltaje nominal del sistema 90 % del voltaje nominal del sistema Less
Gama de desconexión de subfrecuencia 90 % de la frecuencia nominal del sistema 90 % de la frecuencia nominal del sistema Less
Gama de alcance de subfrecuencia 95 % de la frecuencia nominal del sistema 95 % de la frecuencia nominal del sistema Less
Gama de desconexión de sobrefrecuencia 115 % de la frecuencia nominal del sistema 115 % de la frecuencia nominal del sistema Less
Gama de alcance de sobrefrecuencia 110 % de la frecuencia nominal del sistema 110 % de la frecuencia nominal del sistema Less
Gama de temperatura de operación -20 a +70 °C (-4 a +158 °F) -20 a +70 °C (-4 a +158 °F) Less
Gama de temperatura de almacenamiento -30 a +85 °C (-22 a +185 °F) -30 a +85 °C (-22 a +185 °F) Less
Humedad de funcionamiento 0 a 95 % de humedad relativa (sin condensación) 0 a 95 % de humedad relativa (sin condensación) Less
Entorno de operación Resistente a amoníaco, metano, nitrógeno, hidrógeno e hidrocarburos Resistente a amoníaco, metano, nitrógeno, hidrógeno e hidrocarburos Less
Relé de arranque del grupo electrógeno 5 A, 1/6 hp a 250 Vca Vca 5 A a 30 VCC con carga máxima de 150 W 5 A, 1/6 hp a 250 Vca Vca 5 A a 30 VCC con carga máxima de 150 W Less
Relés K1, K2
10 A, 1-3 hp a 250 Vca

10 A a 30 VCC

10 A, 1-3 hp a 250 Vca

10 A a 30 VCC
Less
Pruebas aplicables Componente reconocido por UL
UL 1008, UL 991 medioambiental IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
Componente reconocido por UL
UL 1008, UL 991 medioambiental IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
Less
Continuación de pruebas aplicables 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
CISPR 11, Clase B
FCC Parte 15, Clase B
CSS 22.2-178
61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
CISPR 11, Clase B
FCC Parte 15, Clase B
CSS 22.2-178
Less
Compatibilidad de la cabina NEMA 1, NEMA 3R y NEMA 12
placa delantera del Controlador ATC-100 resistente a rayos UV
NEMA 1, NEMA 3R y NEMA 12
placa delantera del Controlador ATC-100 resistente a rayos UV
Less

Características de rendimiento

  • Detección de fuente 1:
    • Subvoltaje / subfrecuencia
    • Sobrefrecuencia

  • Detección de fuente 2:
    • Subvoltaje / Sobrefrecuencia

  • Ajustes del controlador mediante puentes ubicados en la parte trasera de la unidad
  • Diagrama simulado con fuente disponible e indicación LED conectada
  • Botón de prueba del sistema
  • Ejercitador de planta: día seleccionable, apagado, intervalos de 7, 14 o 28 días con tiempo de funcionamiento fijo de 15 minutos
  • Utilidad de monitor y voltajes de fuente de potencia del generador y frecuencia de fuente de potencia del generador
  • Proporciona protección contra subvoltaje de la utilidad y fuentes de potencia del generador
  • Proporciona protección contra subfrecuencia y sobrefrecuencia de la fuente de potencia del generador
  • Permite al cliente una fácil configuración
  • Permite pruebas del sistema
  • Transición en fase

warning

Puede que los usuarios de Internet Explorer tengan problemas con ciertas características de nuestro sitio.
Pruebe otro navegador (por ejemplo, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) para disfrutar la experiencia completa de Cat.com.