3512E Tier 4

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras ofertas

Información general

Motor 3512E Tier 4 de perforación en tierra con mando eléctrico

Especificaciones generales

Unidades:
Aspiración Con posenfriador y turbocompresor Con posenfriador y turbocompresor Less
Calibre 6.7 in 170.0 mm Less
Carrera 8.5 in 215.0 mm Less
Cilindrada NaN pulg³ 58.9 l Less
Clasificación máxima NaN BHP NaN bkW Less
Clasificación mínima NaN BHP NaN bkW Less
Volante y caja del volante Caja de volante SAE No. 00 Caja de volante SAE No. 00 Less

Emisiones

Emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./CARB/Stage IV de la UE Tier 4 final de la EPA de EE.UU./CARB/Stage IV de la UE Less

Dimensión

Longitud 130.0 in NaN mm Less

Dimensiones

Ancho 72.0 in NaN mm Less
Dim. de 78.0 in NaN mm Less
Peso NaN lb NaN kg Less

Diseño del motor

- Desarrollado específicamente para satisfacer las exigencias de las aplicaciones de perforación de gas y petróleo - Basado en la plataforma 3500 comprobada con fiabilidad y durabilidad líderes en la industria - Componentes principales del motor diseñados para ofrecer restauración y reutilización en el reacondicionamiento - Panel de control EMCP 4.4 estándar con opción de sistema de administración inteligente del motor (SEMS, Smart Engine Management System) - El sólido diseño prolonga la vida útil y disminuye los costos de posesión y operación - NRS/catalizador de oxidación para combustible diésel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)/sistema de combustible de riel común para cumplir con las normas de emisiones Tier 4 final/CARB/Stage IV - Solución sin fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid); elimina el almacenamiento, la logística y los problemas presentes en los motores de diseño con SCR/DEF

Seguridad

- No hay necesidad de almacenar ni lidiar con el fluido de escape diésel (DEF) en el sitio de perforación para cumplir con las emisiones - Botón de parada de emergencia en el panel EMCP 4.4 - Válvulas de alivio de explosión y corte de aire optativas y estándar - Alarma configurable, reducción de potencia y puntos de ajuste de parada - Alarmas, entradas y salidas adicionales disponibles

Facilidad de instalación y embalaje

- El 3512E tiene el mismo tamaño que el 3512C, de modo que se puede adaptar como paquete en un diseño maestro de plataforma 3512C con cambios mínimos - El catalizador de oxidación para combustible diésel (DOC) doble proporciona flexibilidad de configuración y facilidad para adaptar como paquete - El panel de control EMCP utiliza los protocolos de comunicación estándar para integrarse fácilmente con los equipos de monitoreo, con el fin de hacer seguimiento de la productividad, el estado y el rendimiento

Bajos costos de posesión y operación

- Capacidad de distribución de carga y colocación en paralelo con SEMS - Tecnología de emisiones sin fluido secundario - Fiable y seguro para obtener el máximo tiempo de actividad en las aplicaciones de petróleo y gas más exigentes - La eficiencia de combustible mejorada se traduce en menores costos de operación - Misma vida útil prolongada para reacondicionamiento con postratamiento sin mantención

Empaquetado personalizado

Para cualquier aplicación petrolera, confíe en Caterpillar para satisfacer las necesidades de su proyecto con grupos electrógenos y paquetes mecánicos personalizados. Se pueden diseñar y adaptar los motores Cat, los generadores, los controles, los radiadores y las transmisiones según las necesidades personalizadas, en colaboración con nuestros distribuidores locales con el fin de crear soluciones únicas. Los paquetes personalizados cuentan con soporte en todo el mundo y están cubiertos por una garantía de un año después del arranque.

Pruebas

- Cada motor Cat se prueba con carga completa para asegurar el rendimiento apropiado del motor - Las configuraciones estándar se arman, se prueban y se validan como paquete para garantizar su rendimiento, fiabilidad y durabilidad

Respaldo al producto ofrecido a través del distribuidor Cat

- Más de 2.200 distribuidores - Los técnicos de los distribuidores están capacitados por Caterpillar en fábrica para realizar el servicio a todos los aspectos de su producto Cat - Disponibilidad de piezas, servicio y garantía en todo el mundo - Convenios de mantenimiento preventivo disponibles para opciones de reparación antes de que se produzcan las fallas - Condición de los componentes internos del motor - Presencia de fluidos no deseados y subproductos de la combustión - Intervalo de cambio de aceite específico para el sitio

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores

El Caterpillar Production System permite la fabricación de productos con los más altos estándares de calidad para ofrecer un funcionamiento prolongado y fiable

Sitio web

Para conocer todos los requisitos de potencia de petróleo y gas, visite www.cat.com/oilandgas

3512E Tier 4 Equipos estándar

Montaje de postratamiento
  • 2 CEM suministrados sueltos
  • Requiere montaje y estructura de soporte del cliente

Sistema de admisión de aire
  • Núcleo del posenfriador, resistente a la corrosión
  • Filtro de aire, servicio regular, elemento doble, sin antefiltro
  • Indicadores de servicio

Sistema de control
  • ECU ADEM A5 Cat: izquierda

Sistema de enfriamiento
  • Termostato y caja controlado de salida
  • Bomba de agua de las camisas, impulsada por engranajes
  • Bomba de enfriamiento de agua potable del posenfriador (SCAC), centrífuga impulsada por engranajes.
  • Enfriamiento del radiador remoto: salida sencilla de agua
  • Diámetro interno de 141,5 mm (5,6"), conexión tipo manguera

Sistema de escape
  • Múltiples de escape, secos
  • Turbocompresores dobles con cojinetes
  • Salida de turbina de doble escape
  • Todos los motores se suministran con juego de tubos flexibles

Volantes y caja del volante
  • Volante y caja del volante, No. SAE 00
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible de baja presión
  • Sistema de combustible de riel común a alta presión
  • Inyectores unitarios de control electrónico con acumuladores individuales de combustible
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible con separador de agua y combustible, suministrada suelta
  • Bomba de combustible de alta presión con válvula de control de combustible
  • Filtros de combustible primarios reforzados con separador de agua y combustible, suministrados sueltos

Instrumentos
  • EMCP 4,4, suministrado suelto
  • Monitoreo del motor Product Link™

Sistema de lubricación
  • Respiradero del cárter
  • Enfriador de aceite
  • Válvula de drenaje del colector de aceite: conexión hembra NPT de 2"
  • Colector de aceite de poca profundidad
  • Filtro de aceite enroscable: derecho
  • Suministrado seco

Sistema de montaje
  • Rieles, montaje, tipo de piso, 254 mm (10")
  • Tomas de fuerza
  • Mando auxiliar
  • Delantero inferior izquierdo (disponible para uso de toma de fuerza)
  • Caja delantera, dos lados

Sistema de protección
  • Sistema ECM ADEM A5 que proporciona estrategias de reducción de potencia del motor programables por el cliente para protegerlo frente a condiciones de operación adversas. Incluye corte de admisión de aire de compuerta deslizable sencilla, que se activa en exceso de velocidad o parada de emergencia

Sistema de arranque
  • Sistema de arranque de prelubricación integrado: - Motor de arranque neumático, derecho, 620 a 1.034 kPa (90 a 150 lb/pulg²), izquierdo - Silenciador neumático integrado - Motor de prelubricación neumático, derecho

Uso
  • Pintura: amarillo Cat
  • Amortiguador y protector contra vibraciones
  • Ojales de levantamiento

3512E Tier 4 Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire
  • Filtros de aire de servicio pesado (elemento doble con antefiltros)

Sistema de carga
  • Alternador de carga de 80 A

Sistema de enfriamiento
  • Radiador suministrado por Caterpillar, 46/pila CVS, incluye ventilador soplador, mando del ventilador, polea, protector de correa, regulador, enfriador de combustible
  • Conexión de salida sencilla de agua (para usar con radiador suministrado por el cliente)
  • Sensor de nivel de refrigerante
  • Acondicionador de refrigerante

Sistema de escape
  • Juego de tubos flexibles
  • Silenciadores residenciales (acero pintado y acero inoxidable) con codo de salida y tapa de protección contra la lluvia

Instrumentos
  • Product Link

Sistema de lubricación
  • Ventilación del cárter cerrado
  • Filtro de aceite centrífugo
  • Regulador del nivel de aceite

Sistema de protección
  • Válvula de alivio de explosión
  • Detector de partículas metálicas

Uso
  • Maza de acoplamiento
  • Grupo de colocación de barrera
  • Calentador de agua de las camisas de 240 a 480 V