Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
check_circle_outlineSeleccionado
Compactadores
CC4.0
|
Compactadores
CB4.4
|
Compactadores
CB13
|
---|
Compactadores
CC4.0
Seleccionado
Seleccionado
|
|
|
---|---|---|
Pesos | ||
Estándar: peso en orden de trabajo
|
||
-
|
-
|
27,557 lb
12500 kg
|
Peso en orden de trabajo
|
||
7446 lb
3378 kg
|
8385 lb
3803 kg
|
-
|
Carga lineal estática
|
||
-
|
-
|
189 lb/pulg
34 kg/cm
|
Peso máximo en el tambor trasero
|
||
0 lb
0 kg
|
0 lb
0 kg
|
-
|
Peso máximo en las ruedas traseras
|
||
0 lb
0 kg
|
-
|
-
|
Peso en orden de trabajo máximo
|
||
0 lb
0 kg
|
-
|
28,991 lb
13150 kg
|
Peso máximo en el tambor delantero
|
||
0 lb
0 kg
|
0 lb
0 kg
|
-
|
Peso en orden de trabajo estándar con ROPS
|
||
0 lb
0 kg
|
-
|
-
|
Especificaciones de operación | ||
Motor | ||
Dimensiones | ||
Sistema vibratorio | ||
Capacidades de llenado de servicio | ||
Velocidades de desplazamiento |
El precio indicado es el precio de venta minorista sugerido por el fabricante. Este precio no incluye los gastos de envío y manipulación, gastos de agilización, impuestos, costos de instalación de los distribuidores u otros cargos del distribuidor. Los distribuidores establecen los precios reales, incluida la moneda de facturación. Se muestra el MSRP para la región seleccionada.