Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
check_circle_outlineSeleccionado
Perfiladoras de pavimento en frío
PM313
|
Perfiladoras de pavimento en frío
PM312
|
Perfiladoras de pavimento en frío
PM620
|
---|
Perfiladoras de pavimento en frío
PM313
Tier 3
Seleccionado
Seleccionado
|
|
|
---|---|---|
Sistema de corte | ||
Ancho de fresado
|
||
51.2 pulg
1300 mm
|
48.2 pulg
1225 mm
|
79.1 pulg
2010 mm
|
Nota (1)
|
||
-
|
-
|
Número de brocas con espaciado de 15 mm
Número de brocas con espaciado de 15 mm
|
Radio mínimo del corte izquierdo
|
||
-
|
-
|
6.56 pie
2 m
|
Radio mínimo del corte derecho
|
||
-
|
-
|
6.56 pie
2 m
|
Profundidad máxima de fresado
|
||
13 pulg
330 mm
|
13 pulg
330 mm
|
13 pulg
330 mm
|
Velocidades del rotor
|
||
97/109/121rpm
97/109/121rpm
|
97/109/121rpm
97/109/121rpm
|
100/109/118rpm
100/109/118rpm
|
Número de brocas
|
||
111
111
|
106
106
|
170
170
|
Tren de fuerza | ||
Pesos | ||
Sostenibilidad | ||
Dimensiones | ||
Capacidades de llenado de servicio |
El precio indicado es el precio de venta minorista sugerido por el fabricante. Este precio no incluye los gastos de envío y manipulación, gastos de agilización, impuestos, costos de instalación de los distribuidores u otros cargos del distribuidor. Los distribuidores establecen los precios reales, incluida la moneda de facturación. Se muestra el MSRP para la región seleccionada.